MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • MyHaas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas Tooling 视频库
  • 视频 Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400

  1. 立式加工中心
  2. 托盘更换 VMC
  3. VC-400

VC-400

    仅人民币
 
Not Currently Available In Your Region
双托盘 VMC,行程为 22" x 16" x 20"(559 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米)

VC-400 结合了小型 VF 系列立式加工中心的多功能性和 EC-400 HMC 的托盘更换功能。完全集成的托盘更换装置使您可以在一个托盘上设置作业,而在另一个托盘上运行零件。为了在夜间获得更高的生产率,只需装载两个托盘并在回家之前按“循环开始”即可。

对于大批量工作,请在两个拖盘上设置相同的工作,或者针对高混合量、小批量工作分别设置每个拖盘。如需扩展生产并获得真正的“熄灯”运行能力,还可选配 6 工位托盘交换系统和高产能换刀装置。说明:多托盘要求选择 50+1 侧挂式刀库。

  • 标配 30+1 刀具侧挂式刀库,可提供 50+1
  • 内置托盘更换装置,并配备 559 mm x 368 mm T 型槽托盘
  • 在一个托盘上加工零件,同时设置另一个
  • 供应 6 工位多托盘

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解库存
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 自动化
  • 详情
  • 规格

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 8,100-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 侧挂式刀库

切屑和冷却液管理

  • 变流冷却液
  • HMC 型皮带式排屑器
  • 95 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 单级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 第二机床原点
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 标准低压变压器

产品选项

  • 手机充电支架

工件夹具

  • VC-400 托盘组件

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
  • 6 个月的标准保修期
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • CDF 排屑器布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • 自动化选项和配置图表
视频库

Haas VC-400 和多托盘


VC-400 结合我们小型 VF 系列立式加工中心的多功能性和 EC-400 HMC 的托盘更换功能。完全集成的托盘更换装置使您可以在一个托盘上设置作业,而在另一个托盘上运行零件。在本视频中,我们展示了我们的 6 工位托盘交换系统联合 VC-400 真正的“无人值守”能力。

VC-400 切削演示


看看这个展示 VC-400 的功能和多功能性的切割演示。 完全集成的托盘更换装置使您可以在一个托盘上设置作业,而在另一个托盘上运行零件,这样主轴就不会停止转动。

VC-400 聚焦


在本视频中,Milton 和 Andrew 正在寻找新的 VC-400 托盘交换 VMC。如果您想用高效的方法让主轴在垂直方向的部件上进行更长时间的车削加工,那么请继续关注。 

相关产品

标准立式

Haas VF-2

VF-2

数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 20 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

卧式主轴

Haas EC-400

EC-400

400 毫米双托盘 HMC,行程为 559 毫米 x 635 毫米 x 559 毫米

  • 40 锥度
  • 4 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

50 锥度加工能力

Haas EC-500/50

EC-500/50

500 毫米双托盘 HMC,50 锥度,行程 813 毫米 x 635 毫米 x 711 毫米

  • 50 锥度
  • 4 轴
  • 7.5k RPM
  • 50+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC)电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

供应 6 工位托盘交换系统


无论您是进行大批量生产、高度混合/小批量加工,还是只想实现熄灯运行,您都可以通过我们的全集成 6 工位托盘交换系统提高 VC-400/SS 的生产力。说明:多托盘要求选择 50+1 侧挂式刀库。非客户现场安装。必须与新 VC-400/SS 共同订购。

了解更多……

概览

VC-400 和 VC-400SS 立式加工中心将 VF-1 的机床加工功能与 HMC 样式托盘更换装置相结合,以最大程度减少停机时间,提供持续的机床加工。在装载工位等待装卸托盘零件时,主轴在加工范围内产生切屑的同时,不影响机床正常加工零件。您甚至可在机床加工零件的同时,在一个托盘内设置新加工。您可通过 Haas 控制器内的专用托盘调度表,查看每个托盘的状态。

规格比较(英寸)

  VC-400 VC-400SS VF-1
轴行程(X、Y、Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
主轴鼻端到工作台的最大和最小距离 24.0", 4.0" 24.0", 4.0" 24.0", 4.0"
横动速度(X、Y、Z) 800 in/min 1200 in/min 1000 英寸/分钟
最大切削进给率 500 英寸/分钟 833 英寸/分钟 650 in/min
主轴转速(最大可选) 8100 rpm (15,000 rpm) 12,000 rpm (15,000 rpm) 8,100 rpm (30,000 rpm)
主轴定额和传动系统 30 hp,内嵌式直驱 30 hp,内嵌式直驱 30 hp,内嵌式直驱
标准换刀装置容量(选件) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
托盘数量(可选多托盘) 2 (6+1) 2 (6+1) 无
托盘更换时间 18 秒 18 秒 无
最大托盘重量(可选多托盘) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3000 lb

规格比较(公制)

  VC-400 VC-400SS VF-1
轴行程(X、Y、Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
主轴鼻端到工作台的最大和最小距离 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
横动速度(X、Y、Z) 20.3 m/min 30.5 米/分钟 25.4 米/分钟
最大切削进给率 12.7 米/分钟 21.2 米/分钟 16.5 米/分钟
主轴转速(最大可选) 8100 rpm (15,000 rpm) 12,000 rpm (15,000 rpm) 8100 rpm (30,000 rpm)
主轴定额和传动系统 22.4 kW,内嵌式直驱 22.4 kW,内嵌式直驱 22.4 kW,内嵌式直驱
标准换刀装置容量(选件) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
托盘数量(可选多托盘) 2 (6+1) 2 (6+1) 无
托盘更换时间 18 秒 18 秒 无
最大托盘重量(可选多托盘) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1361 kg

主轴


VC 系列机床拥有同样强大、成熟的性能、Haas 内置的主轴,标配最通用的 Haas 立式加工中心。

其为 40 锥度、内嵌式直驱主轴直接耦合到电机,提供出色的表面光洁度和更高的热稳定性。内嵌式主轴可适应高达 15,000-rpm 的转速以及 HSK-A63 锥度。 

  • 液体冷却式,确保长时间可靠运行
  • 17.125" (435 mm)宽幅 Z 轴线性导轨分离,确保固体稳定性
  • 坚固的 40 毫米 Z 轴滚珠丝杠和 35 毫米线性导轨结构
  • 包括多喷嘴冷却液环,以增加冷却液的输送范围
  • 可选的可编程冷却液喷嘴选件,具有 34 个位置,可将冷却液精确地输送到多种长度的切削工具(如图所示)
  • 主轴中心内冷选件(300 或 1000 psi)
  • 刀具中心吹气选件
  • 脉冲喷射系统选件,用于攻丝和钻油

 

托盘更换器

VC-400 和 VC-400SS 标配双托盘更换系统,以保证不间断生产。通过铣床式工作台,您可在每个托盘上并排摆放两个台虎钳,以运行小批量零件,或您可通过多个台虎钳在每个托盘上设置单次操作。 

该工作台采用三种标准 5/8" (16 mm) T 型槽,可适用几乎任何类型的工件夹具,以便于快速、轻松设置。

  • 工作台尺寸:22" x 14.5" (559 x 368 mm) 
  • 标准 5/8" (16 mm) T 型槽
  • 液压夹具,用于刚性机床加工
  • 每只托盘最大重量容量为 880 lb (399 kg)
  • 每只多托盘的最大重量容量为 500 lb (227 kg)

液压托盘夹具

液压动力装置提供了将托盘夹紧到托盘接收器的动力,以及升降换托盘机构的动力。

液压托盘夹具可确保所有托盘更换时具有同样的准确性,为所有重型机床加工提供较高的刚性。

多托盘(选件)

无论您是进行大批量生产、高度混合/小批量加工,还是只想实现熄灯运行,您都可以通过我们的全集成托盘共用系统提高您的生产力。VC 系列多托盘可与 Haas 控制系统无缝集成,包括简化托盘计划表,可从单个专用屏幕实现托盘计划功能。您可向每个托盘分配程序,在流程中间重启作业。  

  • 6 个存放位置 + 1 个加工工位
  • 包含总计 7 种功能性托盘
  • 22" x 14.5" (559 x 368 mm) 托盘
  • 必须配备 50+1 侧挂式刀库选件
  • 无法与 4 轴和 5 轴选件兼容。
  • 每个托盘的最大重量,包括工件夹具:500 lb (227 kg)
  • 无法提供现场安装

 

侧装式换刀装置

VC-400 和 VC-400SS 标配 30+1 刀具侧挂式刀库。 

自 1988 年以来,我们就生产了自己的刀库,并且充分注重集成和功能。我们采用自己的设计,不会掺杂其它元素。

这款 Haas 侧挂式刀库 配备伺服驱动的伞式转盘,可直接定位到转盘中的任何刀具,每次不只分度一件刀套。加快定位可在短时加工作业期间,或在伞式转盘尚未预设沿用新刀具时,缩短循环时间。

  • 标准 40 锥度、30+1 刀具
  • 适用于 HSK-A63 主轴
  • 可配备 50+1 侧挂式刀库(选件)
  • 直接定位伞式转盘实现超快速刀具沿用
  • 快速换刀功能在每一次换刀操作时都能缩短循环时间
  • 控制系统中配备刀槽刀具表可实现对于刀库的全面控制
  • 刀具被认定为“大型”之后,邻近刀槽会留空
  • 刀具被认定为“重型”之后,就会放慢换刀装置的动作

切屑管理

EC-400 改进后的切屑管理系统的核心是采用更宽的履带式排屑器,位置在机床的中心,在主轴的正下方。内部罩壳壁板陡滑,很容易将切屑漏到排屑器上。 

排屑器造全尺寸工业筒管的高度上排出切屑 。 安装在天花板上的 Washdown 喷嘴由单独的冷却液泵供液,并允许引导冷却液流向切屑可能聚集的区域,以进一步加强切屑的排放。 

自动探针提升器(选件)


自动探针臂在加工操作过程中将刀具设定探针存储在一个保护箱内。当需要刀具探测时,M104 代码可激活自动探测臂,以抬升探测装置,并将其锁定到位。探测完成后,M105 将探头缩回其保护箱。

  • 加入无线直观探测系统 (WIPS) 选件
  • M 代码编程,以用于在进程中检查刀具
  • Haas 控制器专用页面,以用于人工操作
  • 探针保持加工范围内无切屑和污染 

阶梯式基座和立柱

VC-400/SS 的阶梯式基座和立柱设计增加了主轴头柱总成的刚度和稳定性,其中一个 X 轴直线导轨位于一个与另一轴不同的水平面上。 通过该液压托盘夹具和阶梯式基座/立柱设计,该机床设备在行程极限的刚性比此前更强大! 

  • 21.5" (546 mm) 阶梯式宽刀架,确保 X 轴的固体稳定性
  • 大型 40 mm 直径滚珠丝杠,用于所有轴
  • 所有轴上的耐用型 35 mm 线性导轨
行程 S.A.E METRIC
X 轴 22.00 in 559 mm
Y 轴 16.00 in 406 mm
Z 轴 20.00 in 508 mm
主轴鼻端到台面(最大) 24.0 in 610 mm
主轴鼻端到台面(最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 8100 rpm 8100 rpm
最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
工作台 S.A.E METRIC
长度 22.0 in 559 mm
宽度 14.5 in 368 mm
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T 型槽中心距离 2.76 in 70 mm
标准 T 型槽数量 3 3
工作台最大重量(均匀分布) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
托盘数量 2 2
托盘长度 22.00 in 559 mm
托盘宽度 14.50 in 368 mm
最大托盘负载 880 lb 399.0 kg
最大工件直径 22.5 in 572 mm
最大工件高度 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
托盘更换时间 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 500 ipm 12.7 m/min
X 轴快移 800 ipm 20.3 m/min
Y 轴快移 800 ipm 20.3 m/min
Z 轴快移 800 ipm 20.3 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 3380 lbf 15035 N
最大推力 Y 轴 3380 lbf 15035 N
最大推力 Z 轴 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 30+1 30+1
最大刀径(满) 2.5 in 64 mm
最大刀径(相邻空刀) 5.0 in 127 mm
最大刀具强度(从测线起) 12 in 305 mm
最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
刀具间距(平均) 2.30 s 2.30 s
切屑间距(平均) 3.20 s 3.20 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 1/2 in 1/2 in
联接器(空气) 1/2 in 1/2 in
最小空气压力 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 8100 rpm 8100 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 201.8 in x 100.0 in x 124.0 in 512 cm x 254 cm x 315 cm
出口托盘 181.0 in x 95.5 in x 96.0 in 460 cm x 243 cm x 244 cm
重量 17520 lb 7947.0 kg

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

反馈
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 交付价格

此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。

随时掌握 HAAS 最新提示和技术……

立即注册!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC 机床

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255