MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
0
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 기계 Main Menu
    • Haas 수직 밀 수직 밀
      수직 밀
      수직 밀 View All
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 유니버설 기계
      • VR 시리즈
      • VP-5 프리즈매틱
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 고속 드릴 센터
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • SR 시트 라우터
      • 초대형 VMC
      • 이중 컬럼 밀
      • 제어 시뮬레이터
      • 밀 자동 공작물 적재장치
      • VMC/UMC 측면 적재 자동 공작물 적재장치
      • 컴팩트한 자동 공작물 적재장치
    • Product Image 멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션 View All
      • 멀티 축 솔루션
      • Y축 선반
      • 5축 밀
    • Haas 선반 선반
      선반
      선반 View All
      • 선반
      • ST 시리즈
      • 이중 스핀들
      • 박스 웨이 시리즈
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • HAAS 봉재 이송장치 V2
      • 선반 자동 공작물 적재장치
    • Haas 수평 밀 수평 밀
      수평 밀
      수평 밀 View All
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • Haas 로터리 및 인덱서 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서 View All
      • 로터리 및 인덱서
      • 회전 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • Product Image 자동화 시스템
      자동화 시스템
      자동화 시스템 View All
      • 자동화 시스템
      • 밀 자동화
      • 선반 자동화
      • 자동화 모델
    • Haas 드릴 센터 데스크톱 기계
      데스크톱 기계
      데스크톱 기계 View All
      • 데스크톱 기계
      • 데스크톱 밀
      • 데스크톱 선반
    • Haas 공장 장비 공장 장비
      공장 장비
      공장 장비 View All
      • 공장 장비
      • 밴드쏘
      • 니형 밀
      • 표면 연마기, 2550
      • 표면 연마기, 3063
      • 레이저 절삭 기계
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 옵션 Main Menu
    • Product Image 스핀들
      스핀들
      스핀들 View All
      • 스핀들
    • Product Image 공구 교환장치
      공구 교환장치
      공구 교환장치 View All
      • 공구 교환장치
    • Product Image 4 | 5축
      4 | 5축
      4 | 5축 View All
      • 4 | 5축
    • Product Image 터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링 View All
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image 검사
      검사
      검사 View All
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리 View All
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control Haas Control
      Haas Control
      Haas Control View All
      • Haas Control
    • Product Image 제품 선택 사항
      제품 선택 사항
      제품 선택 사항 View All
      • 제품 선택 사항
    • Product Image 툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링 View All
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image 워크홀딩
      워크홀딩
      워크홀딩 View All
      • 워크홀딩
    • Product Image 5축 솔루션
      5축 솔루션
      5축 솔루션 View All
      • 5축 솔루션
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 자동화
      자동화
      자동화 View All
      • 자동화
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas의 차이를 알아보세요
    • Haas여야만 하는 이유
    • MyHaas
    • 교육 커뮤니티
    • Industry 4.0
    • Haas 인증
    • 고객 사용후기
  • 서비스 Main Menu
      Haas Service 에 오신 것을 환영합니다
      서비스 홈 조작자 설명서 방법 절차 문제해결 가이드 예방적 유지관리 Haas 부품 Haas Tooling 동영상
  • 동영상 Main Menu
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
0
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-4SS

  1. 수직 밀
  2. VF 시리즈
  3. VF-4SS

VF-4SS

시작 가격: US$101,995 CNY 전용
 
Not Currently Available In Your Region
이동거리 1,270 x 508 x 635mm 초고속 CNC 수직 밀

Haas 고성능 초고속 수직 머시닝 센터는 고용량 생산 및 사이클 시간 단축에 필요한 높은 스핀들 속도, 빠른 이동 및 신속한 공구 교환을 제공합니다. 모든 SS 기계는 12,000-rpm, 인라인 직접 구동 스핀들, 초고속 측면 장착 공구 교환장치, 모든 축에서 고속 이동의 특장점을 제공합니다.  VF-4SS는 당사의 베스트셀러 중형 VMC로서 완벽한 고생산량 기계입니다.

  • 고속 스핀들
  • 빠른 이동
  • 초고속 측면 장착 공구 교환장치
  • 더 긴 X축 및 Z축 이동거리

See Available Stock

현재 리드 타임

3 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

필터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 모델 기계는 CNY 가격으로만 구입 가능
기계 비교
재고 둘러보기
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 자동화
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

Loading
×

지금 바로 견적을 받아 보십시오.

아래에 정보를 입력하시면 즉시 견적을 받으실 수 있습니다. 향후 이 단계를 건너뛰시려면 아래에 암호를 입력하여 무료 MyHaas 계정을 생성하십시오.

이미 계정을 가지고 있습니까? 로그인

< 복귀

Contact Information

+ 주소 추가

암호를 입력하여 MyHaas 계정을 만드십시오!(선택 사항)

견적을 공유하시겠습니까?(선택 사항)


+ 다른 항목

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 12,000rpm스핀들

공구 교환장치

  • 고속 30+1 측면 장착 공구 교환장치

칩 및 절삭유 관리

  • 창문 공기 분사장치
  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

배송

  • 리프팅 준비품

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

스핀들

  • 12,000rpm스핀들, HSK-A63
  • 15,000rpm스핀들
  • 15,000rpm스핀들, HSK-A63
  • 18,000rpm 인라인 스핀들
  • 18,000rpm 스핀들, HSK-A63

공구 교환장치

  • 고속 50+1 측면 장착 공구 교환장치
  • 고속 50+1 측면 장착 공구 교환장치, HSK
  • 고속 70+1 측면 장착 공구 교환장치
  • 고속 70+1 측면 장착 공구 교환장치, HSK

4 | 5축

  • 4축 드라이브와 배선
  • 5축 드라이브와 배선

검사

  • 무선 직관형 검사 시스템
  • 프로브 라이저 블록

칩 및 절삭유 관리

  • 고압 절삭유 넘침
  • 프로그래밍형 절삭유 노즐
  • PulseJet 시스템
  • 자동 에어 건
  • 절삭유 최소량
  • 공작물 구멍 분사장치
  • 컨베이어가 있는 쿼드 오거 시스템
  • 칩 오거
  • 하스 칩 리프트
  • 엔클로저 배기 시스템
  • 절삭유 미스트 응축기
  • 절삭유 유지관리 패키지
  • 95갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • TSC, 300psi(21bar)
  • TSC, 1000psi
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비, 타사
  • 공구통과 공기 분사장치
  • 절삭유 칠러
  • 절삭유 탱크 오일 스키머
  • 보조 절삭유 필터
  • 자동 절삭유 리필
  • 절삭유새니타이저

Haas Control

  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 8가지 예비 M 기능
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러
  • 두 번째 원점 위치
  • M-코드/MFIN 케이블 조립
  • 자동 팔레트 교환장치를 수용하도록 지원
  • 고속 가공
  • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
  • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 사용자 정의형 매크로
  • 좌표 회전과 확대 축소
  • 32GB 확장 메모리
  • 64GB 확장 메모리
  • 타사 로터리 준비품
  • 표준 저전압 변압기
  • 대형 저전압 변압기
  • 내부 고압 절연 변압기
  • 대형 내부 고압 절연 변압기
  • 고전압 변압기, 미국 외
  • 대형 내부 고압 비절연 변압기

제품 선택 사항

  • 프로그래밍형 에어
  • 프로그래밍형 에어, 이중 바이스
  • 고휘도 조명, 24V
  • 3" 연장형 Z축 안전거리
  • 76mm 연장형 Z축 안전거리
  • WiFi 카메라
  • 24V 작업 테이블 조명
  • 자동화 시스템용 에지 센서
  • 밀링용 자동 도어
  • 자동 창
  • 부속장치 툴링 블록
  • 밀 스핀들 C축 드라이브

툴링 및 픽스처링

  • 기계 앵커 키트

워크홀딩

  • 표준 인치법 팔레트 키트, 중형 VMC 5+1 팔레트 풀
  • 예비 미터법 팔레트, 중형 VMC 5+1 팔레트 풀
  • 예비 인치법 팔레트, 중형 VMC 5+1 팔레트 풀

배송

  • 수출용 포장

보증

  • 1년 연장된 보증
  • 6개월 연장된 보증

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
  • Haas 15kg 코봇 패키지
  • Haas 30kg 코봇 패키지
  • Haas 25kg 로봇 패키지
  • 로봇형 팔레트 적재 시스템
  • VF-4 시리즈 VMC용 5+1 팔레트 풀
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 배치 도면
  • 토크 차트
  • 조작자 설명서
  • VF 시리즈 전단지
  • 자동화 옵션 및 구성 차트
  • 바이스 옵션 및 구성 차트

HAAS 바이스 옵션 및 구성 차트

에어 바이스 | 유압 바이스

동영상
Recently Updated

VF 중형 시리즈 밀


올바른 VF를 선택하는 데 도움이 필요하신가요? 이 동영상을 시청하여 당사가 보유하고 있는 모든 중형 VF 기계에 대해 알아보십시오.

Recently Updated

VF-4SS에서 강철의 딥 포켓 밀링가공


자, 여기에 Mark Terryberry가 이전에 가공했던 전체 시연 공작물이 있습니다. 그때 그는 딥 포켓 공작물을 밀링가공할 때 TSC 사용의 이점에 초점을 맞춘 오늘의 팁, ‘TSC = 마음의 안정’을 활용했습니다.

초고속 작동
높은 스핀들 속도, 빠르고 쉬운 공구 교환은 사이클 시간을 단축하여 높은 생산량을 제공합니다.
초고속 4축
초고속 HRC210 로터리 테이블을 사용하여 Haas VF-2SS에서 가공품을 얼마나 빨리 만들 수 있는지 확인하십시오.
작동 중인 VF 기계 확인
멋진 레이싱카 제작 공장을 둘러보고, 다양한 VF 시리즈와 기타 Haas 공작 기계들이 우승으로 이끌어 줄 부품을 가공하는 모습을 확인해 보세요!
칩 제거 및 공구 윤활
Haas 수직 머시닝 센터가 절삭 공구를 윤활하고 칩을 절삭 영역에서 어떻게 제거하는지를 항상 점검하십시오.
고객 사용후기

Buckeye 설계 및 엔지니어링 서비스

“당사는 4대의 VF-4SS 기계로 생산 요구사항을 지원합니다. 기계에 이중 오저, 검사, ​​미스트 포집 및 TSC(through-spindle coolant)를 함께 도입했습니다. 이 모든 것들을 이용하여 설치 시간과 가공 시간을 단축할 수 있습니다.”

- Brad Westgerdes, 공동 소유자 

Aklys Defense 

Joe Meaux의 작업장에 들어가서 Haas VF-4SS를 어떻게 사용하는지 보십시오. Aklys Defense는 다양한 재료를 가공하여 소음기, 억제기 및 화기 산업용 기타 부속장치와 같은 구성품을 제조합니다. 

고객 스포트라이트 - G-String Bow Strings

Joey와 Sherri Greenwell은 집 차고에서 G-String Bow Strings를 설립하여 낚시와 사냥을 위한 맞춤형 활과 시위를 제작했습니다. 활의 중요한 부품은 거의 모두 VF-2SSYT 및 VF-4SS를 포함한 한 쌍의 Haas 수직 머시닝 센터에서 가공됩니다.

관련 제품

더 작은 공작물 가공범위

Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

이동거리 1,016 x 660 x 635mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
시작 US$108,995 CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 공작물 가공범위

Haas VF-5SS

VF-5SS

이동거리 1,270 x 660 x 635mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
시작 US$134,995 CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 공작물 가공범위

Product Image

VF-6SS

이동거리 1,626 x 813 x 762mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
시작 US$167,995 CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
표준 특장점

스핀들

  • 12,000rpm스핀들

공구 교환장치

  • 고속 30+1 측면 장착 공구 교환장치

칩 및 절삭유 관리

  • 창문 공기 분사장치
  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

배송

  • 리프팅 준비품

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

스핀들

  • 12,000rpm스핀들, HSK-A63
  • 15,000rpm스핀들
  • 15,000rpm스핀들, HSK-A63
  • 18,000rpm 인라인 스핀들
  • 18,000rpm 스핀들, HSK-A63

공구 교환장치

  • 고속 50+1 측면 장착 공구 교환장치
  • 고속 50+1 측면 장착 공구 교환장치, HSK
  • 고속 70+1 측면 장착 공구 교환장치
  • 고속 70+1 측면 장착 공구 교환장치, HSK

4 | 5축

  • 4축 드라이브와 배선
  • 5축 드라이브와 배선

검사

  • 무선 직관형 검사 시스템
  • 프로브 라이저 블록

칩 및 절삭유 관리

  • 고압 절삭유 넘침
  • 프로그래밍형 절삭유 노즐
  • PulseJet 시스템
  • 자동 에어 건
  • 절삭유 최소량
  • 공작물 구멍 분사장치
  • 컨베이어가 있는 쿼드 오거 시스템
  • 칩 오거
  • 하스 칩 리프트
  • 엔클로저 배기 시스템
  • 절삭유 미스트 응축기
  • 절삭유 유지관리 패키지
  • 95갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • TSC, 300psi(21bar)
  • TSC, 1000psi
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비, 타사
  • 공구통과 공기 분사장치
  • 절삭유 칠러
  • 절삭유 탱크 오일 스키머
  • 보조 절삭유 필터
  • 자동 절삭유 리필
  • 절삭유새니타이저

Haas Control

  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 8가지 예비 M 기능
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러
  • 두 번째 원점 위치
  • M-코드/MFIN 케이블 조립
  • 자동 팔레트 교환장치를 수용하도록 지원
  • 고속 가공
  • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
  • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 사용자 정의형 매크로
  • 좌표 회전과 확대 축소
  • 32GB 확장 메모리
  • 64GB 확장 메모리
  • 타사 로터리 준비품
  • 표준 저전압 변압기
  • 대형 저전압 변압기
  • 내부 고압 절연 변압기
  • 대형 내부 고압 절연 변압기
  • 고전압 변압기, 미국 외
  • 대형 내부 고압 비절연 변압기

제품 선택 사항

  • 프로그래밍형 에어
  • 프로그래밍형 에어, 이중 바이스
  • 고휘도 조명, 24V
  • 3" 연장형 Z축 안전거리
  • 76mm 연장형 Z축 안전거리
  • WiFi 카메라
  • 24V 작업 테이블 조명
  • 자동화 시스템용 에지 센서
  • 밀링용 자동 도어
  • 자동 창
  • 부속장치 툴링 블록
  • 밀 스핀들 C축 드라이브

툴링 및 픽스처링

  • 기계 앵커 키트

워크홀딩

  • 표준 인치법 팔레트 키트, 중형 VMC 5+1 팔레트 풀
  • 예비 미터법 팔레트, 중형 VMC 5+1 팔레트 풀
  • 예비 인치법 팔레트, 중형 VMC 5+1 팔레트 풀

배송

  • 수출용 포장

보증

  • 1년 연장된 보증
  • 6개월 연장된 보증

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
  • Haas 15kg 코봇 패키지
  • Haas 30kg 코봇 패키지
  • Haas 25kg 로봇 패키지
  • 로봇형 팔레트 적재 시스템
  • VF-4 시리즈 VMC용 5+1 팔레트 풀

HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

공간 효율성

비용 효율성

쉬운 통합

쉬운 학습

이동거리 S.A.E METRIC
X축 50.00 in 1270 mm
Y축 20.00 in 508 mm
Z축 25.00 in 635 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 29.2 in 742 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
최대 속도 12000 rpm 12000 rpm
최대 토크 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
테이퍼 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
냉각 Liquid Cooled Liquid Cooled
테이블 S.A.E METRIC
길이 52.0 in 1321 mm
폭 19.5 in 495 mm
T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-슬롯 중앙 거리 3.15 in 80 mm
표준 T-슬롯 수 5 5
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 1750 lb 794 kg
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 833 ipm 21.2 m/min
X에서 급속 1400 ipm 35.6 m/min
Y에서 급속 1400 ipm 35.6 m/min
Z에서 급속 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 3085 lbf 13723 N
최대 스러스트 Y 3085 lbf 13723 N
최대 스러스트 Z 3925 lbf 17459 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 30+1 30+1
최대 공구 직경(전체) 2.5 in 64 mm
최대 공구 직경(인접 부분 비워둠) 5.0 in 127 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 13 in 330 mm
최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
공구간 거리(평균) 1.80 s 1.80 s
칩 간(평균) 2.40 s 2.40 s
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 12000 rpm 12000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 152.0 in x 99.0 in x 106.0 in 387 cm x 251 cm x 269 cm
수출용 팔레트 131.0 in x 91.5 in x 101.0 in 333 cm x 233 cm x 257 cm
무게 11720 lb 6124.0 kg
컨베이어 포함 국내용 팔레트 152 in x 102 in x 109 in 387 cm x 260 cm x 277 cm
컨베이어 포함 수출용 팔레트 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 233 cm x 257 cm
컨베이어 포함 무게 13800 lb 6260 kg
50+1 SMTC 포함 국내용 팔레트 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
50+1 SMTC 포함 수출용 팔레트 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 232 cm x 257 cm
50+1 SMTC 포함 무게 12181 lb 5525 kg
컨베이어 및 50+1 SMTC 포함 국내용 팔레트 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
컨베이어 및 50+1 SMTC 포함 수출용 팔레트 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 233 cm x 257 cm
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 152.0 in x 99.0 in x 134.5 in 386 cm x 252 cm x 342 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 152.0 in x 101.5 in x 141.5 in 386 cm x 258 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 13,840 lb 6,278.0 kg
컨베이어 및 50+1 SMTC 포함 무게 13420 lb 6087 kg

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계인 CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 WARNING
HA2TS VF-4SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C VF-4SS 포지티브 핏
HA5C-T VF-4SS 포지티브 핏
HA5C2 VF-4SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C2-T VF-4SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C3 VF-4SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C3-T VF-4SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C4 VF-4SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C4-T VF-4SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5CS VF-4SS 포지티브 핏
HRC160 VF-4SS 포지티브 핏
HRC210 VF-4SS 포지티브 핏
HRT160 VF-4SS 포지티브 핏
HRT160-2 VF-4SS 포지티브 핏
HRT160SP VF-4SS 포지티브 핏
HRT160SS VF-4SS 포지티브 핏
HRT210 VF-4SS 포지티브 핏
HRT210-2 VF-4SS 포지티브 핏
HRT210HT VF-4SS 포지티브 핏
HRT210M VF-4SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT210SP VF-4SS 포지티브 핏
HRT210SS VF-4SS 포지티브 핏
HRT310 VF-4SS 포지티브 핏
HRT310SP VF-4SS 포지티브 핏
HRT310SS VF-4SS 포지티브 핏
HRTA5 VF-4SS 포지티브 핏
HRTA6 VF-4SS 포지티브 핏
LT260 VF-4SS 포지티브 핏
LT350 VF-4SS 포지티브 핏
T5C VF-4SS 포지티브 핏
T5C2 VF-4SS 포지티브 핏
T5C3 VF-4SS 포지티브 핏
T5C4 VF-4SS 포지티브 핏
TH240 VF-4SS 포지티브 핏
TR160 VF-4SS 포지티브 핏
TR160-2 VF-4SS 포지티브 핏
TR200Y VF-4SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TR210 VF-4SS 포지티브 핏
TRT100 VF-4SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 VF-4SS 포지티브 핏
TRT210 VF-4SS 포지티브 핏
TRT70 VF-4SS 포지티브 핏

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

피드백
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 납품 가격

이 가격에는 구매자인 귀사와 합의된 프랑스 국내 지역으로 배송 중에 발생하는 배송 비용, 수출 및 수입 관세, 보험료 및 그 외 모든 비용이 포함됩니다. Haas CNC 제품의 납품에는 그 외 의무 비용이 추가되지 않습니다.

최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…

지금 가입하기!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 사전 설치 가이드
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • DNSH 문
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas Tooling 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas 재단
  • Haas 기술 교육 커뮤니티
  • 이벤트
  • SNS 참여
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255