MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Haas Cable Tester Kit – Instruction AD0684

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Kit de testare cablu Haas – Instrucțiuni AD0684
Recently Updated Last updated: 06/30/2023

Kit de testare cablu Haas – Instrucțiuni


AD0684

Kit de testare cablu Haas – Instrucțiuni AD0684

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Codor servomotor (numai Sigma 5 și 7) (3 pași) 3. Putere servomotor (3 pași) 4. USB (3 pași) 5. Codificator fără contact (motorul arborelui principal) (3 pași) Back to Top

Prezentare

Această procedură vă va arăta cum să utilizați kitul de testare a cablului Haas. 

Integritatea acestor cabluri este foarte importantă pentru funcţionarea corectă a maşinii. Kitul de testere a cablului Haas vă permite să verificaţi rapid şi uşor integritatea acestor cabluri.

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri:

  • KIT DE TESTARE CABLU T-0150RJ45

Acest kit include:

  • Unitate de testare cablu RJ45
  • CBL TSTR SRV ENC-1
  • CBL TSTR SRV ENC-2
  • CBL TSTR SRV MTR PWR-1
  • CBL TSTR SRV MTR-2
  • CBL TSTR USB-1
  • CBL TSTR USB-2
  • CBL TSTR NCE-1
  • CBL TSTR NCE-2

Această procedură va utiliza un instrument de testare a cablului T-0150 RJ45; se pot utiliza instrumente de testare cabluri asemănătoare.

 NOTĂ: Asigurați-vă că instrumentul de testare a cablului de rețea este capabil să testeze cablurile ecranate de rețea.

Codor servomotor (numai Sigma 5 și 7)

1

Opriți mașina.

Îndepărtați orice capac din tablă sau capac al motorului pentru a obține acces la cablurile servomotor.

NOTĂ: Această fotografie prezintă servomotorul axei X. Adaptorul poate fi utilizat pe oricare dintre motoarele axei. 

Deconectați cablurile de la servomotor [1].

Conectați cablurile la adaptorul RJ45 (strângeți până la capăt) [2].

Conectaţi adaptorul RJ45 la unitatea de testare a cablului de la distanță [3].

 

2

Îndepărtați capacul Maincon.

Deconectați cablul din portul J17 de pe PCB-ul Maincon [4].

Conectați cablul la adaptorul RJ45 [5].

Conectaţi cablul la unitatea de testare a cablului [6].

Porniți unitatea principală [7].

 NOTĂ: Rotirea unității principale [7] la S va încetini viteza de deplasare a luminilor prin locațiile știfturilor.

3

Urmăriți îndeaproape unitatea de testare a cablului principal pentru a vedea ce locații ale pinilor clipesc. 

Comparați pinii care au clipit în lista de mai jos. 

Indicii cablului bun: 

 NOTĂ: Cablurile bune vor clipi verde în ordine secvențială în toate locațiile știfturilor. Cablurile defecte nu vor clipi pe una sau mai multe locații ale știfturilor. Alte instrumente de testare a cablurilor pot prezenta indicatori diferiți.

Repetați cu unitatea de testare a cablului de la distanță.

Asiguraţi-vă că acest cablu trece testul şi că nu se detectează scurtcircuite sau deschideri.

Dacă instrumentul de testare a cablului detectează o problemă cu cablul, înlocuiţi cablul şi testați înainte de instalare. 

Putere servomotor

1

Opriți mașina.

Scoateți panoul și capacul servomotorului pentru a obține acces la cablurile servomotorului.

Deconectați cablul de la servomotor [1].

Conectați cablul la adaptorul RJ45 [2].

Conectaţi adaptorul RJ45 la unitatea de testare a cablului de la distanță [3].

 

2

Îndepărtați capacul stivei.

Deconectați cablurile roșii, albe, negre și de împământare de la amplificatorul servo al axei X [4].

Atașați fiecare cablu la borna corespunzătoare de pe adaptorul RJ45 (roșu la roșu, alb la alb etc.) [5].

Conectaţi cablul la unitatea de testare a cablului [6].

Porniți unitatea principală [7].

 NOTĂ: Rotirea unității principale [7] la S va încetini viteza de deplasare a luminilor prin locațiile știfturilor.

3

Urmăriți îndeaproape unitatea de testare a cablului principal pentru a vedea ce locații ale pinilor clipesc. 

Comparați pinii care au clipit în lista de mai jos. 

Indicii cablului bun: 

 NOTĂ: Cablurile bune vor clipi verde în ordine secvențială în toate locațiile știfturilor. Cablurile defecte nu vor clipi pe una sau mai multe locații ale știfturilor. Alte instrumente de testare a cablurilor pot prezenta indicatori diferiți.

Repetați cu unitatea de testare a cablului de la distanță.

Asiguraţi-vă că acest cablu trece testul şi că nu se detectează scurtcircuite sau deschideri.

Dacă instrumentul de testare a cablului detectează o problemă cu cablul, înlocuiţi cablul şi testați înainte de instalare. 

USB

1

Opriți mașina.

Conectați adaptorul RJ45 la portul USB de pe partea laterală a consolei [1].

Conectaţi adaptorul RJ45 la unitatea de testare a cablului de la distanță [2].

2

Scoateți capacul SKBIF.

Deconectați cablul de conectare USB de la portul posterior J21 de pe PCB SKBIF [3].

Conectați cablul de conectare USB la adaptorul RJ45 [4].

Conectaţi cablul la unitatea de testare a cablului [5].

Porniți unitatea principală [6].

 NOTĂ: Rotirea unității principale [7] la S va încetini viteza de deplasare a luminilor prin locațiile știfturilor.

3

Urmăriți îndeaproape unitatea de testare a cablului principal pentru a vedea ce locații ale pinului clipesc. 

Comparați pinii care au clipit în lista de mai jos. 

Indicii cablului bun: 

NOTĂ:Cablurile bune vor clipi verde în ordine secvențială în toate locațiile știfturilor. Cablurile defecte nu vor clipi pe una sau mai multe locații ale știfturilor. Alte instrumente de testare a cablurilor pot prezenta indicatori diferiți.

Repetați cu unitatea de testare a cablului de la distanță.

Asiguraţi-vă că acest cablu trece testul şi că nu se detectează scurtcircuite sau deschideri.

Dacă instrumentul de testare a cablului detectează o problemă cu cablul, înlocuiţi cablul şi testați înainte de instalare. 

Codificator fără contact (motorul arborelui principal)

1

Opriți mașina.

Scoateți capacul motorului.

Deconectați cablul de supraîncălzire a motorului arborelui [1] de la suportul conectorului capului arborelui.

Deconectați cablul codificatorului fără contact de la capul de citire [2].

Conectați cablurile la adaptorul RJ45 [3].

Conectaţi adaptorul RJ45 la unitatea de testare a cablului de la distanță [4].

2

Îndepărtați capacul stivei.

Deconectați cablul din portul P22 de pe PCB-ul Maincon [4].

Conectați cablul la adaptorul RJ45 [5].

Conectaţi cablul la unitatea de testare a cablului [6].

Porniți unitatea principală [7].

 NOTĂ: Rotirea unității principale [7] la S va încetini viteza de deplasare a luminilor prin locațiile știfturilor.

3

Urmăriți îndeaproape unitatea de testare a cablului principal pentru a vedea ce locații ale pinului clipesc. 

Comparați pinii care au clipit în lista de mai jos. 

Indicii cablului bun: 

NOTĂ:Cablurile bune vor clipi verde în ordine secvențială în toate locațiile știfturilor. Cablurile defecte nu vor clipi pe una sau mai multe locații ale știfturilor. Alte instrumente de testare a cablurilor pot prezenta indicatori diferiți.

Repetați cu unitatea de testare a cablului de la distanță.

Asiguraţi-vă că acest cablu trece testul şi că nu se detectează scurtcircuite sau deschideri.

Dacă instrumentul de testare a cablului detectează o problemă cu cablul, înlocuiţi cablul şi testați înainte de instalare. 

HSG - 6/21/2023
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.