MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
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
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Kamerfrees
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Haas Cable Tester Kit – Instruction AD0684

Service Home Instructieprocedure Haas-kabeltesterset – Instructie AD0684
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

Haas-kabeltesterset – Instructie


AD0684

Haas-kabeltesterset – Instructie AD0684

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Servomotor encoder (alleen Sigma 5 en 7) (3 stappen) 3. Voeding servomotor (3 stappen) 4. USB (3 stappen) 5. Non-contact encoder (spilmotor) (3 stappen) Back to Top

Inleiding

Deze procedure laat zien hoe u de Haas-kabeltesterset gebruikt. 

De integriteit van deze kabels is zeer belangrijk voor de juiste werking van de machine. Met de Haas kabeltesterset kunt u snel en eenvoudig de integriteit van deze kabels controleren.

Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:

  • T-0150 RJ45 KABEL TESTER SET

Deze set bevat:

  • RJ45 kabeltester unit
  • CBL TSTR SRV ENC-1
  • CBL TSTR SRV ENC-2
  • CBL TSTR SRV MTR PWR-1
  • CBL TSTR SRV MTR-2
  • CBL TSTR USB-1
  • CBL TSTR USB-2
  • CBL TSTR NCE-1
  • CBL TSTR NCE-2

In deze procedure zullen we gebruik maken van een T-0150 RJ45 kabel tester, kunnen soortgelijke kabel testers worden gebruikt.

  OPMERKING: Zorg ervoor dat de netwerkkabel tester in staat is om afgeschermde netwerkkabels te testen.

Servomotor encoder (alleen Sigma 5 en 7)

1

Schakel de machine uit.

Verwijder elk plaatwerk of motorafdekking om toegang te krijgen tot de servomotor.

OPMERKING: Deze foto toont de X-as servomotor . De adapter kan op elk van de asmotoren worden gebruikt. 

Koppel de kabels van de servomotor [1].

Sluit de kabels aan op de RJ45-adapter (aandraaien tot ze strak zitten) [2].

Verbind de RJ45-adaptor aan de kabel tester unit op afstand [3].

 

2

Verwijder het deksel van de Maincon.

Koppel kabel los van de P17-poort op de Maincon PCB [4].

Sluit de kabel aan op de RJ45-adapter [5].

Verbind de RJ45-adaptor aan de kabel tester masterunit [6].

Schakel de master unit [7] in.

 OPMERKING: Als de Master-eenheid [7] op S wordt gezet, wordt de snelheid waarmee de lichten door de pinlocaties bewegen vertraagd.

3

Kijk goed naar de Master kabel tester unit om te zien welke pinlocaties knipperen. 

Vergelijk de pinnen die naar de onderstaande lijst hebben geflitst. 

Goed lezen van de kabel: 

 OPMERKING: Goede kabels knipperen groen in opeenvolgende volgorde op alle pinlocaties. Slechte kabels knipperen niet op een of meer van de pinlocaties. Andere kabeltesters kunnen verschillende indicatoren vertonen.

Herhaal dit met de kabeltester-eenheid op afstand.

Zorg ervoor dat de kabel de test passeert en er geen shorts of openingen worden gedetecteerd.

Als kabel tester een probleem met de kabel detecteert, vervang de kabel en test voordat u installeert. 

Voeding servomotor

1

Schakel de machine uit.

Verwijder panelen en servomotor om toegang te krijgen tot de servomotor.

Koppel de kabel los van de servomotor [1].

Sluit de kabel aan op de RJ45-adapter [2].

Verbind de RJ45-adaptor aan de kabel tester unit op afstand [3].

 

2

Verwijder de stapelklep.

Koppel de rode, witte, zwarte en aardingskabels los van de X-as servoversterker [4].

Bevestig elke kabel aan de bijbehorende aansluiting op de RJ45-adapter (rood naar rood, wit naar wit, enz.) [5].

Verbind de RJ45-adaptor aan de kabel tester masterunit [6].

Schakel de master unit [7] in.

 OPMERKING: Als de Master-eenheid [7] op S wordt gezet, wordt de snelheid waarmee de lichten door de pinlocaties bewegen vertraagd.

3

Kijk goed naar de Master kabel tester unit om te zien welke pinlocaties knipperen. 

Vergelijk de pinnen die naar de onderstaande lijst hebben geflitst. 

Goed lezen van de kabel: 

 OPMERKING: Goede kabels knipperen groen in opeenvolgende volgorde op alle pinlocaties. Slechte kabels knipperen niet op een of meer van de pinlocaties. Andere kabeltesters kunnen verschillende indicatoren vertonen.

Herhaal dit met de kabeltester-eenheid op afstand.

Zorg ervoor dat de kabel de test passeert en er geen shorts of openingen worden gedetecteerd.

Als kabel tester een probleem met de kabel detecteert, vervang de kabel en test voordat u installeert. 

USB

1

Schakel de machine uit.

Steek de RJ45-adapter in de USB-poort aan de zijkant van het paneel [1].

Verbind de RJ45-adaptor aan de kabel tester unit op afstand [2].

2

Verwijder de SKBIF-afdekking.

Koppel de USB-aansluitkabel los van de J21-achterpoort op de SKBIF-PCB [3].

Sluit de USB-kabel [3] aan op de RJ45-adaptor [4].

Verbind de RJ45-adaptor aan de kabel tester masterunit [5].

Schakel de master unit [6] in.

 OPMERKING: Als de Master-eenheid [7] op S wordt gezet, wordt de snelheid waarmee de lichten door de pinlocaties bewegen vertraagd.

3

Kijk goed naar de Master kabel tester unit om te zien welke pinlocaties knipperen. 

Vergelijk de pinnen die naar de onderstaande lijst zijn geflitst. 

Goed lezen van de kabel: 

 OPMERKING: Goede kabels knipperen groen in opeenvolgende volgorde op alle pinlocaties. Slechte kabels knipperen niet op een of meer van de pinlocaties. Andere kabeltesters kunnen verschillende indicatoren weergeven.

Herhaal dit met de kabeltester-eenheid op afstand.

Zorg ervoor dat de kabel de test passeert en er geen shorts of openingen worden gedetecteerd.

Als kabel tester een probleem met de kabel detecteert, vervang de kabel en test voordat u installeert. 

Non-contact encoder (spilmotor)

1

Schakel de machine uit.

Verwijder de spilmotorafdeking.

Koppel de spilmotor overhittingskabel [1] los van de spilkop connector-beugel.

Koppel de non-contact encoderkabel los van de leeskop [2].

Sluit de kabels aan op de RJ45-adapter [3].

Verbind de RJ45-adaptor aan de kabel tester unit op afstand [4].

2

Verwijder de stapelklep.

Koppel de kabel van de P22-poort op de Maincon PCB [4].

Sluit de kabel aan op de RJ45-adapter [5].

Verbind de RJ45-adaptor aan de kabel tester masterunit [6].

Schakel de master unit [7] in.

 OPMERKING: Als de Master-eenheid [7] op S wordt gezet, wordt de snelheid waarmee de lichten door de pinlocaties bewegen vertraagd.

3

Kijk goed naar de Master kabel tester unit om te zien welke pinlocaties knipperen. 

Vergelijk de pinnen die naar de onderstaande lijst zijn geflitst. 

Goed lezen van de kabel: 

 OPMERKING: Goede kabels knipperen groen in opeenvolgende volgorde op alle pinlocaties. Slechte kabels knipperen niet op een of meer van de pinlocaties. Andere kabeltesters kunnen verschillende indicatoren weergeven.

Herhaal dit met de kabeltester-eenheid op afstand.

Zorg ervoor dat de kabel de test passeert en er geen shorts of openingen worden gedetecteerd.

Als kabel tester een probleem met de kabel detecteert, vervang de kabel en test voordat u installeert. 

HSG - 6/21/2023
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.