My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Haas Cable Tester Kit – Instruction AD0684

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zestaw testera przewodów Haas – instrukcja AD0684
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

Zestaw testera przewodów Haas – Instrukcja


AD0684

Zestaw testera przewodów Haas – instrukcja AD0684

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Koder serwomotoru (tylko Sigma 5 i 7) (3 kroki) 3. Moc serwomotoru (3 kroki) 4. USB (3 kroki) 5. Koder bezstykowy (napęd wrzeciona) (3 kroki) Back to Top

Wprowadzenie

Ta procedura wskazuje, jak korzystać z zestawu testera przewodów Haas. 

Integralność tych przewodów jest bardzo ważna dla prawidłowej funkcji maszyny. Narzędzie do testowania przewodów Haas umożliwia szybką i łatwą kontrolę ich stanu technicznego.

Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:

  • T-0150 ZESTAW TESTERA PRZEWODÓW RJ45

Zestaw obejmuje:

  • Jednostka testera przewodów RJ45
  • CBL TSTR SRV ENC-1
  • CBL TSTR SRV ENC-2
  • CBL TSTR SRV MTR PWR-1
  • CBL TSTR SRV MTR-2
  • CBL TSTR USB-1
  • CBL TSTR USB-2
  • TSTR CBL NCE-1
  • TSTR NCE-2 KL.

W tej procedurze jest wykorzystywane tester przewodów RJ45 T-0150. Można używać również podobnych narzędzi.

  UWAGA: Upewnij się, że tester przewodów jest w stanie wykonać pomiar ekranowanych przewodów sieciowych.

Koder serwomotoru (tylko Sigma 5 i 7)

1

Wyłącz urządzenie.

Zdemontuj wszystkie blaszane osłony i pokrywę napędu, aby uzyskać dostęp do przewodów serwomotoru.

UWAGA: Ta ilustracja pokazuje serwomotor osi X. Adapter może być używany na dowolnym napędzie osi. 

Odłącz przewody serwomotoru [1].

Podłącz przewody do adaptera RJ45 (dokręcić do oporu) [2].

Podłącz adapter RJ45 do modułu zdalnego testera przewodów [3].

 

2

Zdejmij pokrywę modułu rozdzielczego.

Odłącz przewód z portu P17 na module PCB [4].

Podłącz przewód do adaptera RJ45 [5].

Podłącz adapter RJ45 do modułu głównego testera przewodów [6].

Włącz główny moduł [7].

 UWAGA: Przełączenie modułu głównego [7] na tryb S spowolni prędkość przechodzenia światła przez poszczególne styki.

3

Obserwuj główny moduł testera przewodów, aby sprawdzić, które lokalizacje styków migają. 

Porównaj migające styki z poniższą listą. 

Prawidłowy odczyt: 

 UWAGA: Dobre przewody migają po kolei na zielono na wszystkich stykach. Uszkodzone przewody nie migają na jednym lub kilku stykach. Odczyty z innych testerów przewodów mogą się różnić.

Powtórz czynność używając zdalnego testera przewodów.

Sprawdź, czy przewód przechodzi test, nie ma zwarcia lub przerwanego obwodu.

Jeśli tester przewodów wykryje problem z przewodem, usuń uszkodzony przewód i przetestuj nowy przewód przed montażem. 

Moc serwomotoru

1

Wyłącz urządzenie.

Zdejmij osłony i pokrywę serwomotoru, aby uzyskać dostęp do przewodów.

Odłącz przewód od serwomotoru [1].

Podłącz kabel do adaptera RJ45 [2].

Podłącz adapter RJ45 do modułu zdalnego testera przewodów [3].

 

2

Zdejmij pokrywę zestawu.

Odłącz czerwony, biały i czarny przewów oraz uziemienie od wzmacniacza serwomechanizmu osi X [4].

Podłącz każdy z przewodów do odpowiedniego zacisku na adapterze RJ45 (czerwony do czerwonego, biały do białego itp.) [5].

Podłącz adapter RJ45 do modułu głównego testera przewodów [6].

Włącz główny moduł [7].

 UWAGA: Przełączenie modułu głównego [7] na tryb S spowolni prędkość przechodzenia światła przez poszczególne styki.

3

Obserwuj główny moduł testera przewodów, aby sprawdzić, które lokalizacje styków migają. 

Porównaj migające styki z poniższą listą. 

Prawidłowy odczyt: 

 UWAGA: Dobre przewody migają po kolei na zielono na wszystkich stykach. Uszkodzone przewody nie migają na jednym lub kilku stykach. Odczyty z innych testerów przewodów mogą się różnić.

Powtórz czynność używając zdalnego testera przewodów.

Sprawdź, czy przewód przechodzi test, nie ma zwarcia lub przerwanego obwodu.

Jeśli tester przewodów wykryje problem z przewodem, usuń uszkodzony przewód i przetestuj nowy przewód przed montażem. 

USB

1

Wyłącz urządzenie.

Podłącz adapter RJ45 do portu USB z boku kasety sterownika [1].

Podłącz adapter RJ45 do modułu zdalnego testera przewodów [2].

2

Zdejmij pokrywę modułu SKBIF.

Odłącz przewód USB z tylnego portu J21 na płytce PCB SKBIF [3].

Podłącz przewód USB do adaptera RJ45 [4].

Podłącz adapter RJ45 do modułu głównego testera przewodów [5].

Włącz główny moduł [6].

 UWAGA: Przełączenie modułu głównego [7] na tryb S spowolni prędkość przechodzenia światła przez poszczególne styki.

3

Obserwuj główny moduł testera przewodów, aby sprawdzić, które lokalizacje styków migają. 

Porównaj migające styki z poniższą listą. 

Prawidłowy odczyt: 

 UWAGA: Dobre przewody migają po kolei na zielono na wszystkich stykach. Uszkodzone przewody nie migają na jednym lub kilku stykach. Odczyty z innych testerów przewodów mogą się różnić.

Powtórz czynność używając zdalnego testera przewodów.

Sprawdź, czy przewód przechodzi test, nie ma zwarcia lub przerwanego obwodu.

Jeśli Tester przewodów wykryje problem z przewodem, wymień przewód i przetestuj przed instalacją. 

Koder bezstykowy (napęd wrzeciona)

1

Wyłącz urządzenie.

Zdejmij pokrywę napędu wrzeciona.

Odłącz przewód czujnik przegrzania napędu wrzeciona [1] od wspornika złącza głowicy wrzeciona.

Odłącz przewód kodera bezstykowego od głowicy odczytu [2].

Podłącz przewody do adaptera RJ45 [3].

Podłącz adapter RJ45 do modułu zdalnego testera przewodów [4].

2

Zdejmij pokrywę zestawu.

Odłącz przewód z portu J14 na płytce PCB głównego modułu rozdzielczego [1].

Podłącz przewód do adaptera RJ45 [5].

Podłącz adapter RJ45 do modułu głównego testera przewodów [6].

Włącz główny moduł [7].

 UWAGA: Przełączenie modułu głównego [7] na tryb S spowolni prędkość przechodzenia światła przez poszczególne styki.

3

Obserwuj główny moduł testera przewodów, aby sprawdzić, które lokalizacje styków migają. 

Porównaj migające styki z poniższą listą. 

Prawidłowy odczyt: 

 UWAGA: Dobre przewody migają po kolei na zielono na wszystkich stykach. Uszkodzone przewody nie migają na jednym lub kilku stykach. Odczyty z innych testerów przewodów mogą się różnić.

Powtórz czynność używając zdalnego testera przewodów.

Sprawdź, czy przewód przechodzi test, nie ma zwarcia lub przerwanego obwodu.

Jeśli Tester przewodów wykryje problem z przewodem, wymień przewód i przetestuj przed instalacją. 

HSG - 6/21/2023

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.