Haas Cable Tester Kit – Instruction AD0684

서비스 홈 방법 절차 Haas 케이블 테스터 키트 – 지침 AD0684
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

Haas 케이블 테스터 키트 – 지침


AD0684

Haas 케이블 테스터 키트 – 지침 AD0684

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 서보 모터 인코더(시그마 5 및 7만 해당) (3 단계) 3. 서보 모터 전원 (3 단계) 4. USB (3 단계) 5. 비접촉 인코더(스핀들 모터) (3 단계) Back to Top

개요

이 절차는 Haas 케이블 테스터 키트를 사용하는 방법을 보여줍니다. 

이 케이블의 무결성은 기계의 올바른 기능에 매우 중요합니다. Haas 케이블 테스터 키트를 사용하면 이러한 케이블 무결성을 빠르고 쉽게 확인할 수 있습니다.

이 절차는 다음 부품에 적용됩니다.

  • T-0150 RJ45 케이블 테스터 키트

이 키트에 포함된 항목:

  • RJ45 케이블 테스터 장치
  • CBL TSTR SRV ENC-1
  • CBL TSTR SRV ENC-2
  • CBL TSTR SRV MTR PWR-1
  • CBL TSTR SRV MTR-2
  • CBL TSTR USB-1
  • CBL TSTR USB-2
  • CBL TSTR NCE-1
  • CBL TSTR NCE-2

이 절차에서는 T-0150 RJ45 케이블 테스터, 유사 케이블 테스터를 사용할 수 있습니다.

  참고: 네트워크 케이블 테스터가 차폐 네트워크 케이블을 테스트할 수 있는지 확인하십시오.

서보 모터 인코더(시그마 5 및 7만 해당)

1

기계를 끄십시오.

서보 모터 케이블에 액세스하려면 판금이나 모터 커버를 제거하십시오.

참고: 이 사진은 X축 서보 모터를 보여줍니다. 어댑터는 모든 축 모터에서 사용할 수 있습니다. 

서보 모터 [1]에서 케이블을 분리하십시오.

케이블을 RJ45 어댑터에 연결합니다(꼭 맞을 때까지 조이세요) [2].

RJ45 어댑터를 케이블 테스터 원격 장치[3]에 연결합니다.

 

2

Maincon 커버를 제거합니다.

Maincon PCB [4]의 P17 포트에서 케이블을 분리하십시오.

케이블을 RJ45 어댑터 [5]에 연결합니다.

RJ45 어댑터를 케이블 테스터 마스터 장치 [6]에 연결합니다.

마스터 장치 [7]를 켭니다.

 참고: 마스터 장치 [7]를 S 로 돌리면 표시등이 핀 위치를 통해 이동하는 속도가 느려집니다.

3

마스터 케이블 테스터 장치를 자세히 보고 어떤 핀 위치가 깜박이는지 확인하십시오. 

깜박이는 핀을 아래 목록과 비교하십시오. 

양호한 케이블 판독: 

 참고: 양호한 케이블은 모든 핀 위치에서 순서대로 녹색으로 깜박입니다. 불량 케이블은 하나 이상의 핀 위치에서 깜박이지 않습니다 . 다른 케이블 테스터에는 다른 인디케이터가 표시될 수 있습니다.

원격 케이블 테스터 장치를 사용하여 반복합니다.

케이블이 테스트를 통과하고 단락이나 열림이 감지되지 않는지 확인하십시오.

케이블 테스터가 케이블에 문제를 발견하면 케이블을 교체하고 설치하기 전에 테스트하십시오. 

서보 모터 전원

1

기계를 끄십시오.

서보 모터 케이블에 액세스하려면 패널과 서보 모터 커버를 제거하십시오.

서보 모터 [1]에서 케이블을 분리하십시오.

케이블을 RJ45 어댑터 [2]에 연결합니다.

RJ45 어댑터를 케이블 테스터 원격 장치[3]에 연결합니다.

 

2

스택 커버를 제거합니다.

X축 서보 증폭기 [4]에서 빨간색, 흰색, 검은색 및 접지 케이블을 분리합니다.

각 케이블을 RJ45 어댑터의 해당 단자(빨간색에서 빨간색으로, 흰색에서 흰색으로 등)에 연결합니다. [5].

RJ45 어댑터를 케이블 테스터 마스터 장치 [6]에 연결합니다.

마스터 장치 [7]를 켭니다.

 참고: 마스터 장치 [7]를 S 로 돌리면 표시등이 핀 위치를 통해 이동하는 속도가 느려집니다.

3

마스터 케이블 테스터 장치를 자세히 보고 어떤 핀 위치가 깜박이는지 확인하십시오. 

깜박이는 핀을 아래 목록과 비교하십시오. 

양호한 케이블 판독: 

 참고: 양호한 케이블은 모든 핀 위치에서 순서대로 녹색으로 깜박입니다. 불량 케이블은 하나 이상의 핀 위치에서 깜박이지 않습니다 . 다른 케이블 테스터에는 다른 인디케이터가 표시될 수 있습니다.

원격 케이블 테스터 장치를 사용하여 반복합니다.

케이블이 테스트를 통과하고 단락이나 열림이 감지되지 않는지 확인하십시오.

케이블 테스터가 케이블에 문제를 발견하면 케이블을 교체하고 설치하기 전에 테스트하십시오. 

USB

1

기계를 끄십시오.

RJ45 어댑터를 펜던트 측면 [1]의 USB 포트에 꽂습니다.

RJ45 어댑터를 케이블 테스터 원격 장치 [2]에 연결합니다.

2

SKBIF 커버를 제거하십시오.

SKBIF PCB [3]의 J21 후면 포트에서 USB 연결 케이블을 분리합니다.

USB 연결 케이블을 RJ45 어댑터 [4]에 연결하십시오.

RJ45 어댑터를 케이블 테스터 마스터 장치 [5]에 연결합니다.

마스터 장치 [6]를 켭니다.

 참고: 마스터 장치 [7]를 S 로 돌리면 표시등이 핀 위치를 통해 이동하는 속도가 느려집니다.

3

마스터 케이블 테스터 장치를 자세히 보고 어떤 핀 위치가 깜박이는지 확인하십시오. 

깜박이는 핀을 아래 목록과 비교하십시오. 

올바른 케이블 판독: 

 참고: 양호한 케이블은 모든 핀 위치에서 순서대로 녹색으로 깜박입니다. 불량 케이블은 하나 이상의 핀 위치에서 깜박이지 않습니다. 다른 케이블 테스터에는 다른 인디케이터가 표시될 수 있습니다.

원격 케이블 테스터 장치를 사용하여 반복합니다.

케이블이 테스트를 통과하고 단락이나 열림이 감지되지 않는지 확인하십시오.

케이블 테스터가 케이블에 문제를 발견하면 케이블을 교체하고 설치하기 전에 테스트하십시오. 

비접촉 인코더(스핀들 모터)

1

기계를 끄십시오.

스핀들 모터 커버를 제거합니다.

스핀들 헤드 커넥터 브래킷에서 스핀들 모터 과열 케이블 [1]을 분리합니다.

비접촉 인코더 케이블을 판독 헤드 [2]에서 분리합니다.

케이블을 RJ45 어댑터 [3]에 연결합니다.

RJ45 어댑터를 케이블 테스터 원격 장치 [4]에 연결합니다.

2

스택 커버를 제거합니다.

케이블을 Maincon PCB [4]의 P22 포트에서 분리하십시오.

케이블을 RJ45 어댑터 [5]에 연결합니다.

RJ45 어댑터를 케이블 테스터 마스터 장치 [6]에 연결합니다.

마스터 장치 [7]를 켭니다.

 참고: 마스터 장치 [7]를 S 로 돌리면 표시등이 핀 위치를 통해 이동하는 속도가 느려집니다.

3

마스터 케이블 테스터 장치를 자세히 보고 어떤 핀 위치가 깜박이는지 확인하십시오. 

깜박이는 핀을 아래 목록과 비교하십시오. 

올바른 케이블 판독: 

 참고: 양호한 케이블은 모든 핀 위치에서 순서대로 녹색으로 깜박입니다. 불량 케이블은 하나 이상의 핀 위치에서 깜박이지 않습니다. 다른 케이블 테스터에는 다른 인디케이터가 표시될 수 있습니다.

원격 케이블 테스터 장치를 사용하여 반복합니다.

케이블이 테스트를 통과하고 단락이나 열림이 감지되지 않는지 확인하십시오.

케이블 테스터가 케이블에 문제를 발견하면 케이블을 교체하고 설치하기 전에 테스트하십시오. 

HSG - 6/21/2023