Haas Cable Tester Kit – Instruction AD0684

サービス ホーム 手順 Haasケーブルテスターキット – 説明書 AD0684
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

Haasケーブルテスターキット – 説明書


AD0684

Haasケーブルテスターキット – 説明書 AD0684

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. サーボモーターエンコーダー(シグマ5および7のみ) (3 ステップ) 3. サーボモーターの電源 (3 ステップ) 4. USB (3 ステップ) 5. 非接触型エンコーダー(スピンドルモーター) (3 ステップ) Back to Top

はじめに

この手順では、Haasケーブルテスターキットの使用方法を説明します。 

これらのケーブルの完全性は、機械が正しく機能する上で非常に重要です。Haasケーブルテスターキットを使用すると、これらのケーブルの完全性を迅速かつ簡単に検証できます。

この手順は次のキットに適用されます。

  • T-0150RJ45ケーブルテスターキット

このキットには以下が含まれています。

  • RJ45ケーブルテスターユニット
  • CBL TSTR SRV ENC-1
  • CBL TSTR SRV ENC-2
  • CBL TSTR SRV MTR PWR-1
  • CBL TSTR SRV MTR-2
  • CBL TSTR USB-1
  • CBL TSTR USB-2
  • CBL TSTR NCE-1
  • CBL TSTR NCE-2

この手順では、T-0150 RJ45ケーブルテスターを使用しますが、類似のケーブルテスターを使用することもできます。

  注:ネットワークケーブルテスターでシールドされたネットワークケーブルをテストできることを確認してください。

サーボモーターエンコーダー(シグマ5および7のみ)

1

機械の電源を切ります。

シートメタルまたはモーターカバーを取り外して、サーボモーターケーブルにアクセスします。

注記:この写真は、X軸サーボモーターを示しています。アダプターはどの軸モーターでも使用できます。 

サーボモーター[1]からケーブルを外します。

ケーブルをRJ45アダプター[2]に接続します(ぴったり合うまで締めます)。

RJ45アダプターをケーブルテスターのリモートユニット[3]に接続します。

 

2

Mainconカバーを取り外します。

Maincon PCB [4]のP17ポートからケーブルを外します。

ケーブルをRJ45アダプター[5]に接続します。

RJ45アダプターをケーブルテスターのマスターユニット[6]に接続します。

マスターユニット[7]に電源を入れます。

注:マスターユニット[7]をSに回すと、ライトがピンの位置を通過する速度が遅くなります。

3

マスターケーブルのテスターユニットを注意深く観察して、どのピン位置が点滅するかを確認します。 

点滅したピンを以下のリストと比較します。 

正常なケーブルの読み取り: 

注:正常なケーブルは、すべてのピン位置で順番に緑色に点滅します。不良なケーブルは、1つ以上のピン位置で点滅しません。他のケーブルテスターでは、異なるインジケーターが表示される場合があります。

リモートケーブルのテスターユニットで繰り返します。

ケーブルがテストに合格し、短絡や断線が検出されていないことを確認してください。

ケーブルテスターがケーブルの問題を検出した場合は、ケーブルを交換し、取り付ける前にテストしてください。 

サーボモーターの電源

1

機械の電源を切ります。

パネルとサーボモーターのカバーを取り外して、サーボモーターのケーブルにアクセスできるようにします。

サーボモーター[1]からケーブルを外します。

ケーブルをRJ45アダプター[2]に接続します。

RJ45アダプターをケーブルテスターのリモートユニット[3]に接続します。

 

2

スタックカバーを取り外します。

赤、白、黒、およびアースケーブルをX軸のサーボアンプ[4]から外します。

各ケーブルをRJ45アダプターの対応する端子(赤から赤、白から白など)に取り付けます [5]。

RJ45アダプターをケーブルテスターのマスターユニット[6]に接続します。

マスターユニット[7]に電源を入れます。

注:マスターユニット[7]をSに回すと、ライトがピンの位置を通過する速度が遅くなります。

3

マスターケーブルのテスターユニットを注意深く観察して、どのピン位置が点滅するかを確認します。 

点滅したピンを以下のリストと比較します。 

正常なケーブルの読み取り: 

注:正常なケーブルは、すべてのピン位置で順番に緑色に点滅します。不良なケーブルは、1つ以上のピン位置で点滅しません。他のケーブルテスターでは、異なるインジケーターが表示される場合があります。

リモートケーブルのテスターユニットで繰り返します。

ケーブルがテストに合格し、短絡や断線が検出されていないことを確認してください。

ケーブルテスターがケーブルの問題を検出した場合は、ケーブルを交換し、取り付ける前にテストしてください。 

USB

1

機械の電源を切ります。

RJ45アダプターをペンダント[1]の側面にあるUSBポートに差し込みます。

RJ45アダプターをケーブルテスターのリモートユニット[2]に接続します。

2

SKBIFカバーを取り外します。

USB接続ケーブルをSKBIF PCB [3]のJ21バックポートから外します。

USB接続ケーブルをRJ45アダプター[4]に接続します。

RJ45アダプターをケーブルテスターのマスターユニット[5]に接続します。

マスターユニット[6]の電源を入れます。

注:マスターユニット[7]をSに回すと、ライトがピンの位置を通過する速度が遅くなります。

3

マスターケーブルのテスターユニットを注意深く観察して、どのピン位置が点滅するかを確認します。 

点滅したピンを以下のリストと比較します。 

正常なケーブルの読み取り: 

注:正常なケーブルは、すべてのピン位置で順番に緑色に点滅します。不良なケーブルは、1つ以上のピン位置で点滅しません。他のケーブルテスターでは、異なるインジケーターが表示される場合があります。

リモートケーブルのテスターユニットで繰り返します。

ケーブルがテストに合格し、短絡や断線が検出されていないことを確認してください。

ケーブルテスターがケーブルの問題を検出した場合は、ケーブルを交換し、取り付ける前にテストしてください。 

非接触型エンコーダー(スピンドルモーター)

1

機械の電源を切ります。

スピンドルモーターのカバーを取り外します。

スピンドルモーターの過熱ケーブル[1]をスピンドルヘッド コネクタブラケットから外します。

非接触型エンコーダーケーブルを読み取りヘッドから外します[2]。

ケーブルをRJ45アダプター[3]に接続します。

RJ45アダプターをケーブルテスターのリモートユニット[4]に接続します。

2

スタックカバーを取り外します。

Maincon PCB [4]のP22ポートからケーブルを外します。

ケーブルをRJ45アダプター[5]に接続します。

RJ45アダプターをケーブルテスターのマスターユニット[6]に接続します。

マスターユニット[7]に電源を入れます。

注:マスターユニット[7]をSに回すと、ライトがピンの位置を通過する速度が遅くなります。

3

マスターケーブルのテスターユニットを注意深く観察して、どのピン位置が点滅するかを確認します。 

点滅したピンを以下のリストと比較します。 

正常なケーブルの読み取り: 

注:正常なケーブルは、すべてのピン位置で順番に緑色に点滅します。不良なケーブルは、1つ以上のピン位置で点滅しません。他のケーブルテスターでは、異なるインジケーターが表示される場合があります。

リモートケーブルのテスターユニットで繰り返します。

ケーブルがテストに合格し、短絡や断線が検出されていないことを確認してください。

ケーブルテスターがケーブルの問題を検出した場合は、ケーブルを交換し、取り付ける前にテストしてください。 

HSG - 6/21/2023