MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Strung manual
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Non-Contact Encoder - Rotary - Replacement - AD0573

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Codor fără contact – Unitate rotativă – Înlocuire – AD0573
Recently Updated Last updated: 07/12/2023

AMO Codor fără contact – Rotativ - Înlocuire (2011 - oct. 2016)


AD0573

Codor fără contact – Unitate rotativă – Înlocuire – AD0573

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Îndepărtare (3 pași) 3. Înlocuire (8 pași) 4. Verificare Back to Top

Prezentare

Această procedură descrie modul de înlocuire a scalei 12V AMO cu o scală 5V AMO pe următoarele axe de rotație rotative construite din 2011 până în octombrie 2016:

  • TR160/-2
  • TR160Y
  • TR210
  • TR310

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri se service:

  • 93-3419  KIT SERVICE NCE AMO 5V TR160/-2 2011-2016
  • 93-3420  KIT SERVICE NCE AMO 5V TR160Y 2011-2016
  • 93-3421  KIT SERVICE NCE AMO 5V TR210 2011-2016
  • 93-3422  KIT SERVICE NCE AMO 5V TR310 2011-2016

 Nu trebuie să efectuați proceduri de reparație și service la mașină, decât dacă sunteți calificat și cunoașteți aceste proceduri.

 Doar personalul autorizat cu instruirea și certificarea corespunzătoare trebuie să efectueze această procedură de reparație.

 Toate informațiile din acest document sunt oferite cu titlu de curtoazie pentru proprietarii de mașini Haas, exclusiv în scopuri de referință și ilustrative. Compania Haas Automation nu poate fi considerată responsabilă pentru reparațiile pe care le efectuați. Sunt garantate doar serviciile și reparațiile furnizate de distribuitorii autorizați ai reprezentanței Haas.

Îndepărtare

1

Pentru NGC:

Mergeți la Parametrul de scalare liniară activat  (5.083, 6.083 sau 7.083) și setați-l la FALS pentru a dezactiva scalarea.

Mergeți la Parametrul 5.021 și setați-l la FALS pentru a dezactiva verificarea limitelor de cursă.

Pentru CHC:

Mergeți la Setarea 7 și setați-o la Dezactivată. 

Mergeți la Parametrul 43 Bit 20 și setați LIMITA CURSEI CK la 0.

Mergeți la Parametrul 269 bit 0 și setați-l la Dezactivat pentru a dezactiva scalarea.

Setați Parametrii 128 și 212 la 0.

2

Scoateţi suportul ansamblului de interpolare [1].

Rotiţi axul de rotație la 180° pentru a îndepărta sistemul de echilibrare [2] și marcați orificiul la care a fost montat sistemul de echilibrare.

Rotiți axul de rotație înapoi la 0°.

Scoateți capul de citire al codorului [3] și montajul capului de citire [4].

Opriți mașina.

Scoateţi cântarul codorului folosind (4x) M6x25 SHCS (40-0083) la distanţe egale.

Rotiți șuruburile cu 1/2 de rotație în mod uniform până când inelul cântarului [5] este îndepărtat.

După îndepărtarea cântarului, bavurile din piatră se fixează ușor pe suportul cântarului din stânga, utilizând SHCS, atunci când îndepărtați cântarul.

3

Pentru TR310

Scoateți complet suportul sistemului de echilibrare și suportul cântarului și înlocuiți-l cu piese noi din kit, 20-5599A [1] și 20-5503A [2]. 

Înlocuire

1

Urmați acest pas pentru TR160/-2 și TR210; în caz contrar, omiteți acest pas.

Instalați montajul capului de citire de schimb[2]  folosind următoarele componente:

  • TR160/-2/ TR210: 2x 10-32 SHCS (40-1645) și  2x șaibe (45-1737)

Cântarul de schimb termic cu plită la cel mult 250 °F (120 °C) timp de 4 minute.

Când instalați cântarul pe suportul cântarului, punctul de pe suportul cântarului trebuie să fie exact în sensul acelor de ceasornic (spre stânga) față de capul de citire [1] , dacă este instalat.

Instalați capul de citire [2]pe montajul capului de citire folosind următoarele organe de asamblare:

  • 2x 8-32 SHCS (40-1801)
  • 2x şaibe (45-0042)

Folosind bailagul furnizat de AMO (.006” ±.004), setaţi distanţa dintre capul de citire şi scală.

Rotiţi axul de rotație înapoi la 180° pentru a reinstala sistemul de echilibrare în locația marcată anterior.

Strângeți bolțurile sistemului de echilibrare la cuplul următor:

  • TR160/-2 / TR210: 50 ft-lbs

2

Urmați acest pas pentru TR160Y; în caz contrar, omiteți acest pas.

Tipăriți șablonul folosind linkul de mai jos.

Model TR160Y

Aliniați șablonul [1] la colțul din dreapta sus și marginile părții acționate a axului de rotație.

Marcaţi locaţiile găurilor de pe şablon pe axul de rotație.

Găuriți și tarodați 10 – 32 găuri [2] în acele locații.

După perforare și tarodare, curățați axul de rotație al oricăror așchii sau particule fine de metal.

Instalați montajul capului de citire de schimb folosind următoarele organe de asamblare:

  • TR160Y: 2x 10-32 FHCS (40-1702)

Cântarul de schimb termic cu plită la cel mult 250 °F (120 °C) timp de 4 minute.

Când instalați cântarul pe suportul cântarului, plasați un punct [3] pe suportul cântarului. Punctul trebuie să fie în sensul acelor de ceasornic (spre stânga) față de capul de citire atunci când este instalat.

Instalați capul de citire pe montajul capului de citire [4] folosind următoarele componente:

  • 2x 8-32 SHCS (40-1801)
  • 2x şaibe (45-0042)

Folosind bailagul furnizat de AMO (.006” ±.004), setaţi distanţa dintre capul de citire [5] şi scală.

Rotiţi axul de rotație înapoi la 180° pentru a reinstala sistemul de echilibrare în locația marcată anterior.

Strângeți bolțurile sistemului de echilibrare la cuplul următor:

  • TR160Y: 50 ft-lbs

3

Urmați acest pas pentru TR310; în caz contrar, omiteți acest pas.

Instalați montajul capului de citire de schimb folosind următoarele organe de asamblare:

  • TR310: 2x 10-32 SHCS (40-1645) și  2x șaibe (45-1737)

Cântarul de schimb termic cu plită la cel mult 250 °F (120 °C) timp de 4 minute.

Când instalați cântarul pe suportul cântarului, punctul de pe suportul cântarului trebuie să fie exact în sensul acelor de ceasornic (spre stânga) față de capul de citire, dacă este instalat.

Formați excentricitatea scalei la sub .0005”.

Odată ce excentricitatea cântarului este mai mică de ,0005”. Instalați capul de citire pe montajul capului de citire folosind următoarele organe de asamblare :

  • 2x 8-32 SHCS (40-1801)
  • 2x şaibe (45-0042)

Folosind bailagul furnizat de AMO (.006” ±.004), setaţi distanţa dintre capul de citire şi scală.

4

Urmaţi acest pas pentru toate axele de rotație rotative

Readuceți axul de rotație înapoi la 0° și opriți mașina.

Conectați cabluriles 32-10057 [1] și 32-10055B [2] utilizând unsoare dielectrică la racord.

Înlocuiţi cablul cântarului existent cu un nou cablu de scară 32-10055B [2], adaptorul 32-10057 [1] şi garnitura de gaz J-Box (57-4133A) [3] utilizând următoarele componente:

  • 4x 8-32 BHCS (40-1677) [4] 
  • 4x şaibe (49-4110 [4]

Înlocuiți capacul cablului actual din tablă al cântarului cu un nou capac de cablu din tablă.

5

Consultați această secțiune și imaginea pentru TR160/-2

Înlocuiți garniturile necesare (57-4725A și 57-4726A) în incintă.

Instalați următoarele componente și chingi în locațiile indicate:

  • [1] un distanțier (20-5629), un SHCS (40-1760) și o clemă pentru cablu (59-2040)
  • [2] o legătură pentru cablu velcro (70-0022)
  • [3] un distanțier (20-5629), un SHCS (40-1760) și o clemă pentru cablu (59-1334)
  • [4] o legătură pentru cablu velcro (70-0022) şi o legătură pentru cablu din nailon (70-0020)
  • [5] un colier pentru cablu velcro (70-0022)
  • [6] o clemă pentru cablu (59-1334)

6

Consultați această secțiune și imaginea pentru TR160Y

Înlocuiți garniturile necesare (57-0240A și 57-0241B) în incintă.

Instalați următoarele componente și chingi în locațiile indicate:

  • [1] un distanțier (20-5629), un SHCS (40-1760) și o clemă pentru cablu (59-2040)
  • [2] o legătură pentru cablu velcro (70-0022)
  • [3] un distanțier (20-5629), un SHCS (40-1760) și o clemă pentru cablu (59-1334)
  • [4] o clemă pentru cablu (59-1334)
  • [5] o clemă pentru cablu (59-2040)
  • [6] o clemă pentru cablu (59-2040)

7

Consultați această secțiune și imaginea pentru TR210

Înlocuiți garniturile necesare (57-4133A și 57-4657A) în incintă.

Instalați următoarele componente și chingi în locațiile indicate:

  • [1] un distanțier (20-5629), un SHCS (40-1760) și o clemă pentru cablu (59-2040)
  • [2] un colier pentru cablu velcro (70-0022)
  • [3] un distanțier (20-5629), un SHCS (40-1760) și o clemă pentru cablu (59-1334)
  • [4] o legătură pentru cablu (70-0020) şi o legătură pentru cablu velcro (70-0022)
  • [5] o clemă pentru cablu (59-1334)

8

Consultați această secțiune și imaginea pentru TR310

Înlocuiți garniturile necesare (57-4643A și 57-4644A) în incintă.

Instalați următoarele componente și chingi în locațiile indicate:

  • [1] un distanțier (20-5629), un SHCS (40-1760) și o clemă pentru cablu (59-2040)
  • [2] un colier pentru cablu velcro (70-0022)
  • [3] un distanțier (20-5629), un SHCS (40-1760) și o clemă pentru cablu (59-1334)
  • [4] o clemă pentru cablu (59-2040)

Verificare

Pentru NGC:

Porniți mașina.

Setați Parametrul de scalare liniară (5.083, 6.083 sau 7.083) la ADEVĂRAT pentru a activa scalarea.

Setați Parametrul 5.021 la ADEVĂRAT pentru a activa verificarea limitei de cursă.

Comutați alimentarea și aduceți la zero axele.

Urmați procedura Platou înclinat Ü Reglare corecție.

Rulați axul de rotație pentru a confirma că scalarea funcționează corespunzător.

Pentru CHC:

Porniți mașina.

Setați Parametrul 43 Bit 20 la 1 pentru a activa verificatorul limitei de cursă.

Setați Parametrul 269 Bit 0 la 1 pentru a activa scalarea.

Comutați alimentarea și aduceți la zero axele.

Urmați procedura Platou înclinat – Reglare corecție.

Accesați Setarea 7 și setați-o la Activată.

Rulați axul de rotație pentru a confirma că scalarea funcționează corespunzător.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.