MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
Non-Contact Encoder - Rotary - Replacement - AD0573

服务主页 方法程序 非接触式编码器 - 转台 - 更换 - AD0573
Recently Updated Last updated: 07/12/2023

AMO 非接触式编码器 - 转台 - 更换(2011 - 2016 年 10 月)


AD0573

非接触式编码器 - 转台 - 更换 - AD0573

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 删除 (3 步骤) 3. 更换 (8 步骤) 4. 验证 Back to Top

简介

此过程概述了如何在 2011 年至 2016 年生产的以下转台耳轴上将 12V AMO 光栅更换为 5V AMO 光栅:

  • TR160/-2
  • TR160Y
  • TR210
  • TR310

此程序适用于以下维修套件:

  • 93-3419 AMO 5V NCE SVC 套件 TR160/-2 2011-2016
  • 93-3420 AMO 5V NCE SVC 套件 TR160Y 2011-2016
  • 93-3421 AMO 5V NCE SVC 套件 TR210 2011-2016
  • 93-3422 AMO 5V NCE SVC 套件 TR310 2011-2016

 除非您具备资格并了解流程,否则不应进行机床的机械或电子修理或维修程序。

 只有经过适当培训和认证的授权人员才可以执行此修理程序。

 本文提供的所有信息仅供 Haas 机床所有者参考和说明之用。Haas Automation对您执行的修理不承担任何责任。仅保证由 Haas 专卖店授权经销商提供的那些维修和修理。

删除

1

对于 NGC:

转到启用的光栅尺参数(5.083、6.083 或 7.083)并将其设置为假以禁用光栅。

转到参数 5.021 并将其设置为假以禁用行程限制检查器。

对于 CHC:

转到设置 7 并将其设置为关。 

转到参数 43 位 20 并将 CK TRAVEL LIM 设置为 0。

转到参数 269 位 0 并将其设置为关以禁用光栅。

将参数 128 和 212 设置为 0。

2

拆下插补组件支架 [1]。

将耳轴旋转 180° 以拆下反向平衡组件 [2],并标记反向平衡组件的安装孔。

将耳轴旋回到 0° 位置。

拆下编码器读头 [3] 和读头支架 [4]。

关闭机器。

拆卸使用了(4 个)间隔均等的 M6x25 SHCS (40-0083) 螺钉的编码器光栅尺。

将螺钉均匀地旋转 1/2 圈,直到拆下光栅环 [5]。

拆下光栅后,使用石头将拆下光栅时 SHCS 留在光栅支座上的毛刺磨平。

3

对于 TR310

完全拆下反向平衡支座和光栅支座,然后换上套件中的新部件 20-5599A [1] 和 20-5503A [2]。

更换

1

对于 TR160/-2 和 TR210 执行此步骤,否则跳过此步骤。

使用以下五金件安装替换读头支座 [2]:

  • TR160/-2 / TR210:2 个 10-32 SHCS (40-1645) 和 2 个垫圈 (45-1737)

使用热板对替换光栅进行加热 4 分钟,使其温度不超过 250°F (120°C)。

将光栅安装在光栅支座上时,应从读头 [1] 顺时针旋转(向左旋转)光栅支座上的点。

使用以下五金件将读头 [2] 安装在读头支座上:

  • 2 个 8-32 SHCS (40-1801)
  • 2 个垫圈 (45-0042)

使用随附的 AMO 垫片 (0.006" ± 0.004) 设置读头和光栅尺之间的间隙。

将耳轴旋回到 180° 位置,以在之前标记的位置重新安装反向平衡组件。

按照以下要求拧紧反向平衡组件的螺栓:

  • TR160/-2 / TR210: 50 ft-lbs

2

对于 TR160Y 执行此步骤,否则跳过此步骤。

在下面的链接中打印钢网。

TR160Y 模板

将钢网 [1] 与耳轴驱动侧的右上角和边缘对齐。

标记从钢网到耳轴的孔位置。

在这些位置钻出 10-32 个钻孔和攻丝孔 [2]。

钻出钻孔和攻丝孔后,清理耳轴上的任何金属切屑或细粉。

使用以下五金件安装替换读头支座:

  • TR160Y:2 个 10-32 FHCS (40-1702)

使用热板对替换光栅进行加热 4 分钟,使其温度不超过 250°F (120°C)。

在光栅支座上安装光栅时,在光栅尺支座上放置一个点 [3]。安装时,应从读头顺时针旋转(向左旋转)该点。

使用以下五金件将读头安装在读头支座 [4] 上:

  • 2 个 8-32 SHCS (40-1801)
  • 2 个垫圈 (45-0042)

使用随附的 AMO 垫片 (0.006" ± 0.004) 设置读头 [5] 和光栅尺之间的间隙。

将耳轴旋回到 180° 位置,以在之前标记的位置重新安装反向平衡组件。

按照以下要求拧紧反向平衡组件的螺栓:

  • TR160Y:50 ft-lbs

3

对于 TR310 执行此步骤,否则跳过此步骤。

使用以下五金件安装替换读头支座:

  • TR310:2 个 10-32 SHCS (40-1645) 和 2 个垫圈 (45-1737)

使用热板对替换光栅进行加热 4 分钟,使其温度不超过 250°F (120°C)。

将光栅安装在光栅支座上时,应从读头顺时针旋转(向左旋转)光栅支座上的点。

将光栅尺的跳动值拨到 0.0005” 以下。

光栅尺的跳动值低于 0.0005” 即可。使用以下五金件将读头安装在读头支座上:

  • 2 个 8-32 SHCS (40-1801)
  • 2 个垫圈 (45-0042)

使用随附的 AMO 垫片 (0.006" ± 0.004) 设置读头和光栅尺之间的间隙。

4

对所有转台耳轴执行此步骤

将耳轴旋回到 0° 位置并关闭机床。

连接电缆 32-10057 [1] 和 32-10055B [2],在连接处涂抹绝缘油脂。

使用以下五金件将现有的光栅尺电缆更换为新的光栅尺电缆 (32-10055B) [2]、适配器 (32-10057) [1] 和 J-Box 垫片 (57-4133A) [3]:

  • 4 个 8-32 BHCS (40-1677) [4]
  • 4x 垫圈 (49-4110 [4]

将现有的钣金光栅电缆盖更换为新的钣金光栅电缆盖。

5

对于 TR160/-2,请参考本节和图。

更换护罩的必要垫片(57-4725A 和 57-4726A)。

在所示位置安装以下五金件和带子:

  • [1] 支架 (20-5629)、SHCS (40-1760) 和电缆夹 (59-2040)
  • [2] 电缆魔术贴扎带 (70-0022)
  • [3] 支架 (20-5629)、SHCS (40-1760) 和电缆夹 (59-1334)
  • [4] 电缆魔术贴扎带 (70-0022) 和尼龙扎带 (70-0020)
  • [5] 电缆魔术贴扎带 (70-0022)
  • [6] 电缆夹 (59-1334)

6

对于 TR160Y,请参考本节和图。

更换护罩的必要垫片(57-0240A 和 57-0241B)。

在所示位置安装以下五金件和带子:

  • [1] 支架 (20-5629)、SHCS (40-1760) 和电缆夹 (59-2040)
  • [2] 电缆魔术贴扎带 (70-0022)
  • [3] 支架 (20-5629)、SHCS (40-1760) 和电缆夹 (59-1334)
  • [4] 电缆夹 (59-1334)
  • [5] 电缆夹 (59-2040)
  • [6] 电缆夹 (59-2040)

7

对于 TR210,请参考本节和图。

更换护罩的必要垫片(57-4133A 和 57-4657A)。

在所示位置安装以下五金件和带子:

  • [1] 支架 (20-5629)、SHCS (40-1760) 和电缆夹 (59-2040)
  • [2] 电缆魔术贴扎带 (70-0022)
  • [3] 支架 (20-5629)、SHCS (40-1760) 和电缆夹 (59-1334)
  • [4] 扎带 (70-0020) 和电缆魔术贴扎带 (70-0022)
  • [5] 电缆夹 (59-1334)

8

对于 TR310,请参考本节和图。

更换护罩的必要垫片(57-4643A 和 57-4644A)。

在所示位置安装以下五金件和带子:

  • [1] 支架 (20-5629)、SHCS (40-1760) 和电缆夹 (59-2040)
  • [2] 电缆魔术贴扎带 (70-0022)
  • [3] 支架 (20-5629)、SHCS (40-1760) 和电缆夹 (59-1334)
  • [4] 电缆夹 (59-2040)

验证

对于 NGC:

打开机器。

将光栅尺参数(5.083、6.083 或 7.083)设置为真以启用光栅。

将参数 5.021 设置为真以启用行程限制检查器。

重启电源并使轴回原点。

遵照倾斜转盘 - 偏置调整程序。

运行耳轴以确认光栅是否正常工作。

对于 CHC:

打开机器。

将参数 43 位 20 设置为 1 以启用行程限制检查器。

将参数 269 位 0 设置为 1 以启用光栅。

重启电源并使轴回原点。

遵照倾斜转盘 - 偏置调整程序。

转到设置 7 并将其设置为开。

运行耳轴以确认光栅是否正常工作。