MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      • Podávač tyčí Haas 12
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
30/40 Taper - Tool Release Piston - Sensor Adjustment - VMC

Domov servisu Postupy Kužeľ 30/40 – piest uvoľnenia nástroja – nastavenie snímača – VMC
Recently Updated Last updated: 10/12/2023

Kužeľ 30/40 – piest uvoľnenia nástroja – nastavenie snímača – VMC


Kužeľ 30/40 – piest uvoľnenia nástroja – nastavenie snímača – VMC

– Preskočiť na sekciu – 1. Úvod 2. Kontrola vystrčenia TRP (2 kroky) 3. Pridajte alebo odstráňte vyrovnávacie podložky (3 kroky) 4. Úprava prednaplnenia – žiadny stroj TSC (3 kroky) 5. Dual Sensor TRP – nastavenie snímača (5 kroky) 6. Single Sensor TRP – nastavenie snímača (1 krok) Back to Top

Úvod

Tento postup vám povie, ako nastaviť spínače upnutia/uvoľnenia piestu uvoľnenia nástroja vretena s kužeľom 40 alebo 30.

Nasledujúce servisné video ukazuje, ako nastaviť prednaplnenie TRP.

 POZNÁMKA: Toto  servisné video slúži len na referenčné účely a nenahrádza písomný postup. 

Kontrola vystrčenia TRP

1

Poznámka: Na vykonanie tohto postupu budete  potrebovať servisnú súpravu93-2621.

Do vretena vložte držiak nástrojov bez nástroja.

Na stôl položte kus papiera, aby ste ho chránili.

Hliníkový blok položte na kus papiera.

Os Z ručne posúvajte, až kým nebude držiak nástrojov približne 0,30" (8 mm) od hornej časti bloku.

Nastavte rýchlosť ručného posúvania na .001/1.

Os Z ručne posúvajte, kým sa držiak nástrojov nedotkne bloku a nie je pevne dotiahnutý.

Stlačením tlačidla [POSIT] (poloha) a potom [ORIGIN] (pôvodná) vynulujte polohu osi Z.

Nastavte rýchlosť ručného posúvania na .01/10.

2

Ručne posuňte os Z 0,100" (2,54 mm) nad blok.

Stlačte a podržte tlačidlo [Tool-Release].

Pokúste sa pohnúť hliníkovým blokom. Ak je vysunutie správne, blok nemá hodnotu 0,100".

Ručne posúvajte os Z 0,110" nad blok.

Stlačte a podržte tlačidlo [Tool-Release].

Pokúste sa pohnúť hliníkovým blokom. Ak je vysunutie správne, blok by mal byť voľný na hodnote 0,110".

Pozor: Nová tolerancia pre snímač Single Sensor TRP (piest uvoľnenia nástroja, Tool Release Piston) na strojoch VF-1 – VF-5: Nie je potrebné upravovať výšku ťažnej tyče, ak  je tesná od 0,080" do 0,130".

Poznámka: Počet prírastkov posúvania v negatívnom smere je počet vyrovnávacích podložiek, ktoré sa majú pridať. Počet prírastkov posúvania v pozitívnom smere je počet vyrovnávacích podložiek, ktoré sa majú odstrániť.

Pridajte alebo odstráňte vyrovnávacie podložky

1

Úprava vyrovnávacej podložky spriahnutého typu:

Uvoľnite (4) skrutky [1] pre doštičku západky.

Použite otvory v odliatku hlavy vretena.

Pridajte alebo odstráňte správny počet vyrovnávacích podložiek [2].

Poznámka: Správny počet vyrovnávacích podložiek je počet prírastkov, ktorými ste posunuli vretenom, kým sa blok nepohyboval, v predchádzajúcich krokoch.

Uistite sa, že vnútorný roh [1] vo vyrovnávacích podložkách je úplne oproti doštičke západky.

Utiahnite skrutky doštičky západky [2].

Skontrolujte znovu vysunutie TRP Push Out.

2

Prevodovka/remeň bez nastaviteľnej vyrovnávacej podložky TSC Style:

Odpojte káble bezdotykových spínačov a solenoidov na konzole solenoidov.

Odpojte prednaplnené vzduchové trubice a trubice na uvoľnenie nástroja od solenoidu.

Zdvihnite zostavu TRP z vretena a posunutím smerom dopredu ju odstráňte.

Držte hriadeľ TRP pomocou kľúča s otvoreným koncom. Pomocou kľúča so zatvoreným koncom otočte skrutku TRP [1] v smere hodinových ručičiek, aby sa uvoľnila.

Poznámka: Závity pre uvoľňovaciu skrutku nástroja majú spätný závit.

Pridajte alebo odstráňte podložky vyrovnávacích podložiek [2] zo skrutky TRP nástroja. Na skrutku TRP naneste modrý blokovač závitu.

Nainštalujte TRP a zopakujte kontrolu vysunutia.

3

Prevodovka/remeň s nastaviteľnou vyrovnávacou podložkou TSC Style:

Odpojte káble bezdotykových spínačov a solenoidov na konzole solenoidov.

Odpojte hadicu TSC. Odpojte prednaplnené vzduchové trubice a trubice na uvoľnenie nástroja od solenoidu.

Zdvihnite zostavu TRP z vretena a posunutím smerom dopredu ju odstráňte.

Odstráňte puzdro tesnenia TSC [1] a tesnenie TSC [2]. Ak sú na puzdre tesnenia pripevnené hadice, odstráňte ich.

Na držanie hriadeľa TRP použite otvorený kľúč [3]. Pomocou kľúča so zatvoreným koncom [4] otočte skrutku TRP [5] v smere hodinových ručičiek, aby sa uvoľnila.

Poznámka: Závity pre uvoľňovaciu skrutku nástroja majú spätný závit.

Pridajte alebo odstráňte podložky vyrovnávacích podložiek [6] zo skrutky TRP nástroja. Na skrutku TRP naneste modrý blokovač závitu.

Namontujte tesnenie TSC a puzdro tesnenia TSC. Ak ste z plášťa odstránili hadice, pripojte ich. Zopakujte kontrolu vysunutia.

Úprava prednaplnenia – žiadny stroj TSC

1

Zostavte tlakomer:

  • Pripevnite meradlo [1] k tvarovke T [3].
  • Pripojte (2) rýchloupínacie armatúry [2] k armatúre T.
  • Vložte 1/4" hadičku [4] do jednej z rýchlospojok [2].

2

Odpojte trubicu [1] od výstupnej strany regulátora tlakového prednaplnenia [4].

Trubicu vložte do hornej časti zostavy tlakomeru [2].

Pripojte 1/4" trubicu [3] zo zostavy tlakomeru k regulátoru.

3

Na niektorých strojoch nemôžete nastaviť regulátor.

Použite zostavu tlakomeru, aby ste sa uistili, že regulátor pracuje správne:

Stlačte a podržte tlačidlo na ventile solenoidu prednaplnenia [1] po dobu 20 sekúnd.

Potiahnutím nastavovacieho gombíka regulátor odomknete.

Nastavte tlak vzduchu na:

  • Remeň/prevodovka: 4 psi (0,28 bar)
  • Spriahnutý: 30 psi (2,1 bar). 

Uvoľnite tlačidlo solenoidu.

Stlačte a podržte tlačidlo na ventile solenoidu [1] po dobu 20 sekúnd.

Uistite sa, že meradlo číta vyššie nastavené hodnoty. Uvoľnite tlačidlo solenoidu. Potlačením nastavovacieho gombíka regulátor zamknete.

Ak regulátor nie je nastaviteľný, skontrolujte, či meria rovnaké hodnoty tlaku aké sú vyššie.

Ak meradlo nevykazuje správny tlak, regulátor je chybný. Vymeňte regulátor.

Odstráňte zostavu servisnej sady z regulátora.

Dual Sensor TRP – nastavenie snímača

1

Nastavte Parameter 76 LOW AIR PRESSURE (nízky tlak vzduchu) na hodnotu 99999.

Otočte hlavný regulátor vzduchu, aby ste znížili tlak vzduchu na 75 psi (5,2 bar).

Upravte snímač  zatvorenia ťažnej tyče  nasledovne:

Na stôl položte kúsok papiera, aby ste zabránili jeho poškodeniu.

Hliníkový blok [2] položte na kus papiera.

Pomaly ručne posúvajte os Z, kým sa držiak nástrojov ľahko nedotkne bloku.

Stlačte [POSITION] [ORIGIN] na vynulovanie osi Z.

Zatlačte .001/1.

Ručne posúvajte os Z 0,060" (1,52 mm) nad blok.

2

Prejdite na diagnostickú stránku I/O.

Stlačte a podržte [Tool Release] pričom monitorujete stav otvorenej ťažnej tyče.

Nastavte snímač odpojenia, až kým sa  otvorenie ťažnej tyče nezmení na 1 , vtedy stlačíte tlačidlo Tool Release (uvoľnenie nástroja).

Ručne posúvajte os Z 0,050" (1,52 mm) nad blok.

Stlačte a podržte [Tool Release] pričom monitorujete stav otvorenej ťažnej tyče.

Nastavujte spodný snímač (odpojenia), až kým sa otvorenie ťažnej tyče nezmení na 0 ,vtedy stlačte tlačidlo Tool Release (uvoľnenie nástroja).

Nastavenie spodného snímača odopnutia je dokončené, keď:

  • Pri hodnote 0,060" (1,52 mm) nad blokom, (ťažná tyč otvorená = 1). Snímač je zapnutý.
  • Pri hodnote 0,050" (1,27 mm) nad blokom, (ťažná tyč otvorená = 0). Snímač je vypnutý.

3

Upravte snímač  zatvorenia ťažnej tyče  nasledovne:

Demontujte držiak nástrojov z vretena.

Prejdite do časti [MDI/DNC] a všetko vymažte.

Napíšte M59 P1120.

Vložte 0,020" (0,508 mm) mierku (alebo vyrovnávaciu podložku) [1] medzi skrutku na uvoľnenie nástroja [2] pre TRP a ťažnú tyč [3].

Stlačte tlačidlo[Cycle Start] (Spustenie cyklu) na aktiváciu uvoľnenia prednaplneného solenoidu.

4

Monitorujte stav zatvorenia ťažnej tyče.

Nastavte snímač úpiniek, až kým ťažná tyč nebude zatvorená = 0, keď je aktivovaný odopnutý prednaplnený solenoid.

5

Stlačte [Reset].

Vložte 0,020" (0,508 mm) mierku (alebo vyrovnávaciu podložku) [2] medzi skrutku na uvoľnenie nástroja [1] pre TRP a ťažnú tyč [3]. Potom odstráňte 0,020" (0,508 mm) mierku (alebo vyrovnávaciu podložku) a medzi skrutku na uvoľnenie nástroja [1] pre TRP a ťažnú tyč [3] vložte 0,040"(1,016 mm) mierku (alebo vyrovnávaciu podložku) [2] a overte, či medzera nie je menšia ako 0,020" (0,508 mm) alebo väčšia ako 0,040" (1,016 mm).

Stlačte tlačidlo[Cycle Start] (Spustenie cyklu) na aktiváciu uvoľnenia prednaplneného solenoidu.

Uistite sa , že ťažná tyč je zatvorená = 1 keď je aktivovaný odopnutý prednaplnený solenoid. Ak nie je, v prípade potreby ho znova nastavte.

Nastavte Parameter 76, LOW AIR DELAY (oneskorenie nízkeho vzduchu) na 1500.

Vykonajte niektoré výmeny nástrojov, aby ste sa uistili, že TRP je správne nastavené.

Overte, či TRP tesní.

Single Sensor TRP – nastavenie snímača

1

Vymažte všetky alarmy.

Stlačte a podržte tlačidlo uvoľnenia nástroja [TOOL RELEASE] .

Nájdite maticu na nastavenie výšky snímača priblíženia.

Otáčajte maticou, kým svetlo na snímači nezhasne. Potom pridajte o 1/4 otáčky viac.

Uistite sa, že nastavenie prepínača je správne nastavené niekoľkými stlačeniami tlačidla.
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.