30/40 Taper - Tool Release Piston - Sensor Adjustment - VMC

服务主页 方法程序 请参阅30/40 色器 - 工具释放活塞 - 传感器调节 - VMC
Recently Updated Last updated: 10/12/2023

*30/40 锥度 - 松刀气缸 - 传感器调节 - VMC


请参阅30/40 色器 - 工具释放活塞 - 传感器调节 - VMC

- 跳至部分 - 1. 简介 2. TRP 推出检查 (2 步骤) 3. 添加或删除垫片 (3 步骤) 4. 预充电调整 - 无 TSC 机器 (3 步骤) 5. 双传感器 TRP - 调整传感器 (5 步骤) 6. 单传感器 TRP - 调整传感器 (1 步骤) Back to Top

简介

此过程告诉您如何调整 30 或 40 锥度主轴的松刀气缸夹紧/释放开关。

以下维修视频演示如何设置 TRP 预加压。

  注意: 这 服务视频仅供参考,不能代替书面程序。 

TRP 推出检查

1

说明:您将 需要服务套件 93-2621 以便完成此过程。

将不带工具的刀柄放入主轴中。

把一张纸放在工作台上保护工作台。

把铝块放在纸上。

旋转 Z 轴,直到刀座约为 0.30" (8 毫米)从块的顶部。

将点动速率设置为 .001/1。

转动 Z 轴,直到刀座与块接触并紧固。

按下 [POSIT],然后按下 [ORIGIN],将 Z 轴位置归零。

将点动速率设置为 .01/10。

2

旋转 Z 轴 0.100" (2.54 毫米)以上。

按住 [Tool-Release](刀具释放)按钮。

尝试移动铝块。如果推出正确,则模块不为 0.100"。

旋转 Z 轴 0.110" 块上方。

按住 [Tool-Release](刀具释放)按钮。

尝试移动铝块。如果推出正确,则块应在 0.110" 处松动。

注意:VF-1 - VF-5 机器上单传感器 TRP(工具释放活塞)的新公差: 无需调整拉杆高度,如果 在 0.080" 到 0.130" 之间张紧。

注意:负方向上的点动增量数是要添加的垫片数。正方向上的点动增量数是要移除的垫片数。

添加或删除垫片

1

内嵌式垫片调整:

松开前向板的 (4) 螺钉 [1]。

使用主轴头铸件中的开口。

添加或删除正确数量的垫片 [2]。

说明:正确的垫片数量是在之前的步骤中,您移动主轴直到滑块不移动为止的增量数量。

确保垫片中的内角 [1] 完全靠在前向板上。

拧紧前向板螺钉 [2]。

再次检查 TRP 推出。

2

无 TSC 样式垫片调整的变速箱/皮带:

断开电磁支架上的接近开关和电磁阀电缆。

从电磁阀上断开预充电和工具释放空气管。

从主轴上提起 TRP 组件,然后向前移动以将其拆下。

使用开口扳手握住 TRP 轴。使用封闭式扳手顺时针转动 TRP 螺栓 [1] 以松开。

说明:工具释放螺栓的螺纹为反向螺纹。

从工具 TRP 螺栓上添加或拆下垫片垫圈 [2]。将蓝色螺纹锁器涂抹到 TRP 螺栓上。

安装 TRP 重复推出检查。

3

具有 TSC 样式垫片调整的变速箱/皮带:

断开电磁支架上的接近开关和电磁阀电缆。

连接 TSC 软管。从电磁阀上断开预充电和工具释放空气管。

从主轴上提起 TRP 组件,然后向前移动以将其拆下。

拆下 TSC 密封罩 [1] 和 TSC 密封件 [2]。如果密封壳体上连接有软管,则将其拆下。

使用开放式扳手 [3] 握住 TRP 轴。使用封闭式扳手 [4] 顺时针转动 TRP 螺栓 [5] 以松开。

说明:工具释放螺栓的螺纹为反向螺纹。

从工具 TRP 螺栓上添加或拆下垫片垫圈 [6]。将蓝色螺纹锁器涂抹到 TRP 螺栓上。

安装 TSC 密封件和 TSC 密封外壳。如果从壳体上拆下软管,请将其连接。重复推出检查。

预充电调整 - 无 TSC 机器

1

组装压力表:

  • 将仪表 [1] 连接到 T 型接头 [3]。
  • 将 (2) 快速释放接头 [2] 连接到 T 接头。
  • 放 1/4" 将 [4] 管插入其中一个快速释放接头 [2]。

2

将管 [1] 与预充电压力调节器 [4] 的输出侧断开。

将管放入压力表组件 [2] 的顶部。

连接 1/4" 管 [3] 从压力表组件到调节器。

3

在某些机器上,您不能调整调节器。

使用压力表组件确保调节器正常工作:

按住预充电电磁阀 [1] 上的按钮 20 秒钟。

拉动调节器调节旋钮以将其解锁。

将气压设置为:

  • 皮带/变速箱: 4 psi (0.28 bar)
  • 内联: 30 psi (2.1 bar)。 

松开电磁阀按钮。

再次按住电磁阀 [1] 上的按钮 20 秒。

确保仪表正在读取上面设置的值。松开电磁阀按钮。按下调节器调节旋钮将其锁定。

如果调节器不可调节,请检查其是否测量了与上述相同的压力值。

如果仪表未显示正确的压力,则调节器有缺陷。更换固定调节器。

从调节器上拆下维修套件组件。

双传感器 TRP - 调整传感器

1

将参数76 76 低气压设置为 99999。

转动主空气调节器,将气压降至 75 psi(5.2 bar)。

调整 拉杆关闭 传感器如下:

把一张纸放在工作台上,以防损坏工作台。

将铝块 [2] 放在纸上。

缓慢地点动 Z 轴,直到刀座轻轻触摸块。

按下 [POSITION] [ORIGIN],将 Z 轴位置归零。

推 .001/1。

旋转 Z 轴 0.060" (1.52 毫米)以上。

2

转到 I/O 诊断页。

当您监视 拉杆打开的状态时,按住 [Tool Release]。

调节松开式传感器,直到您按下刀具释放按钮时, 拉杆打开更改为 1 。

旋转 Z 轴 0.050" (1.52 毫米)以上。

当您监视 拉杆打开的状态时,按住 [Tool Release]。

调节低位(松开)传感器,直至您推动刀具释放按钮时, 拉杆打开 更改为 0 。

在以下情况下部松开传感器的调节完成:

  • 在 0.060" (1.52 毫米)高于块,(拉杆打开 =1) 。传感器已打开。
  • 在 0.050" (1.27 毫米)高于块,(拉杆打开=0) 。传感器已关闭。

3

调整 拉杆关闭 传感器如下:

从主轴上拆下刀座。

转到 [MDI/DNC] 并删除所有内容。

写入  M59 P1120。

在适用于 TRP 的刀具释放螺栓 [2] 和拉杆 [3] 之间,放一个 0.020" (0.508 mm) 的塞尺(或垫片)[1]。

推[Cycle Start]以启动松开的预加压电磁阀。

4

 监控拉杆状态已关闭。

调节夹具传感器,直到 拉杆已关闭 = 0 激活未紧卡预充电磁阀时。

5

按 [Reset]。

在适用于 TRP 的刀具释放螺栓 [1] 和拉杆 [3] 之间,放一个 0.020" (0.508 mm) 的塞尺(或垫片)[2]。然后拆下 0.020" (0.508 mm) 塞尺(或垫片),并在 TRP 的刀具释放螺栓 [1] 和拉杆 [3] 之间放置 0.040" (1.016 mm) 塞尺(或垫片)[2],执行此操作以验证间隙是否小于 0.020" (0.508 mm) 或大于 0.040" (1.016 mm)。

推 [Cycle Start] 以启动松开的电磁阀。

确保 拉杆已关闭 = 1 必要时,如果未重新调节,则激活未紧卡预充电电磁阀。

将参数 76低位气动延迟设置为 1500。

运行一些工具更改以确保正确调整 TRP。

验证 TRP 没有泄漏。

单传感器 TRP - 调整传感器

1

清除所有警报。

按住 [TOOL RELEASE](刀具释放)按钮。

找到螺母以调整接近传感器的高度。

转动螺母,直到传感器上的指示灯熄灭。然后再加1/4圈。

通过多次激活按钮,确保开关调节设置正确。