30/40 Taper - Tool Release Piston - Sensor Adjustment - VMC

サービス ホーム 手順 30/40 テーパー - 工具解除ピストン - センサー調整 - VMC
Recently Updated Last updated: 10/12/2023

30/40 テーパー - 工具解除ピストン - センサー調整 - VMC


30/40 テーパー - 工具解除ピストン - センサー調整 - VMC

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. TRP 押し出しチェック (2 ステップ) 3. シムの追加または除去 (3 ステップ) 4. プリチャージ調整 - TSC 機械なし (3 ステップ) 5. デュアルセンサー TRP - センサーの調整 (5 ステップ) 6. 単一センサー TRP - センサーの調整 (1 ステップ) Back to Top

はじめに

この手順では、30または40テーパースピンドルの工具解除ピストンのクランプ/クランプ解除スイッチを調整する方法を説明します。

次のサービスビデオは、TRPプリチャージを設定する方法を示しています。

  注: この 作業動画は参考用であり、書面による手順に取って代わるものではありません。 

TRP 押し出しチェック

1

注記:この手順を完了するには、サービスキット 93-2621が必要となります。

工具のない工具ホルダをスピンドルに挿入します。

テーブルを保護するために、テーブルに紙を 置きます。

アルミブロックを紙の上に置きます。

工具ホルダがブロックの上部から約 0.30インチ(8mm)になるまで、Z軸をジョグします。

ジョグレートを.001/1に設定します。

工具ホルダがブロックに接触しぴったりとなるまで、Z 軸をジョグします。

[POSIT]、[ORIGIN]を順に押して、Z軸の位置をゼロにします。

ジョグレートを.01/10に設定します。

2

Z軸をブロックの上0.100インチ(2.54mm)にジョグします。

[Tool-Release]ボタンを長押しします。

アルミブロックを動かしてみてください。押し出しが正しい場合、ブロックは0.100インチでは動きません。

Z軸をブロックの上0.110インチにジョグします。

[Tool-Release]ボタンを長押しします。

アルミブロックを動かしてみてください。押し出しが正しい場合、ブロックは0.110インチで緩んでいるはずです。

要注意:VF-1~VF-5 機械のシングルセンサー TRP(工具解除ピストン)の新しい許容値:0.080インチから0.130インチの間でぴったりしている場合、ドローバーの高さを調整する必要はありません。

注記: 負の方向のジョグ増分の数は、追加するシムの数です。正の方向のジョグ増分の数は、除去するシムの数です。

シムの追加または除去

1

インラインスタイルのシムの調整:

ストライカープレートの 4 本のねじ [1] を緩めます。

スピンドルのヘッド成型の開口部を使用します。

正しい数のシム [2] を追加または除去します。

注記:正しい数のシムは、前の手順で、ブロックが動かなくなるまでスピンドルを動かした増分の数です。

シムの内側のコーナー [1] がストライカープレートに完全に当たっていることを確認します。

ストライカープレートのねじ [2] を締めます。

TRP 押し出しを再度チェックします。

2

ギアボックス/ベルト付き TSC スタイルのシムの調整がない場合:

電磁ブラケットにある近接スイッチと電磁ケーブルを外します。

ソレノイドからプリチャージおよび工具解除用エアチューブを外します。

TRP アセンブリをスピンドルから持ち上げ、前方に動かして取り外します。

オープンエンドレンチを使用して、TRP シャフトを固定します。クローズドエンドレンチを使用して、TRP ボルト [1] を時計回りに回して緩めます。

注記:工具解除ボルトのねじ切りは逆ねじです。

工具 TRP ボルトからシムワッシャ [2] を追加または除去します。TRP ボルトに青色スレッドロッカーを塗布します。

TRP を取り付けて、押し出しチェックを繰り返します。

3

ギアボックス/ベルト付き TSC スタイルのシムの調整:

電磁ブラケットにある近接スイッチと電磁ケーブルを外します。

TSC ホースを外します。ソレノイドからプリチャージおよび工具解除用エアチューブを外します。

TRP アセンブリをスピンドルから持ち上げ、前方に動かして取り外します。

TSC シールハウジング [1] と TSC シール [2] を取り外します。シールハウジングにホースが取り付けられている場合は、取り外します。

オープンエンドレンチ [3] を使用して、TRP シャフトを固定します。クローズドエンドレンチ [4] を使用して、TRP ボルト [5] を時計回りに回して緩めます。

注記:工具解除ボルトのねじ切りは逆ねじです。

工具 TRP ボルトからシムワッシャ [6] を追加または除去します。TRP ボルトに青色スレッドロッカーを塗布します。

TSC シールと TSC シールハウジングを取り付けます。ハウジングからホースを取り外した場合は、それらを接続します。押し出しチェックを繰り返します。

プリチャージ調整 - TSC 機械なし

1

圧力ゲージを組み立てます:

  • ゲージ [1] を T 型取付金具 [3] に取り付けます。
  • 2 本のクイックリリース取付金具 [2] を T 型取付金具に取り付けます。
  • 1/4インチチューブ[4]をクイックリリース取付金具[2]の1つに挿入します。

2

チューブ [1] をプリチャージ圧力レギュレーター [4] の出力側から外します。

圧力ゲージアセンブリ [2] の上部にチューブを挿入します。

圧力ゲージアセンブリからの1/4インチチューブ[3]をレギュレーターに接続します。

3

一部の機械では、レギュレーターを調整できません。

圧力ゲージアセンブリを使用して、レギュレーターが正しく動作することを確認します。

プリチャージ電磁弁 [1] のボタンを 20 秒間長押しします。

レギュレーター調整ノブを引いてロックを解除します。

気圧を次のように設定します。

  • ベルト/ギアボックス:4 psi(0.28 バー)
  • インライン:30psi(2.1バー) 

電磁ボタンを離します。

電磁弁 [1] のボタンを 20 秒間長押しします。

ゲージが上で設定した値を読み取っていることを確認してください。電磁ボタンを離します。レギュレーター調整ノブを引いてロックを解除します。

レギュレーターを調整できない場合は、上記と同じ圧力値を測定しているかどうかを確認してください。

ゲージが正しい圧力を示さない場合、レギュレーターに欠陥があります。レギュレーターを交換してください。

レギュレーターからサービスキットアセンブリを取り外します。

デュアルセンサー TRP - センサーの調整

1

パラメータ76低気圧を99999に設定します。

メインのエアレギュレーターを回して、エア圧を 75 psi(5.2 バー)に下げます。

ドローバー閉鎖センサーは次のように調整します。

紙をテーブルに置いて、テーブルへの損傷を防止します。

アルミブロック [2] を紙の上に置きます。

工具ホルダがブロックに軽く触れるまで Z 軸をジョグします。

[POSIT]、[ORIGIN]を順に押して、Z軸をゼロに設定します。

.001/1を押します。

Z軸をブロックの上0.060インチ(1.52mm)にジョグします。

2

I/O 診断ページに移動します。

ドローバーオープンの状態を監視しながら、[Tool Release]を長押しします。

工具解除ボタンを押したときにドローバーオープンが1に変わるまで、アンクランプセンサーを調整します。

Z軸をブロックの上0.050インチ(1.52mm)にジョグします。

ドローバーオープンの状態を監視しながら、[Tool Release]を長押しします。

工具解除ボタンを押したときにドローバーオープンが0に変わるまで、下の(アンクランプ)センサーを調整します。

下部アンクランプセンサーの調整は、次の場合に完了します。

  • ブロックの上0.060インチ(1.52mm)で(ドローバーオープン = 1)。センサーがオンになっている。
  • ブロックの上0.050インチ(1.27mm)で(ドローバーオープン = 0)。センサーがオフになっている。

3

ドローバー閉鎖センサーは次のように調整します。

スピンドルから工具ホルダを取り外します。

[MDI/DNC]に進み、すべてを削除します。

M59 P1120と書きます。

0.020インチ(0.508mm)の隙間ゲージ(またはシムストック)[1]をTRPの工具解除ボルト[2]とドローバー[3]の間に入れます。

[Cycle start]を押して、クランプ解除プリチャージソレノイドを作動させます。

4

ドローバー閉鎖のステータスを監視します。

アンクランププリチャージソレノイドが作動しているときにドローバー閉鎖=0となるまで、クランプセンサーを調整します。

5

[Reset]を押します。

0.020インチ(0.508mm)の隙間ゲージ(またはシムストック)[2]をTRPの工具解除ボルト[1]とドローバー[3]の間に入れます。次に、0.020インチ(0.508mm)の隙間ゲージ(またはシムストック)を取り外し、0.040インチ(1.016mm)の隙間ゲージ(またはシムストック)[2]をTRPの工具解除ボルト[1]とドローバー[3]の間に入れ、ギャップが0.020インチ(0.508mm)以上、または0.040インチ(1.016mm)以上あることを確認します。

[Cycle start]を押して、クランプ解除ソレノイドを作動させます。

必要に応じて再調整しない場合は、クランプ解除プリチャージソレノイドが作動していないときに、閉鎖したドローバー = 1であることを確認してください。

パラメータ76、低空気遅延を1500に設定します。

工具交換をいくつか実行して、TRP が正しく調整されていることを確認します。

TRP に漏れがないことを確認します。

単一センサー TRP - センサーの調整

1

すべてのアラームをクリアします。

[TOOL RELEASE]ボタンを長押しします。

近接センサーの高さを調整するナットを見つけます。

センサーのライトが消えるまで、ナットを回します。次に、さらに 1/4 回転回します。

ボタンを数回操作して、スイッチ調整が適切に設定されていることを確認します。