30/40 Taper - Tool Release Piston - Sensor Adjustment - VMC

서비스 홈 방법 절차 30/40 테이퍼 - 공구 배출 피스톤 - 센서 조정 - VMC
Recently Updated Last updated: 10/12/2023

30/40 테이퍼 - 공구 배출 피스톤 - 센서 조정 - VMC


30/40 테이퍼 - 공구 배출 피스톤 - 센서 조정 - VMC

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. TRP 푸시 아웃 확인 (2 단계) 3. 쉼 추가 또는 제거 (3 단계) 4. 예비 충전 조정 - TSC 기계 없음 (3 단계) 5. 듀얼 센서 TRP - 센서 조정 (5 단계) 6. 단일 센서 TRP - 센서 조정 (1 단계) Back to Top

개요

이 절차에서는 30 또는 40 테이퍼 스핀들의 공구 배출 피스톤 클램프/클램프 해제 스위치를 조정하는 방법에 대해 설명합니다.

다음 서비스 동영상은 TRP 예비 충전을 설정하는 방법을 보여줍니다.

  참고:  이 서비스 동영상은 참조용이며 서면 절차를 대체하지 않습니다. 

TRP 푸시 아웃 확인

1

참고:이 절차를 완료하려면 서비스 키트 93-2621가 필요합니다.

공구가 없는 공구 홀더를 스핀들에 넣으십시오.

테이블을 보호하기 위해 테이블 위에 종이를 놓으십시오.

종이 위에 알루미늄 블록을 놓습니다.

공구 홀더가 블록의 맨 위에서 약 0.30"(8mm)가 될 때까지 Z축을 조그하십시오.

조그 속도를 .001/1로 설정합니다.

공구 홀더가 블록에 닿아 단단히 고정될 때까지 Z축을 조그하십시오.

[POSIT]을 누른 다음 [ORIGIN]을 눌러 Z축 위치를 0으로 설정합니다.

조그 속도를 .01/10으로 설정합니다.

2

Z축을 블록 위 0.100"(2.54mm) 조그합니다.

[Tool-Release] 버튼을 누르고 있습니다.

알루미늄 블록을 움직여보십시오. 푸시 아웃이 올바른 경우 블록이 0.100"에 있지 않습니다.

Z축을 블록 위 0.110" 조그합니다.

[Tool-Release] 버튼을 누르고 있습니다.

알루미늄 블록을 움직여보십시오. 푸시 아웃이 올바른 경우 블록이 0.110"에서 느슨해야 합니다.

주의: VF-1-VF-5 기계에서 단일 센서 TRP(공구 배출 피스톤)에 대한 새로운 허용 오차: 0.080" ~ 0.130" 사이로 틈이 없을 경우, 드로바 높이를 조정할 필요가 없습니다.

참고: 음(-)의 방향으로 조그의 증분 수는 추가할 쉼의 수입니다. 양(+)의 방향으로 조그의 증분 수는 제거할 쉼의 수입니다.

쉼 추가 또는 제거

1

인라인 스타일 쉼 조정:

스트라이커 플레이트의 나사 (4)개[1]를 푸십시오.

스핀들 헤드 캐스팅의 구멍을 사용하십시오.

올바른 개수의 쉼[2]을 추가하거나 제거하십시오.

참고:올바른 쉼 수는 이전 단계에서 블록이 움직이지 않을 때까지 스핀들을 이동한 증분 수입니다.

쉼의 내부 모서리[1]가 스트라이커 플레이트에 완전히 닿아 있는지 확인하십시오.

스트라이커 플레이트 나사[2]를 조입니다.

TRP 푸시 아웃을 다시 확인하십시오.

2

TSC 스타일 쉼 조정이 없는 기어박스/벨트:

솔레노이드 브래킷에서 근접 스위치 및 솔레노이드 케이블을 분리하십시오.

솔레노이드에서 예비 충전 및 공구 배출 에어 튜브를 분리하십시오.

스핀들에서 TRP 어셈블리를 들어 올리고 앞으로 이동하여 제거하십시오.

개방형 렌치를 사용하여 TRP 샤프트를 고정하십시오. 폐쇄형 렌치를 사용하여 TRP 볼트[1]를 시계 방향으로 돌려 풉니다.

참고:공구 배출 볼트의 나사산은 역 나사산입니다.

공구 TRP 볼트에서 쉼 와셔[2]를 추가하거나 제거하십시오. 파란색 나사산 고정제를 TRP 볼트에 바르십시오.

TRP를 설치하여 푸시 아웃 점검을 반복하십시오.

3

TSC 스타일 쉼 조정 기능이 있는 기어박스/벨트:

솔레노이드 브래킷에서 근접 스위치 및 솔레노이드 케이블을 분리하십시오.

TSC 호스를 분리하십시오. 솔레노이드에서 예비 충전 및 공구 배출 에어 튜브를 분리하십시오.

스핀들에서 TRP 어셈블리를 들어 올리고 앞으로 이동하여 제거하십시오.

TSC 씰 하우징[1] 및 TSC 씰[2]을 제거하십시오. 씰 하우징에 호스가 부착되어 있으면 제거하십시오.

개방형 렌치[3]를 사용하여 TRP 샤프트를 고정하십시오. 폐쇄형 렌치[4]를 사용하여 TRP 볼트[5]를 시계 방향으로 돌려 풉니다.

참고:공구 배출 볼트의 나사산은 역 나사산입니다.

공구 TRP 볼트에서 쉼 와셔[6]를 추가하거나 제거하십시오. 파란색 나사산 고정제를 TRP 볼트에 바르십시오.

TSC 씰 및 TSC 씰 하우징을 설치하십시오. 하우징에서 호스를 제거한 경우 호스를 연결하십시오. 푸시 아웃 점검을 반복하십시오.

예비 충전 조정 - TSC 기계 없음

1

압력 게이지를 조립하십시오.

  • 게이지[1]를 티-피팅[3]에 부착하십시오.
  • (2)개의 빠른 배출 피팅[2]을 티 피팅에 부착하십시오.
  • 1/4" 튜브[4]를 빠른 배출 피팅[2] 중 하나에 삽입합니다.

2

예비 충전 압력 레귤레이터[4]의 출력 측에서 튜브[1]를 분리합니다.

압력 게이지 어셈블리[2] 상단에 튜브를 넣습니다.

압력 게이지 어셈블리에서 1/4" 튜브[3]를 레귤레이터로 연결합니다.

3

일부 기계에서는 레귤레이터를 조정할 수 없습니다.

압력 게이지 어셈블리를 사용하여 레귤레이터가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

예비 충전 솔레노이드 밸브[1]의 버튼을 20초 동안 누르고 있습니다.

레귤레이터 조정 노브를 당겨 잠금을 해제합니다.

공기 압력을 다음과 같이 설정하십시오.

  • 벨트/기어박스: 4psi(0.28bar)
  • 인라인: 30psi(2.1bar). 

솔레노이드 버튼에서 손을 뗍니다.

솔레노이드 밸브[1]의 버튼을 다시 20초 동안 누릅니다.

게이지가 위에서 설정한 값을 읽고 있는지 확인하십시오. 솔레노이드 버튼에서 손을 뗍니다. 레귤레이터 조정 노브를 당겨 잠그십시오.

레귤레이터를 조정할 수 없으면, 위와 동일한 압력 값을 측정하는지 확인하십시오.

게이지에 올바른 압력이 표시되지 않으면 레귤레이터에 결함이 있는 것입니다. 레귤레이터를 교체하십시오.

레귤레이터에서 서비스 키트 어셈블리를 제거하십시오.

듀얼 센서 TRP - 센서 조정

1

세트 파라미터 76 공기 압력 부족 99999.

주 공기 조절기를 돌려 공기 압력을 75psi(5.2bar)로 줄입니다.

드로바 닫힘 센서를 다음과 같이조정합니다.

테이블의 손상을 방지하기 위해 테이블 위에 종이를 놓으십시오.

종이 위에 알루미늄 블록[2]을 놓습니다.

공구 홀더가 블록에 가볍게 닿을 때까지 Z축을 천천히 조그하십시오.

[POSITION] [ORIGIN]을 눌러 Z축 위치를 0으로 설정합니다.

.001/1을 누릅니다.

Z축을 블록 위 0.060"(1.52mm) 조그합니다.

2

I/O 진단 페이지로 이동하십시오.

[Tool-Release]을 누른 상태에서 드로바 열림 상태를 모니터링합니다.

공구 배출 버튼을 누를 때 드로바 열림을 1로 변경할 때까지 언클램프 센서를 조정합니다.

Z축을 블록 위 0.050"(1.52mm) 조그합니다.

[Tool-Release]을 누른 상태에서 드로바 열림 상태를 모니터링합니다.

공구 배출 버튼을 누를 때 드로바 열림이 0으로 변경될 때까지 아래(언클램프) 센서를 조정합니다.

하단 언클램프 센서의 조정은 다음과 같은 경우에 완료됩니다.

  • 블록 위 0.060"(1.52mm)에서(드로바 열림=1). 센서가 켜져 있습니다.
  • 블록 위 0.050"(1.27mm)에서(드로바 열림=0). 센서가 켜져 있습니다.

3

드로바 닫힘 센서를 다음과 같이조정합니다.

스핀들에서 공구 홀더를 제거하십시오.

[MDI/DNC]로 이동하고 모든 것을 삭제하십시오.

M59 P1120이라고 씁니다.

0.020"(0.508mm) 필러 게이지(또는 쉼 스톡)[1]를 TRP용 공구 배출 볼트[2]와 드로바[3] 사이에 놓으십시오.

[Cycle Start]를 눌러 언클램프 예비 충전 솔레노이드를 활성화합니다.

4

드로바 닫힘 상태를 모니터링합니다.

언클램프 예비 충전 솔레노이드가 활성화되면 클램프 센서를 드로바 닫힘 = 0일 때까지 클램프 센서를 조정합니다.

5

[RESET]을 누릅니다.

0.020"(0.508mm) 필러 게이지(또는 쉼 스톡)[2]를 TRP용 공구 배출 볼트[1]와 드로바[3] 사이에 놓습니다. 그런 다음 0.020"(0.508mm) 필러 게이지(또는 쉼 스톡)를 제거하고 0.040"(1.016mm) 필러 게이지(또는 쉼 스톡) [2]를 TRP용 공구 배출 볼트 [1]과 드로바 [3] 사이에 넣은 다음, 간격이 0.020"(0.508mm) 이상 또는 0.040"(1.016mm) 이상인지 확인하기 위해 이 작업을 수행합니다.

[Cycle Start]를 눌러 언클램프 솔레노이드를 활성화합니다.

필요할 때 재조정하지 않은 경우 언클램프 예비 충전 솔레노이드가 활성화될 때  드로바 닫힘 = 1인지 확인하십시오.

파라미터 76, 낮은 공기 지연을 1500으로 설정하십시오.

TRP가 올바르게 조정되었는지 확인하기 위해 일부 공구 교환을 실행하십시오.

TRP에 누출이 없는지 확인하십시오.

단일 센서 TRP - 센서 조정

1

모든 경보를 해제하십시오.

[TOOL RELEASE] 버튼을 누르고 있습니다.

근접 센서의 높이를 조정하려면 너트를 찾으십시오.

센서의 표시등이 꺼질 때까지 너트를 돌립니다. 그런 다음 1/4 바퀴 더 추가하십시오.

버튼을 몇 번 눌러 스위치 조정이 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.