MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
30/40 Taper - Tool Release Piston - Sensor Adjustment - VMC

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cono 30/40 - Pistone di rilascio utensile - Regolazione sensore - VMC
Recently Updated Last updated: 10/12/2023

Cono 30/40 - Pistone di rilascio utensile - Regolazione sensore - VMC


Cono 30/40 - Pistone di rilascio utensile - Regolazione sensore - VMC

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Controllo push-out TRP (2 passi) 3. Aggiungere o rimuovere spessori (3 passi) 4. Regolazione precarico - Nessuna macchina TSC (3 passi) 5. TRP a doppio sensore - Regolare sensore (5 passi) 6. Singolo sensore TRP - Regolare sensore (1 passo) Back to Top

Introduzione

Questa procedura spiega come regolare gli interruttori di blocco/sblocco del Pistone di rilascio utensile (TRP) di un mandrino cono 30 o cono 40.

Il seguente video di assistenza mostra come impostare la precarica TRP.

  NOTA:  Questo  video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta. 

Controllo push-out TRP

1

Nota: Sarà necessario un kit di assistenza 93-2621 per completare questa procedura.

Mettere un portautensili senza utensile nel mandrino.

Mettere un pezzo di carta sul tavolo per proteggere il tavolo.

Mettere il blocco di alluminio sul pezzo di carta.

Fare avanzare l’Asse Z fino a quando il portautensili si trovi circa a 0,30" (8 mm) dalla parte superiore del blocco.

Impostare la frequenza di avanzamento su 0,001/1.

Fare avanzare l’Asse Z fino a quando il portautensili entra in contatto con il blocco e viene serrato.

Premere [POSIT] quindi [ORIGIN] fino ad azzerare la posizione dell’Asse Z.

Impostare la frequenza di avanzamento a intermittenza su 0,1/10.

2

Far avanzare l'asse Z a 0,100" (2,54 mm) sopra il blocco.

Premere e tenere premuto il pulsante [Rilascio utensile].

Prova a spostare il blocco di alluminio. Se il push-out è corretto, il blocco non si trova a 0,100".

Fare avanzare l’Asse Z di 0,110" sopra al blocco.

Premere e tenere premuto il pulsante [Rilascio utensile].

Provare a spostare il blocco di alluminio. Se il push-out è corretto, il blocco dovrebbe essere allentato a 0,110".

Attenzione: Nuova tolleranza per sensore singolo TRP (pistone di rilascio utensile) su macchine VF-1 - VF-5: Non è necessario apportare regolazioni all’altezza del tirante se  è serrato tra 0,080" e 0,130".

Nota: Il numero di incrementi di avanzamento nella direzione negativa è il numero di spessori da aggiungere. Il numero di incrementi di avanzamento nella direzione positiva è il numero di spessori da rimuovere.

Aggiungere o rimuovere spessori

1

Regolazione spessore stile in linea:

Allentare le (4) viti [1] per la piastra di riscontro.

Utilizzare le aperture nel pezzo fuso della testa del mandrino.

Aggiungere o rimuovere il numero corretto di spessori [2].

Nota: Il numero corretto di spessori è il numero di incrementi del mandrino fino al movimento del blocco, nei passaggi precedenti.

Assicurarsi che l’angolo interno [1] negli spessori sia posizionato completamente contro la piastra di riscontro.

Serrare le viti della piastra di riscontro [2].

Controllare di nuovo il push-out TRP.

2

Cambio gamma/Cintura senza regolazione dello spessore in stile TSC:

Scollegare i cavi di prossimità e solenoide nella staffa solenoide.

Scollegare i tubi dell’aria di precarico e rilascio dell’utensile dal solenoide.

Sollevare l'assieme TRP dal mandrino e spostarlo in avanti per rimuoverlo.

Utilizzare una chiave inglese aperta per contenere l’albero TRP. Utilizzare una chiave inglese chiusa per allentare il bullone TRP [1] ruotandolo in senso orario.

Nota: Le filettature per il bullone di rilascio dell'utensile sono inversi.

Aggiungere o rimuovere le rondelle dello spessore [2] dal bullone TRP dell’utensile. Applicare il threadlocker blu al bullone TRP.

Installare il TRP, ripetere il controllo push-out.

3

Cambio gamma/Cintura con regolazione dello spessore in stile TSC:

Scollegare i cavi di prossimità e solenoide nella staffa solenoide.

Scollegare il tubo TSC. Scollegare i tubi dell’aria di precarico e rilascio dell’utensile dal solenoide.

Sollevare l’assemblaggio TRP dal mandrino e spostarlo in avanti per rimuoverlo.

Rimuovere l’alloggiamento guarnizione TSC [1] e il sigillo TSC [2]. Se l’alloggiamento guarnizione ha tubi collegati, rimuoverli.

Utilizzare una chiave inglese aperta [3] per contenere l'albero TRP. Utilizzare una chiave a estremità chiusa [4] per ruotare il bullone TRP [5] in senso orario per allentarsi.

Nota: Le filettature per il bullone di rilascio dell’utensile sono inverse.

Aggiungere o rimuovere le rondelle dello spessore [6] dal bullone TRP dell’utensile. Applicare il frenafiletti blu al bullone TRP.

Installare la guarnizione TSC e l'alloggiamento guarnizione TSC. Se hai rimosso i tubi dall'alloggiamento, collegarli. Ripetere il controllo push-out.

Regolazione precarico - Nessuna macchina TSC

1

Assemblare il manometro:

  • Fissare il manometro [1] al raccordo a T [3].
  • Attaccare i (2) raccordi a rilascio rapido [2] al raccordo a T.
  • Inserire il tubo da 1/4" [4] in uno dei raccordi a rilascio rapido [2].

2

Scollegare il tubo [1] dal lato di uscita del regolatore di pressione di precarico [4].

Posizionare il tubo nella parte superiore dell'assieme a scartamento a pressione [2].

Collegare il tubo da 1/4" [3] dal gruppo manometro di pressione al regolatore.

3

Su alcune macchine, non è possibile regolare il regolatore.

Utilizzare l'assieme a scartamento a pressione per assicurarsi che il regolatore funzioni correttamente:

Premere e tenere premuto il pulsante sulla valvola solenoide di precarico [1] per 20 secondi.

Tirare la manopola di regolazione del regolatore per sbloccarla.

Impostare la pressione dell'aria su:

  • Cintura/cambio gamma: 4 psi (0,28 bar)
  • In linea: 30 psi (2,1 bar). 

Rilasciare il pulsante solenoide.

Premere e tenere premuto il pulsante sulla valvola solenoide [1], di nuovo per 20 secondi.

Assicurarsi che il misuratore stia leggendo i valori impostati in precedenza. Rilasciare il pulsante solenoide. Spingere la manopola di regolazione del regolatore per bloccarla.

Se il regolatore non è regolabile, verificare se misura gli stessi valori di pressione di cui sopra.

Se il manometro non mostra la pressione corretta, il regolatore è difettoso. Sostituire il regolatore.

Rimuovere l'assemblaggio del kit di servizio dal regolatore.

TRP a doppio sensore - Regolare sensore

1

Impostare il parametro 76 BASSA PRESSIONE DELL’ARIA su 99999.

Ruotare il regolatore dell'aria principale per diminuire la pressione dell'aria a 75 psi (5,2 bar).

Regolare il sensore del tirante chiuso come segue:

Mettere un pezzo di carta sul tavolo per evitare danni al tavolo.

Mettere il blocco di alluminio [2] sul pezzo di carta.

Far avanzare lentamente l'asse Z fino a quando il portautensili tocca leggermente il blocco.

Premere [POSITION] [ORIGIN] fino ad azzerare la posizione dell’Asse Z.

Premere 0,001/1.

Far avanzare l'asse Z a 0,060" (1,52 mm) sopra il blocco.

2

Passare alla pagina Diagnostica I/O.

Premere e tenere premuto [Rilascio utensile] mentre si monitora lo stato del tirante aperto.

Regolare il sensore di sblocco fino a quando il tirante aperto cambia in 1 quando si preme il pulsante di rilascio utensile.

Far avanzare l'asse Z a 0,050" (1,52 mm) sopra il blocco.

Premere e tenere premuto [Rilascio utensile] mentre si monitora lo stato del tirante aperto.

Regolare il sensore inferiore (sblocco) fino a quando il tirante aperto cambia in 0 quando si preme il pulsante di rilascio utensile.

La regolazione del sensore di sblocco inferiore è completa quando:

  • A 0,060" (1,52 mm) sopra il blocco, (tirante aperto=1) . Il sensore è acceso.
  • A 0,050" (1,27 mm) sopra il blocco, (tirante aperto=0) . Il sensore è spento.

3

Regolare il sensore del tirante chiuso come segue:

Rimuovere il portautensili dal mandrino.

Andare a [MDI/DNC] ed eliminare tutto.

Scrivere M59 P1120.

Mettere uno spessimetro da 0,020" (0,508 mm) (o uno spessore) [1] tra il bullone di rilascio dell'utensile [2] per il TRP e il tirante [3].

Premere [Avvio ciclo] per attivare il solenoide di precarico di sblocco.

4

Monitorare lo stato del tirante chiuso.

Regolare il sensore di morsetto fino a quando il tirante chiuso = 0 quando viene attivato il solenoide di precarico di sblocco.

5

Premere [Reset].

Mettere uno spessimetro da 0,020" (0,508 mm) (o uno spessore) [2] tra il bullone di rilascio dell'utensile [1] per il TRP e il tirante [3]. Quindi rimuovere lo spessimetro da 0,020" (0,508 mm) (o il supporto dello spessore) e mettere uno spessimetro da 0,040" (1,016 mm) (o il supporto dello spessore) [2] tra il bullone di rilascio dell'utensile [1] per il TRP e il tirante [3], farlo per verificare che lo spazio non sia inferiore a 0,020" (0,508 mm) o superiore a 0,040" (1,016 mm).

Premere [Avvio ciclo] per attivare il solenoide di precarico di sblocco.

Assicurarsi che il tirante chiuso = 1 quando il solenoide di precarico di sblocco viene attivato, se non si regola nuovamente in caso di necessità.

Impostare il parametro 76, RITARDO ARIA BASSA, su 1500.

Eseguire il cambio utensili per assicurarsi che il TRP sia regolato correttamente.

Verificare che il TRP non presenti perdite.

Singolo sensore TRP - Regolare sensore

1

Azzerare tutti gli allarmi.

Premere e tenere premuto il pulsante [TOOL RELEASE].

Trovare il dado per regolare l'altezza del sensore di prossimità.

Ruotare il dado finché la luce sul sensore non si spegne. Quindi ruotare ancora di un 1/4 di giro.

Assicurarsi che la regolazione dell'interruttore sia impostata correttamente attivando il pulsante alcune volte.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.