My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
EC - 400 - Inline Drive - Spider Coupling Spindle - Motor and Spindle - Replacement - AD0727

Domov servisu Postupy EC – 400 – spriahnutý pohon – vreteno so spojkou Spider – motor a vreteno – výmena – AD0727

EC – 400 – spriahnutý pohon – vreteno so spojkou Spider – motor a vreteno – výmena – AD0727

– Preskočiť na sekciu – 1. Introduction 2. Spindle Motor Replacement (4 kroky) 3. Spindle Motor Alignment (2 kroky) 4. Spindle Installation (3 kroky) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/13/2024

EC - 400 - Inline pohon - Spojka Spider - motor vretena a vreteno - Výmena


AD0727

Vzťahuje sa na stroje vyrobené od: Január 1989

Introduction

Tento postup vám povie, ako vymeniť a zarovnať spiatočný motor vretena spojky spider a spriahnuté vreteno spojky spider. 

Poznámka: Tento postup je na EC-400, ktorý má spriahnutý pohon s vretenom spojky vreteno. Pozrite si časť EC-400/500 – spriahnutý pohon – motor vretena - Výmena pre vretená bez spojky spider.

Tento postup sa vzťahuje na nasledujúce servisné súpravy:

Motory vretena so spojkou Spider so spriahnutým pohonom:

93-30-8037B: MTR VRETENA 12/15K INLINE YASKAWA

93-30-30328: ZOSTAVA MTR VRETENA 8K PRE TSC

93-30-9179A: MOTOR VRETENA 8K INLINE BEZ TSC

Vretená so spojkou Spider so spriahnutým pohonom:

93-30-6459E :VRETENO S KUŽEĽOM 40 INLINE 8K 2. GENERÁCIE HMC

93-30-6460: VRETENO , 12K S KUŽEĽOM 40 W/DB INLINE 2. GENERÁCIE EC

Vyžadované nástroje:

  • Nosnosť 68 kg (150 lb)
  • Závesné pásy

Spindle Motor Replacement

1

Stlačte [POWER OFF].

Nastavte hlavný istič do polohy VYP.

Uzamknite hlavný istič. Použite schválený zámok so schváleným bezpečnostným štítkom.

2

Odstráňte kryt motora a zostavy ventilátora.

Odpojte enkodér a napájacie káble.

Na vodiče motora umiestnite štítky, aby ste identifikovali ich pripojenia. Zaznamenajte konfiguráciu zapojenia motora vretena. Odpojte vodiče.

Pripojte (2) závesné pásy k zostave motora.

Upozornenie: Zostava motora má hmotnosť 68 kg (150 lb). Používajte výťah so správnou nosnosťou.

Odskrutkujte (4) skrutky, ktoré pridržiavajú zostavu motora k piestu uvoľnenia nástroja (TRP).

Vyberte motor zo stroja.

3

Odpojte hadicu na mazanie vreteno a 90-stupňovú spojku [1].

Spojka je v spodnej časti vreteno. Odstráňte ho tak, že sa dostanete pod odliatok vretena.

Nainštalujte 3,18 mm uzáver NPT do mazacieho portu. Namontujte uzáver zarovno alebo pod úroveň povrchu vretena.

Demontujte vreteno [2].

Zaznamenajte umiestnenie všetkých vyrovnávacích podložiek vretena.

4

Vyčistite a zľahka pritlačte dosadacie plochy [2] na zostavu TRP.

Pripojte novú zostavu motora k zostave TRP.

Utiahnite skrutky (4) [1] na pridržanie motora.

Spindle Motor Alignment

1

Nasaďte nástroj zarovnávacieho hriadeľa na spojovač nového motora. Na hriadeľ položte odchýlkomer.

Hrot indikátora umiestnite proti vnútornej strane otvoru [1] na odliatku vretena. Nastavte ukazovateľ na hodnotu 0.

Rukou otáčajte motorom. Vychýľte vnútro otvoru.

Posuňte motor vretena, aby ste získali zarovnanie menšie ako 0,015" TIR. Možno bude potrebné odstrániť nastavovacie kolíky, aby sa dosiahlo správne zarovnanie. Niektoré modely majú jednodielny TRP a iné majú dvojdielny TRP s vymedzovacími podložkami. Možno budete musieť posunúť TRP [2] alebo vymedzovacie vložky, aby ste dosiahli správne zarovnanie motora. Zdvihák na fľaše je možné použiť vo vnútri stojana na presný pohyb obrobkov.

2

Špičku snímacieho hrotu indikátora priložte k čelnej ploche [1] odliatku vretena.

Rukou otáčajte motorom. Vychýľte čelnú plochu odliatku vretena.

Pridávajte alebo odstraňujte vyrovnávacie podložky [2], až kým celkové indikované hádzanie (TIR) nie je vyššie ako 0,010".

Utiahnite (4) skrutky [3], ktoré držia motor. Pozrite si: Špecifikácie krútiaceho momentu upínacích prvkov spoločnosti Haas. Použite hodnotu pre hliník.

Znova pripojte vodiče motora. Správne pripojenia nájdete na štítkoch.

Pripojte napájacie a enkodérové káble.

Spindle Installation

1

Obrúste spojovacie povrchy na odliatku vretena a na plášti vretena.

Na otvor odliatku vretena naneste jemnú vrstvu maziva.

Vložte spojovač spider [1] do spojovača.

Na špičky spojovača naneste malé množstvo tmelu [2].

Vložte vreteno [3] do odliatku vretena. Uistite sa, že vreteno pevne dosadá na spojovač motora.

Demontujte vreteno.

Na meranie hrúbky tmelu použite posuvné meradlá [4]. Ak je motor v správnej vzdialenosti od odliatku vretena, hrúbka tmelu je medzi 0,088” a 0,148” (2,2 mm a 3,8 mm) hrubá.

Pridávajte alebo odstraňujte vyrovnávacie podložky medzi odliatkom vretena a piestom uvoľnenia nástroja, až kým motor nedosiahne správnu vzdialenosť od odliatku vretena.

Znova vykonajte časť „EC-400 – spriahnutý pohon – zarovnanie motora“.

Uistite sa, že na spojovači vreteno nezostáva žiadny tmel.

2

Na tieto diely naneste tenký povlak lítiového maziva:

  • spojka spider [1]
  • horné a dolné tesniace krúžky [2]
  • prenosová trubica [3]

Vložte prenosovú trubicu a spojovač spider do vretena.

Vložte vreteno [4] do odliatku vretena.

Otáčajte vreteno, kým umiestnenie mazacieho portu nebude smerovať nadol.

Nainštalujte (6) skrutiek na upevnenie vretena. Dbajte na to, aby boli skrutky dostatočne utiahnuté, aby ste mohli regulovať nastavenie.

Odpojte 3,18 mm zátku z otvoru mazania vretena.

Pripojte 90-stupňovú maznicu. Pripojte olejovú hadicu.

3

Položte na vreteno testovaciu tyč.

Uložte indikátor na stôl.

Špičku snímacieho hrotu priložte k bočnej strane testovacej tyče vretena. Ručne posuňte os Z a skontrolujte vyrovnanie na osi Z.

Ak je vreteno správne zarovnané, celková uvedená hodnota nie je vyššia ako 0,0005".

Pridávajte vyrovnávacie podložky medzi odliatok vretena a plášť vretena, kým vreteno nebude správne zarovnané.

Utiahnite (6) skrutiek, ktoré držia vreteno. Pozrite si Špecifikácie krútiaceho momentu upínacích prvkov spoločnosti Haas. Použite hodnotu pre železo.

Tento krok vykonajte znova, aby ste sa uistili, že sa zarovnanie nezmenilo.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.