My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
EC - 400 - Inline Drive - Spider Coupling Spindle - Motor and Spindle - Replacement - AD0727

Szerviz kezdőlap Eljárási mód EC-400-inline meghajtó- Pókkapcsoló orsó-motor és orsó-helyettesítés-AD0727

EC-400-inline meghajtó- Pókkapcsoló orsó-motor és orsó-helyettesítés-AD0727

- Ugrás a következő részhez - 1. Introduction 2. Spindle Motor Replacement (4 lépések) 3. Spindle Motor Alignment (2 lépések) 4. Spindle Installation (3 lépések) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/13/2024

EC - 400 - Soros hajtás - Pókkapcsoló - orsómotor és orsó - Csere


AD0727

A következő dátum után gyártott gépekre vonatkozik: 1989. január

Introduction

Ez az eljárás megmutatja, hogyan kell kicserélni és összehangolni egy inline meghajtó pók tengelykapcsoló orsómotor és egy inline meghajtó pók tengelykapcsoló orsó. 

Megjegyzés: Ez az eljárás az EC-400-ra vonatkozik, amely pókkuplung orsóval ellátott soros hajtással rendelkezik. Lásd: EC-400/500 - Soros hajtás - orsómotor - Pókcsatlakozó nélküli orsók cseréje .

Ez az eljárás a következő szervizkészletekre vonatkozik:

Soros hajtású pókkapcsoló orsó:

93-30-8037B: ORSÓ MTR 12/15K SOROS YASKAWA

93-30-30328: ORSÓ MTR SZERELVÉNY 8K TSC

93-30-9179A :ORSÓMOTOR 8K INLINE NINCS TSC

Soros hajtású pókkapcsoló orsók:

93-30-6459E :ORSÓ 40T INLINE 8K 2ND GENERÁCIÓS HMC

93-30-6460: ORSÓ, 12K 40T INLINE 2ND GENERÁCIÓS EC

Szükséges eszközök:

  • 150 lb (68 kg) kapacitású emelő
  • Emelőhevederek

Spindle Motor Replacement

1

Nyomja meg a [POWER OFF] gombot.

Állítsa az áram fő kapcsolót  OFF  helyzetbe.

Zárja le a fő áramkör-megszakítót. Használjon jóváhagyott biztonsági címkével ellátott zárolást.

2

Távolítsa el a motorburkolatot és a ventilátoregységeket.

Húzza ki a kódolót és a tápkábeleket.

Címkézze fel a motor vezetékeit, hogy be tudja azonosítani a csatlakozásaikat. Rögzítse az orsómotor huzalozási konfigurációját. Húzza ki a vezetékeket.

Csatlakoztassa (2) emelőhevedert a motor szerelvényéhez.

Figyelem: A motorszerelvény súlya 150 lb (68 kg). Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő kapacitású emelőt használja.

Távolítsa el a motorszerelvényt a szerszámkiadó dugattyúhoz (TRP) rögzítő (4) csavarokat.

Távolítsa el a motort a gépből.

3

Húzza ki az orsó kenőcsövet és a 90 fokos illesztést [1].

A szerelvény az orsó alján található . Távolítsa el úgy, hogy az orsó öntvény alá nyúl.

Helyezzen be egy 1/8" NPT dugót a kenési portba. Telepítse a dugó flush vagy az alatt flush a felszínre az orsó.

Távolítsa el az orsó [2].

Jegyezze fel az összes orsó helyét.

4

Tisztítsa meg és enyhén csiszolja meg a TRP szerelvény találkozó felületeit [2].

Csatlakoztassa az új motorszerelvényt a TRP szerelvényhez.

Csavarja be a (4) csavart [1] a motor megtartásához.

Spindle Motor Alignment

1

Helyezze a beállító tengely szerszámot az új motor tengelykapcsolójára. Tegyen egy indikátort a tengelyre.

Helyezze a jelző ceruzát az orsóöntvény furatának [1] belső oldalához. Állítsuk a kijelzőt 0-ra.

Használja a kezét a motor forgatásához. Söpörje le a furat belsejét.

Mozgassa az orsómotort, hogy az igazítás kisebb legyen, mint 0,015" TIR. Előfordulhat, hogy az igazítócsapokat el kell távolítani a megfelelő beállítás eléréséhez. Egyes modellek egy darabból álló TRP-vel rendelkeznek, mások pedig két darabból álló TRP-vel. Szükség lehet a TRP [2] vagy a távtartók mozgatása, hogy a motor igazítása helyes legyen. A palackcsatlakozó az oszlop belsejében használható a munkadarabok pontos mozgatására.

2

Helyezze az indikátortoll hegyét az orsóöntvény felületéhez [1].

Használja a kezét a motor forgatásához. Söpörje le az orsó öntvényének felületét.

Helyezze be vagy távolítsa el az alátéteket [2], amíg a teljes jelzett kifutás (TIR) ​​nem haladja meg a 0,010"-et.

Húzza meg a motort tartó (4) csavart [3]. Lásd a Haas rögzítőelem nyomatékspecifikációját . Használja az alumínium értékét.

Csatlakoztassa újra a motor vezetékeit. A megfelelő csatlakozások érdekében lásd a címkéket.

Csatlakoztassa a tápkábelt és a kódoló kábeleit.

Spindle Installation

1

Kövezzük meg a találkozó felületeket az orsó öntvényen és az orsóburkolatban.

Vigyen fel egy könnyű réteg zsírt az orsó öntési furatára.

Tegye a pók tengelykapcsolót [1] a tengelykapcsolóba.

Tegyen egy kis mennyiségű gittet [2] a csatlakozó hegyére.

Helyezze be az orsót [3] az orsó öntvénybe. Győződjön meg arról, hogy az orsó szorosan illeszkedik a motorcsatlakozóhoz.

Távolítsa el az orsót.

Használjon tolómérőket [4] a gitt vastagságának méréséhez. Ha a motor a megfelelő távolságban van az orsóöntvénytől, a gitt vastagsága 0,088” és 0,148” (2,2 mm és 3,8 mm) közötti vastag.

Helyezzen be vagy távolítsa el az alátéteket az orsóöntvény és a szerszámkioldó dugattyú közül, amíg a motor megfelelő távolságra nem kerül az orsóöntvénytől.

Végezze el újra az "EC-400 - Soros hajtás - Motor igazítás" részt.

Győződjön meg róla, hogy nem maradt gitt az orsó tengelykapcsolón.

2

Vigyen fel vékony lítiumzsír bevonatot ezekre a részekre:

  • pók tengelykapcsoló [1]
  • felső és alsó o-gyűrűk [2]
  • átvezetőcső [3]

Helyezze be az átvezetőcsövet és a pók tengelykapcsolót az orsóba.

Helyezze be az orsót [4] az orsó öntvénybe.

Forgassa az orsót addig, amíg a kenési port helye lefelé nem mutat.

Telepítse a (6) csavarokat, hogy tartsa az orsót. Ellenőrizze, hogy a csavarok elég feszesek-e a beállítás vezérléséhez.

Távolítsa el a 1/8" dugót az orsó kenési portból.

Csatlakoztassa a 90 fokos kenési szerelvényt. Csatlakoztassa az olajtömlőt.

3

Tegyen egy tesztrudat az orsóba.

Helyezze a kijelzőt a táblázathoz.

Helyezze a mérőcsúcs hegyét az orsó tesztrúdjának oldalához. Léptesse a Z-tengelyt és ellenőrizze a kiegyenesítést.

Ha az orsó megfelelően van igazítva, a jelzett teljes olvasás nem több, mint 0,0005 ".

Helyezzen alátéteket az orsó öntvénye és az orsó burkolata közé, amíg az orsó megfelelően nem igazodik.

Húzza meg az orsót tartó (6) csavart. Lásd a Haas rögzítőelem nyomaték előírások. Használja a vas értékét.

Ismételje meg ezt a lépést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az igazítás nem változott-e.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.