MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
EC - 400 - Inline Drive - Spider Coupling Spindle - Motor and Spindle - Replacement - AD0727

Service Home Instructieprocedure EC - 400 - In-line aandrijving - Spinkoppelingspil - Motor en spil - Vervanging - AD0727

EC - 400 - In-line aandrijving - Spinkoppelingspil - Motor en spil - Vervanging - AD0727

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Spindle Motor Replacement (4 stappen) 3. Spindle Motor Alignment (2 stappen) 4. Spindle Installation (3 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/13/2024

EC - 400 - In-line aandrijving - Spinkoppelingspil - Motor en spil - Vervanging


AD0727

Van toepassing op machines die zijn gebouwd vanaf: Januari 1989

Introduction

Deze procedure vertelt u hoe u een in-line aandrijving-spilkoppeling-spilmotor en/of een in-line aandrijving-spinkoppeling-spil vervangt en uitlijnt. 

Opmerking: Deze procedure is op een EC-400 met een inline aandrijving met een spil. Verwijzen naar EC-400/500-in-line aandrijving-spilmotor -vervanging voor spillen zonder een spinkoppeling.

Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:

In-line aandrijving Spinkoppeling spilmotoren:

93-30-8037B: SPIL MTR 12/15K INLINE YASKAWA

93-30-30328: SPIL MTR ASSY 8K VOOR TSC

93-30-9179A :SPILMOTOR 8K INLINE GEEN TSC

Inline aandrijving spindel koppeling spillen:

93-30-6459E: SPIL 40T INLINE 8K 2ND GENERATIE HMC

93-30-6460: SPIL, 12K 40T W/DB INLINE 2ND GENERATIE EC

Benodigde gereedschappen:

  • 150 lb (68 kg) hefcapaciteit
  • Takelbanden

Spindle Motor Replacement

1

Druk op [POWER OFF].

 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie.

Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.

2

Verwijder de motorbehuizing en ventilatoreenheden.

Koppel de encoder- en voedingskabels los.

Plak labels op de motordraden om hun aansluitingen te identificeren. Noteer de bedradingsconfiguratie voor de spilmotor. Koppel de draden los.

Bevestig (2) takelbanden aan de motoreenheid.

Voorzichtig: De motoreenheid weegt 150 lb (68 kg). Zorg ervoor dat er een lift van de juiste capaciteit wordt gebruikt.

Verwijder de (4) schroeven waarmee de motoreenheid aan de zuiger van de gereedschapsontgrendeling (TRP) is bevestigd.

Verwijder de motor uit de machine.

3

Koppel de spil smeringbuis en 90-graden fitting [1].

De fitting bevindt zich aan de onderkant van de spil . Verwijder het door onder de behuizing van de spil te reiken.

Installeer een 1/8" NPT-stekker in de smeer poort. Installeer de plug flush of lager met het oppervlak van de spil.

Verwijder de spil [2].

Noteer de locatie van alle spilvulplaatjes.

4

Reinig en gebruik een lichte steen voor de pasvlakken [2] op de TRP-eenheid.

Bevestig de nieuwe motoreenheid aan de TRP-eenheid.

Draai de (4) bouten [1] aan om de motor vast te zetten.

Spindle Motor Alignment

1

Plaats het gereedschap van de uitlijnas op de koppeling van de nieuwe motor. Plaats een indicator op de schacht.

Plaats de stylus van de indicator tegen de binnenkant van de boring [1] op het gietstuk van de spil. Stel de indicator in op 0.

Gebruik uw hand om de motor te draaien. Veeg de binnenkant van de boring.

Verplaats de spilmotor om de uitlijning minder dan 0,015" TIR te krijgen. Uitlijnpinnen moeten mogelijk worden verwijderd om de juiste uitlijning te verkrijgen. Sommige modellen hebben een eendelige TRP en andere hebben een tweedelige TRP met afstandhouders. Mogelijk moet u de TRP [2] of de afstandhouders verplaatsen om de motoruitlijning correct te krijgen. Een flesaansluiting kan in de kolom worden gebruikt om de onderdelen nauwkeurig te verplaatsen.

2

Plaats de punt van de indicatorstylus tegen het vlak [1] op het gietstuk van de spil.

Gebruik uw hand om de motor te draaien. Veeg het vlak van het gietstuk van het spil.

Toevoegen of verwijderen van vulplaatjes [2] totdat de totaal aangegeven slingering (TIR) niet meer is dan 0,010".

Draai de (4) schroeven [3] waarmee de motor vastzit aan. Raadpleeg Haas-bevestigingsmomentsspecificatie. Gebruik de waarde voor aluminium.

Sluit de motordraden opnieuw aan. Raadpleeg de labels om de juiste verbindingen te maken.

Sluit de stroom-en encoder kabels aan.

Spindle Installation

1

Steen de paringsoppervlakken op het gietstuk van de spil en op de behuizing van de spil.

Breng een lichte laag vet aan op de boring van het gietstuk van de spil gieten.

Plaats de spin koppeling [1] in de koppeling.

Zet een kleine hoeveelheid stopverf [2] op de punten van de koppeling.

Plaats de spil [3] in het gietstuk van de spil gieten Zorg ervoor dat de spil stevig tegen de motor koppeling zit.

Verwijder de spil.

Gebruik schuifmaten [4] om de dikte van het plamuur te meten. Als de motor zich op de juiste afstand van het spil bevindt, is de dikte van het plamuur tussen 0,088" en 0,148" (2,2 mm en 3,8 mm) dik.

Toevoegen of verwijderen van vulplaatjes tussen het gietstuk van de spil gieten en de gereedschap loslaten zuiger totdat de motor de juiste afstand is van het gietstuk van de spil.

Voer de sectie "EC-400 - Inline aandrijving - Motoruitlijning" opnieuw uit.

Zorg ervoor dat er geen plamuur achterblijft op de spil koppeling.

2

Breng een dun laagje lithium vet aan op deze onderdelen:

  • koppeling met spin [1]
  • o-ringen boven en onder [2]
  • overdrachtsbuis [3]

Plaats de doorvoerbuis en de spinkoppeling in de spil .

Plaats de spil [4] in het gietstuk van de spil gieten

Draai de spil totdat de locatie van de smeer poort naar beneden wijst.

Installeer de (6) schroeven om de spil te bevestigen. Zorg ervoor dat de schroeven strak genoeg zijn aangedraaid om de afstelling te regelen.

Verwijder de 1/8" stekker uit de smeer poort van de spil.

Sluit de 90-graden smeer fitting aan. Sluit de olieslang aan.

3

Plaats een teststaaf op de spil.

Plaats een indicator op de tafel.

Plaats de punt van de stylus tegen de zijkant van de teststaaf van de spil. Jog de Z-as en controleer de uitlijning.

Als de spil correct is uitgelijnd, is de totale aangegeven lezing niet meer dan 0,0005".

Voeg vulplaatjes toe tussen het gietstuk van de spil en de behuizing van de spil totdat de spil correct is uitgelijnd.

Draai de (6) schroeven die de spil vasthouden aan. Verwijzen naar Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarde voor ijzer.

Voer deze stap opnieuw uit om er zeker van te zijn dat de uitlijning niet is veranderd.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.