My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
EC - 400 - Inline Drive - Spider Coupling Spindle - Motor and Spindle - Replacement - AD0727

Accueil du service Procédures d’aide EC – 400 – Entraînement en ligne – Accouplement en araignée Moteur de broche et remplacement de broche – AD0727

EC – 400 – Entraînement en ligne – Accouplement en araignée Moteur de broche et remplacement de broche – AD0727

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Spindle Motor Replacement (4 étapes) 3. Spindle Motor Alignment (2 étapes) 4. Spindle Installation (3 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/13/2024

*EC – 400 – Entraînement en ligne – Accouplement en araignée- Moteur de broche et remplacement de broche


AD0727

S'applique aux machines fabriquées à partir de : Janvier 1989

Introduction

Cette procédure vous indique comment remplacer et aligner un moteur de broche d’entraînement en ligne à accouplement en étoile et une broche d’entraînement en ligne à accouplement en étoile. 

Remarque : cette procédure est sur l'EC-400 qui a un entraînement en ligne avec une broche de couplage en araignée . Consultez EC-400/500 – Entraînement en ligne – Moteur de broche – Remplacement pour les broches sans accouplement en étoile.

Cette procédure s’applique aux kits d’entretien suivants :

Moteurs de broche d'entraînement en ligne à accouplement en étoile :

93-30-8037B : BROCHE MTR 12/15K YASKAWA EN LIGNE

93-30-30328 : ENSEMBLE BROCHE MTR 8K POUR TSC

93-30-9179A : MOTEUR DE BROCHE 8K EN LIGNE SANS TSC

Broches d'entraînement en ligne à accouplement en étoile :

93-30-6459E : BROCHE CÔNE 40 CUH 2E GÉNÉRATION EN LIGNE 8K

93-30-6460 : BROCHE CÔNE 40 EC 2E GÉNÉRATION EN LIGNE 12K

Outils requis :

  • Dispositif de levage d’une capacité de 150 lb (68 kg)
  • Sangles de levage

Spindle Motor Replacement

1

Appuyez sur [POWER OFF].

Mettez le disjoncteur principal en position OFF .

Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.

2

Retirez le carénage du moteur et les ensembles de ventilateur.

Débranchez les câbles d'encodeur et d’alimentation.

Mettez des étiquettes sur les fils du moteur pour identifier leurs connexions. Enregistrez la configuration de câblage pour le moteur de broche. Débranchez les fils.

Fixez (2) sangles de levage à l'ensemble moteur.

Attention : l'ensemble moteur pèse 150 lb (68 kg). Assurez-vous d’utiliser un dispositif de levage avec une capacité adaptée.

Retirez les (4) vis qui maintiennent l'ensemble moteur au vérin de desserrage d’outil (TRP).

Retirez le câble de la machine.

3

Débranchez le tube de lubrification de broche et le raccord à 90 degrés [1].

Le raccord se trouve au bas de la broche . Retirez-le en passant la main sous la pièce coulée de broche.

Installez un bouchon NPT 1/8" dans le port de lubrification. Installez le bouchon au ras ou en-dessous de la surface de la broche..

Retirez la broche [2].

Enregistrez l'emplacement de toutes les cales de broche.

4

Nettoyez et piquez légèrement les surfaces de contact [2] sur l'assemblage TRP.

Fixez le nouvel ensemble moteur à l'ensemble TRP.

Serrez les (4) boulons [1] pour maintenir le moteur.

Spindle Motor Alignment

1

Placez l'outil d'arbre d'alignement sur l'accouplement du nouveau moteur. Placez un indicateur sur l'arbre.

Placez le stylet de l'indicateur contre l'intérieur de l'alésage [1] sur la pièce coulée de broche. Réglez l'indicateur à 0.

Utilisez votre main pour tourner le moteur. Balayez l'intérieur de l'alésage.

Déplacez le moteur de broche pour obtenir l'alignement inférieur à 0,015" TIR. Il peut être nécessaire de retirer les broches d'alignement pour obtenir l'alignement correct. Certains modèles ont un TRP monobloc et d'autres ont un TRP en deux parties avec des entretoises. Vous devrez peut-être déplacer le TRP [2], ou les entretoises pour obtenir le bon alignement du moteur. Un cric de bouteille peut être utilisé à l'intérieur de la colonne pour déplacer avec précision les pièces.

2

Placez la pointe du stylet indicateur contre la face [1] de la pièce coulée de broche.

Utilisez votre main pour tourner le moteur. Balayez la face de la pièce coulée de broche.

Ajoutez ou retirez les cales [2] jusqu'à ce que le fauxfaux-rond total à l’indicateur (TIR) ne dépasse pas 0,010".

Serrez les (4) vis [3] qui maintiennent le moteur. Consultez les Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur pour l’aluminium.

Rebranchez les fils du moteur. Consultez les étiquettes pour faire les bonnes connexions.

Connectez les câbles d'alimentation et d'encodeur.

Spindle Installation

1

Piquez les surfaces de contact sur la pièce coulée de broche et sur le boîtier de broche.

Appliquez une légère couche de graisse sur l'alésage de la pièce coulée de broche.

Placez l’accouplement en araignée [1] dans l’accouplement.

Mettez une petite quantité de mastic [2] sur les extrémités de l’accouplement.

plaquette la broche [3] dans la pièce coulée de broche. Assurez-vous que la broche est fermement positionnée contre l’accouplement du moteur.

Retirez la broche .

Utilisez des pieds à coulisse [4] pour mesurer l'épaisseur du mastic. Si le moteur est à la bonne distance de la pièce coulée de broche, l'épaisseur du mastic est comprise entre 0,088" et 0,148" (2,2 mm et 3,8 mm) d'épaisseur.

Ajoutez ou retirez les cales entre la pièce coulée de broche et le vérin de desserrage d’outil jusqu’à ce que le moteur soit à la bonne distance de la pièce coulée de broche.

Refaites la section « EC-400 - Entraînement en ligne - Alignement du moteur ».

Assurez-vous qu'aucun mastic ne reste sur l'accouplement de broche.

2

Appliquez une fine couche de graisse au lithium sur ces pièces :

  • accouplement en araignée [1]
  • joints toriques supérieur et inférieur [2]
  • tube de transfert [3]

plaquette le tube de transfert et l’accouplement en araignée dans la broche .

plaquette la broche [4] dans la pièce coulée de broche.

Tournez la broche jusqu'à ce que l'emplacement du port de lubrification pointe vers le bas.

Installez les (6) vis pour maintenir la broche . Assurez-vous que les vis sont suffisamment serrées pour contrôler le réglage.

Retirez le bouchon de 1/8" du port de lubrification de la broche.

Connectez le raccord de lubrification à 90 degrés. Connectez le tuyau d'huile.

3

Placez une barre de test sur la broche.

Placez un indicateur sur la table.

Placez la pointe du stylet contre le côté de la barre de test de broche. Déplacez l’axe Z en marche manuelle et vérifiez l'alignement.

Si la broche est correctement alignée, la lecture totale indiquée n’est pas supérieure à 0,0005".

Ajoutez des cales entre la pièce coulée de broche et le boîtier de broche jusqu'à ce que la broche soit correctement alignée.

Serrez les (6) vis qui maintiennent la broche. Consultez les Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur pour le fer.

Répétez cette étape pour vous assurer que l'alignement n'a pas changé.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.