MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
EC - 400 - Inline Drive - Spider Coupling Spindle - Motor and Spindle - Replacement - AD0727

Início da Assistência Procedimento como fazer EC - 400 - Acionamento direto - Spindle de junta de aranha - Motor e spindle - Substituição - AD0727

EC - 400 - Acionamento direto - Spindle de junta de aranha - Motor e spindle - Substituição - AD0727

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Spindle Motor Replacement (4 passos) 3. Spindle Motor Alignment (2 passos) 4. Spindle Installation (3 passos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/13/2024

EC - 400 - Acionamento direto - Spindle de junta de aranha - Motor do spindle e spindle - Substituição


AD0727

Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 1989

Introduction

Este procedimento informa como substituir e fazer o alinhamento de um motor do spindle de junta de aranha de acionamento direto e um spindle de junta de aranha de acionamento direto. 

Nota: este procedimento encontra-se no EC-400 que tem um acionamento direto com um spindle de junta de aranha. Consulte EC-400/500 - Acionamento direto - Motor do spindle - Substituição  para spindles sem junta de aranha.

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:

Motores do spindle de junta da aranha de acionamento direto:

93-30-8037B: SPINDLE MTR 12/15K INLINE YASKAWA

93-30-30328: CONJ. MOTOR 8K DO SPINDLE PARA TSC

93-30-9179A: MOTOR DO SPINDLE 8K INLINE SEM TSC

Spindles de junta de aranha de acionamento direto:

93-30-6459E: SPINDLE CONE ISO40 INLINE 8K 2.ª GERAÇÃO HMC

93-30-6460: SPINDLE, 12K CONE ISO40 C/BD INLINE 2.ª GERAÇÃO EC

Ferramentas necessárias:

  • 150 lb (68 kg) de capacidade de elevação
  • Cintas

Spindle Motor Replacement

1

Prima [POWER OFF].

Defina o circuito principal do travão para a posição OFF .

Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

2

Remova a blindagem do motor e os conjuntos da ventoinha.

Desligue o codificador e os cabos de alimentação.

Coloque etiquetas nos fios do motor para identificar as suas ligações. Registe a configuração da fiação para o motor do fuso. Desligue os fios.

Fixe (2) cintas ao conjunto do motor.

Cuidado: o conjunto do motor pesa 150 lb (68 kg). Certifique-se de usar um elevador da capacidade correta.

Retire os (4) parafusos que prendem a montagem do motor ao pistão de libertação da ferramenta (TRP).

Retire o motor da máquina.

3

Separe o tubo de lubrificação do spindle e o encaixe de 90 graus [1].

O encaixe está na parte inferior do spindle. Retire-o, passando por baixo da fundição do spindle.

Instale um bujão de 1/8" NPT na porta de lubrificação. Instale o plugue nivelado ou abaixo do resplendor com a superfície do veio.

Retirar o spindle [2].

Registe a localização de todas as lâminas do spindle.

4

Limpe e raspe levemente as superfícies de acoplamento [2] no conjunto de TRP.

Fixe a nova montagem do motor à montagem do TRP.

Aperte os (4x) parafusos [1] para segurar o motor.

Spindle Motor Alignment

1

Coloque a ferramenta do veio de alinhamento no acoplador do novo motor. Coloque um indicador no veio.

Coloque o stylus do indicador contra o interior do orifício [1] na fundição do spindle. Defina o indicador como 0.

Use a sua mão para girar o motor. Limpe o interior do furo.

Mova o motor do spindle para obter o alinhamento inferior a 0,015" TIR. Os pinos de alinhamento podem precisar ser removidos para obter o alinhamento correto. Alguns modelos têm um TRP de uma peça e outros têm um TRP de duas peças com espaçadores. Pode precisar de mover o TRP [2], ou os espaçadores para obter o alinhamento do motor correto. Pode ser utilizado um macaco de garrafa dentro da coluna para mover com precisão as peças.

2

Coloque a ponta do stylus indicador contra o revestimento [1] da fundição do spindle.

Use a sua mão para girar o motor. Limpe o revestimento da fundição do spindle.

Adicione ou remova as lâminas [2] até que a excentricidade total indicada (TIR) não seja superior a 0,010".

Aperte os (4) parafusos [3] que prendem o motor. Consulte a Especificação de torque do fixador Haas. Use o valor para o alumínio.

Volte a ligar os fios do motor. Consulte as etiquetas para fazer as ligações corretas.

Ligue os cabos de energia e do codificador.

Spindle Installation

1

Raspe as superfícies de acoplamento na fundição do spindle e no alojamento do spindle.

Aplique uma camada leve de massa lubrificante no orifício da fundição do spindle.

Coloque o acoplador de aranha [1] no acoplador.

Coloque uma pequena quantidade de massa [2] nas pontas do acoplador.

Insira o spindle [3] na fundição do spindle. Certifique-se de que o spindle está firmemente encaixado contra o acoplador do motor.

Retire o spindle.

Use pinças [4] para medir a espessura da massa. Se o motor estiver na distância correta da fundição do spindle, a espessura da massa tem entre 0,088” e 0,148” (2,2 mm e 3,8 mm) de espessura.

Adicione ou remova as lâminas entre a fundição do spindle e o pistão de libertação de ferramenta até que o motor esteja a distância correta da fundição do spindle.

Faça a seção "EC-400 - Acionamento direto - Alinhamento do motor" novamente.

Certifique-se de que nenhuma massa permanece no acoplador do spindle.

2

Aplique uma fina camada de massa lubrificante de lítio nestas peças:

  • acoplador da aranha [1]
  • o-rings superior e inferior [2]
  • tubo de transferência [3]

Insira o tubo de transferência e o acoplador de aranha no spindle.

Insira o spindle [4] na fundição do spindle.

Gire o spindle até que a localização da porta de lubrificação aponte para baixo.

Instale os parafusos (6) para segurar o spindle. Certifique-se de que os parafusos estão suficientemente apertados para controlar o ajuste.

Retire o bujão de 1/8" da porta de lubrificação do spindle.

Ligue o encaixe de lubrificação de 90 graus. Ligue a mangueira de óleo.

3

Coloque uma barra de teste no fuso.

Coloque um indicador sobre a mesa.

Coloque a ponta da caneta contra o lado da barra de teste do fuso. Deslize o eixo Z e verifique o alinhamento.

Se o spindle tiver um alinhamento correto, a leitura total indicada não será superior a 0,0005".

Adicione lâminas entre a fundição do spindle e o alojamento do spindle até que este esteja alinhado corretamente.

Aperte os parafusos (6) que prendem o spindle. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o ferro.

Faça esta etapa novamente para se certificar de que o alinhamento não mudou.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.