My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
EC - 400 - Inline Drive - Spider Coupling Spindle - Motor and Spindle - Replacement - AD0727

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ EC - 400 - Inline pohon - vřeteno spojky spider - Motor vřetena Spider a spojka vřetena Spider - Výměna - AD0727

EC - 400 - Inline pohon - vřeteno spojky spider - Motor vřetena Spider a spojka vřetena Spider - Výměna - AD0727

- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Spindle Motor Replacement (4 kroky) 3. Spindle Motor Alignment (2 kroky) 4. Spindle Installation (3 kroky) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/13/2024

EC - 400 - pohon „inline“ - spojka Spider - motor a vřeteno Spider - výměna


AD0727

Platí pro stroje postavené z: Leden, 1989

Introduction

V tomto postupu se dozvíte, jak vyměnit a vyrovnat motor vřetena inline pohonu spider a/nebo spojku vřetena inline pohonu spider. 

Poznámka: Tento postup je u EC-400, který má pohon inline s vřetenem spojky spider. Pokyny pro vřetena bez spojky spider viz  EC-400/500 - inline pohon - motor spider - výměna .

Tento postup platí pro následující servisní sady:

Motory vřetena s inline pohonem spider:

93-30-8037B: SPINDLE MTR 12/15K INLINE YASKAWA

93-30-30328: SPINDLE MTR ASSY 8K FOR TSC

93-30-9179A: SPINDLE MOTOR 8K INLINE NO TSC

Vřetena se spojkou inline pohonu spider:

93-30-6459E: SPINDLE 40T INLINE 8K 2ND GEN HMC

93-30-6460: SPINDLE, 12K 40T W/DB INLINE 2ND GEN EC

Požadované nástroje:

  • Nosnost 150 lb (68 kg)
  • Zvedací popruhy

Spindle Motor Replacement

1

Stiskněte [POWER OFF].

Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy VYP .

Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.

2

Demontujte sestavu krytu motoru a ventilátoru.

Odpojte kabel napájení a kodéru od motoru.

Připevněte štítky na vodiče motoru, abyste identifikovali jejich připojení. Zaznamenejte konfiguraci vodičů pro hřídel motoru. Odpojte dráty.

Připevněte (2) zvedací popruhy k sestavě motoru.

Upozornění: Sestava motoru váží 150 l (68 kg). Použijte zdvihněte správnou kapacitu.

Vyšroubujte (4) šrouby, které přidržují sestavu motoru k pístu uvolnění nástroje (TRP).

Demontujte motor od stroje.

3

Odpojte mazací trubici vřeteno a 90-stupňovou armaturu [1].

Armatura je na dolní straně vřetena. Demontujte ji tak, že se dostanete pod odlitek vřetene.

Namontujte 1/8" zátku NPT do mazacího portu. Na povrch vřetene Namontujte zástrčku nebo proplachovací zátku.

Demontujte vřeteno [2].

Zaznamenejte umístění všech podložek vřetene.

4

Vyčistěte a lehce namočte protilehlé povrchy [2] na sestavě TRP.

Připojte novou sestavu motoru k sestavě TRP.

Přitáhněte (4) šrouby [1] k přidržení motoru.

Spindle Motor Alignment

1

Nasaďte nástroj pro vyrovnání hřídele na spojku nového motoru. Nasaďte indikátor na osu.

Umístěte hrot indikátoru na vnitřní stranu otvoru [1] na odlitku vřetene. Nastavte ukazatel na 0.

Rukou otáčejte motor. Vychylte vnitřek vrtaného otvoru.

Posuňte motor vřetena, aby vyrovnání bylo menší než 0,015" TIR. Pro dosažení správného vyrovnání může být nutné odstranit vyrovnávací kolíky. Některé modely mají jeden kus TRP a jiné mají dvoudílný TRP s distančními prvky. Možná budete muset posunout TRP [2] nebo rozpěrky, aby bylo vyrovnání motoru správné. Pro přesný pohyb obrobků lze uvnitř sloupku použít vývrtku.

2

Umístěte hrot hrotu indikátoru na čelo [1] odlitku vřetene.

Rukou otáčejte motor. Vychylte čelo odlitku vřetene.

Přidávejte nebo odstraňujte vyrovnávací podložky [2], dokud celkový indikant (TIR) nebude větší než 0,010".

Utáhněte momentem (4) šrouby [3], které přidržují motor. Viz Specifikace momentu upevňovacího prvku Haas. Použijte hodnotu pro hliník.

Znovu připojte vodiče motoru. Správné připojení naleznete na štítcích.

Zapojte kabely napájení a kodéru.

Spindle Installation

1

Očistěte styčné plochy na odlitku vřetene a krytu vřetene.

Naneste tenkou vrstvu maziva na otvor v odlitku vřetene.

Vložte spojku spider [1] do spojky.

Na hroty spojky nasaďte malé množství tmelu [2].

Vložte vřeteno [3] do odlitku vřetene. Ujistěte se, že vřeteno je pevně usazeno proti spojce motoru.

Demontujte vřeteno.

K měření tloušťky tmelu použijte třmeny [4]. Je-li motor ve správné vzdálenosti od odlitku vřeteno, tloušťka tmelu je mezi 0,088 palce a 0,148 palce (2,2 mm a 3,8 mm).

Přidejte nebo odstraňte vyrovnávací podložky mezi odlitek vřetena a píst uvolnění nástroje, dokud motor není ve správné vzdálenosti od odlitku vřetene.

Znovu proveďte část "EC-400 – Inline pohon – vyrovnání motoru".

Dbejte na to, aby na vřetenu nezůstaly žádné zbytky tmelu.

2

Naneste tenkou vrstvu lithiového maziva na tyto díly:

  • spojka spider [1]
  • horní a dolní těsnicí kroužky [2]
  • přenosová trubka [3]

Vložte přenosovou trubku a spojku spider do vřetene.

Vložte vřeteno [4] do odlitku vřetene.

Otočte vřeteno tak, aby umístění portu pro mazání směřovalo dolů.

Namontujte (6) šroubů, které drží vřeteno. Ujistěte se, že jsou šrouby dostatečně utažené pro kontrolu vyrovnání.

Demontujte 1/8" zátku z portu mazání vřetene.

Připojte 90stupňovou mazací armaturu. Připojte olejovou hadici.

3

Vložte zkušební tyč do vřetena.

Umístěte ukazatel na stůl.

Vložte hrot hrotu do hrotu proti straně zkušební tyče vřetena. Ručním posuvem přesuňte osu Y.

Pokud je vřeteno správně vyrovnáno, celkový odečet není více než 0,0005".

Přidávejte vyrovnávací podložky mezi odlitek vřetena a skříň vřeteno, dokud není vřeteno správně vyrovnáno.

Utáhněte momentem (6) šroubů, které drží vřeteno. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnotu pro železo.

Tento krok proveďte znovu, abyste zajistili, že se vyrovnání nezmění.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.