EC - 400 - Inline Drive - Spider Coupling Spindle - Motor and Spindle - Replacement - AD0727

서비스 홈 방법 절차 EC - 400 - 인라인 드라이브 - 스파이더 커플링 스핀들 모터 스핀들 - 교체 - AD0727

EC - 400 - 인라인 드라이브 - 스파이더 커플링 스핀들 모터 스핀들 - 교체 - AD0727

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Spindle Motor Replacement (4 단계) 3. Spindle Motor Alignment (2 단계) 4. Spindle Installation (3 단계) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/13/2024

EC - 400 - 인라인 드라이브 - 스파이더 커플링 스핀들 모터 스핀들 - 교체


AD0727

다음 이후에 제작된 기계에 적용됨: 1989년 1월

Introduction

이 절차는 인라인 드라이브 스파이더 커플링 스핀들 모터 및 인라인 드라이브 스파이더 커플링 스핀들을 교체하고 정렬하는 방법을 설명합니다. 

참고: 이 절차는 스파이더 커플링 스핀들이 있는 인라인 드라이브가 있는 EC-400에 적용됩니다. 스파이더 커플링이 없는 스핀들은 EC-400/500 - 인라인 드라이브 - 스핀들 모터 - 교체를 참조하십시오.

이 절차는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

인라인 드라이브 스파이더 커플링 스핀들 모터:

93-30-8037B: 스핀들 MTR 12/15K 인라인 YASKAWA

93-30-30328: TSC용 스핀들 MTR 어셈블리 8K

93-30-9179A: 스핀들 모터 8K 인라인 TSC 없음

인라인 드라이브 스파이더 커플링 스핀들:

93-30-6459E: 스핀들 40-테이퍼 인라인 8K 2세대 HMC

93-30-6460: 스핀들, 12K 40-테이퍼 W/DB 인라인 2세대 GEN EC

필요한 도구:

  • 150 lb(68 kg) 용량 리프트
  • 리프팅 스트랩

Spindle Motor Replacement

1

 [POWER OFF]를 누르십시오.

주회로 차단기를  OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

2

모터 덮개와 팬 어셈블리를 제거합니다.

인코더 및 동력 케이블 연결을 해제합니다.

연결을 식별하기 위해 모터 와이어에 레이블을 붙입니다. 스핀들 모터의 배선 구성을 기록하십시오. 전선을 분리하십시오.

(2)개의 리프트 스트랩을 모터 어셈블리에 부착합니다.

주의: 모터 어셈블리의 무게는 150lb(68kg)입니다. 올바른 용량의 리프트를 사용하십시오.

모터 어셈블리를 공구 해제 피스톤(TRP)에 고정하고 있는 나사 (4개)를 제거합니다.

기계에서 모터를 제거합니다.

3

스핀들 윤활 튜브와 90도 피팅[1]을 분리합니다.

피팅은 스핀들 하단에 있습니다. 스핀들 캐스팅 아래로 손을 뻗어 제거하십시오.

1/8" NPT 플러그를 윤활 포트에 설치합니다. 스핀들 표면에 플러그 플러시 또는 아래 플러시를 설치하십시오.

스핀들[2]을 제거합니다.

모든 스핀들 쉼의 위치를 기록하십시오.

4

TRP 어셈블리의 결합 표면[2]을 청소하고 가볍게 연마합니다.

새 모터 어셈블리를 TRP 어셈블리에 부착합니다.

(4)개의 볼트[1]를 조여 모터를 고정합니다.

Spindle Motor Alignment

1

정렬 샤프트 공구를 새 모터의 커플러에 놓습니다. 샤프트에 표시기를 놓습니다.

인디케이터의 스타일러스를 스핀들 캐스팅의 보어[1] 내부에 놓습니다. 표시기를 0으로 설정합니다.

손으로 모터를 돌립니다. 보어 내부를 스윕합니다.

스핀들 모터를 움직여서 0.015" TIR 미만의 정렬을 얻습니다. 올바른 정렬을 위해 정렬 핀을 제거해야 할 수도 있습니다. 일부 모델에는 일체형 TRP가 있고 다른 모델에는 스탠드오프가 있는 투피스 TRP가 있습니다. 모터 정렬을 올바르게 하려면 TRP [2] 또는 스페이서를 움직여야 할 수도 있습니다. 컬럼 내부에서 보틀 잭을 사용하여 부품을 정밀하게 이동할 수 있습니다.

2

인디케이터 스타일러스 끝을 스핀들 캐스팅의 면[1]에 놓습니다.

손으로 모터를 돌립니다. 스핀들 성형품의 면을 스윕합니다.

표시된 총 런아웃(TIR)이 0.010"을 넘지 않을 때까지 쉼[2]을 추가하거나 제거하십시오.

볼 너트를 고정하는 (4)개의 나사[3]를 조입니다.  Haas 패스너 토크 사양을 참조하십시오. 알루미늄의 값을 사용하십시오.

모터 와이어를 다시 연결하십시오. 라벨을 참조하여 올바르게 연결하십시오.

동력 및 인코더 케이블을 연결하십시오.

Spindle Installation

1

스핀들 캐스팅과 스핀들 하우징의 결합 표면을 스톤합니다.

스핀들 캐스팅의 보어에 그리스를 살짝 도포합니다.

스파이더 커플러[1]를 커플러에 놓습니다.

커플러의 팁에 소량의 퍼티[2]를 바릅니다.

스핀들[3]을 스핀들 캐스팅에 삽입합니다. 스핀들이 모터 커플러에 단단히 장착되어 있는지 확인하십시오.

스핀들을 제거합니다.

캘리퍼[4]를 사용하여 퍼티의 두께를 측정합니다. 모터가 스핀들 캐스팅으로부터 올바른 거리에 있는 경우 퍼티의 두께는 0.088”~0.148”(2.2mm~3.8mm)입니다.

모터가 스핀들 캐스팅에서 올바른 거리가 될 때까지 스핀들 캐스팅과 공구 배출 피스톤 사이에 쉼을 추가하거나 제거하십시오.

"EC-400 - 인라인 드라이브 - 모터 정렬" 섹션을 다시 수행하십시오.

스핀들 커플러에 퍼티가 남아 있지 않은지 확인하십시오.

2

다음 부품에 리튬 그리스를 얇게 바르십시오.

  • 스파이더 커플러[1]
  • 상단 및 하단 O-링[2]
  • 이송 튜브[3]

이송 튜브와 스파이더 커플러를 스핀들에 삽입합니다.

스핀들[4]을 스핀들 캐스팅에 삽입합니다.

윤활 포트 위치가 아래를 가리킬 때까지 스핀들을 돌립니다.

스핀들을 고정하는 (6)개의 나사를 설치합니다. 나사가 조정을 제어할 수 있을 만큼 충분히 조여져 있는지 확인합니다.

스핀들 윤활 포트에서 1/8" 플러그를 제거합니다.

90도 윤활 피팅을 연결합니다. 오일 호스를 연결합니다.

3

스핀들에 테스트 환봉을 넣습니다.

인디케이터를 테이블 위에 놓습니다.

스타일러스 끝을 스핀들 테스트 바의 측면에 대십시오. Z축을 조그하여 정렬 상태를 점검합니다.

스핀들이 올바르게 정렬되면 총 표시된 판독값이 0.0005"를 넘지 않아야 합니다.

스핀들이 올바르게 정렬될 때까지 스핀들 캐스팅과 스핀들 하우징 사이에 쉼을 추가합니다.

스핀들을 고정하는 (6)개의 나사를 조입니다.  Haas 패스너 토크 사양을 참조하십시오. 철의 값을 사용하십시오.

이 단계를 다시 수행하여 정렬이 변경되지 않았는지 확인하십시오.