My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Mașini universale
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
      • Mașini de poziționare 3+2
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
      • Freză desktop
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
EC - 400 - Inline Drive - Spider Coupling Spindle - Motor and Spindle - Replacement - AD0727

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire EC – 400 – Acționare coaxială – Motor arbore principal cuplaj de tip Spider și arbore principal de tip Spider – Înlocuire – AD0727

EC – 400 – Acționare coaxială – Motor arbore principal cuplaj de tip Spider și arbore principal de tip Spider – Înlocuire – AD0727

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Spindle Motor Replacement (4 pași) 3. Spindle Motor Alignment (2 pași) 4. Spindle Installation (3 pași) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/13/2024

EC - 400 - Acționare coaxială - Cuplaj Spider - Motorul arborelui principal și Arborele principal - Înlocuire


AD0727

Se aplică maşinilor construite din: ianuarie, 1989

Introduction

Această procedură vă arată cum să înlocuiți și să aliniați motorul arborelui principal cu cuplaj de tip spider cu acționare coaxială și un arbore principal. 

Notă: această procedură este pe EC-400 care are o acționare coaxială cu un arborele principal cu un cuplaj de tip spider. Consultați EC-400/500 – Acționare coaxială – Motorul arborelui principal – Înlocuire pentru arborii principali fără cuplaj tip spider.

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri se service:

Motoare cu arbore principal cu cuplaj de tip Spider cu acționare coaxială:

93-30-8037B: ARBORE PRINCIPAL ÎN LINIE MTR 12/15K YASKAWA

93-30-30328: ANSAMBLU ARBORE PRINCIPAL MTR 8K PENTRU TSC

93-30-9179A: MOTORUL ARBORELUI PRINCIPAL FĂRĂ TSC ÎN LINIE 8K

Arbori principali cu cuplaj de tip Spider cu acționare coaxială:

93-30-6459E: ARBORE PRINCIPAL CU 40 DE CONURI ÎN LINIE 8K GENERAȚIA A DOUA GEN HMC

93-30-6460: ARBORE PRINCIPAL, CU 40 DE CONURI ÎN LINIE 12K CU DB A DOUA GEN EC

Scule necesare:

  • Capacitate de ridicare de 68 kg (150 lb)
  • Chingi de ridicare

Spindle Motor Replacement

1

Apăsați [POWER OFF].

Setați întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

2

Scoateți carcasa motorului și ansamblurile ventilatorului.

Deconectați codorul și cablurile de alimentare.

Puneți etichete pe firele motorului pentru a identifica conexiunile acestora. Înregistrați configurarea cablajului pentru arborele principal. Deconectați firele.

Atașați (2) chingi de ridicare la ansamblul motorului.

Atenție: Ansamblul motorului cântărește 68 kg (150 lb). Asigurați-vă că utilizați un ascensor care are o capacitate adecvată.

Scoateți cele (4) șuruburi care fixează ansamblul motorului pe pistonul de eliberare a sculei (TRP).

Scoateți motorul din mașină.

3

Deconectați tubul de lubrifiere al arborelui principal și garnitura de 90 de grade [1].

Garnitura se află în partea inferioară a arborelui principal. Îndepărtați-l pe sub carcasa arborelui principal.

Instalați un dop NPT de 3.18 mm în portul de lubrifiere. Instalați dopul la nivel sau sub nivel față de suprafața arborelui principal.

Îndepărtați arborele principal [2].

Înregistrați locația tuturor bailagurilor Arborele principal.

4

Curățați și loviți ușor suprafețele de contact [2] de pe ansamblul TRP.

Atașați noul ansamblu al motorului la ansamblul TRP.

Strângeți cele (4) șuruburi [1] pentru a fixa motorul.

Spindle Motor Alignment

1

Puneți scula axului de poziționare pe cuplajul noului motor. Puneţi un indicator pe ax.

Puneți vârful indicatorului pe interiorul alezajului [1] de pe carcasa arborelui principal. Setați indicatorul la 0.

Rotiți motorul cu mâna. Măturați interiorul alezajului.

Mutați motorul arborelui principal pentru a obține poziționarea mai mică de 0,015" TIR. Este posibil ca pinii de poziționare să trebuiască îndepărtați pentru a obține poziționarea corectă. Unele modele au un TRP dintr-o singură piesă, iar altele au un TRP din două piese cu distanțiere. Este posibil să fie nevoie să mutați TRP [2] sau distanțierele pentru a obține poziționarea corectă a motorului. Un cric tip butelie poate fi utilizat în interiorul coloanei pentru a deplasa cu precizie piesele.

2

Puneți vârful indicatorului pe fața [1] carcasei arborelui principal.

Rotiți motorul cu mâna. Măturați fața carcasei arborelui principal.

Adăugați sau îndepărtați bailaguri [2] până când excentricitatea totală indicată (TIR) nu este mai mare de 0,010".

Strângeți cele (4) șuruburi [3] care fixează motorul. Consultați Specificația cuplului bridei Haas. Utilizaţi valoarea pentru aluminiu.

Reconectați firele motorului. Consultați etichetele pentru a realiza conexiunile corecte.

Conectaţi cablurile de alimentare şi ale codorului.

Spindle Installation

1

Tăiați suprafețele de angrenare de pe carcasa arborelui principal și de pe carcasa arborelui principal.

Aplicați un strat subțire de vaselină pe alezajul carcasei arborelui principal.

Puneți cuplajul tip spider [1] în cuplaj.

Puneți o cantitate mică de chit [2] pe vârfurile cuplajului.

Introduceți arborele principal [3] în carcasa arborelui principal. Asigurați-vă că arborele principal este fixat ferm pe cuplajul motorului.

Îndepărtați arborele principal.

Utilizați șublerul [4] pentru a măsura grosimea chitului. Dacă motorul se află la distanța corectă față de carcasa arborelui principal, grosimea chitului este cuprinsă între 0,088” și 0,148” (2,2 mm și 3,8 mm).

Adăugați sau îndepărtați bailaguri între carcasa arborelui principal și pistonul de eliberare a sculei până când motorul se află la distanța corectă de carcasa arborelui principal.

Efectuați din nou secțiunea „EC-400 - Acționare coaxială - Poziționare motor”.

Asigurați-vă că nu rămâne chit pe cuplajul arborelui principal.

2

Aplicați un strat subțire de vaselină cu litiu pe aceste piese:

  • cuplaj tip spider [1]
  • garnituri inelare superioare și inferioare [2]
  • tub de transfer [3]

Introduceți tubul de transfer și cuplajul tip spider în Arborele principal.

Introduceți arborele principal [4] în carcasa arborelui principal.

Rotiți arborele Arborele principal până când locația portului de lubrifiere este orientată în jos.

Montați cele (6) șuruburi pentru a fixa arborele principal. asiguraț-vă că șuruburile sunt strânse suficient de puternic pentru a controla ajustarea.

Scoateți fișa de 3.18 mm din portul de lubrifiere al arborelui principal.

Conectați fitingul de lubrifiere de 90 de grade. Conectați furtunul de ulei.

3

Puneți o bară de testare pe arborele principal.

Puneți un indicator pe masă.

Puneți vârful palpatorului pe partea laterală a barei de testare a arborelui principal. Realizați avansul axei Z și verificați alinierea.

Dacă arborele principal este poziționat corect, valoarea totală indicată nu depășește 0,0005".

Adăugați bailaguri între carcasa arborelui principal și carcasa Arborelui principal până când arborele principal este poziționat corect.

Strângeți cele (6) șuruburi care fixează arborele principal. Consultați Specificații cuplu bridă Haas. Utilizaţi valoarea pentru fier.

Efectuați din nou acest pas pentru a vă asigura că poziționarea nu s-a modificat.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.