MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
EC - 400 - Inline Drive - Spider Coupling Spindle - Motor and Spindle - Replacement - AD0727

Service hjem Fremgangsmåter EC – 400 – Innebygd drift – Edderkoppkoplingsspindel og Spindel – Utskifting – AD0727

EC – 400 – Innebygd drift – Edderkoppkoplingsspindel og Spindel – Utskifting – AD0727

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Spindle Motor Replacement (4 trinn) 3. Spindle Motor Alignment (2 trinn) 4. Spindle Installation (3 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/13/2024

EC – 400 – Innebygd drift – Edderkoppkoplingsspindel og Spindel –Utskifting


AD0727

Gjelder maskiner produsert fra: Januar 1989

Introduction

Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut og justerer en spindelmotor med edderkoppkopling med innebygd drift og en edderkoppkoplingsspindel med innebygd drift. 

Merk: Denne prosedyren er på en EC-400 som har en innebygd drift med en edderkoppkoblingsspindel. Referer til EC-400/500 – Innebygd drift – Spindelmotor – Utskifting  for spindler uten en edderkoppkopling.

Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:

Spindelmotorer med edderkoppkopling med innebygd drift:

93-30-8037B: SPINDEL MTR 12/15K INNEBYGD YASKAWA

93-30328: SPINDEL MTR ENH 8K FOR TSC

93-30-9179A: SPINDELMOTOR 8K INNEBYGD INGEN TSC

Spindler med edderkoppkopling med innebygd drift:

93-30-6459E: SPINDEL 40-KON INNEBYGD 12K 2. GENERASJON HMC

93-30-6460: SPINDEL 40-KON INNEBYGD 12K 2. GENERASJON VMC

Nødvendige verktøy:

  • 150 lb (68 kg) løftekapasitet
  • Løftestropper

Spindle Motor Replacement

1

Trykk på [POWER OFF].

Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen.

Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.

2

Fjern motordekselet og vifteenhetene.

Koble strøm- og enkoderkablene fra motoren.

Sett etiketter på motorledningene for å identifisere tilkoblingene. Registrer ledningskonfigurasjonen for spindelmotoren. Koble fra ledningene.

Fest (2) løftestropper til motorenheten.

Forsiktig: Motorenheten veier 150 lb (68 kg). Sørg for å bruke en løfteenhet som har riktig kapasitet.

Fjern (4) skruene som holder motorenheten til verktøyutløsningsstempelet (TRP).

Fjern motoren fra maskinen.

3

Koble fra spindelsmørerøret og 90-graders beslaget [1].

Beslaget er på bunnen av spindelen. Fjern det ved å strekke deg under spindelstøpet.

Installer en 1/8" NPT-plugg i smøreporten. Monter pluggen ved eller under spylingen med overflaten av spindelen.

Fjern spindelen [2].

Registrer plasseringen av alle spindelavstandsskiver.

4

Rengjør og slip kontaktflatene [2] på TRP-enheten lett.

Fest den nye motorenheten til TRP-enheten.

Stram (4) boltene [1] for å holde motoren.

Spindle Motor Alignment

1

Sett justeringsakselverktøyet på kopleren på den nye motoren. Sett en indikator på akselen.

Sett stylusen på indikatoren mot innsiden av boringen [1] på spindelstøpet. Still inn indikatoren på 0.

Bruk hånden til å dreie motoren. Sveip innsiden av boringen.

Flytt spindelmotoren for å få justeringen mindre enn 0,015" TIR. Justeringspinner må kanskje fjernes for å oppnå riktig justering. Noen modeller har en enkelt TRP og andre har en todelt TRP med standoffs. Du må kanskje flytte TRP [2], eller mellomleggene for å få motorjusteringen riktig. En flaskejekk kan brukes inne i kolonnen for å flytte delene nøyaktig.

2

Sett spissen på indikatorstylusen mot forsiden [1] av spindelstøpet.

Bruk hånden til å dreie motoren. Sveip forsiden av spindelstøpet.

Legg til eller fjern avstandsskiver [2] til det totale indikerte avviket (TIR) ikke er mer enn 0,010".

Gi (4) skruene [3] som holder motoren moment. Referer til Dreiemomentspesifikasjon for Haas-feste. Bruk verdien for aluminium.

Koble til motorledningene igjen. Referer til etikettene for å gjøre de riktige tilkoblingene.

Koble til strøm- og enkoderkablene.

Spindle Installation

1

Fil paringsoverflatene på spindelstøpet og på spindelkapslingen.

Påfør et lett lag med fett på boringen av spindelstøpet.

Sett edderkoppkopleren [1] inn i kopleren.

Påfør en liten mengde kitt [2] på tuppene av kopleren.

Sett spindelen [3] inn i spindelstøpet Sørg for at spindelen sitter godt mot motorkopleren.

Fjern spindelen.

Bruk skyvelær [4] til å måle tykkelsen på kittet. Hvis motoren er i riktig avstand fra spindelstøpet, er tykkelsen på kittet mellom 0,088" og 0,148" (2,2 mm og 3,8 mm) tykk.

Legg til eller fjern avstandsskiver mellom spindelstøpet og verktøyutløsningsstempelet til motoren er riktig avstand fra spindelstøpet.

Utfør avsnittet "EC-400 – Innebugd drift – Motorjustering" igjen.

Sørg for at det ikke er noe kitt igjen på spindelkopleren.

2

Påfør et tynt belegg med litiumfett på disse delene:

  • edderkoppkopling [1]
  • øvre og nedre o-ringer [2]
  • overføringsrør [3]

Sett overføringsrøret og edderkoppkopleren inn i spindelen.

Sett spindelen [4] inn i spindelstøpet

Drei spindelen til plasseringen av smøreporten peker ned.

Installer (6) skruene for å holde spindelen. Sørg for at skruene er stramme nok til å kontrollere justeringen.

Fjern 1/8"-pluggen fra spindelens smøringsport.

Koble til 90-graders smørebesalget. Koble til oljeslangen.

3

Sett en teststang inn i spindelen.

Sett en indikator på bordet.

Sett spissen på stylusen mot siden av spindelteststangen. Jogg Z-aksen og kontroller justeringen.

Hvis spindelen er riktig justert, er den totale indikerte avlesningen ikke mer enn 0,0005".

Legg til avstandsskiver mellom spindelstøpet og spindelkapslingen til spindelen er riktig justert.

Gi (6) skruene som holder spindelen moment. Se Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdien for jern.

Utfør dette trinnet igjen for å sikre at justeringen ikke ble endret.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.