Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Gearbox - Installation Aid - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138

Servisna domača stran Kako poteka postopek Menjalnik - namestitvena pomoč - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

Menjalnik - namestitvena pomoč - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W


AD0138

Velja za stroje, izdelane iz: Februar 2014

Menjalnik - namestitvena pomoč - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Menjalnik - 16DP-C - Senzor nizkega nivoja - Namestitev (1 korak) 3. Menjalnik - 16DP-C - Nastavitev parametrov 4. Parametri ST-30 in ST-40 5. Parametra SL-30 in SL-40 6. Parametri TL 7. Menjalnik - 16DP-C - hitrost vretena - kalibrirajte (4 koraki) Back to Top

Uvod

Ko namestite 16DP-C menjalnik:

  1. Priključite kabel senzorja nizke ravni za 16DP-C menjalnik.
  2. Nastavite pravilne vrednosti parametrov za 16DP-C menjalnik.

Opravite ta postopek za naslednje stroje:

  1. ST-30/40
  2. SL-30/40
  3. TL-3B/3W

Menjalnik - 16DP-C - Senzor nizkega nivoja - Namestitev

1

Ta postopek izvedite na strojih, izdelanih pred februarjem 2014. Ta postopek vam pove, kako priključiti kabel za senzor nizke ravni.

 Opomba: Zamenjava 16DP-C pri menjalnikih ne potrebujejo oljne črpalke.

Povežite low-level sensor kabel [1] do LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS CBL 890 vrat [2] na nosilcu menjalnika 16DP-M.

 Pozor: Preverite, ali so ti parametri pravilni. Uporabi Parameter Checker program. Uporabite menijski element 7.

 Opomba: Za stroje s stružnico 11.08 ali višjo morate nastaviti Parameter 1310 ENABLE GEAR BOX OIL LEVEL SENSOR do 1 in Parameter 57:26 TRANS OIL LOW PRESS do 0.

 Opomba: Za stroje s stružnico 11.07 ali manj, Parameter 1310 ni na voljo. Parameter  57:26 morate nastavitiTRANS OIL LOW PRESS na 0.

Menjalnik - 16DP-C - Nastavitev parametrov

Ta dokument vam pove, kako nastaviti pravilne vrednosti parametrov za 16DP-C menjalnik.

Poiščite enkoder vretena. Poglejte parameter 79. Vrednost 8192 pove, da imate magnetni enkoder vretena. Vrednost 8000 pove, da imate optični enkoder vretena.

Za pravilne vrednosti parametrov uporabite tabele, ki sledijo. Če imate magnetni enkoder vretena, dobite vrednosti iz stolpcev magnetnega enkoderja. Če imate optični enkoder vretena, dobite vrednosti iz stolpcev optičnega enkoderja. Ni priporočljivo uporabljati enega magnetnega in enega optičnega enkoderja. Morali bi uporabiti isto vrsto enkoderja vretena in motorja.

 Pozor: Preverite, ali so ti parametri pravilni. Uporabi Parameter Checker program. Uporabite menijski element 7.

Parameter 79 - Spindle encoder steps per revolution.

Parameter 150 - Max spindle RPM low gear.

Parameter 183 - Spindle max frequency.

 Opomba: Podatki za Parameter 183, prikazani v dokumentu, so začetna vrednost. V naslednjem postopku to vrednost spremenite.

Parameter 187 - Spindle motor high gear steps per revolution.

Parameter 239 - Spindle encoder steps per revolution.

Parameter 1310 - Enable gearbox oil level sensor.

 Opomba: Parameter 1310 je samo na strojih s programsko opremo različice 11.08A ali višje.

Parameter 57:26 - Transmission oil low pressure.

 Opomba: Če namestite 16DP-C na stružnici, izdelani pred februarjem 2014, preverite, ali je ta parameter vklopljen.

Parametri ST-30 in ST-40

ST-30
Parameter Standard (magnetni enkoder vretena) Povečan premer skozi vreteno (magnetni enkoder vretena) OPC (magnetni enkoder vretena) Standardno (optični enkoder vretena) Povečan premer skozi vreteno (optični enkoder vretena) OPC12 (optični enkoder vretena)
79 8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1054 744 992 1054 744 992
183 22667 19637 21333 22667 19637 21333
187 4096 3337 4096 4000 4000 4000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
Če je parameter 1310 0, Parameter 57:26 nastavite na 1.
Če je parameter 1310 1, Parameter 57:26 nastavite na 0.
ST-40
Parameter Standard (magnetni enkoder vretena) Povečan premer skozi vreteno (magnetni enkoder vretena) Visoko zmogljivo vreteno (magnetni enkoder vretena) Visoko zmogljivo vreteno (povečan premer skozi vreteno, magnetni enkoder vretena)
79 8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 434
183 22000 12833 20000 12833
187 2979 2979 3277 3277
239 8192 8192 8192 8192
Če je parameter 1310 0, Parameter 57:26 nastavite na  1.
Če je parameter 1310 1, Parameter 57:26 nastavite na  0.

Parametra SL-30 in SL-40

. .
SL-30
Parameter Standard (magnetni enkoder vretena) Povečan premer skozi vreteno (magnetni enkoder vretena) OPC12 (magnetni enkoder vretena) Standard (optični enkoder vretena in motor optičnega enkoderja vretena) Povečan premer skozi vreteno (optični enkoder vretena in motor optičnega enkoderja vretena) OPC12 (optični enkoder vretena in motor optičnega enkoderja vretena)
79 8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1045 744 943 1045 744 943
183 18889 22472 16667 18889 22472 16667
187 4096 4096 4096 8000 8000 8000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
Če je parameter 1310 0, Parameter 57:26 nastavite na  1
Če je parameter 1310 1, Parameter 57:26 nastavite na  0
.
SL-40
Parameter Standard (magnetni enkoder vretena) Povečan premer skozi vreteno (magnetni enkoder vretena) Visoko zmogljivo vreteno (magnetni enkoder vretena) Visoko zmogljivo vreteno (povečan premer skozi vreteno, magnetni enkoder vretena)
79 8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 400
183 22815 13109 20000 13109
187 8192 8192 8192 8192
239 8192 8192 8192 8192
Če je parameter 1310 0, Parameter 57:26 nastavite na  1
Če je parameter 1310 1, Parameter 57:26 nastavite na 0.
.
SL-40 (nadaljevanje)
Parameter Standard (optični enkoder vretena in motor optičnega enkoderja vretena) Povečan premer skozi vreteno (optični enkoder vretena in motor optičnega enkoderja vretena) Visoko zmogljivo vreteno (optični enkoder vretena in motor optičnega enkoderja vretena) Visoko zmogljivo vreteno (povečan premer skozi vreteno in optični enkoder vretena)
79 8000 8000 8000 8000
150 744 434 744 434
183 22815 13109 20000 13109
187 8000 8000 8000 8000
239 8000 8000 8000 8000
Če je parameter 1310 0, Parameter 57:26 nastavite na  1
Če je parameter 1310 1, Parameter 57:26 nastavite na 0.

Parametri TL

. .
TL-3B
Parameter Standard (magnetni enkoder vretena) Optični enkoder vretena
79 8192 8000
150 202 202
183 8667 8667
187 2048 8000
239 8192 8000
Če je parameter 1310 0, Parameter 57:26 nastavite na  1
Če je parameter 1310 1, Parameter 57:26 nastavite na  0
558: 558: 0: 0: .
TL-3W
Parameter Standard (magnetni enkoder vretena) Optični enkoder vretena
79 8192 8000
150
183 18667 18230
187 4096 8000
239 8192 8000
57:26
Če je parameter 1310 0, Parameter 57:26 nastavite na  1
Če je parameter 1310 1, Parameter 57:26 nastavite na 0.
.
TL-4
Parameter Standard (magnetni enkoder vretena) Optični enkoder vretena
79 8192 8000
150 155 155
183 8333 8333
187 8192 8000
239 8192 8000
Če je parameter 1310 0, Parameter 57:26 nastavite na  1
Če je parameter 1310 1, Parameter 57:26 nastavite na 0.

Menjalnik - 16DP-C - hitrost vretena - kalibrirajte

1

Ta postopek vam pove, kako nastaviti vrednost Parametra 183 za 16DP-C menjalnik. Če želite pridobiti kodo za spremembo parametra 183, se morate obrniti na tovarniško službo Haas.

Za upravljanje vretena pri največjem RPM:

  1. Največji RPM vretena dobite s parametrom 131.
  2. Upravljajte to kodo v načinu ročnega vnosa podatkov (MDI):

M42 ;

M03 S1000 ;

V tem primeru je bila vrednost Parametra 131 nastavljena na 1000. Zato uporabite kodo S1000

 

2

 Pozor: Če je upravljavec uporabil G50 za omejitev hitrosti vretena, koda v koraku 1 ne deluje z vretenom pri največjih RPM. Poizvedite, ali je operater uporabil kodo G50. Sledite tem korakom:

  1. Pritisnite [CURRENT COMMANDS].

  2. Pritiskajte [PAGE UP] ali [PAGE DOWN]. dokler ne pridete do [ALL ACTIVE CODES]prikaza.

Zapišite S koda za G50. V tem primeru je koda 600 [1]

Če je upravljavec uporabil kodo  G50 , morate spremeniti vrednost. To kodo na primer uporabljajte v načinu ročnega vnosa podatkov (MDI):

G50 S1000 ;

M42 ;

M03 S1000 ;

3

Primerjajte SPINDLE SPEED [1] do COMMANDED RPM [2]

Prepričajte se, da razlika ni večja od 5 RPM. Če je razlika večja od 5 RPM, naredite korak 4.

4

Prilagodite Parameter 183 v inkrementih +/- 100.

Na primer, če je vrednost v Parametru 183 8000, jo spremenite v 7900 ali 8100.

Ta postopek vedno znova ponavljajte. To storite, dokler ni razlika med SPINDLE SPEED in COMMANDED RPM je največ 5 RPM.

Spremenite S , da se G50 vrne na prvotno vrednost. Če je bila na primer začetna vrednost 600, to kodo uporabljajte v načinu MDI:

G50 S600 ;

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.