MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Gearbox - Installation Aid - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Cutie de viteze – Asistență montare – 16DP-C – ST-30/40 – SL-30/40 –TL-3B/3W – AD0138
Recently Updated Last updated: 04/06/2021

Cutie de viteze – Asistență montare – 16DP-C – ST-30/40 – SL-30/40 –TL-3B/3W


AD0138

Se aplică maşinilor construite din: Februarie 2014

Cutie de viteze – Asistență montare – 16DP-C – ST-30/40 – SL-30/40 –TL-3B/3W – AD0138

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Cutie de viteze – 16DP-C – Cablu senzor nivel scăzut – Montare (1 pas) 3. Cutie de viteze – 16DP-C – Configurare parametru 4. Parametrii ST-30 și ST-40 5. Parametri SL-30 și SL-40 6. Parametru TL 7. Cutie de viteze – 16DP-C – Turație arbore principal – Calibrare (4 pași) Back to Top

Prezentare

După ce montați o cutie de viteze 16DP-C:

  1. Conectați cablul pentru senzorul de nivel scăzut pentru o cutie de viteze 16DP-C.
  2. Setați valorile corecte ale parametrilor pentru o cutie de viteze 16DP-C.

Efectuaţi această procedură pentru aceste maşini:

  1. ST-30/40
  2. SL-30/40
  3. TL-3B/3W

Cutie de viteze – 16DP-C – Cablu senzor nivel scăzut – Montare

1

Efectuați această procedură pe mașinile fabricate înainte de februarie 2014. Această procedură vă explică cum să conectați cablul pentru senzorul de nivel scăzut.

 Notă: înlocuirea cutiilor de viteze 16DP-C nu necesită o pompă de ulei.

Conectați cablul low-level sensor [1] la portul LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS CBL 890 [2] de pe suportul cutiei de viteze 16DP-M.

 Atenție: asigurați-vă că parametrii sunt corecți. Utilizați programul Parameter Checker. Utilizați elementul 7 din meniu.

 Notă: pentru mașinile cu versiunea strungului 11.08 sau o versiune ulterioară, trebuie să setați parametrul 1310 ENABLE GEAR BOX OIL LEVEL SENSORla 1 și parametrul 57:26 TRANS OIL LOW PRESSla 0.

 Notă: pentru mașinile cu versiunea strungului 11.07 sau o versiune anterioară, parametrul 1310 nu este disponibil. Trebuie să setați parametrul 57:26 TRANS OIL LOW PRESSla 0.

Cutie de viteze – 16DP-C – Configurare parametru

Acest document vă arată cum să setați valorile corecte ale parametrilor pentru o cutie de viteze 16DP-C.

Găsiți codorul arborelui principal. Observați parametrul 79. O valoare de 8192 indică faptul că aveți un codor magnetic al arborelui principal. O valoare de 8000 indică faptul că aveți un codor optic al arborelui principal.

Utilizați următoarele mese pentru a obține valorile corecte ale parametrilor. Dacă aveți un codor magnetic al arborelui principal, obțineți valorile din coloanele codorului magnetic. Dacă aveți un codor optic al arborelui principal, obțineți valorile din coloanele codorului optic. Nu este recomandat să rulați un codor magnetic și unul optic. Trebuie să fie de același tip pentru codorul arborelui principal și al motorului.

 Atenție: asigurați-vă că parametrii sunt corecți. Utilizați programul Parameter Checker. Utilizați elementul 7 din meniu.

Parametru 79 – Spindle encoder steps per revolution.

Parametru 150 – Max spindle RPM low gear.

Parametru 183 – Spindle max frequency.

 Notă: informațiile parametrului 183 afișate în document reprezintă valoarea inițială. Veți modifica această valoare în următoarea procedură.

Parametru 187 – Spindle motor high gear steps per revolution.

Parametru 239 – Spindle encoder steps per revolution.

Parametru 1310 – Enable gearbox oil level sensor.

 Notă: parametrul 1310 este disponibil numai pentru mașini cu versiunea software 11.08A sau o versiune ulterioară.

Parametru 57:26 – Transmission oil low pressure.

 Notă: dacă montați un 16DP-C pe un strung fabricat înainte de anul 2014, asigurați-vă că acest parametru este activat.

Parametrii ST-30 și ST-40

79.
ST-30
Parametru Standard (codor magnetic arbore principal) Big Bore (codor magnetic arbore principal) OPC (codor magnetic arbore principal) Standard (codor optic arbore principal) Big Bore (codor optic arbore principal) OPC12 (codor optic arbore principal)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1054 744 992 1054 744 992
183 22667 19637 21333 22667 19637 21333
187 4096 3337 4096 4000 4000 4000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
Dacă Parametrul 1310 este 0, setați parametrul 57:26 la 1.
Dacă Parametrul 1310 este 1, setați parametrul 57:26 la 0.
79.
ST-40
Parametru Standard (codor magnetic arbore principal) Big Bore (codor magnetic arbore principal) Arbore principal de înaltă performanță (codor magnetic arbore principal) Arbore principal de înaltă performanță (Big Bore, arbore principal cu codor magnetic)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 434
183 22000 12833 20000 12833
187 2979 2979 3277 3277
239 8192 8192 8192 8192
Dacă Parametrul 1310 este 0, setați parametrul 57:26 la 1.
Dacă Parametrul 1310 este 1, setați parametrul 57:26 la 0.

Parametri SL-30 și SL-40

79.
SL-30
Parametru Standard (codor magnetic arbore principal) Big Bore (codor magnetic arbore principal) OPC12 (codor magnetic arbore principal) Standard (codor optic arbore principal și motor cu codor optic arbore principal) Big Bore (codor optic arbore principal și motor cu codor optic arbore principal) OPC12 (codor optic arbore principal și motor cu codor optic arbore principal)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1045 744 943 1045 744 943
183 18889 22472 16667 18889 22472 16667
187 4096 4096 4096 8000 8000 8000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
Dacă Parametrul 1310 este 0, setați parametrul 57:26 la 1.
Dacă Parametrul 1310 este 1, setați parametrul 57:26 la 0.
79.
SL-40
Parametru Standard (codor magnetic arbore principal) Big Bore (codor magnetic arbore principal) Arbore principal de înaltă performanță (codor magnetic arbore principal) Arbore principal de înaltă performanță (Big Bore, codor magnetic arbore principal)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 400
183 22815 13109 20000 13109
187 8192 8192 8192 8192
239 8192 8192 8192 8192
Dacă Parametrul 1310 este 0, setați parametrul 57:26 la 1.
Dacă Parametrul 1310 este 1, setați parametrul 57:26 la 0.
79.
SL-40 (continuu)
Parametru Standard (codor optic arbore principal și motor cu codor optic arbore principal) Big Bore (codor optic arbore principal și motor cu codor optic arbore principal) Arbore principal de înaltă performanță (codor optic arbore principal și motor cu codor optic arbore principal) Arbore principal de înaltă performanță (Big Bore și codor optic arbore principal)8000 8000 8000 8000
150 744 434 744 434
183 22815 13109 20000 13109
187 8000 8000 8000 8000
239 8000 8000 8000 8000
Dacă Parametrul 1310 este 0, setați parametrul 57:26 la 1.
Dacă Parametrul 1310 este 1, setați parametrul 57:26 la 0.

Parametru TL

79.
TL-3B
Parametru Standard (codor magnetic arbore principal) Codor optic arbore principal8192 8000
150 202 202
183 8667 8667
187 2048 8000
239 8192 8000
Dacă Parametrul 1310 este 0, setați parametrul 57:26 la 1.
Dacă Parametrul 1310 este 1, setați parametrul 57:26 la 0.
79. 558: 558: 0: 0:
TL-3W
Parametru Standard (codor magnetic arbore principal) Codor optic arbore principal8192 8000
150
183 18667 18230
187 4096 8000
239 8192 8000
57:26
Dacă Parametrul 1310 este 0, setați parametrul 57:26 la 1.
Dacă Parametrul 1310 este 1, setați parametrul 57:26 la 0.
79.
TL-4
Parametru Standard (codor magnetic arbore principal) Codor optic arbore principal8192 8000
150 155 155
183 8333 8333
187 8192 8000
239 8192 8000
Dacă Parametrul 1310 este 0, setați parametrul 57:26 la 1.
Dacă Parametrul 1310 este 1, setați parametrul 57:26 la 0.

Cutie de viteze – 16DP-C – Turație arbore principal – Calibrare

1

Această procedură vă arată cum să setați valoarea parametrului 183 pentru o cutie de viteze 16DP-C. Trebuie să contactați reprezentanța Haas pentru a obține codul pentru a schimba parametrul 183.

Pentru a utiliza arborele principal la rotație maxime pe minut:

  1. Obțineți rotațiile maxime pe minut ale arborelui principal din parametrul 131.
  2. Utilizați acest cod în modul MDI:

M42 ;

M03 S1000 ;

Pentru acest exemplu, valoarea parametrului 131 a fost setată la 1000. Prin urmare, utilizați codul S1000

 

2

 Atenție: dacă operatorul a utilizat G50 pentru a limita turația arborelui principal, codul de la pasul 1 nu operează arborele principal la rotații maxime pe minut. Aflați dacă operatorul a folosit un cod G50. Urmați acești pași:

  1. Apăsați [CURRENT COMMANDS].

  2. Apăsați [PAGE UP] sau [PAGE DOWN] până ajungeți la ecranul [ALL ACTIVE CODES].

Înregistrați codul S pentru G50. În acest exemplu, codul este 600 [1].

Dacă operatorul a folosit un cod G50 , trebuie să schimbați valoarea. De exemplu, utilizați acest cod în modul [MDI]:

G50 S1000 ;

M42 ;

M03 S1000 ;

3

Comparați SPINDLE SPEED [1] cu COMMANDED RPM [2].

Asigurați-vă că diferența nu depășește 5 rpm. Dacă diferența este mai mare decât 5 rpm, parcurgeți pasul 4.

4

Ajustați parametrul 183 în incremente +/- 100.

De exemplu, dacă valoarea parametrului 183 este 8000, schimbați-o cu 7900 sau 8100.

Efectuați această procedură în mod repetat. Faceți acest lucru până când diferența dintre SPINDLE SPEED și COMMANDED RPM este de cel mult 5 rpm.

Schimbați valoarea S pentru G50 înapoi la valoarea inițială. De exemplu, dacă valoarea inițială a fost 600, utilizați acest cod în modul MDI:

G50 S600 ;
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.