MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      • Caricatore di pezzi automatico per tornio
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
      • Portautensili motorizzati
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Gearbox - Installation Aid - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Gearbox - Aiuto all'installazione - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

- Aiuto all'installazione - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W


"AD0138" (AD0138)

_Si applica alle macchine create da: Febbraio 2012:

Gearbox - Aiuto all'installazione - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Cambio - 16DP-C - Cavo sensore a basso livello - Installazione (1 passo) 3. Cambio - 16DP-C - Impostazione dei parametri 4. Parametri ST-30 e ST-40 5. Parametri SL-30 e SL-40 6. Parametri TL 7. Cambio - 16DP-C - Spindle Speed - Calibrato (4 passi) Back to Top

Introduzione

Dopo aver installato un 16DP-C scatola del cambio:

  1. Collegare il cavo per il sensore di basso livello per 16DP-C scatola del cambio.
  2. Impostare i valori dei parametri corretti per 16DP-C scatola del cambio.

Eseguire questa procedura su queste macchine:

  1. ST-30/40
  2. SL-30/40
  3. TL-3B/3W

Cambio - 16DP-C - Cavo sensore a basso livello - Installazione

1

Eseguire questa procedura sulle macchine effettuate prima di febbraio 2014. Questa procedura spiega come collegare il cavo per il sensore di basso livello.

 nota: Sostituzione 16DP-C i riduttori non richiedono una pompa dell'olio.

Collegare il low-level sensor cavo [1] al LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS CBL 890 sulla staffa del cambio 16DP-M.

 cautela: Assicurarsi che i parametri siano corretti. Utilizzare il Parameter Checker programma. Utilizzare la voce di menu 7.

 nota: Per le macchine con Lathe 11.08 o superiore, è necessario parametro 1310 (intito) ENABLE GEAR BOX OIL LEVEL SENSOR A 1 : il nome del e parametro 57:26 TRANS OIL LOW PRESS A 0.

 nota: Per le macchine con Lathe 11.07 o inferiore, parametro 1310 (intito) non è disponibile. È necessario impostare parametro 57:26 TRANS OIL LOW PRESS A 0.

Cambio - 16DP-C - Impostazione dei parametri

In questo documento viene illustrato come impostare i valori dei parametri corretti per un cambio 16DP-C.

Trovare l'encoder del mandrino. Guardate il parametro 79. Il valore 8192 indica che si dispone di un encoder di mandrino magnetico. Il valore 8000 indica che si dispone di un encoder di mandrino ottico.

Utilizzare le tabelle seguenti per i valori dei parametri corretti. Se si dispone di un codificatore di mandrino magnetico, ottenere i valori dalle colonne dell'encoder magnetico. Se si dispone di un codificatore del mandrino ottico, ottenere i valori dalle colonne dell'encoder ottico. Non è consigliabile eseguire un encoder magnetico e un encoder ottico. Dovrebbero essere dello stesso tipo per gli encoder del mandrino e del motore.

 cautela: Assicurarsi che i parametri siano corretti. Utilizzare il Parameter Checker programma. Utilizzare la voce di menu 7.

Parametro 79 - Spindle encoder steps per revolution.

Parametro 150 - Max spindle RPM low gear.

Parametro 183 - Spindle max frequency.

 nota: Le Parametro 183 informazioni visualizzate nel documento è il valore iniziale. Modificare questo valore nella procedura successiva.

Parametro 187 - Spindle motor high gear steps per revolution.

Parametro 239 - Spindle encoder steps per revolution.

Parametro 1310 - Enable gearbox oil level sensor.

 nota: Parametro 1310 è solo su macchine con versione software 11.08A o superiore.

Parametro 57:26 - Transmission oil low pressure.

 nota: Se si installa un 16DP-C su un lame fatto prima di febbraio 2014, assicurarsi che questo parametro sia acceso.

Parametri ST-30 e ST-40

Parametro 79.
ST-30Standard (codificatore a mandrino magnetico) Grande bore (Magnetic Spindle Encoder) OPC (encoder magnetico del mandrino) Standard (encoder ottico del mandrino) Passaggio barra maggiorato (encoder ottico del mandrino) OPC12 (encoder ottico del mandrino)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1054 744 992 1054 744 992
183 22667 19637 21333 22667 19637 21333
187 4096 3337 4096 4000 4000 4000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
Se il parametro 1310 è 0, quindi impostare Parametro 57:26 su 1.
Se il parametro 1310 è 1, quindi impostare Parametro 57:26 su 0.
Parametro 79.
ST-20Standard (codificatore a mandrino magnetico) Grande bore (Magnetic Spindle Encoder) Mandrino ad alte prestazioni (Magnetic Spindle Encoder) Mandrino ad alte prestazioni (Big Bore, Magnetic Spindle Encoder)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 434
183 22000 12833 20000 12833
187 2979 2979 3277 3277
239 8192 8192 8192 8192
Se il parametro 1310 è 0, impostare Parametro 57:26 su 1. 1.
Se il parametro 1310 è 1, impostare Parametro 57:26 su 0.

Parametri SL-30 e SL-40

SL-30 Parametro 79.
Standard (codificatore a mandrino magnetico) Grande bore (Magnetic Spindle Encoder) OPC12 (encoder magnetico del mandrino) Standard (codificatore a mandrino ottico e motore encoder a mandrino ottico) Big Bore (Optical Spindle Encoder e Optical Spindle Encoder Motor) OPC12 (encoder ottico del mandrino e motore dell’encoder ottico del mandrino)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1045 744 943 1045 744 943
183 18889 22472 16667 18889 22472 16667
187 4096 4096 4096 8000 8000 8000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
Se il parametro 1310 è 0, quindi impostare Parametro 57:26 su 1. 1.
Se Parameter1310 è 1, quindi impostare Parametro 57:26 su 0.
SL-40 Parametro 79.
Standard (codificatore a mandrino magnetico) Grande bore (Magnetic Spindle Encoder) Mandrino ad alte prestazioni (Magnetic Spindle Encoder) Mandrino ad alte prestazioni (Passaggio barra maggiorato, encoder magnetico del mandrino)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 400
183 22815 13109 20000 13109
187 8192 8192 8192 8192
239 8192 8192 8192 8192
Se il parametro 1310 è 0, quindi impostare Parametro 57:26 su 1. 1.
Se il parametro 1310 è 1, quindi impostare Parametro 57:26 su 0.
Parametro 79.
SL-40 (Continua)Standard (codificatore a mandrino ottico e motore encoder a mandrino ottico) Big Bore (Optical Spindle Encoder e Optical Spindle Encoder Motor) Mandrino ad alte prestazioni (codificatore ottico a mandrino e motore a encoder a mandrino ottico) Mandrino ad alte prestazioni (Passaggio barra maggiorato ed encoder ottico del mandrino)8000 8000 8000 8000
150 744 434 744 434
183 22815 13109 20000 13109
187 8000 8000 8000 8000
239 8000 8000 8000 8000
Se il parametro 1310 è 0, quindi impostare Parametro 57:26 su 1. 1.
Se il parametro 1310 è 1, quindi impostare Parametro 57:26 su 0.

Parametri TL

TL-3B Parametro 79.
Standard (codificatore a mandrino magnetico) Codificatore a mandrino ottico8192 8000
150 202 202
183 8667 8667
187 2048 8000
239 8192 8000
Se il parametro 1310 è 0, quindi impostare Parametro 57:26 su 1. 1.
Se Parameter1310 è 1, quindi impostare Parametro 57:26 su 0.
TL-3W Parametro 79. 558: 558: 0: 0:
Standard (codificatore a mandrino magnetico) Codificatore a mandrino ottico8192 8000
150
183 18667 18230
187 4096 8000
239 8192 8000
57:26
Se il parametro 1310 è 0, quindi impostare Parametro 57:26 su 1. 1.
Se il parametro 1310 è 1, quindi impostare Parametro 57:26 su 0.
TL-4 Parametro 79.
Standard (codificatore a mandrino magnetico) Codificatore a mandrino ottico8192 8000
150 155 155
183 8333 8333
187 8192 8000
239 8192 8000
Se il parametro 1310 è 0, quindi impostare Parametro 57:26 su 1. 1.
Se il parametro 1310 è 1, quindi impostare Parametro 57:26 su 0.

Cambio - 16DP-C - Spindle Speed - Calibrato

1

Questa procedura spiega come impostare Parametro 183 valore per un 16DP-C scatola del cambio. È necessario contattare il servizio factory Haas per ottenere il codice per modificare il parametro 183.

Per azionare il mandrino al rpM massimo:

  1. Ottenere il numero massimo di giri RPM dal parametro 131.
  2. Operare questo codice in modalità MDI:

M42 ;

M03 S1000 ;

Per questo esempio, il valore di Parametro 131 è stato impostato su 1000. Pertanto, si utilizza il codice S1000 (in questo s2)

 

2

 cautela: Se l'operatore ha utilizzato G50 per porre un limite alla velocità del mandrino, il codice nel passaggio 1 non aziona il mandrino al livello massimo di RPM. Scoprire se l'operatore ha utilizzato un codice G50. Procedere come segue:

    Premere .

  1. passeggiata [PAGE UP] o [PAGE DOWN] fino ad arrivare al [ALL ACTIVE CODES] mostra.

Registrare il S (in vi codice per G50. In questo esempio, il codice è 600 anni [1].

Se l'operatore ha utilizzato un G50 codice, è necessario modificare il valore. Ad esempio, utilizzare questo codice in modalità [MDI]:For example, operate this code in [MDI] mode:

G50 S1000 ;

M42 ;

M03 S1000 ;

3

Confrontare il SPINDLE SPEED [1] al COMMANDED RPM [2].

Assicurarsi che la differenza non sia superiore a 5 giri al secondo. Se la differenza è superiore a 5 giri/min, eseguire il passaggio 4.

4

adattare Parametro 183 con incrementi di 100 dollari.

Ad esempio, se il valore in Parametro 183 è 8000, cambiarlo in 7900 o 8100.

Eseguire questa procedura più e più volte. Eseguire questa operazione fino a quando la differenza tra SPINDLE SPEED e COMMANDED RPM è un massimo di 5 giri/min.

Modificare il S (in vi per G50 al suo valore iniziale. Ad esempio, se il valore intitial è 600, utilizzare questo codice in modalità MDI:For example, if the intitial value was 600, operate this code in MDI mode:

G50 S600 ;
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.