MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Gearbox - Installation Aid - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138

サービス ホーム 手順 ギアボックス - 取り付け補助 - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

ギアボックス - 取り付け補助 - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W


AD0138

以下から構築された機械に適用されます。2014年2月

ギアボックス - 取り付け補助 - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. ギアボックス - 16DP-C - 低レベルセンサーケーブル - 取り付け (1 ステップ) 3. ギアボックス - 16DP-C - パラメータ設定 4. ST-30およびST-40パラメータ 5. SL-30およびSL-40パラメータ 6. TLパラメータ 7. ギアボックス - 16DP-C - スピンドル速度 - 較正 (4 ステップ) Back to Top

はじめに

16DP-Cギアボックスを取り付け後:

  1. 低レベルセンサーのケーブルを16DP-C ギアボックスに接続します。
  2. 16DP-Cギアボックスの正しいパラメータ値を設定します。

この手順を、これらの機械で実行します:

  1. ST-30/40
  2. SL-30/40
  3. TL-3B/3W

ギアボックス - 16DP-C - 低レベルセンサーケーブル - 取り付け

1

2014年2月より前に製造された機械でこの手順を実行します。この手順では、低レベルセンサーのケーブルを接続する方法について説明します。

 注意:ギアボックスの 交換16DP-Cは油ポンプを必要としません。

low-level sensor ケーブル[1]をLOW GEARBOX OIL PRESS STATUS CBL 89016DP-Mギアボックスブラケットのポート[2]に接続します。

 注意: パラメータが正しいことを確認してください。Parameter Checkerプログラムを使用します。メニュー項目7を使用します。

 注意: 旋盤11.08以降を装備した機械では、パラメータ 1310 ENABLE GEAR BOX OIL LEVEL SENSOR を 1 に、そして パラメータ 57:26 TRANS OIL LOW PRESSを 0

に設定する必要があります。

 注意: 旋盤11.07以前の機械の場合、パラメータ 1310 は利用できません。パラメータ 57:26 TRANS OIL LOW PRESSを 0に設定する必要があります。

ギアボックス - 16DP-C - パラメータ設定

このドキュメントでは、16DP-Cギアボックスに正しいパラメーター値を設定する方法について説明します。

スピンドルエンコーダを見つけます。パラメータ79を見てください。8192という値は、磁気スピンドルエンコーダーがあることを示します。値8000は、光学スピンドルエンコーダーがあることを示します。

正しいパラメーター値については、以下の表を使用してください。磁気スピンドルエンコーダーがある場合は、磁気エンコーダーコラムから値を取得します。光学スピンドルエンコーダーがある場合は、光学エンコーダーコラムから値を取得します。1つの磁気エンコーダーと1つの光学エンコーダーを実行することはお勧めしません。スピンドルとモーターのエンコーダーは同じタイプでなければなりません。

 注意: パラメータが正しいことを確認してください。Parameter Checkerプログラムを使用します。メニュー項目7を使用します。

パラメータ79 - Spindle encoder steps per revolution。

パラメータ150 - Max spindle RPM low gear。

パラメータ183 - Spindle max frequency。

 注意: ドキュメントに示されているパラメータ183は初期値です。この値を次の手順で変更します。

パラメータ187 - Spindle motor high gear steps per revolution。

パラメータ239 - Spindle encoder steps per revolution。

パラメータ1310 - Enable gearbox oil level sensor。

 注意: パラメータ1310は、バージョンが11.08A以降のソフトウェアをインストールした機械でのみ使用できます。

パラメータ57:26 - Transmission oil low pressure。

 注意: 2014年2月以前に製造された旋盤にあなたが16DP-Cをインストールする場合、このパラメータがオンになっていることを確認してください。

ST-30およびST-40パラメータ

79.
ST-30
パラメータ 標準(磁気スピンドルエンコーダー) ビッグボア(磁気スピンドルエンコーダー) OPC(磁気スピンドルエンコーダー) 標準(光学スピンドルエンコーダー) ビッグボア(光学スピンドルエンコーダー) OPC12(光学スピンドルエンコーダー)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1054 744 992 1054 744 992
183 22667 19637 21333 22667 19637 21333
187 4096 3337 4096 4000 4000 4000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
パラメータ1310が 0の場合、次にパラメータ57:26を1に設定します。
パラメータ1310が 1の場合、次にパラメータ57:26を0に設定します。
79.
ST-40
パラメータ 標準(磁気スピンドルエンコーダー) ビッグボア(磁気スピンドルエンコーダー) 高性能スピンドル(磁気スピンドルエンコーダー) 高性能スピンドル(ビッグボア、磁気エンコーダースピンドル)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 434
183 22000 12833 20000 12833
187 2979 2979 3277 3277
239 8192 8192 8192 8192
パラメータ1310が 0の場合、パラメータ57:26を 1に設定します。
パラメータ1310が 1の場合、パラメータ57:26を 0に設定します。

SL-30およびSL-40パラメータ

79.
SL-30
パラメータ 標準(磁気スピンドルエンコーダー) ビッグボア(磁気スピンドルエンコーダー) OPC12(磁気スピンドルエンコーダ) 標準(光学スピンドルエンコーダと光学スピンドルエンコーダモーター) ビッグボア(光学スピンドルエンコーダおよび光学スピンドルエンコーダモーター) OPC12(光学スピンドルエンコーダと光学スピンドルエンコーダモーター)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1045 744 943 1045 744 943
183 18889 22472 16667 18889 22472 16667
187 4096 4096 4096 8000 8000 8000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
パラメータ1310が 0の場合、パラメータ57:26を 1にセットします。
パラメータ1310が 1の場合、パラメータ57:26を 0にセットします。
79.
SL-40
パラメータ 標準(磁気スピンドルエンコーダー) ビッグボア(磁気スピンドルエンコーダー) 高性能スピンドル(磁気スピンドルエンコーダー) 高性能スピンドル(ビッグボア、磁気スピンドルエンコーダ)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 400
183 22815 13109 20000 13109
187 8192 8192 8192 8192
239 8192 8192 8192 8192
パラメータ1310が 0の場合、パラメータ57:26を 1にセットします。
パラメータ1310が 1の場合、次にパラメータ57:26を0に設定します。
79.
SL-40(続き)
パラメータ 標準(光学スピンドルエンコーダと光学スピンドルエンコーダモーター) ビッグボア(光学スピンドルエンコーダおよび光学スピンドルエンコーダモーター) 高性能スピンドル(光学スピンドルエンコーダと光学スピンドルエンコーダモーター) 高性能スピンドル(ビッグボアおよび光学スピンドルエンコーダ)8000 8000 8000 8000
150 744 434 744 434
183 22815 13109 20000 13109
187 8000 8000 8000 8000
239 8000 8000 8000 8000
パラメータ1310が 0の場合、パラメータ57:26を 1にセットします。
パラメータ1310が 1の場合、次にパラメータ57:26を0に設定します。

TLパラメータ

79.
TL-3B
パラメータ 標準(磁気スピンドルエンコーダー) 光学スピンドルエンコーダ8192 8000
150 202 202
183 8667 8667
187 2048 8000
239 8192 8000
パラメータ1310が 0の場合、パラメータ57:26を 1にセットします。
パラメータ1310が 1の場合、パラメータ57:26を 0にセットします。
79. 558: 558: 57:26 0: 0:
TL-3W
パラメータ 標準(磁気スピンドルエンコーダー) 光学スピンドルエンコーダ8192 8000
150
183 18667 18230
187 4096 8000
239 8192 8000
パラメータ1310が 0の場合、パラメータ57:26を 1にセットします。
パラメータ1310が 1の場合、次にパラメータ57:26を0に設定します。
79.
TL-4
パラメータ 標準(磁気スピンドルエンコーダー) 光学スピンドルエンコーダ8192 8000
150 155 155
183 8333 8333
187 8192 8000
239 8192 8000
パラメータ1310が 0の場合、パラメータ57:26を 1にセットします。
パラメータ1310が 1の場合、次にパラメータ57:26を0に設定します。

ギアボックス - 16DP-C - スピンドル速度 - 較正

1

この手順では、ギアボックスにパラメータ183の値16DP-Cを設定する方法を説明します。パラメータ183を変更するコードを取得するには、Haas factory serviceに連絡する必要があります。

最大RPMでスピンドルを操作するには:

  1. パラメータ131から最大スピンドルRPMを取得します。
  2. このコードは MDI モードで操作します。

M42 ;

M03 S1000 ;

この例では、パラメータ131が1000に設定されました。したがって、コード S1000

を使用します

 

2

 注意: オペレーターがG50を使用してスピンドル速度を制限した場合、ステップ1のコードはスピンドルを最大RPMで動作させません。オペレーターがG50コードを使用したかどうかを確認します。次の手順を実行します。

  1. [CURRENT COMMANDS] を押します。

  2. [ALL ACTIVE CODES]表示に到達するまで [PAGE UP]または[PAGE DOWN]を押します。

 S G50のコードを記録します。この例では、コードは 600 [1]です。

オペレーターが G50 コードを使う場合、値を変更する必要があります。例えば、[MDI]モードでこのコードを操作してください:

G50 S1000 ;

M42 ;

M03 S1000 ;

3

SPINDLE SPEED[1]をCOMMANDED RPM[2]と比較します。

差が5 RPM以下であることを確認してください。差が5 RPMを超える場合は、ステップ4を実行します。

4

パラメータ183を+/- 100の増分で調整します。

たとえば、パラメータ183の値が8000の場合は、7900または8100に変更します。

この手順を何度も繰り返します。SPINDLE SPEEDとCOMMANDED RPMの差が最大5 RPMになるまで、これを行います。

G50の S を初期値に戻します。たとえば、初期値が600の場合、このコードをMDIモードで操作します。

G50 S600 ;