AD0138
다음으로 구축 된 머신에 적용됩니다 : 2014 년 2 월
설치 후 16DP-C 변속 장치:
다음 시스템에서이 절차를 수행하십시오.
이 절차는 2014 년 2 월 이전에 만들어진 기계에서 수행하십시오. 이 절차는 저수준 센서 용 케이블을 연결하는 방법을 알려줍니다.
노트 : 바꿔 놓음 16DP-C 기어 박스에는 오일 펌프가 필요하지 않습니다.
연결 low-level sensor 케이블 [1]을 LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS CBL 890 16DP-M 기어 박스 브래킷의 포트 [2].
주의: 매개 변수가 올바른지 확인하십시오. 사용 Parameter Checker 프로그램. 메뉴 항목 7을 사용하십시오.
노트 : 선반 11.08 이상이 장착 된 기계의 경우 다음을 설정해야합니다 모수 1310 ENABLE GEAR BOX OIL LEVEL SENSOR 에 1 and 모수 57:26 TRANS OIL LOW PRESS 에 0.
노트 : 선반 11.07 이하의 기계의 경우, 모수 1310 사용할 수 없습니다. 설정해야합니다 모수 57:26 TRANS OIL LOW PRESS 에 0.
이 문서는 16DP-C 기어 박스에 올바른 파라미터 값을 설정하는 방법을 알려줍니다.
스핀들 엔코더를 찾으십시오. 파라미터 79를보십시오. 8192 값은 자기 스핀들 인코더가 있음을 나타냅니다. 값이 8000이면 광 스핀들 인코더가 있음을 나타냅니다.
올바른 매개 변수 값은 다음 표를 사용하십시오. 마그네틱 스핀들 엔코더가있는 경우 마그네틱 엔코더 열에서 값을 가져옵니다. 광학 스핀들 인코더가있는 경우 광학 인코더 열에서 값을 가져옵니다. 하나의 자기 인코더와 하나의 광학 인코더를 실행하지 않는 것이 좋습니다. 스핀들과 모터 엔코더에 대해 동일한 유형이어야합니다.
주의: 매개 변수가 올바른지 확인하십시오. 사용 Parameter Checker 프로그램. 메뉴 항목 7을 사용하십시오.
파라미터 79 - Spindle encoder steps per revolution.
파라미터 150 - Max spindle RPM low gear.
파라미터 183 - Spindle max frequency.
노트 : 그만큼 파라미터 183 문서에 표시된 정보는 초기 값입니다. 다음 절차에서이 값을 변경합니다.
파라미터 187 - Spindle motor high gear steps per revolution.
파라미터 239 - Spindle encoder steps per revolution.
파라미터 1310 - Enable gearbox oil level sensor.
노트 : 파라미터 1310 소프트웨어 버전이 11.08A 이상인 시스템에만 있습니다.
매개 변수 57:26 - Transmission oil low pressure.
노트 : 설치하면 16DP-C 2014 년 2 월 이전에 만든 선반에서이 매개 변수가 켜져 있는지 확인하십시오.
ST-35 | 파라미터표준 (자기 스핀들 인코더) | 큰 구멍 (자기 스핀들 인코더) | OPC (자기 스핀들 인코더) | 표준 (광 스핀들 인코더) | 빅 보어 (광 스핀들 인코더) | OPC12 (광 스핀들 인코더) | 79.8192 | 8192 | 8192 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
150 | 1054 | 744 | 992 | 1054 | 744 | 992 | ||||||||||||
183 | 22667 | 19637 | 21333 | 22667 | 19637 | 21333 | ||||||||||||
187 | 4096 | 3337 | 4096 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||
239 | 8192 | 8192 | 8192 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||
Parameter 1310이 0을 설정 한 다음 매개 변수 57:26을 1로 설정하십시오. | ||||||||||||||||||
Parameter 1310이 1을 설정 한 다음 Parameter 57:26을 0. |
ST-35 | 파라미터표준 (자기 스핀들 인코더) | 큰 구멍 (자기 스핀들 인코더) | 고성능 스핀들 (Magnetic Spindle Encoder) | 고성능 스핀들 (빅 보어, 마그네틱 엔코더 스핀들) | 79.8192 | 8192 | 8192 | 8192 | ||||
150 | 744 | 434 | 744 | 434 | ||||||||
183 | 22000 | 12833 | 20000 | 12833 | ||||||||
187 | 2979 | 2979 | 3277 | 3277 | ||||||||
239 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | ||||||||
Parameter 1310이 0, 매개 변수 57:26을 1. | ||||||||||||
Parameter 1310이 1, 매개 변수 57:26을 0. |
표준 (자기 스핀들 인코더) | 큰 구멍 (자기 스핀들 인코더) | OPC12 (자기 스핀들 인코더) | 표준 (광 스핀들 인코더 및 광 스핀들 인코더 모터) | 빅 보어 (광 스핀들 인코더 및 광 스핀들 인코더 모터) | OPC12 (광 스핀들 인코더 및 광 스핀들 인코더 모터) | 79.8192 | 8192 | 8192 | 8000 | 8000 | 8000 |
150 | 1045 | 744 | 943 | 1045 | 744 | 943 |
183 | 18889 | 22472 | 16667 | 18889 | 22472 | 16667 |
187 | 4096 | 4096 | 4096 | 8000 | 8000 | 8000 |
239 | 8192 | 8192 | 8192 | 8000 | 8000 | 8000 |
Parameter 1310이 0을 설정 한 다음 Parameter 57:26을 1. | ||||||
Parameter1310이 1을 설정 한 다음 Parameter 57:26을 0. |
표준 (자기 스핀들 인코더) | 큰 구멍 (자기 스핀들 인코더) | 고성능 스핀들 (Magnetic Spindle Encoder) | 고성능 스핀들 (큰 구멍, 자기 스핀들 인코더) | 79.8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
150 | 744 | 434 | 744 | 400 |
183 | 22815 | 13109 | 20000 | 13109 |
187 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
239 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
Parameter 1310이 0을 설정 한 다음 Parameter 57:26을 1. | ||||
Parameter 1310이 1을 설정 한 다음 Parameter 57:26을 0. |
SL-40 (계속) | 파라미터표준 (광 스핀들 인코더 및 광 스핀들 인코더 모터) | 빅 보어 (광 스핀들 인코더 및 광 스핀들 인코더 모터) | 고성능 스핀들 (광 스핀들 인코더 및 광 스핀들 인코더 모터) | 고성능 스핀들 (빅 보어 및 광학 스핀들 인코더) | 79.8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
150 | 744 | 434 | 744 | 434 | ||||||||
183 | 22815 | 13109 | 20000 | 13109 | ||||||||
187 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||
239 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||
Parameter 1310이 0을 설정 한 다음 Parameter 57:26을 1. | ||||||||||||
Parameter 1310이 1을 설정 한 다음 Parameter 57:26을 0. |
표준 (자기 스핀들 인코더) | 광학 스핀들 인코더 | 79.8192 | 8000 |
150 | 202 | 202 |
183 | 8667 | 8667 |
187 | 2048 | 8000 |
239 | 8192 | 8000 |
Parameter 1310이 0을 설정 한 다음 Parameter 57:26을 1. | ||
Parameter1310이 1을 설정 한 다음 Parameter 57:26을 0. |
표준 (자기 스핀들 인코더) | 광학 스핀들 인코더 | 79.8192 | 8000 | |
150 | 558 | 558 | ||
183 | 18667 | 18230 | ||
187 | 4096 | 8000 | ||
239 | 8192 | 8000 | 2:570 | 0 |
Parameter 1310이 0을 설정 한 다음 Parameter 57:26을 1. | ||||
Parameter 1310이 1을 설정 한 다음 Parameter 57:26을 0. |
표준 (자기 스핀들 인코더) | 광학 스핀들 인코더 | 79.8192 | 8000 |
150 | 155 | 155 |
183 | 8333 | 8333 |
187 | 8192 | 8000 |
239 | 8192 | 8000 |
Parameter 1310이 0을 설정 한 다음 Parameter 57:26을 1. | ||
Parameter 1310이 1을 설정 한 다음 Parameter 57:26을 0. |
이 절차는 설정 방법을 알려줍니다 파라미터 183 의 가치 16DP-C 변속 장치. 매개 변수 183을 변경하는 코드를 얻으려면 Haas 팩토리 서비스에 문의해야합니다.
스핀들을 최대 RPM으로 작동 시키려면 :
M42 ;
M03 S1000 ;
이 예에서는 파라미터 131 1000으로 설정되었습니다. 따라서 코드를 사용합니다 S1000
주의: 운전자가 스핀들 속도를 제한하기 위해 G50을 사용한 경우 1 단계의 코드는 스핀들을 최대 RPM으로 작동하지 않습니다. 운영자가 G50 코드를 사용했는지 확인하십시오. 다음 단계를 수행하십시오.
프레스 [PAGE UP] 또는 [PAGE DOWN] 당신이 얻을 때까지 [ALL ACTIVE CODES] 디스플레이.
기록 S G50 코드. 이 예제에서 코드는 600 [1].
운영자가 G50 코드의 경우 값을 변경해야합니다. 이 코드를 MDI 모드에서 3분 동안 작동하십시오.
G50 S1000 ;
M42 ;
M03 S1000 ;
비교 SPINDLE SPEED [1] COMMANDED RPM [2].
차이가 5 RPM 이하인지 확인하십시오. 차이가 5RPM을 초과하면 4 단계를 수행하십시오.
맞추다 파라미터 183 +/- 100 단위로 증가합니다.
예를 들어 파라미터 183 8000이면 7900 또는 8100으로 변경하십시오.
이 절차를 반복해서 수행하십시오. 이 차이가 나올 때까지이 작업을 수행하십시오. SPINDLE SPEED 과 COMMANDED RPM 최대 5RPM입니다.
변경 S G50의 초기 값으로 돌아갑니다. 예를 들어, intitial 값이 600 인 경우 MDI 모드에서이 코드를 작동하십시오.
G50 S600 ;