MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
Gearbox - Installation Aid - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138

服务主页 方法程序 变速箱 - 安装辅助 - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

变速箱 - 安装辅助 - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W


AD0138

适用于以下时间制造的机床:2014 年 2 月

变速箱 - 安装辅助 - 16DP-C - ST-30/40 - SL-30/40 - TL-3B/3W - AD0138

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 变速箱 - 16DP-C - 低电平传感器电缆 - 安装 (1 步骤) 3. 变速箱 - 16DP-C - 参数设置 4. ST-30 和 ST-40 参数 5. SL-30 和 SL-40 参数 6. TL 参数 7. 变速箱 - 16DP-C - 主轴速度 - 校准 (4 步骤) Back to Top

简介

安装 16DP-C 变速箱:

  1. 连接低级传感器的电缆 16DP-C 变速箱。
  2. 为 16DP-C 变速箱。

在这些计算机上执行此过程:

  1. ST-30/40
  2. SL-30/40
  3. TL-3B/3W

变速箱 - 16DP-C - 低电平传感器电缆 - 安装

1

对 2014 年 2 月之前制造的机床执行此过程。此过程告诉您如何连接低电平传感器的电缆。

 注意: 更换 16DP-C 变速箱不需要机油泵。

连接 low-level sensor 电缆 [1] 到 LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS CBL 890 端口 [2] 16DP-M 变速箱支架上。

 注意: 确保参数正确。使用 Parameter Checker 程序。使用菜单项 7。

 注意: 对于具有车床 11.08 或更高版本的设备,必须将参数 1310 ENABLE GEAR BOX OIL LEVEL SENSOR 设置为 1 ,并将 参数 57:26 TRANS OIL LOW PRESS 设置为 0。

 注意: 对于具有车床 11.07 或更低的机床,参数 1310 不可用。您必须将参数 57:26 TRANS OIL LOW PRESS 设置为 0。

变速箱 - 16DP-C - 参数设置

本文档告诉您如何为 16DP-C 变速箱设置正确的参数值。

查找主轴编码器。查看参数 79。值 8192 表示您有磁性主轴编码器。值 8000 表示您有一个光学主轴编码器。

使用以下表输入正确的参数值。如果您有磁性主轴编码器,则从磁性编码器列获取值。如果您有光学主轴编码器,则从光学编码器列获取值。不建议运行一个磁性和一个光学编码器。它们应该是主轴和电机编码器的相同类型。

 注意: 确保参数正确。使用 Parameter Checker 程序。使用菜单项 7。

参数 79 - Spindle encoder steps per revolution.

参数 150 - Max spindle RPM low gear.

参数 183 - Spindle max frequency.

 注意: 的 参数 183 文档中显示的信息是初始值。在下一个过程中更改此值。

参数 187 - Spindle motor high gear steps per revolution.

参数 239 - Spindle encoder steps per revolution.

参数 1310 - Enable gearbox oil level sensor.

 注意: 参数 1310 仅在软件版本为 11.08A 或更高的计算机上。

参数 57:26 - Transmission oil low pressure。

 注意: 如果安装 16DP-C 在 2014 年 2 月之前制造的车床上,请确保此参数已打开。

ST-30 和 ST-40 参数

79.
ST-30
参数 标准(磁主轴编码器) 大孔(磁主轴编码器) OPC(磁主轴编码器) 标准(光学主轴编码器) 大孔(光学主轴编码器) OPC12(光学主轴编码器)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1054 744 992 1054 744 992
183 22667 19637 21333 22667 19637 21333
187 4096 3337 4096 4000 4000 4000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
如果参数 1310 是 0,然后将参数 57:26 设置为 1。
如果参数 1310 是 1,然后将参数 57:26 设置为 0。
79.
ST-40
参数 标准(磁主轴编码器) 大孔(磁主轴编码器) 高性能主轴(磁主轴编码器) 高性能主轴(大孔、磁性编码器主轴)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 434
183 22000 12833 20000 12833
187 2979 2979 3277 3277
239 8192 8192 8192 8192
如果参数 1310 是 0,将参数 57:26 设置为 1。
如果参数 1310 是 1,将参数 57:26 设置为 0。

SL-30 和 SL-40 参数

79.
SL-30
参数 标准(磁主轴编码器) 大孔(磁主轴编码器) OPC12(磁主轴编码器) 标准(光学主轴编码器和光学主轴编码器电机) 大孔(光学主轴编码器和光学主轴编码器电机) OPC12(光学主轴编码器和光学主轴编码器电机)8192 8192 8192 8000 8000 8000
150 1045 744 943 1045 744 943
183 18889 22472 16667 18889 22472 16667
187 4096 4096 4096 8000 8000 8000
239 8192 8192 8192 8000 8000 8000
如果参数 1310 是 0,然后将参数 57:26 设置为 1。
如果参数 1310 是 1,然后将参数 57:26 设置为 0。
79.
SL-40
参数 标准(磁主轴编码器) 大孔(磁主轴编码器) 高性能主轴(磁主轴编码器) 高性能主轴(大孔、磁主轴编码器)8192 8192 8192 8192
150 744 434 744 400
183 22815 13109 20000 13109
187 8192 8192 8192 8192
239 8192 8192 8192 8192
如果参数 1310 是 0,然后将参数 57:26 设置为 1。
如果参数 1310 是 1,然后将参数 57:26 设置为 0。
79.
SL-40 (续)
参数 标准(光学主轴编码器和光学主轴编码器电机) 大孔(光学主轴编码器和光学主轴编码器电机) 高性能主轴(光学主轴编码器和光学主轴编码器电机) 高性能主轴(大孔和光学主轴编码器)8000 8000 8000 8000
150 744 434 744 434
183 22815 13109 20000 13109
187 8000 8000 8000 8000
239 8000 8000 8000 8000
如果参数 1310 是 0,然后将参数 57:26 设置为 1。
如果参数 1310 是 1,然后将参数 57:26 设置为 0。

TL 参数

79.
TL-3B
参数 标准(磁主轴编码器) 光学主轴编码器8192 8000
150 202 202
183 8667 8667
187 2048 8000
239 8192 8000
如果参数 1310 是 0,然后将参数 57:26 设置为 1。
如果参数 1310 是 1,然后将参数 57:26 设置为 0。
79.
TL-3W
参数 标准(磁主轴编码器) 光学主轴编码器8192 8000
150 558 558
183 18667 18230
187 4096 8000
239 8192 8000
57:26 0 0
如果参数 1310 是 0,然后将参数 57:26 设置为 1。
如果参数 1310 是 1,然后将参数 57:26 设置为 0。
79.
TL-4
参数 标准(磁主轴编码器) 光学主轴编码器8192 8000
150 155 155
183 8333 8333
187 8192 8000
239 8192 8000
如果参数 1310 是 0,然后将参数 57:26 设置为 1。
如果参数 1310 是 1,然后将参数 57:26 设置为 0。

变速箱 - 16DP-C - 主轴速度 - 校准

1

此过程告诉您如何设置 参数 183 值 16DP-C 变速箱。您必须联系Haas工厂服务以获取更改参数 183 的代码。

要以最大转速操作主轴:

  1. 从参数 131 获取最大主轴 RPM。
  2. 在 MDI 模式中运行此代码:

M42 ;

M03 S1000 ;

对于此示例, 参数 131 设置为 1000。因此,您可以使用 S1000

 

2

 注意: 如果操作员使用 G50 对主轴速度施加限制,则步骤 1 中的代码不会以最大转速操作主轴。查找操作员是否使用了 G50 代码。执行以下步骤:

  1. 按[CURRENT COMMANDS]。

  2. 按 [PAGE UP] 或 [PAGE DOWN] 直到你到达 [ALL ACTIVE CODES] 显示。

记录 S G50 的代码。在此示例中,代码是 600 [1]。

如果操作员使用 G50 代码,您必须更改该值。例如,在 [MDI] 模式下操作此代码:

G50 S1000 ;

M42 ;

M03 S1000 ;

3

比较 SPINDLE SPEED [1] 到 COMMANDED RPM [2]。

确保差价不超过 5 RPM。如果差异超过 5 RPM,则执行步骤 4。

4

调整 参数 183 增量为 +/- 100。

例如,如果 参数 183 是 8000,将其更改为 7900 或 8100。

反复执行此过程。执行此操作,直到 SPINDLE SPEED 和 COMMANDED RPM 最大 5 RPM。

更改 S G50 回到其初始值。例如,如果初始值为 600,则在 MDI 模式下运行此代码:

G50 S600 ;