Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
8M DC AutoDoor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0018

Servisna domača stran 8M DC Avtomatska vrata – Vodnik za odpravljanje težav – CHC - TG0018
Recently Updated Last updated: 10/21/2025

8M DC Avtomatska vrata – Vodnik za odpravljanje težav – CHC


TG0018

8M DC Avtomatska vrata – Vodnik za odpravljanje težav – CHC - TG0018

- Skok na vzrok - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Solenoid 6. Auto Door Settings / Parameters 7. Electrical Diagrams Back to Top

Introduction

Avtomatska vrata z enosmernim motorjem uporabljajo pnevmatski bat za potiskanje pogonskega kolesa na vrata.

12-voltni motor poganja kolo v smeri urinega kazalca ali obratni, da odpre ali zapre vrata.

Stroj za odpiranje vrat uporablja časovnik (parameter 1404) in senzor zaprtih vrat za zaustavitev motorja ob zapiranju vrat.

Notranja vzmet v cilindru dvigne sklop, ko se selenoid izklopi.

Symptom Table

Simptom Možen vzrok Korektivni ukrepi
Avtomatska vrata se ne zaskočijo, kolo se obrača. Prišlo je do težave s selenoidom ali onesnaženja v cilindru. Odpravite težavo s selenoidom, preglejte zračno cev in cilinder.
Avtomatska vrata se vklopijo, kolesa pa se ne obračajo. Vrata ali motorji z enosmernim tokom na vratih so zagozdeni. Če se motorji z enosmernim tokom zagozdijo, se bo izključilo napajanje 12 VDC.  Preverite, ali vrata oz.  motorji z enosmernim tokom niso zagozdeni.
Prišlo je do težave v napajanju avtomatskih vrat 12 VDC. Preverite napajanje AD, vhod 120 VAC, izhod 12 VDC.  Izhodna moč lahko pade, če napajanje zazna veliko obremenitev, to je normalno.  Preverite, ali so se zagozdila vrata ali zataknili motorji.
Prišlo je do težave z 8M PCB. Preverite releje in priključke.
Vrata se ne odprejo do konca. Nalaganje odrezkov v valjih vrat ali onesnaženje z emulzijo na kolesu avtomatskih vrat. Očistite odrezke z valjev vrat. Očistite emulzijo s kolesa avtomatskih vrat.
Nastavitev 131 Avtomatska vrata je vključena. 
Ko pritisnete gumb za avtomatska vrata ob strani obešala,
ali
pri ukazu M80 ob ročnem vnosu podatkov (MDI).
Sporočilo "Funkcija onemogočena" se prikaže na zaslonu ali alarm 548 M-KODE VRAT NISO DOVOLJENE.
Tovarniška nastavitev 823 [823:] Vrsta avtomatskih vrat je nastavljena na 0. Preverite, ali je tovarniška nastavitev 823 [823:] Vrsta avtomatskih vrat ustrezna:

5 = avtomatska vrata z enim motorem z enosmernim tokom
6 = avtomatska vrata z dvojnim motorjem z enosmernim tokom

Input Voltage Inspection

Korektivni ukrepi:

Izmerite napetost na napajanju AD [1]. Preverite napetost 120 VAC na vhodu in 12 VDC na izhodu.

Izmerite napetost na nožici P2 na 8M PCB [2]. Uporabite multimeter s tipali s konico. Napetost mora biti 12 VDC.

 Opomba: Ne merite napetosti, če je kabel odklopljen.

Če napetost ni ustrezna, izmerite napetost na nožici P35 za CHC ali nožici P18 za NGC na plošči PCB PDIST. Napetost mora biti 12 VDC. Če je napetost pravilna, je napaka v kablu 860. Če napetost ni ustrezna, odpravite težavo s ploščo PCB PDIST.

Če so napetosti ustrezne in gre 12 VDC na motor, vendar se kljub temu ne vrti, je motor morda v okvari. Motor bi moral imeti 6-12 Ohmov upora ob meritvi.

Relay Inspection

Korektivni ukrepi:

Glejte 8M PCB – Vodnik za odpravljanje težav

Solenoid

Korektivni ukrepi:

Ročno aktivirajte selenoid avtomatskih vrat. Če se sklop ne spusti, preverite tesnjenje cevi ali zatikanje v cilindru.

Z vklopljenimi avtomatskimi vrati preverite, ali je na selenoidu 120 VAC.

 Opomba: Ne merite napetosti, če je kabel odklopljen.

Auto Door Settings / Parameters

Nastavitev Opis Uporaba
131 AVTOMATSKA VRATA Ta nastavitev omogoči/onemogoči avtomatska vrata
Parameter Opis Uporaba
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME Ta nastavitev določa čas delovanja motorja, po katerem je še mogoče odpreti vrata. Če preteče več časa, se sproži alarm.
823 AUTO DOOR TYPE Tip avtomatskih vrat (tip 5 = avtomatska vrata brez servomotorja)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) Ta nastavitev določa čas delovanja motorja z enosmernim tokom, po katerem je še mogoče odpreti vrata.
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) Ta nastavitev določa trajanje delovanja motorja z enosmernim tokom po zaznavanju stikala za zaprta vrata.
1406* AUTO DOOR OPEN OUTPUT Avtomatska vrata izhodna številko releja M-kode za odpiranje.
1407* AUTO DOOR CLOSE OUTPUT Avtomatska vrata izhodna številko releja M-kode za zapiranje.
1408* AUTO DOOR ENABLE OUTPUT Avtomatska vrata vključijo izhodno številko za selenoid.
1409* AUTO DOOR OPEN INPUT Ta parameter se ne uporablja. Stikala za odprta vrata ni zaznano, krmiljenje upošteva čas za odpiranje vrat po parametru 1404.

 Opomba: *Ti parametri so na voljo samo pri klasičnem krmilju Haas s programsko opremo stružnice različice 11.26 ali novejšo.

Electrical Diagrams

Električni diagram avtomatskih vrat CHC

 Opomba: Samo stružnice s klasičnim krmiljenjem Haas so bile na voljo z avtomatskimi vrati brez servomotorja.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.