MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
8M DC AutoDoor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0018

Pagina iniziale Assistenza Porta automatica 8M DC - Guida alla risoluzione dei problemi - CHC - TG0018
Recently Updated Last updated: 10/21/2025

Porta automatica 8M DC - Guida alla risoluzione dei problemi - CHC


TG0018

Porta automatica 8M DC - Guida alla risoluzione dei problemi - CHC - TG0018

- Vai alla causa - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Solenoid 6. Auto Door Settings / Parameters 7. Electrical Diagrams Back to Top

Introduction

La porta automatica DC utilizza un cilindro pneumatico per spingere la ruota motrice sulla porta.

Un motore da 12 volt spinge la ruota CW e CCW per aprire o chiudere lo sportello.

La macchina utilizza un timer per aprire lo sportello (parametro 1404) e il sensore di chiusura della porta per arrestare il motore quando si chiude la porta.

Una molla interna nel cilindro solleva l'assemblaggio quando il solenoide si spegne.

Symptom Table

Sintomo Causa possibile Azione correttiva
Auto Door non è coinvolgente, la ruota sta girando. C'è un problema con il solenoide o contaminazione nel cilindro. Risolvere i problemi del solenoide, ispezionare il tubo dell'aria e il cilindro.
La porta automatica si attiva ma la ruota non gira. La porta o i motori DC sono inceppati. Se i motori CC sono inceppati, l’alimentazione da 12 V CC verrà interrotta.  Verificare che la porta o  i motori CC non siano inceppati.
Si è verificato un problema con l'alimentatore auto porta 12VDC. Controllare l'alimentatore AD, ingresso 120 V CA, 12 uscita V CC.  Può verificarsi una caduta di tensione se l’alimentazione rileva un carico di grandi dimensioni,  ciò è normale.  Controllare se si sono verificati inceppamenti o grippaggi nei motori.
C'è un problema con il PCB 8M. Ispezionare i relè e le connessioni.
La porta non si apre completamente. Rastrellano i rulli delle porte o la contaminazione del refrigerante sulla ruota della porta automatica. Pulire i trucioli lontano dai rulli della porta. Pulire il refrigerante dalla ruota della porta automatica.
L’impostazione 131 Porta automatica è ON (attiva). 
Quando si preme il pulsante Auto Door sul lato del ciondolo,
oppure
quando si comanda un M80 su MDI.
Viene visualizzato il messaggio "Funzione disattivata" o l’allarme 548 CODICI M PORTA NON CONSENTITI.
L'impostazione di fabbrica 823 [823:] Tipo di porta automatica è impostato su 0. Assicurarsi che l'impostazione di fabbrica 823 [823:] Tipo di porta automatica è impostato correttamente:

5 - Porta automatica a motore monomotore
6 - Doppia porta automatica del motore DC

Input Voltage Inspection

Azione correttiva

Misurare la tensione sull'alimentatore AD [1]. Verificare l'ingresso 120 VAC e l'uscita 12 VDC.

Misurare la tensione a P2 sul PCB 8M [2]. Utilizzare un multimetro con sonde a punta ad ago. La tensione deve essere 12 VDC.

 Nota: non misurare la tensione con il cavo scollegato.

Se la tensione non è corretta, misurare la tensione a P35 per CHC o P18 per NGC sul PCB PDIST. La tensione deve essere 12 VDC. Se la tensione è corretta, il cavo 860 è difettoso. Se la tensione non è corretta, risolvere i problemi del PCB PDIST.

Se le tensioni sono corrette e 12 VDC sta andando al motore ma non ruota, il motore potrebbe essersi guastato. Il motore dovrebbe leggere 6-12 Ohm di resistenza.

Relay Inspection

Azione correttiva

Fare riferimento a 8M PCB - Guida alla risoluzione dei problemi

Solenoid

Azione correttiva:

Attivare manualmente il solenoide automatico della porta. Se l'assieme non si abbassa, verificare la presenza di perdite o rilegature nel cilindro nel tubo.

Con la porta automatica accesa, verificare la presenza di 120 VAC al solenoide.

 Nota: non misurare la tensione con il cavo scollegato.

Auto Door Settings / Parameters

Impostazione Descrizione Uso
131 AUTOPORTA Questa impostazione attiva/disattiva la porta automatica
Parametro Descrizione Uso
251 AUTO DOOR OPEN ERROR TIME Specifica il tempo necessario al motore per l'apertura della porta. Dopo questo viene generato un allarme.
823 AUTO DOOR TYPE Il tipo di porta automatica (tipo 5 - porta automatica non-servo)
1404 AUTO DOOR OPEN HOLD TIME (MS) Specifica l'ora in cui il motore DC è acceso per aprire lo sportello.
1405 AUTO DOOR CLOSE HOLD TIME (MS) Specifica l'ora in cui il motore DC rimane acceso dopo che l'interruttore di chiusura della porta è stato percepito. .
1406 o più AUTO DOOR OPEN OUTPUT La porta automatica apre il numero di uscita del relè M-code.
1407 o più AUTO DOOR CLOSE OUTPUT La porta automatica chiude il numero di uscita del relè M-code.
1408 o più AUTO DOOR ENABLE OUTPUT La porta automatica attiva il numero di uscita solenoide.
1409 n. AUTO DOOR OPEN INPUT Questo parametro non viene utilizzato. Non c'è nessun interruttore di apertura della porta, il controllo esamina il parametro 1404 tempo per aprire la porta.

 nota: Questi parametri sono disponibili solo su un classico controllo Haas con la versione software Lathe 11.26 o superiore.

Electrical Diagrams

CHC Auto Door Diagramma Elettrico

 nota: Solo i Classic Haas Control Lathes furono costruiti con un autodoor non-servo.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.