Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Single-Stage Coolant Pump - Troubleshooting Guide - CHC - TG0137

Servisna domača stran Enostopenjska črpalka emulzije – Vodnik za odpravljanje težav – CHC – TG0137

Enostopenjska črpalka emulzije – Vodnik za odpravljanje težav – CHC – TG0137

Skoči na oddelek 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Poor coolant flow through enclosure 4. Coolant Pump Impeller Damage/Contamination 5. Filter or pump blockage 6. Check valve blockage 7. Coolant nozzle blockage 8. Defective pump 9. No voltage at pump motor 10. Incorrect phasing 11. Malfunctioning Sensor 12. Electrical Diagram Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/07/2025

Enostopenjska črpalka emulzije – Vodnik za odpravljanje težav – CHC


TG0137

Preden zamenjate kateri koli del, si prenesite in izpolnite spodnji kontrolni seznam poročila o pregledu črpalke emulzije.

Kontrolni seznam poročila o pregledu črpalke emulzije

Introduction

Naslednji servisni video prikazuje, kako odpraviti težave s standardno črpalko emulzije

OPOMBA: Ta videoposnetek je samo za referenco in ne nadomešča pisnega postopka.

Ta priročnik za odpravljanje težav se uporablja tako za enofazne kot za trifazne črpalke.

Na tej sliki so prikazane naslednje komponente.

  1. Motor črpalke za hladilno tekočino
  2. Odtok hladilne tekočine
  3. Telo črpalke
  4. Pokrov rolerja
  5. impeler

OPOMBA: Za več informacij o odpravljanju težav s plavajočim senzorjem nivoja emulzija glejte Plavajoči senzor nivoja emulzija – Vodnik za odpravljanje težav. 

OPOMBA: Črpalke emulzija s PN: 30-14261 (1HP, 3-faze brez VFD) bo sledil istemu postopku namestitve za aplikacije, ki niso VFD, na vseh strojih, razen VP-5, VM, ST/DS in UMC.

Kontrolni seznam poročila o pregledu črpalka emulzije ID0013 zahteva, da se izpolni serijska številka črpalke. 

Serijsko številko najdete na strani črpalke [1] v polju z oznako Serijska številka [2]

Symptom Table

Simptom Možen vzrok Korektivni ukrepi
Hrupna črpalka ali kavitacija Slab pretok hladilne tekočine skozi zaprt prostor Odstranite kopičenje čipov.
Nizka raven hladilne tekočine Napolnite posodo s hladilno tekočino.
Kontaminacija rotorja ali poškodba rotorja Preglejte impeler glede poškodb ali nesnage. Očistite impeler ali naročite komplet 93-2609,  da zamenjate impeler. Za  zamenjavo sledite postopku zamenjave  impelerja. 
Okvara ležaja motorja. Ročico zavrtite z roko
Nizek pretok hladilne tekočine. Slab pretok hladilne tekočine skozi zaprt prostor Odstranite kopičenje čipov.
Nizka raven hladilne tekočine v rezervoarju s hladilno tekočino Napolnite posodo s hladilno tekočino.
Kontaminacija rotorja ali poškodba rotorja Čisti tekač
Blokada filtra ali črpalke. Očistite filter, preverite, ali je v črpalki zamašen.
Blokada dovodne črpalke ali hladilne tekočine Odstranite zamašek povratnega ventila in hladilne tekočine.
blok šob hladilne tekočine Odstranite zamašitev iz šob za hladilno tekočino
Noben pretok hladilne tekočine in odklopnik hladilne tekočine se nista sprožila. Nastavitev 32 COOLANT OVERRIDE je nastavljena na IGNORE. Nastavite nastavitev 32 COOLANT OVERRIDE na NORMAL.
Manjka mostiček za pregrevanje na PCB I/O. Preverite, ali je na PCB I/O nameščen mostiček za pregrevanje črpalke emulzije.
Motor črpalke za hladilno tekočino ne prejema napetosti. Glej Brez napetosti na črpalnem motorju oddelek spodaj.
Napačna faza napajanja - motor črpalke deluje nazaj. Pravilno faziranje
Ni pretoka hladilne tekočine in odklopnik hladilnega tokokroga. Motor črpalke za hladilno tekočino je kratek do tal. Izmerite odpornost motorja črpalke hladilne tekočine na tla.
Senzor nivoja hladilne tekočine prikazuje napačno raven hladilne tekočine. Senzor je poškodovan ali plovec se ne more premikati. Preverite vse žice in očistite čipe, ki blokirajo plovec.
Kabel ni odklopljen ali poškodovan. Prepričajte se, da je kabel pravilno priključen in ni poškodovan.

Poor coolant flow through enclosure

Odstranite vse ostružke iz korita polža [1] in povratni odtok hladilne tekočine [2].

Odstranite sekance iz rezervoarja za hladilno tekočino. Prekomerni čipi v rezervoarju za hladilno tekočino zmanjšujejo količino hladilne tekočine, ki jo lahko hrani. Poglej si posnetek Hladilno sredstvo za strojno orodje – Čiščenje rezervoarja – Video.

Napolnite posodo s hladilno tekočino. Poglej si posnetek Standardna hladilna tekočina – poenostavljena – polnjenje rezervoarja… in še več.

Poskrbite, da bo senzor nivoja hladilne tekočine pravilno deloval.

Coolant Pump Impeller Damage/Contamination

Odstranite pokrov rotorja [1] z dna črpalke. Odstranite vijak, ki povezuje rotor [2] z gredjo. Jeklena propelerja imajo leve navoje [3].

Previdno odstranite in očistite rotor [2]. Preverite obrabo, poškodbe ali razpoke impelerja [2].

Če je impeler poškodovan ali razpokan, naročite nadomestni impeler, servisni del 93-2609. Za zamenjavo sledite postopku zamenjave impelerja.

Roko zavrtite gred črpalke hladilne tekočine. Če se gred ne vrti prosto, so ležaji motorja poškodovani.

Namestite rotor [2]. Ročno zavrtite gred črpalke za hladilno tekočino in pazite, da se tekač ne drgne na ohišje črpalke [4]. Če je tekač drgnjen ob ohišje črpalke, namestite obloge med rotorjem [2] in gredjo črpalke hladilne tekočine. Namestite pokrov rotorja [1]. Če tekač [2] trka ob pokrov propelerja [1], odstranite eno ploščo naenkrat, dokler se ne podrgne.

Obstaja več filtrov, ki ščitijo čipe iz črpalke hladilne tekočine. Za informacije o vzdrževanju filtra glejte razdelek 3.

Filter or pump blockage

Očistite ali zamenjajte filterski element. Preverite območje okoli dovoda črpalke za hladilno tekočino glede čipov.

  1. Pomožni filter - Filtre vrečk v rezervoarjih za pomožne filtre je treba očistiti ali zamenjati. Pomožni filter je možnost. Vaša naprava morda nima te možnosti.
  2. Standardni filter - Standardne filtre je treba očistiti.

Odklopite oba konca cevi za hladilno tekočino. Odstranite morebitne premike. V nasprotni smeri toka hladilne tekočine pihajte zrak skozi cevi, da odstranite morebitne sekance. Če najdete čipe v ceveh, preverite šobe za hladilno tekočino in cevi za odstranjevanje, ali so nastali čipi. Priključite cevi za hladilno tekočino.

Odstranite čipe iz filtra košare v rezervoarju s hladilno tekočino. Za navodila za vzdrževanje glejte postopek vzdrževanja rezervoarja ‑ emulzije .

Check valve blockage

Odstranite povratni ventil hladilne tekočine. Preverite, ali obstaja blokada [1]. Prepričajte se, da se vrata lovilca prosto odpirajo in zapirajo. Če se vrata lovilca ne zaprejo, hladilna tekočina priteče nazaj v rezervoar. To za nekaj sekund zakasni pretok hladilne tekočine.

Odklopite oba konca cevi za hladilno tekočino. Odstranite morebitne premike. V nasprotni smeri toka hladilne tekočine pihajte zrak skozi cevi, da odstranite morebitne sekance. Če najdete čipe v ceveh, preverite šobe za hladilno tekočino in cevi za odstranjevanje, ali so nastali čipi. Priključite cevi za hladilno tekočino.

Coolant nozzle blockage

Odstranite in očistite šobe hladilne tekočine.

Izklopite moč črpalke za izpiranje vodov hladilne tekočine.

Poskrbite, da hladilna tekočina ne vsebuje čipov in nečistoč.

Defective pump

  1. Odklopite kabel črpalke iz stroja.
  2. Z ohm-metrom izmerite vsak jeziček na tla.

     Opomba: Zemljevalni jeziček ima upognjen. Prikazan primer je trifazna črpalka s 4 jezički (L1, L2, L3 + Ground), enofazne črpalke imajo 3 jezičke (L1, L2 + Ground).

    • Če so vsi preizkusi nog odprti (OL) na zavihku ozemljitve, potem črpalka in kabel nimata kratkega stika, glejte naslednji razdelek.
    • Če kabli motornega kabla [3] kažejo na kratek, odstranite pokrov kabla motorja in izklopite kabel iz motorja.
  3. Izmerite kable motorja [5] na ozemljitev [6] priključnega vijaka ali ohišja. Če so kratki preskusi svinca kratki, je črpalka napaka. Če noben preskus [5] ni kratek, je kabel napako.
  4. Če so vsi preskusi kablov v redu, preverite, ali črpalka hladilne tekočine povzroči povezavo, ki bi lahko povzročila previsoko napetost.

No voltage at pump motor

  1. Najprej preverite, ali ima motor črpalke kratek stik, glejte razdelek Okvarjena črpalka.
  2. Prepričajte se, da je kabel črpalke za hladilno tekočino priključen na stroj.

     Pomembno: Ne izključujte črpalke hladilne tekočine iz stroja, če boste s tem testom brez obremenitve dobili napačne odčitke.

  3. Odstranite pokrov motorja črpalke in poiščite bele, črne, rdeče žice za trifazni motor ali bele in črne za enofazne.
  4. Preverite, ali je odklopnik hladilne tekočine vklopljen in nastavitev 32 HLADNO NADZOR je nastavljeno na NORMALNO.
  5. Pritisnite na [COOLANT] gumb za vklop črpalke hladilne tekočine.
  6. Izmerite napetost na motorju od svinca do vodnika [1]. Odčitek mora biti 240 VAC. Prikazani motor je 3-fazni motor.
    • Če preberete 240 VAC, je motor črpalke hladilne tekočine poškodovan.
    • Če ne preberete 240 VAC, preverite na izhodu hladilne tekočine V / I. Če napetosti še vedno ni, preverite vir 240 VAC iz plošče PSUP na vhodno / izhodno ploščo.

Incorrect phasing

PCB za napajanje ima fazno detektor z neonskimi indikatorji na zgornjem sredinskem delu plošče. Prepričajte se, da je električna energija pravilno fazna:

  • Zelena luč: Prihodna moč pravilno fazirana.
  • Oranžna svetloba: Prihodna moč je napačno fazna.
  • Obe luči: Manjka faza (v sistemu je ohlapen kabel).

Če napajanje ni pravilno:

Glavni odklopnik nastavite v položaj OFF.

Zaklenite glavno stikalo. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

Zamenjajte napajalne kable št. 74 in št. 75 na glavnem transformatorju.

Malfunctioning Sensor

Na prvi sliki si lahko ogledate mesto senzorja nivoja hladilne tekočine na posodi za hladilno tekočino.

Korektivni ukrepi:

Če vaš senzor nivoja hladilne tekočine na zaslonu ne prikazuje pravilne ravni, poglejte v posodo za hladilno tekočino in se prepričajte, da nabiranje čipa ne preprečuje, da bi se plovec prosto gibal.

Preverite, ali senzor nivoja hladilne tekočine deluje pravilno:

  • Pritisnite[MEMORY]. V zgornjem desnem kotu zaslona bo prikazana raven hladilne tekočine.
  • Odstranite senzor nivoja iz rezervoarja in premaknite plovec na največji hod na obeh koncih. Indikator nivoja hladilne tekočine na zaslonu bi se moral premikati počasi. Približno (1) minuta traja, da se na zaslonu premaknete s praznega [2] na celoten [1], vendar se začne takoj premikati.
  • Če senzor nivoja hladilne tekočine ne deluje pravilno, izvlecite senzor nivoja hladilne tekočine iz stroja. Odstranite pokrov, da dostopate do žic spremenljivega upora.
  • Izmerite odpornost bele in črne žice [3/4], ko je plovec navzgor [5] in ko je navzdol [6]. Odpor mora biti približno 371 Ohm, ko je plovec navzgor, in 286 Ohms, ko je navzdol.
  • Prepričajte se, da je kabel RJ12 senzorja hladilne tekočine [2] ali kabel M12 [1] pravilno povezan in ni poškodovan.
  • Če senzor nivoja hladilne tekočine še naprej nepravilno bere in ste izpolnili navodila za odpravljanje težav, zamenjajte senzor.

Electrical Diagram

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.