CL-1

预装 [指南]

您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

CL-1

    仅人民币
数控紧凑型车床,可加工的棒材最大直径为 1"

  • 5C Nose 卡盘尺寸
  • 1.0" 棒材最大直径
  • 6k RPM
  • 5 hp 电源
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
必须将机床放置在稳固的混凝土地基上。工业大厦的标准 6 英寸(150 毫米)混凝土地面通常足以满足此用途。但是,大框架铣床和 UMC 等重型、复杂机床设备可能需要 12" (300 mm) 的混凝土基础,以确保准确的几何形状要求。 参阅以下规格:
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
重要提示: 请参阅起吊标牌,找出所有关键起吊点。

必须使用专用设备,以确保机床在起吊过程中保持平稳。连接到基座的前链有助于使机床保持稳定,不应用于支撑主负载。起吊机床时,慢慢提升,直至所有链条都拉紧,然后吊起机床,确保机床在起吊过程中保持平衡。操作机床之前要拆除吊架和五金件,除非另有说明。大多数机床都可提供起吊套件。起吊套件包含吊架和安装用五金件。客户应负责提供正确地起吊机床所需的所有链条和扩杆。欲知更多信息,请联系当地的 Haas 专卖店。将吊架和五金件存放在一个安全的地方,以便日后再次搬运机床时使用。只能使用 Haas 提供的起吊用五金件。如果起吊用五金件丢失或损坏,请联系 Haas 专卖店。参阅机床背面的起吊标牌,了解特定于型号的起吊信息。

参阅起吊标牌。如图所示安装吊架和链条。确保链条不接触到钣金护罩或电线。注意扩杆的使用。Haas Automation, Inc. 不提供扩杆。

气源要求 | 装运尺寸 | 电气规格

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 70 psi 28.0 L/min @ 4.8 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 70 psi 4.8 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 6000 rpm 6000 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源 5.0 hp 3.7 kW
输入交流电压(1 相) 220 VAC 220 VAC
满载电流(1 相) 16 A 16 A
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 12 A 12 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 78.0 in x 62.0 in x 80.0 in 199 cm x 157 cm x 204 cm
出口托盘 78.0 in x 62.0 in x 80.0 in 199 cm x 157 cm x 204 cm
重量 1940 lb 917.0 kg
国产托盘(有/无 1 米送料器) 99 in x 54 in x 82 in 252 cm x 137 cm x 208 cm
出口托盘(有/无 1 米送料器) 99 in x 54 in x 82 in 252 cm x 137 cm x 208 cm
重量(有/无 1 米送料器) 2060 lb 935 kg
国产托盘(有/无 6' 送料器) 120 in x 54 in x 82 in 305 cm x 137 cm x 208 cm
出口托盘(有/无 6' 送料器) 120 in x 54 in x 82 in 305 cm x 137 cm x 208 cm
重量(有/无 6 寸送料器) 2240 lb 1017 kg