UMC-400 10K Spindle Conversion - AD0868

服务主页 方法程序 UMC-400 10K 主轴转换 - AD0868

UMC-400 10K 主轴转换 - AD0868

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Remove Sheet Metal (2 步骤) 3. Update Wiring (2 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/18/2025

UMC-400 10K 主轴电机 - WYE 配置转换


AD0868

版本 A - 2025 年 6 月

Introduction

此程序详细介绍了 UMC-400 接线盒 (JBOX) 的重新布线,以改善低速扭矩。此过程仅适用于带有 10K 主轴选项和 20HP 矢量驱动的 UMC-400。

20HP 矢量驱动器正面有一个标贴,上面写着“矢量驱动 HFD-2”。

本文档适用于以下维修套件:

  • 93-5084 UMC-400 10K SP WYE 配置转换套件

Remove Sheet Metal

1

向下点动主轴,直到整个主轴头盖 【1】 可见且可及。开通机床电源。

 

拆下主轴盖盖。

2

拆下用于固定 JBOX 盖 【1】 的螺栓。

Update Wiring

1

从端子块 【1】 顶部拆下跳线。所有其他导线保持原位。 

2

按所示配置连接新跳线 【1】。所有其他导线保持原位。 

重新安装钣金。 

:仅限 服务技术人员:登录到 HBC  并提取最新的配置文件。