UMC-400 10K Spindle Conversion - AD0868

サービス ホーム 手順 UMC-400 10Kスピンドル変換 - AD0868

UMC-400 10Kスピンドル変換 - AD0868

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Remove Sheet Metal (2 ステップ) 3. Update Wiring (2 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/18/2025

UMC-400 10Kスピンドルモーター - WYE構成変換


AD0868

改訂A - 2025年6月

Introduction

この手順では、低速トルクを改善するためにUMC-400ジャンクションボックス(JBOX)の再配線について詳細情報を説明します。この手順は、10Kスピンドルオプションおよび20HPベクトル駆動を備えたUMC-400にのみ適用されます。

20HPベクトル駆動の前面には、「Vector Drive HFD-2」と書かれたデカールが貼られています。

このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。

  • 93-5084 UMC-400 10K SP WYE構成変換キット

Remove Sheet Metal

1

スピンドルヘッドカバー[1]全体が見えて手の届くところまで、スピンドルを下方にジョグします。機械の電源をオフにします。

 

スピンドルヘッドカバーを取り外します。

2

JBOXカバー[1]を固定しているボルトを取り外します。

Update Wiring

1

端子ブロック[1]の上部からジャンパーワイヤーを取り外します。他のすべてのワイヤーはそのままです。 

2

図[1]に示されている構成で新しいジャンパーワイヤーを接続します。他のすべてのワイヤーはそのままです。 

シートメタルを取り付けます。 

: サービス技術者のみ: HBCにログイン し、最新の設定ファイルを取得します。