获取包含正确软件版本的 USB 存储设备。将 USB 存储设备放入控制器的 USB 端口。
从监视器模式,键入 Fc [1]。
推 [WRITE/ENTER]。
等待,直到显示屏显示消息 FLASH CLEAR COMPLETE [2]。
类型 M 6000000 6FFFFFF [3]。
注意: 在推 WRITE/ENTER 之前,请确保您的键入正确。确保 M 6000000 有 6 个零。并确保 6FFFFFF 有 6 F。
推 [WRITE/ENTER]。
等待,直到此消息显示 3 次: MEMORY TEST PASSED. PUSH RESET TO STOP4.
推 [RESET]。
等待,直到显示屏显示光标(>_)。
对于铣削软件,键入 N M18xxx.bin. 对于车床软件,键入 N L11xxx.bin.
例如,对于铣削 18.10C,键入 N M1810C.bin [5]。
推 [WRITE/ENTER]。
类型 超 滤 [6]。
推 [WRITE/ENTER]。显示屏显示消息 LOADING 00XXXXX[7]。
等待,直到显示显示 LOAD COMPLETE [8]。
推 [POWER OFF]。