MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      • Tour manuel
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Mini Mill/Super Mini Mill - Machine Version - Identification

Accueil du service Mini Mill / Super Mini Mill - Version machine - Identification

Mini Mill / Super Mini Mill - Version machine - Identification

- Aller à la section - Back to Top

1.3 Version des machines MM/SMM – Identification

Recently Updated Last updated: 03/28/2025

Mini Mill / Super Mini Mill - Version machine - Identification


Introduction

Ces dernières années, Haas Automation a mis à jour la conception des machines de gamme Mini Mill / Super Mini Mill. Certaines pièces, mais pas toutes, sont interchangeables entre les anciennes machines et leurs nouvelles versions.

Pour identifier à quel modèle de machines vous avez affaire, recherchez les caractéristiques d'identification clés suivantes ci-dessous.

Mini Mill Series Reboot Version

Les machines Mini Mill et Super Mini Mill avec redémarrage (version actuelle) peuvent être rapidement identifiées par les caractéristiques suivantes :

  • Les machines avec redémarrage ont un bâti contrairement aux machines sans redémarrage.
  • Il y a plus de panneaux de cartérisation situés autour du bâti.
  • Pour les machines avec convoyeur de copeaux à vis sans fin, la glissière à copeaux se trouve sur le côté gauche de la machine.
  • Il y a un réservoir de liquide de coupe situé sur le côté gauche de la machine.

Armoire électrique des machines Super Mini Mill avec redémarrage :

  • Les machines Super MiniMill avec redémarrage ont remplacé le servomoteurs à commande vectorielle et le transformateur principal par une alimentation électrique 320 VCC [1] et ont un amplificateur 90 A [2] qui entraîne la broche. Vérifiez que la machine répond aux  spécifications électriques dans l’onglet Specs (Spécifications).

Mini Mill Series Non-Reboot Version

Les machines Mini Mill et Super Mini Mill sans redémarrage peuvent être rapidement identifiées par les caractéristiques suivantes :

  • Les machines ont une base soudée qui est illustrée sur l’image.
  • La machine a une base plus étroite que les versions de la machine avec redémarrage en raison de la base de soudure.
  • Il n’y a pas de réservoir de liquide de coupe visible près de la machine. Le réservoir de liquide de coupe est contenu à l’intérieur de la base soudée.
  • Pour les machines avec l’option convoyeur de copeaux à vis sans fin, la glissière à copeaux est située sur le côté droit de la machine.

Armoire électrique des machines Super Mini Mill sans redémarrage :

  • Les machines Super Mini Mill sans redémarrage utilisent un servomoteur à commande vectorielle [1] qui entraîne la broche et possède un transformateur principal [2].
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.