Pallet-Changing VMCs

  1. 수직 밀
  2. 팔레트 교환 VMC
VC 시리즈

팔레트 교환 VMC

트윈 팔레트 수직 머시닝 센터

VC 시리즈

제작 및 가격
Recently Updated

팔레트 교환 수직 머시닝 센터


Haas VC 시리즈 VMC는 소형 VF 시리즈 수직 머시닝 센터의 다기능성과 EC-400 HMC의 팔레트 교환 기능을 결합하였습니다. 완전 통합된 팔레트 교환장치를 통해 한 팔레트에서 작업을 설정하는 동시에 다른 팔레트에서 공작물을 가동할 수 있습니다. 심야 생산성을 더욱 높이려면 두 팔레트를 모두 적재하고 사이클 시작을 누른 후 귀가하십시오.

생산량 증가, 비절삭 시간 최소화

VC-400/SS를 선택하든 아니면 VF-2 시리즈 기계에 당사의 팔레트 풀 시스템을 선택하든 팔레트 교환 기능을 사용하면 하나의 팔레트에서 공작물을 가공하는 동시에 다른 팔레트에서 공작물을 적재/하역할 수 있어 생산량을 증가시키고 비절삭 시간을 최소화할 수 있습니다. 대량 생산을 위해 여러 팔레트에서 동일한 작업을 실행합니다. 좀 더 유연하게 또는 대량 혼합/저량 가공 시 각 팔레트에 다른 작업을 설정합니다.

40/HSK

테이퍼

3/4/5

축

8100-15,000

RPM

30-50

공구 용량

듀얼 팔레트

Haas EC-400

VC-400

이동거리가 22" x 16" x 20"(559 x 406 x 508mm)인 트윈 팔레트 VMC

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VC-400

VC-400SS

이동거리가 22" x 16" x 20"(559 x 406 x 508mm)인 초고속 트윈 팔레트 VMC

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

팔레트 풀

3+1 팔레트 풀

VF-2YT 시리즈를 위한 대량 생산

사용 가능 모델:

  • VF-2YT
  • VF-2SSYT
  • VM-2
더 알아보기
Recently Updated

듀얼 팔레트 기능


Haas VC-400 및 VC-400SS의 팔레트 교환 기능을 사용하면 하나의 팔레트에서 공작물을 가공하는 동시에 다른 팔레트에서 공작물을 적재/하역할 수 있어 생산량을 증가시키고 비절삭 시간을 최소화할 수 있습니다. 대량 생산을 위해 두 팔레트 모두에서 동일한 작업을 실행하거나 좀 더 유연하게 각 팔레트에 다른 작업을 설정합니다. 제4축 및 제5축 옵션과 호환되지 않음.

6+1 팔레트 풀 이용 가능


대량 제작을 하거나, 대량의 혼합 머시닝 및 소량 머시닝, 또는 수작업인 경우에도, 완전 통합형 6+1 팔레트 풀을 통하여 VC-400의 생산성을 개선할 수 있습니다. 참고: 팔레트 풀에는 선택 사항인 50+1 측면 장착 공구 교환장치가 필요합니다. 현장 설치는 불가능합니다. 새로운 VC-400과 함께 주문해야 합니다.

더 알아보기

 

Recently Updated

VC 제작


새로운 팔레트 교환 수직 밀을 만들어볼까요?  

이제 고객님의 공장에 가장 적합한 기계를 찾아보고 가장 좋은 옵션과 기능을 추가하여 고객님만의 기계를 만들어 보십시오.

시작하기