My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease - RD0007

Pagina principală Service *Sistem de lubrifiere al axelor* - Vaselină la înaltă presiune - RD0007
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Sistem de lubrifiere al axelor - Vaselină la înaltă presiune


RD0007

*Sistem de lubrifiere al axelor* - Vaselină la înaltă presiune - RD0007

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Notă: Amplasarea pompei de gresare (tip pistol de gresare) este diferită la unele maşini.

Sistemul de lubrifiere minimă cu presiune ridicată pompează vaselina prin tubulatura flexibilă din plastic la axe la 300 psi (20.7 bari).

 

Identification

Utilizați ilustrația pentru a identifica piesele sistemului de lubrifiere.

Notă: Sistemul de lubrifiere nu funcţionează fără alimentarea cu aer sub presiune a maşinii.

Notă: Pentru tipurile de lubrifianţi recomandaţi, consultaţi Tabel cu lubrifianţi pentru componentele maşinii Haas.

  1. Ansamblul pompei de gresare (tip pistol de gresare) - Furnizează unsoare la transportoarele cu ghidaj liniar și la șuruburile cu bilă. Acest sistem utilizează un cartuș cu unsoare Mobil XHP 221 amplasat în ansamblul pompei de grăsime (tip pistol de gresare).
  2. Ansamblul solenoidului - Activează pompa de gresare (tip pistol de gresare) pentru a trimite unsoarea în sistem.
  3. Regulator filtru aer - Previne presiunea vaselinei în exces.
  4. Manometru - Arată presiunea vaselinei (în psi şi bar) din sistem.
  5. Regulator principal de aer - Controlează presiunea aerului de intrare în maşină.
  6. Manometru - Prezintă presiunea (în psi şi bar) la care aerul este reglat.
  7. Supapă cu bilă - Pornește/oprește principala sursă de alimentare cu aer.

 

Principalul colector de distribuție

Notă: Aspectul principalului colector de distribuție poate fi diferit de unele maşini.

  1. Principalul colector de distribuție - Trimite vaselina la colectoarele axei.
  2. Comutator pentru presiunea vaselinei  – Monitorizează presiunea sistemului de vaselină și transmite un semnal către unitate de comandă pentru a genera o alarmă dacă presiunea scade foarte rapid sub nivelul minim.

 

Ciclu de lubrifiere a axei

Pompa de gresare (tip pistol de gresare) lubrifiază axele la o viteză de (1) cursă de pompare (1.125 ml de vaselină) pentru fiecare 1.000 metri de deplasare pe cursa axei.

Vaselina se deplasează de la pompa de gresare (tip pistol de gresare) [1] printr-un tub din nailon către colectorul principal de distribuție [2].

Notă: Pentru tipurile de lubrifianţi recomandaţi, consultaţi Tabel cu lubrifianţi pentru componentele maşinii Haas.

Vaselina se deplasează de la principalul colector de distribuție [2] la colectoarele axelor [3].

Notă: Fiecare axă are (4-6) transportoare cu ghidaj liniar [4] și (1) piuliță cu bilă [5].

Vaselina se deplasează de la colectorul axei prin tuburi de plastic flexibile. Tubulatura flexibilă din plastic trimite vaselina către transportoarele cu ghidaje liniare [4] şi piulița cu bilă [5].

Notă: Există (1) tub din nailon care merge la fiecare transportor cu ghidaj liniar [4] și (1) tub din nailon care merge la piulița cu bilă [5].

Informaţii privind armătura colectorului axei

Sistemul de gresare de înaltă presiune utilizează ștuțuri fără restrictor [1] în colectoarele axei. Transportoarele cu ghidaj liniar utilizează ștuțuri cu restrictor [2] şi ștuțuri cu adaptor [3].

Notă: Ștuțurile cu adaptor sunt mai mici decât racordurile cu restrictor şi nu restricţionează debitul de vaselină.

Notă: Transportoarele cu ghidaj liniar ale anumitor maşini utilizează ștuțuri cu restrictor [2] şi nu au ștuțuri cu adaptor [3] pe transportoarele cu ghidaj liniar.

Notă: Cantitatea de vaselină furnizată fiecărui transportor cu ghidaj liniar nu va fi aceeaşi.

Notă: Tubulatura flexibilă din plastic de pe acest sistem are  o lungime egală.

Atenție: Nu modificați lungimea  niciunui tub din plastic  flexibil. Acest lucru modifică debitul de vaselină.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.