My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Desktop Mill

  1. Tischmaschinen
  2. Tischfräsmaschine

Tischfräsmaschine

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC Tischfräsmaschine zu Schulungszwecken

Die Haas Tischfräsmaschine ist das ultimative Trainingsgerät für Schulen und Fachhochschulen. Angetrieben von einer Haas-CNC-Steuerung mit vollem Funktionsumfang, die sich in unserem tragbaren Simulatorgehäuse befindet, eignet sich die Tischfräsmaschine perfekt zum Erlernen der Grundprinzipien der Programmierung und des Betriebs einer CNC-Fräse. Entwickelt zum Schneiden von Kunststoffen und zerspanbarem Wachs, ist sie auch ideal für Hobby- und Werkstattmechaniker.

CNC-Stifthalter: verwandelt die Tischfräsmaschine in einen CNC-Plotter zum Zeichnen und Prüfen von Werkzeugbahnen und zum Unterrichten der CNC-Programmierung.

Verfügbares Software-Paket: „High-Speed”-Bearbeitung, visuelles Programmiersystem von Haas, anwenderdefinierte Makros, Koordinatenrotation und Skalierung.

  • Tragbares Design, das leicht auf einen Schreibtisch oder einen rollenden Werkzeugkasten passt
  • Angetrieben von einer voll funktionsfähigen Haas-Steuerung
  • Elektrische Spindel mit 15.000 U/min
  • Ethernet- und WILAN-Konnektivität
  • M130 Medienanzeige M-Code  

HINWEIS: Wenn die Spindel langsamer als mit 1.500 U/min läuft, überhitzt diese.

ACHTUNG: Die Stellfläche der Maschine hat sich geändert! Bei Maschinen, die nach dem 08/2024 gebaut wurden, kann für die Montage ein Werkzeugkasten mit einer anderen Größe erforderlich sein als bei älteren Maschinen. Die korrekten Abmessungen entnehmen Sie bitte den Maschinenabmessungen.

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • ER11 Collet Kegel
  • 3 Achse
  • 15k RPM
  • 1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Technische Daten
  • Details
  • Angaben zur Maschine

Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 6.00 in 152 mm
Y-Achse 10.00 in 254 mm
Z-Achse 3.00 in 76 mm
Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 15000 rpm 15000 rpm
Antriebssystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kegel ER11 Collet ER11 Collet
Tisch S.A.E METRIC
Länge 18.1 in 460 mm
Breite 10.6 in 270 mm
Breite der T-Nuten 0.390 in 10 mm
Mittenabstand der T-Nuten 1.77 in 45 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
Max. Vorschub für Zerspanen 140 ipm 3.6 m/min
Eilgänge an X 140 ipm 3.6 m/min
Eilgänge auf Y 140 ipm 3.6 m/min
Eilgänge an Z 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
Erforderlicher Netzanschluss 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkiste 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Gewicht 360 lb 164.0 kg

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

† Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

 

Überblick

Die Tischfräsmaschine ist die perfekte Lehr- und Hobbymaschine. Ungeachtet der geringen Ausmaße bietet sie volle Funktionalität, einschließlich einer voll funktionsfähigen Haas-Steuerung. Dank ihrer kompakten Größe und Benutzerfreundlichkeit lässt sich jedes Klassenzimmer oder Büro in ein CNC-Schulungszentrum verwandeln!

Eine kleine Fräse mit großen Features

Das Vermitteln von Einrichtung, Bedienung und Programmierung von CNC-Steuerungen war noch nie einfacher und wirtschaftlicher! Obwohl die Tischfräsmaschine klein ist, hat sie die genau gleiche Funktionalität und Steuerung wie Haas-Maschinen in Originalgröße. Das bedeutet, dass Schüler und Bastler die tatsächlichen Bedienungs- und Programmiertechniken erlernen können, ohne auf den für Produktionsmaschine erforderlichen Platz- oder die von dieser benötigten Ressourcen angewiesen zu sein.

  • Dieselbe voll funktionsfähige Haas-Steuerung und Schnittstelle wie bei allen Haas-Maschinen 
  • Kann auf einem Pult, Tisch, Schrank oder an einer mobilen Werkzeugbox montiert werden – es ist kein spezieller Platz erforderlich
  • Verwandeln Sie jeden Bereich in ein CNC-Lernlabor
    • Benötigt keine Druckluft
    • Benötigt kein Kühlmittel, keine Kühlmittelwartung oder -entsorgung
    • Läuft mit einphasiger 120- oder 220-V-Stromversorgung (muss bei der Bestellung angegeben werden)
    • Kein separater Anschluss erforderlich – einfach mit einer Wandsteckdose verbinden

Voll funktionsfähige Haas-Steuerung

Die Tischfräsmaschine wird von einer Haas-Steuerung mit vollem Funktionsumfang betrieben, die sich in unserem tragbaren Simulatorgehäuse befindet. Sie bietet die gleichen Funktionen und Fähigkeiten wie Haas-Maschinen in Originalgröße, sodass man beim Wechsel von einer Tischfräsmaschine auf eine Produktionsmaschine keine Unterschiede spürt. Dank dem uneingeschränkten Zugang lassen sich die leistungsstarken Funktionen der Haas-Steuerung schnell erlernen. Dazu gehören auch das benutzerfreundliche visuelle Programmiersystem (VPS), die M130 Medienanzeige, WLAN-Networking, HaasDrop und vieles mehr!

 

Stiftanbringung

Optionale Stiftanbringung    

Unsere optionale Stiftanbringung für die Tischfräsmaschine ermöglicht das Erlernen und Plotten von NC-Werkzeugbahnen ohne zusätzliche Anforderungen an Werkzeuge und Rohmaterial.

  • Wird direkt auf der Spindel montiert.
  • Die gefederte Spitze sorgt für einen gleichmäßigen Druck. 
  • Erfordert nur Papier und ein Klemmbrett.

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Spindeln

  • ER11-Spindel mit 15.000 U/min

Die Haas Steuerung

  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Erweiterte Werkzeugverwaltung
  • M130 Medienanzeige
  • HaasConnect: Fernüberwachung
  • HaasDrop
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)

Werkstückhalterung

  • 7 "-Schraubstock für Tischfräsmaschine

Garantie

  • 6 Monate Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (alter Stil) (ZIP)
  • 3D-Modell (neuer Stil) (ZIP)
  • Installationsanleitung
  • Maschinenabmessungen (alter Stil)
  • Maschinenabmessungen (neuer Stil)
  • Bedienerhandbuch

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

VIDEOS

Tischfräsmaschine – Durchgang

Ja, so ist es … Zeit für CNC! Und Zeit für die Tischfräsmaschine! Der Produktspezialist Marcus Imes zeigt uns die Vor- und Nachteile der Verwendung der Haas Tischfräsmaschine.

Die Tischfräsmaschine eignet sich sowohl für den Bildungssektor als auch für den Werkstattmechaniker und kombiniert eine Haas-Steuerung mit vollem Funktionsumfang mit einer Maschine in Bankgröße, um das perfekte Paket zum Lehren und Erlernen der Grundlagen der CNC-Programmierung und des CNC-Betriebs zu erstellen.

Tischfräsmaschine

Die Tischfräsmaschine von Haas ist eine tragbare CNC-Maschine für Ausbildungszwecke und die Bastlerbranche. Sie eignet sich perfekt zum Erlernen der Grundlagen der CNC-Programmierung direkt an der branchenführenden Haas-Steuerung. Bedienen und programmieren Sie eine voll funktionsfähige Haas CNC-Maschine direkt auf Ihrer Arbeitsbank.

Demo der Schneidefunktion der Tischfräsmaschine

Schauen Sie sich dieses Filmmaterial der Haas Tischfräsmaschine in Aktion an!

Stifthalter für Tischfräsmaschine
Die Tischfräsmaschine schneidet nicht nur, sondern kann auch einen Stift halten! Sie eignet sich perfekt, Ihr Design zu skizzieren, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen.
Betrachten Sie Ihre Haas Steuerung von Ihrem Computer oder Smartphone aus
Wenn sich mehrere Studenten um eine Haas-Maschine drängen, kann es für alle schwierig sein, zu sehen, was gerade geschieht. Mit dem Haas NGC-Steuerelement können Sie den Bildschirm auf einem Computer oder Mobilgerät spiegeln und das Steuerelement auf ein Klassenzimmerdisplay projizieren.
Anzeigen von Bildern und Videos auf Ihrer Haas Steuerung mit dem M130
Mit einem M130 können Sie Einrichtungsblätter, Werkzeuglisten, Arbeitsanweisungen und sogar Videos anzeigen, alles in Ihrem Programm. Sie brauchen keine Arbeitsanweisungen mehr an die Maschine zu kleben oder handschriftliche Notizen zu machen, die Ihrem Bediener sagen, wie ein Teil zu laden oder zu prüfen ist; fügen Sie einfach alles in Ihr CNC-Programm ein!
Was ist ein G-Code?
In der neuesten ”Tipp des Tages”-Episode beantwortet Mark eine Frage, die uns ständig gestellt wird: ”Was ist ein G-Code?” Sie erhalten nicht nur eine kurze Geschichte vom G-Code, der auf die 1950er Jahre zurückgeht, sondern Mark erklärt auch, wie G-Code heute auf modernen Haas CNC-Maschinen eingesetzt wird.
ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Volle Fräsmöglichkeiten

Haas Mini Mill-EDU

Mini Mill - EDU

Vertikale CNC-Mini Mill Exklusiv für Schulungen, mit Verfahrwegen von 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 4k RPM
  • 1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Große Verfahrwege

Haas TM-1

TM-1

CNC Fräsmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau mit Verfahrwegen von 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 4k RPM
  • 1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

CNC-Drehmaschinen

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

CNC-Drehmaschine für den Werkzeugbau, exklusiv für den Bildungsbereich, mit einer maximalen Tragfähigkeit von 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Spannfuttergröße
  • 2.3" Durchmesserbereich für Stangen
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.