My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Lathe - Motor Coupling - Alignment - NGC

Service Home How-To-Verfahren Drehmaschine – Motorkupplung – Ausrichtung – NGC
Recently Updated Last updated: 04/07/2022

Drehmaschine – Motorkupplung – Ausrichtung – NGC


Drehmaschine – Motorkupplung – Ausrichtung – NGC

- Zum Abschnitt springen - 1. Drehmaschine - Revolvermotorkupplung - Ausrichtung (6 Schritte) Back to Top

Drehmaschine - Revolvermotorkupplung - Ausrichtung

1

Drehen Sie den Revolver zu Tasche 1

Entfernen Sie die Abdeckungen, um Zugang zu  der Revolver-Motorkupplung zu erhalten.

  • Entfernen Sie die hintere Abdeckung [1].
  • Entfernen Sie die (3) Schrauben [2], wie gezeigt.

2

  • Entfernen Sie die Abdeckungen in der angezeigten Reihenfolge
  • Entfernen Sie die Abdeckungen [1, 2, 3] an der Rückseite der Maschine. 
  • Entfernen Sie die Abdeckungen und Abstreifer [4, 5, 6] in der Nähe der rechten Seite des Revolvers.

 Hinweis: Ein Abstreifer [4] befindet sich oben, und ein Abstreifer befindet sich auf jeder Seite [4].

3

Stellen Sie sicher, dass mindestens 1" (25 mm) zwischen dem Revolver und allen Objekten in Richtung der Z-Achse ist.

Parameter 9.019 TT-ACHSE INVISIBLE auf FALSCH setzen. Dann [POSITION]und [ALTER] drücken und die TT-Achse auswählen, um die Position und Last des Revolvers anzuzeigen.

4

Achten Sie darauf, dass der Revolver an Platz 1 festgeklemmt ist. Lösen Sie die Motorseite der Kupplung[1]. Verschieben Sie den Motor mit der Hand, bis die TT-Achse 0 Grad anzeigt. Ziehen Sie die Motorseite der Kupplung fest.

5

Verschieben Sie die Kupplung nach links und rechts mit dem gleichen Werkzeug, das zum Festziehen der Bundmutter verwendet wird.

Notieren Sie die gesamte Gradzahl, um die sich der Motor im Umkehrspiel dreht. Teilen Sie diese Gesamtzahl durch zwei.

Beispiel:

|-0,023| + |0,277|  = 0,300

0,300/2 = 0,150

Lösen Sie die Seite des Schneckengetriebes der Kopplung und drehen Sie die Kopplung, bis die TT-Achse mit dem oben berechneten Wert übereinstimmt.

Wenn das Umkehrspiel in positiver Richtung verzerrt ist, fahren Sie die TT zur negativen Seite. Wenn das Umkehrspiel in negativer Richtung verzerrt ist, fahren Sie die TT zur positiven Seite.

Beispiel: Wenn die TT-Achse +0,300 anzeigt, drehen Sie die Kopplung, bis die Achse -0,150 anzeigt. Wenn die TT-Achse -0,300 anzeigt, drehen Sie die Kopplung, bis die Achse +0,150 anzeigt.

Ziehen Sie die Kopplung fest.

Stellen Sie sicher, dass die Bewegung in beide Richtungen gleich ist.

Beispiel: Position von TT bewegt sich von  -0,100 auf 0,100

Ziehen Sie beide Kupplungsschrauben mit 15 ft-lbs fest.

Lassen Sie den Nothalt los.

Stellen Sie sicher, dass sich der Revolver an Platz 1 befindet

[MDI] -> "TT" -> [ZERO RETURN] -> [SINGLE]

6

Überprüfen Sie das Umkehrspiel im Kupplungsglied, indem Sie den Revolver in mehrere Taschen drehen.

An jedem Taschenplatz drücken Sie [EMERGENCY STOP].

Überprüfen Sie, dass sich die Kopplung für jeden geprüften Platz um den gleichen Wert in jede Richtung bewegt

Drücken Sie auf [POSITION] und [ALTER] und heben Sie die Markierung der TT-Achse auf. Setzen Sie dann Parameter 9.019 TT-ACHSE INVISIBLE auf Wahr.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.