• View All
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
Lathe - Motor Coupling - Alignment - NGC

서비스 홈 방법 절차 선반 - 모터 커플링 - 정렬 - NGC
Recently Updated Last updated: 04/07/2022

선반 - 모터 커플링 - 정렬 - NGC


선반 - 모터 커플링 - 정렬 - NGC

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 선반 - 터렛 모터 커플링 - 정렬 (6 단계) Back to Top

선반 - 터렛 모터 커플링 - 정렬

1

터렛을 포켓 1으로 회전

커버를 제거하여  터렛 모터 커플링에 액세스하십시오.

  • 후면 커버 [1]를 제거합니다.
  • 그림과 같이 3개의 스크류 [2]를 제거하십시오.

2

  • 표시된 순서대로 커버를 제거하십시오.
  • 기계 뒷면에서 커버 [1, 2, 3]를 제거합니다. 
  • 터렛 좌측 근처의 커버와 와이퍼[4, 5, 6]를 제거합니다.

 참고: 와이퍼 [4]는 상단에 있으며 와이퍼가 각면 [4]에 있습니다.

3

터렛과 Z축 방향의 모든 물체 사이에 최소 1"(25 mm)의 공간이 있는지 확인하십시오.

파라미터 9.019 TT-AXIS INVISIBLE 을 FALSE로 설정합니다. 그런 다음 [POSITION] 및 [ALTER]를 누르고 TT-축을 선택하여 터렛 위치와 하중을 표시합니다. 

4

터렛이 포켓 1에 고정된 상태에서. 모터 쪽 커플링을 풉니다[1]. TT-축이 0도로 판독될 때까지 모터를 손으로 조그합니다. 모터 쪽 커플링을 조입니다.

5

칼라 너트를 조일 때 사용한 것과 동일한 공구를 사용하여 커플러를 왼쪽과 오른쪽으로 이동합니다.

모터가 백래시에서 회전하는 총 각도를 기록해 두십시오. 총 숫자를 2로 나눕니다.

예:

|-.023| + |.277|  =.300

.300/2 =.150

커플러의 웜 기어 쪽을 풀고 TT 축이 위에서 계산한 값과 일치할 때까지 커플러를 돌립니다.

백래시가 양의 방향으로 치우친 경우 TT를 음의 방향으로 이동합니다. 백래시가 음의 방향으로 치우친 경우 TT를 양의 ​​방향으로 이동합니다.

예: TT 축이 +.300이면 축이 -.150이 될 때까지 커플러를 회전합니다. TT 축이 -.300이면 축이 +.150이 될 때까지 커플러를 회전합니다.

커플러를 조입니다.

양쪽 방향의 움직임이 동일한지 확인하십시오.

예: TT의 위치  -.100에서 .100으로 이동

두 커플링 볼트를 15ft-lbs로 조입니다.

비상 정지 해제

터렛이 포켓 1에 있는지 확인

[MDI] -> "TT" -> [ZERO RETURN] -> [SINGLE]

6

터렛을 여러 포켓으로 회전시켜 커플러의 백래시를 확인하십시오.

각 포켓에서 [EMERGENCY STOP]를 누릅니다.

점검한 각 포켓에 대해 커플러가 각 방향으로 같은 거리만큼 움직이는지 확인하십시오.

 [POSITION] 및 [ALTER] 를 누르고 TT-축을 선택 해제합니다. 그런 다음 파라미터 9.019 TT-AXIS INVISIBLE 을 True로 설정합니다.