MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Lathe - Motor Coupling - Alignment - NGC

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tornio - Giunto motore - Allineamento - NGC
Recently Updated Last updated: 04/07/2022

Tornio - Giunto motore - Allineamento - NGC


Tornio - Giunto motore - Allineamento - NGC

- Vai alla sezione - 1. Lathe - Accoppiamento del motore della torretta - Allineamento (6 passi) Back to Top

Lathe - Accoppiamento del motore della torretta - Allineamento

1

Ruotare la torretta sulla tasca 1

Rimuovere le coperture per accedere  l'accoppiamento del motore della torretta.

  • Rimuovere il coperchio posteriore [1].
  • Rimuovere le (3) viti [2], come mostrato.

2

  • Rimuovere le coperture nella sequenza mostrata
  • Rimuovere le coperture [1, 2, 3] nella parte posteriore della macchina. 
  • Rimuovere le coperture e i tergicristalli [4, 5, 6] vicino al lato destro della torretta.

 nota: Un tergicristallo [4] è in cima, e un tergicristallo è su ogni lato [4].

3

Assicurarsi che almeno 1" (25 mm) spazio è tra la torretta e tutti gli oggetti nella direzione dell'Asse .

Impostare il parametro9.019 TT-AXIS INVISIBLE su FALSE. Quindi premere[POSITION] e [ALTER] e selezionare l’asse TT per visualizzare la posizione e il carico della torretta.

4

Con la torretta fissata alla tasca 1. Allentare il lato motore dell’accoppiamento[1]. Fare avanzare a intermittenza il motore fino a quando l’asse TT non indica 0 DEG. Serrare il lato motore dell’accoppiamento.

5

Spostare il giunto a sinistra e a destra con lo stesso utensile utilizzato per serrare il dado del collare.

Annotare i gradi totali di rotazione del motore nel gioco. Dividere il numero totale per due.

Ad esempio:

|-0,023| + |0,277|  = 0,300

0,300/2 = 0,150

Allentare l’ingranaggio a vite senza fine del giunto e ruotare il giunto fino a quando l'asse TT non corrisponde al valore calcolato sopra.

Se il gioco è spinto in direzione positiva, spostare il TT sul lato negativo. Se il gioco è spinto in direzione negativa, spostare il TT sul lato positivo.

Ad esempio: Se l’asse TT indica +0,300, ruotare il giunto fino a quando l’asse indica -0,150. Se l’asse TT indica -0,300, ruotare il giunto fino a quando l’asse indica +0,150.

Serrare il giunto.

Assicurarsi che il movimento in entrambe le direzioni sia lo stesso.

Ad esempio: La posizione del TT passa da  -0,100 a 0,100

Serrare entrambi i bulloni di accoppiamento a una coppia di 15 ft-lbs.

Rilasciare l’arresto d’emergenza

Assicurarsi che la torretta sia nella tasca 1

[MDI] -> "TT" -> [ZERO RETURN] -> [SINGLE]

6

Verificare il contraccolpo nell'accoppiatore ruotando la torretta in diverse tasche

Ad ogni tasca pressa [EMERGENCY STOP].

Verificare che il giunto sposti la stessa quantità in ogni direzione per ogni tasca selezionata.

Premere [POSITION] e [ALTER] e deselezionare l'asse TT. Quindi impostare il parametro 9.019 ASSE TT INVISIBLE su True.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.