My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VMT-750 - Installation

Service Home How-To-Verfahren VMT-750 – Installation
Recently Updated Last updated: 07/01/2022

VMT-750 – Installation


VMT-750 – Installation

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Leveling Screws Hardware 3. Removal of Rust Inhibitor 4. Air Connection 5. Electrical Connections 6. Removal of Shipping Brackets (5 Schritte) 7. HPU Installation (2 Schritte) 8. Machine Leveling (4 Schritte) 9. Spindle Sweep (4 Schritte) 10. MRZP Offsets Settings & Safe Zones Calibration 11. VMT-750 - ATP Calibration 12. VMT-750 - WIPS Calibration 13. Complete & Submit Inspection Report 14. Lubrication Verification 15. Pendant Installation 16. Option Installation Guides 17. Machine Operation (10 Schritte) Back to Top

Introduction

Im Aufbau

Dieses Verfahren führt Sie durch die Installation eines VMT-750

Benötigte Werkzeuge:

  • Präzisionsnivellierung, 0,0005" Aufteilung
  • Präzisions-Spindelprüfstab, 8 Zoll lang – siehe HSK – Spindel – Leitfaden zur Fehlerbehebung für HSK-Werkzeuge.
  • 3/4 Zoll Steckschlüssel und Ratsche 
  • 1-1/2 Zoll Schraubenschlüssel
  • Maßband
  • 0,0005 Zoll oder 1 Mikrometer-Indikator 
  • Für 110V Maschinen: 110V Elektrischer Behältertester mit GFCI-Diagnose 
  • Für 240V Maschinen: 240V Elektrischer Behältertester mit GFCI-Diagnose 

Leveling Screws Hardware

Hinweis: Die Unterlegscheiben [1] und Muttern [2] werden beim Versand installiert und sollten für die Installation aufbewahrt und nicht weggeworfen werden.

Hinweis: Die Ausrichtung der Unterlegscheibe [3] ist wichtig.  Der konische Teil der Unterlegscheibe sollte gegen das Gussteil liegen,  siehe Darstellung.

Removal of Rust Inhibitor

Air Connection

Schließen Sie die Luftzufuhr an das Schmier-Panel an.

 Hinweis: Informationen zu den Luftanforderungen finden Sie auf dem Aufkleber an der Tür des Schmierstoffschranks.

Befolgen Sie das Verfahren zur Installation der Druckluftpistole und des Schlauchs, um die Druckluftpistole zu installieren oder zu ersetzen.

 Hinweis: Einige Installationssätze werden mit einer Ersatz-Druckluftpistole geliefert.

Electrical Connections

 GEFAHR: Die Arbeit mit den für CNC-Maschinen erforderlichen elektrischen Anlagen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Vor dem Anschluss der Leitungsdrähte an die CNC:

  • Schalten Sie die Stromzufuhr zur Maschine an der Quelle ab.
  • Führen Sie ein Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO) durch, um sicherzustellen, dass der Strom während der Wartung ausgeschaltet bleibt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, indem Sie einen Wechselspannungsdetektor an allen eingehenden Leitungen verwenden.

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Stromzufuhr sicher unterbrechen oder das LOTO-Verfahren durchführen können:

  • Fahren Sie nicht fort.
  • Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal oder fordern Sie entsprechende Unterstützung an, bevor Sie fortfahren.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem elektrischen Schlag, Maschinenschäden oder tödlichen Verletzungen führen.

1

Erste Kontrollinspektion

Gefahr: Zu diesem Zeitpunkt sollte keine elektrische Verbindung zur Maschine bestehen.

Die Schalttafel muss geschlossen und gesichert sein. Wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist, herrscht im gesamten Schaltschrank (einschließlich der Platinen und Logikschaltungen) Hochspannung, und einige Komponenten arbeiten bei hohen Temperaturen. Seien Sie daher bei Arbeiten im Schaltschrank äußerst vorsichtig.

  • Stellen Sie den Hauptleistungsschalter oben rechts auf der Schalttafel auf der Rückseite der Maschine auf AUS.
  • Entriegeln Sie mit einem Schraubendreher die beiden Verriegelungen an der Tür, entriegeln Sie den Schrank mit dem Schlüssel und öffnen Sie die Tür.
  • Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um alle Komponenten und Anschlüsse der Platinen zu überprüfen. Achten Sie auf abgetrennte Kabel, auf Beschädigungen und lose Teile im unteren Bereich der Konsole. Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass die Maschine falsch bedient wurde, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, bevor Sie fortfahren.

2

1-Phasen-Maschinen: Setzen Sie jede Stromleitung in die Drahtabdeckung ein.  Schließen Sie die zwei Stromleitungen an die Klemmen L1 und L3 auf dem Hauptschutzschalter an.

3-Phasen-Maschinen: Setzen Sie jede Stromleitung in die Drahtabdeckung ein.  Schließen Sie die drei Stromleitungen an L1, L2 und L3-Klemmen auf dem Hauptschutzschalter an.

Schließen Sie die separate Erdleitung an die Erdungsleitung links neben den Klemmen an.

Überprüfen Sie bei 3-Phasen-Maschinen, welche Art von Stromkonfiguration die Maschine versorgt. Führen Sie Spannungsmessungen an jeder Stromleitung zur Masseleitung durch. Siehe dann RD0084 – Eingangsleistungskonfigurationen,  um festzulegen, welche Stromleitung basierend auf den Spannungswerten und der Leistungskonfiguration an  den L1- Anschluss angeschlossen werden soll.

Siehe Haas Hauptleistungsschalter – technische Daten für das Anzugsmoment für das Drehmoment der Stromleitungen des Leistungsschalters.

  

 Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Leitungen tatsächlich in die Anschlussklemmen führen. (Eine schlechte Verbindung führt dazu, dass die Maschine intermittierend läuft oder andere Probleme, wie z. B. Servoüberlastungen, auftreten). Um zu prüfen, einfach an den Kabeln ziehen, nachdem die Schrauben festgezogen wurden.

3

Nachdem die Netzspannung an die Maschine angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass der Hauptleistungsschalter (oben rechts im hinteren Schrank) auf AUS steht. Entfernen Sie die Sperre/Abschaltung und schalten Sie die Stromzufuhr an der Quelle ein. Verwendung eines digitalen Voltmeters und geeigneter Sicherheitsverfahren: 

1-Phasen-Maschinen: Messen Sie die Wechselspannung über L1 & L3 am Hauptleistungsschalter.  Die Wechselspannung muss zwischen 220 - 250 Volt liegen.
Hinweis: Niedrigere oder höhere als diese Spannung kann Nieder-/Hochspannungsalarme erzeugen.

3-Phasen-Maschinen: Messen Sie die Wechselspannung zwischen allen drei Paarphasen am Hauptleistungsschalter. 

Die Wechselspannung muss zwischen 195 und 260 Volt liegen (360 und 480 Volt bei Hochspannungsoption).

SMinimill – Reboot: Die Wechselspannung muss bei Maschinen ohne Hochspannungstransformator zwischen 198 und 242 Volt liegen.  Siehe das Dokument Minimill/SMinimill – Identifikation.

 Hinweis: In vielen Industriebereichen sind große Spannungsschwankungen üblich; die minimale und maximale Spannung, die einer Maschine während des Betriebs zugeführt wird, muss bekannt sein. Der U.S. National Electrical Code legt fest, dass Maschinen mit einer Abweichung von +5 % bis -5 % um eine durchschnittliche Versorgungsspannung herum arbeiten sollten. Wenn Probleme mit der Netzspannung auftreten oder eine niedrige Netzspannung vermutet wird, kann ein externer Transformator verwendet werden. Wenn Sie Spannungsprobleme vermuten, sollte die Spannung alle ein bis zwei Stunden an einem typischen Tag überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mehr als +5 % oder -5 % vom Durchschnitt abweicht.

4

Wichtig: Schalten Sie den Hauptleistungsschalter AUS.

Überprüfen Sie die Gewindebohrungen des Transformators in der rechten unteren Ecke des hinteren Schaltschranks.

1-Phasen-Maschinen: Das Eingangsspannungskabel muss an den Stecker verschoben werden, der entspricht der im obigen Schritt gemessenen Durchschnittsspannung.

3-Phasen-Maschinen : Die Eingangsspannungskabel mit den Bezeichnungen 74, 75 und 76 müssen dreifach auf die Klemmenleiste gelegt werden, was der im obigen Schritt gemessenen durchschnittlichen Spannung entspricht.

5

Der Transformator T5 liefert 24 VAC, die zur Versorgung des Hauptschützes verwendet werden. Es gibt zwei Versionen dieses Transformators für den Einsatz an 240 und 400 V Maschinen. Der 240 V-Transformator verfügt über zwei Eingangsanschlüsse, die sich etwa zwei Zoll vom Transformator entfernt befinden und die es ermöglichen, ihn entweder an 180–220 V oder 221–240 V anzuschließen.

Benutzer, die über eine Eingangsspannung von 220–240 V RMS verfügen, sollten den mit 221–240 V gekennzeichneten Anschluss verwenden, während Benutzer mit 190–220 V Eingangsspannung den mit 180–220 V gekennzeichneten Anschluss verwenden sollten.

Wenn Sie nicht den richtigen Eingangsanschluss verwenden, führt dies entweder zu einer Überhitzung des Hauptschützes oder zu einem Ausfall des Hauptschützes.

Der 480 V (Option) T5 Transformator verfügt über drei Eingangsanschlüsse, die mit 340–380 V, 381–440 V und 441–480 V gekennzeichnet sind.

Benutzer mit 340–380 V 50/60 Hz Leistung sollten den 340–380 V Anschluss verwenden, während Benutzer mit 380–440 V 50/60 Hz Leistung den 381–440 V Anschluss verwenden sollten.

Wichtig: Stellen Sie den Hauptleistungsschalter auf EIN. Überprüfen Sie, ob Probleme vorliegen, wie z. B. der Geruch von überhitzten Bauteilen oder Rauchentwicklung. Wenn derartige Probleme angezeigt werden, stellen Sie den Hauptleistungsschalter sofort auf AUS und wenden Sie sich an den Hersteller, bevor Sie fortfahren.

Messen Sie nach dem Einschalten der Stromversorgung die Spannung an den unteren Klemmen des Hauptleistungsschalters. Die Werte sollten denen der Messungen entsprechen, bei der die Eingangsleistung an den Hauptleistungsschalter angeschlossen wurde. Wenn es Probleme gibt, überprüfen Sie die Verkabelung.

6

Schalten Sie die Steuerung ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter auf dem vorderen Bedienfeld drücken.

Überprüfen Sie die Messgeräte für Gleichspannung und Wechselspannung in der Diagnose. Das DC-Spannungsmessgerät muss zwischen 310–360 V anzeigen. Die AC-Netzspannung muss zwischen 90 und 105 Prozent liegen. Wenn die Spannung außerhalb dieser Grenzwerte liegt, schalten Sie die Stromversorgung aus und überprüfen Sie die Schritte 2 und 3 erneut. Liegt die Spannung weiterhin außerhalb dieser Grenzwerte, wenden Sie sich an den Hersteller.

7

Die Stromversorgung muss ordnungsgemäß angeschlossen sein, damit Schäden an Ihrem Gerät vermieden werden. Die Leiterplatte der Stromversorgungsbaugruppe beinhaltet eine "Phasendetektorschaltung" mit Neon-Indikatoren. Wenn die orangefarbene Neonlampe (NE5) leuchtet, ist die Phasenverteilung falsch. Wenn die grüne Neonlampe (NE6) leuchtet, ist die Phasenverteilung korrekt. Wenn beide Neon-Indikatoren leuchten, haben Sie einen losen Draht; überprüfen Sie die Anschlüsse. Stellen Sie die Phaseneinstellung ein, indem Sie L1 und L2 der eingehenden Stromleitungen am Hauptleistungsschalter austauschen.

Gefahr: DIE GESAMTE STROMVERSORGUNG DER CNC MUSS VOR DER EINSTELLUNG DER PHASENEINSTELLUNG AN DER QUELLE ABGESCHALTET WERDEN. ÜBERPRÜFEN SIE DIE EINGEHENDEN LEITUNGEN IMMER DOPPELT MIT EINEM AC-SPANNUNGSPRÜFER.

Schalten Sie die Stromversorgung aus und stellen Sie den Hauptleistungsschalter auf AUS. Schließen Sie die Tür, verriegeln Sie die Verriegelungen und schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.

Entfernen Sie den Schlüssel aus dem Schaltschrank und geben Sie ihn an den Werkstattleiter weiter.

8

Aktivierung

Wenn die Maschine richtig aufgestellt und sowohl an die Luft- als auch an die Stromversorgung angeschlossen ist, ist sie bereit für die abschließende Installation (Entfernen von Versandsperren, Nivellierung, Spindelabtastung usw.) sowie für die Software-Aktivierung. Dies geschieht durch den HFO-Servicetechniker. Wenden Sie sich an das örtliche HFO, um die Arbeiten zu planen.

WICHTIG:  Maschinen, die mit Bewegungssensoren ausgestattet sind, müssen vor der Aktivierung des Bewegungssensors grob nivelliert werden.  Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Service-Benachrichtigung – SA0007.  Der Zugriff auf dieses Dokument ist auf das Personal des Haas Factory Outlet beschränkt.

Removal of Shipping Brackets

1

  • Entfernen Sie den Kabelbinder, der den Spiral-Späneförderer fixiert und die Schnecke [1]
  • Entfernen Sie die Pappröhre, die zum Schutz der Schnecke verwendet wurde. [2]
  • Entfernen Sie die Halterung und die Pappe, die die Kabelführung oben auf der Maschine schützen [3,4]

         Hinweis: Bei großen VMCs müssen keine Halterungen entfernt werden, nur die Pappe. 

2

  • Entfernen Sie die Transporthalterungen, die die Türen fixieren. [5,6,7,8]
  • Nachdem Sie nun Zugang haben, installieren Sie den Spiral-Späneförderer.

Eine Anleitung zur Installation des Spiral-Späneförderers finden Sie unter:

VF 1-5 Einzel–Spiral-Späneförderer Installation

3

Schalten Sie die Maschine ohne Nullpunktrückstellung ein und fahren Sie die X-Achse nach oben.

Entfernen Sie die Transporthalterung der Spindel.

4

Entfernen Sie die Drehtisch-Versandhalterung.

Entfernen und entsorgen Sie die Versandteile und installieren Sie die angeschlossene Hardware.

5

Installieren Sie das Drehtischblech[1] und die Führungsbahnabdeckung der X-Achse[2].

HPU Installation

1

Entfernen Sie die HPU-Montageteile außer den beiden Schrauben zum Aufhängen der HPU[1].

Kühlmittel-Abspülarmatur an der vorderen Schürze[2] installieren.

Führen Sie die HPU-Kabel und Schläuche durch die Zugangsöffnung[3].

Heben Sie die HPU mit einem Hubwagen an und hängen Sie die HPU an der Vorderseite der Maschine auf. Installieren Sie die restliche Hardware[4].

2

Schließen Sie den Abflussschlauch an das Anschlussstück an der Vorderseite der Maschine[1] an.

Schließen Sie das Kabel an die Anschlussdose für den Temperatursensor und den Füllstandsensor[2] an.

Schließen Sie die Schnellkupplungen an den HPU-Block[3] an. Befolgen Sie dem Farbcode für die Kabelbinder.

Schließen Sie die Magnetkabel an die Magnetschalter[4] an. Befolgen Sie dem Farbcode für die Kabelbinder.

Schließen Sie die HPU-Motorkabel[5] an.

Machine Leveling

1

  • Stellen Sie die vier Eckausgleichsschrauben auf die gleiche Höhe ein, um den Basisgusskörper 3-1/2" vom Boden anzuheben.
  • Lösen Sie die mittleren Nivellierschrauben [3, 6], damit sie die Pads nicht berühren. Bringen Sie die Gegenmuttern [1] an den Nivellierschrauben an, ziehen Sie sie jedoch nicht an 
  • Verfahren Sie den Tisch so, dass er mittig in der Maschine steht. 

2

  • Legen Sie die Wasserwaage auf die Mitte des Betts und positionieren Sie sie so, dass die kürzere Küvette parallel zur Y-Achse und die längere Küvette parallel zur X-Achse liegt.
  • Bei Verwendung der kürzeren Küvette die vordere auf die hintere Ebene einstellen, indem Sie entweder die vordere oder die hintere Nivellierschraube verstellen.
  • Stellen Sie die Nivellierschrauben ein, bis die Y-Achsen-Libelle zentriert ist. 
  • Mit der längeren, zur X-Achse parallelen Küvette die Nivellierschrauben an der Unterseite der Maschine anheben.
  • Stellen Sie die Nivellierschrauben entsprechend ein, bis die Blase der X-Achse zentriert ist

3

  • Verwenden Sie weiterhin das längere Röhrchen, schauen Sie mit dem Tisch an der Vorderseite des Geräts auf die Position der Anzeigeblase.
  • Verfahren Sie den Tisch über die gesamte Y-Achse und halten Sie am Ständer an, wobei der Tisch am Ständer zeigt, welche hintere Ecke der Maschine am niedrigsten ist, wenn überhaupt. 
  • Passen Sie die Nivellierschrauben 2 und 4 bei Bedarf an, bis es keine Drehung über dem Y-Achsenverfahrweg gibt
  • Fahren Sie mit der Nivellierung an der Vorder- und Rückseite der Maschine fort, bis beide Anzeigen Null sind.
  • Senken Sie die mittleren Nivellierschrauben 3 und 6 ab, bis sie in Kontakt mit den Pads kommen. Ziehen Sie diese handfest an und ziehen Sie sie dann mit der Ratsche um weitere 10 Grad an. 

4

  • Legen Sie die Wasserwaage in die Mitte des Betts und richten Sie sie so aus, dass die lange Küvette parallel zur Y-Achse liegt
  • Betrachten Sie die Blasenposition, wenn sich das Bett in der Mittelposition befindet und verfahren Sie dann das Bett in Y-Richtung zurück, bis es den Ständer erreicht.
  • Beachten Sie die Position der Luftblase, wenn die Wasserwaage zeigt, dass die Maschine entweder nach oben oder nach unten geneigt ist, nehmen Sie kleine und gleichmäßige Anpassungen an den mittleren Nivellierschrauben 3 und 6 vor
  • Die Toleranz sowohl für den Drall als auch für den Bogen ist N.T.E 0.0002"/10"

Für eine ausführlichere Anleitung zum Nivellieren Ihrer VMC, einschließlich der Nivellierung von Maschinen mit Auslegern, siehe bitte:

VMC-Nivellierung

Spindle Sweep

Erforderliche Werkzeuge:

  • Messuhr mit magnetischer Halterung.
  •  pH-neutraler Reiniger 
  • Entfetter
  • Schleifpad
  • Messgeräteblock (optional)

1

  • Reinigen Sie die Tischoberfläche, um eventuelle Korrosion zu entfernen.
  • Verfahren Sie die Spindel bis zur Mitte des Z-Achsenverfahrwegs und befestigen Sie den Magnetsockel an der Spindel.
  • Passen Sie die Messuhr so an, dass sie einen Kreis mit einem Durchmesser von 10 misst.
  • Positionieren Sie den Tisch so, dass die Messuhr auf ihm bleibt, wenn sich die Spindel dreht.
  • Verfahren Sie die Z-Achse, sodass die Messuhr den Tisch berührt und stellen Sie sie auf null.
  • Drehen Sie die Spindel und führen Sie alle 90 Grad eine Messung durch. Stellen Sie sicher, dass die Messpositionen parallel zu ihrer jeweiligen Achse sind.
  •  Die Messuhr sollte in allen vier Positionen nicht mehr als 0,0005" anzeigen.

 

2

Einstellung der Spindelneigung

 Hinweis: Durch Einstellung der mittleren Nivellierschrauben können nur die vorderen und hinteren Neigungswerte effektiv geändert werden.

  • Wenn die Werte vorne und hinten um mehr als 0,0005 abweichen, nehmen Sie kleine und gleiche Anpassungen an den mittleren Nivellierschrauben vor.
  • Wenn sich die Werte der Spindelneigung mit nur kleinen Anpassungen an den Nivellierschrauben wieder innerhalb des Toleranzwertes befinden, müssen Sie die Drehung und Biegung nicht erneut überprüfen.

Eine ausführlichere Anleitung zur Durchführung eines Spindeldrehzaltests an Ihrer VMC finden Sie unter:

VMC Spindelneigung

3

B-ACHSE RECHTWINKLIG ZUR XY-EBENE

Drehen Sie die B-Achse auf 0°. Messen Sie einen Abstand von 6 Zoll von der Spindelnase weg. Markieren Sie den entsprechenden Punkt auf der Probestange mit einem Filzstift, platzieren Sie Ihre Messuhr und stellen Sie sie am markierten Punkt auf Null.

Drehen Sie die B-Achse auf -45°. Fahren Sie die X- und Z-Achse auf den markierten Punkt auf der Teststange, ohne die Messuhr zu bewegen. Achten Sie darauf, dass in Richtung der Y-Achse keine Bewegung erfolgt.

Drehen Sie die B-Achse auf -90°. Fahren Sie die x- und Z-Achse auf den markierten Punkt auf der Teststange, ohne die Messuhr zu bewegen. Achten Sie darauf, dass in Richtung der Y-Achse keine Bewegung erfolgt.

4

B-90° KONZENTRIZITÄT ZUR SPINDEL

Montieren Sie eine Koaxialanzeige an einem HSKA63 ER-32 Spannzangenfutter und installieren Sie dies an der Spindel bei B-90°. Schwenken Sie den Spindelkonus.

MRZP Offsets Settings & Safe Zones Calibration

Führen Sie das Verfahren MRZP-Versatzeinstellungen durch und stellen Sie die Sicherheitszonen mit den VPS-Vorlagen ein.

VMT-750 MRZP-Kalibrierung
VMT-750 Kalibrierung der Sicherheitszone

VMT-750 - ATP Calibration

Führen Sie das VMT-ATP-Kalibrierungsverfahren mit den VPS-Vorlagen durch.

VMT-750 MRZP-Kalibrierung

VMT-750 - WIPS Calibration

Führen Sie das VMT WIPS-Kalibrierungsverfahren mit den VPS-Vorlagen durch.

VMT-750 MRZP-Kalibrierung

Complete & Submit Inspection Report

Füllen Sie nach dem Nivellieren, Überprüfen der Geometrie, Einstellen der MRZP-Versatze und der Sicherheitszonenkalibrierung einen Inspektionsbericht aus.

Den Inspektionsbericht EA0438 finden Sie in der Serviceanleitung von Haas.

Hinweis: Diese Website steht nur Haas Service Techs zur Verfügung.

Senden Sie den ausgefüllten Inspektionsbericht per E-Mail an [email protected]. Dies wird an den Maschinenverlauf angehängt.

Lubrication Verification

1

Führen Sie das Spindel-Einlaufprogramm aus.

 Hinweis: Für 10K Spindeln und höher verwenden Sie einen symmetrischen Werkzeughalter

Überprüfen Sie das Schauglas und stellen Sie sicher, dass die richtige Anzahl von Tropfen durch das Schauglas fällt.

Überprüfen Sie die Armaturen [1,2] auf der Oberseite des Ölpumpentanks.

Das Öl sammelt sich auf der Oberseite des Ölpumpentanks [3] entweder hinter oder vor der Schauglashalterung, unter der undichten Verschraubung.

Ziehen Sie undichte Armaturen fest.

2

Wechseln Sie zur Registerkarte Wartung.

Drücken Sie [F2] um einen Achsenschmiertest durchzuführen.

Überprüfen Sie das Messgerät am Schmiersystem.  Stellen Sie sicher, dass der Druck gehalten wird.

Pendant Installation

Nachdem Sie das Bedienpult aus der Verpackung genommen haben, können Sie es nun auf Ihrer Maschine installieren. Eine Anleitung zur Montage eines Bedienpults finden Sie unter:

VMC - Bedienpult - Installation

Option Installation Guides

Überprüfen und testen Sie, ob alle Optionen ordnungsgemäß installiert wurden.

Tragbares Bedienpult (RJH-Touch) - Installation
WLAN-Kameraoption – Installation
VMC Komfort-Paket
Zusätzlicher Kühlmittelfilter
CABCOOL-Installation
PulseJet-Installation
Öl-Skimmer von Haas
Arbeitstischleuchte
Automatische Druckluftpistole
Werkzeug-Druckluftstrahlen

Machine Operation

1

Testspindelbetrieb
  • Führen Sie den Spindellauf im Programm 009221 im Ordner 009000 aus.
  •  Bei ungewöhnlichem Spindelrauschen einen Schwingungstest durchführen 

Eine Anleitung zur Durchführung eines Spindelschwingungstests finden Sie unter:  

Schwingungsanalyse - Ethernet-Schnittstelle
Schwingungsanalyse - RS-232 Schnittstelle

2

Testkühlmittelbetrieb
  • Schließen Sie die Kühlmittelpumpe an und wenn Ihre Maschine mit der TSC-Option ausgestattet ist, schließen Sie auch die TSC-Pumpe an.
  • Testen Sie den Flutkühlmittelbetrieb, indem Sie die [Cooland]-Taste am [1] drücken.
  • Bei TSC-Maschinen testen Sie den TSC-Kühlmittelbetrieb durch Drücken der [AUX CLNT]-Taste am [2].

3

Test Späneförderer-Betrieb
  • Testen Sie die Spiral-Späneförderer, indem Sie zwischen den Tasten  [CHIP FWD],  [CHIP STOP] und [CHIP REV] wechseln.

4

Tragbares Bedienpult (RJH-Touch)

Wenn Ihre Maschine mit der Handrad für Schrittschaltung-Option kam:

  • Befestigen Sie das Holster mit der mitgelieferten Hardware an der Maschine
  • Hängen RJH auf den Holster
  • Drücken Sie auf dem Bedienpult [MDI] und dann [HAND JOG]. (Bild 2)
  • Stellen Sie sicher, dass das Rad für die Schrittschaltung am Bedienpult ordnungsgemäß funktioniert, während RJH angedockt ist.
  • Entfernen Sie RJH HAND UNIT aus dem Holster. Die Einheit sollte auf „Ein“ gestellt sein.
  • So kalibrieren Sie den Touchscreen
  • Sehen Sie sich bezüglich Folgendem  Bild 1 an.
    • Drücken Sie in der Mitte des Touchscreens, ein Overlay sollte angezeigt werden
    • Wählen Sie die Verfahrrate aus, indem Sie auf dem Bildschirm [LEFT] oder [RIGHT] drücken.
    • Wählen Sie eine Achse aus, indem Sie [-] oder [+] auf dem Bildschirm drücken.
    • Beenden Sie die Überlagerung, indem Sie [X]  drücken.
    • Verfahren Sie X, Y und Z mit dem Handrad auf dem RJH.
  • Verwenden Sie die RJH-Tastatur, um die X-, Y- und Z-Achse in positiver und negativer Richtung zu verfahren.
  • Mit dem Schnellvorschub wiederholen       .

 

5

Testen Sie die Türverriegelungen

  •  [MDI] drücken. Geben Sie S500 M3 ein, drücken Sie die [ENTER]. Vergewissern Sie sich, dass sich die Maschine NICHT im EINSTELLUNGSMODUS befindet, indem Sie den SCHLÜSSELSCHALTER an der Seite des Bedienpults überprüfen
    • Wenn die Tür geöffnet ist, drücken Sie  [CYCLE START]. Die Maschine sollte mitteilen, dass die Tür geschlossen und ZYKLUSSTART gedrückt werden soll
    • Wenn die Tür geschlossen ist, drücken Sie  [CYCLE START]. Der INTERLOCK PIN sollte sich ausdehnen und die Spindel beginnt sich zu drehen.
      • Während die Schlösser eingeschaltet sind, versuchen Sie, die Türen zu öffnen
      • Die Spindel sollte nicht aufhören, sich zu drehen. Wenn die Spindel stoppt, wenden Sie sich an Haas, um

6

Test durch Druckluft durch die Spindel (TAB)

Wenn Ihre Maschine mit der TAB-Option kam:

Hinweis: FÜHREN SIE DIES NACH DER PRÜFUNG VON TSC AUS

  • Drücken Sie [MDI], und geben Sie Folgendes ein:

                    M73;

                    S[Einsetzen Sie hier maximale Spindeldrehzahl] M03;

                  G04 P60. ;

                  M30. ;

                    ;

  • Drücken Sie[CYCLE START].
  • Vergewissern Sie sich, dass der volle Druckluftleitungsdruck aus dem Werkzeug ausströmt.
    • Dieser sollte ähnlich wie der Druck der Luftblaspistole sein.

 

7

Druckluftpistole Auto-Test – (AAG)

Wenn Ihr Gerät mit der AAG-Option kam:

  • Drücken Sie [MDI], geben Sie M83 ein und drücken sie die [Enter].
  • Drücken Sie [CYCLE START].
  • Überprüfen Sie AAG auf einwandfreie Funktion, prüfen Sie den Magnetschalter auf Undichtigkeiten im CALM-Schrank.
  • Geben Sie in [MDI]  M84 ein und drücken Sie dann [CYCLE START] (Zyklusstart), um die AAG zu deaktivieren.
Servo Auto Door. Product of Haas CNC machine tools.

8

Automatische Bedienertür testen

Wenn Ihre Maschine mit der Option automatische Bedienertür geliefert wurde:

  • Überprüfen Sie Folgendes:
    • Axis Zero Return
    • Einstellung – 131 automatische Bedienertür sollte auf EIN sein
  • Drücken Sie [MDI] und geben Sie S300 M03 ein; drücken Sie [CYCLE START].
  • Versuchen Sie, die Tür zu öffnen. Der Türspalt darf 0,25“ nicht überschreiten.
  • Wenn die Maschine einen Alarm auslöst, nicht richtig schließt, hart schließt oder der Türspalt größer als 0,25" ist, wenden Sie sich an Haas, um Unterstützung zu erhalten.

9

Z-Achsen-Werkzeugänderungsversatz festlegen

Eine Anleitung, wie man den Parameter für den Werkzeugwechsel-Versatz in der Z-Achse bei seitlich angeordneten Werkzeugwechslern oder schirmartigen Werkzeugwechslern überprüft, finden Sie unter:

 

SMTC - Z-Achsen Werkzeugwechsel-Versatz
UTC – WERKZEUGWECHSELVERSATZ DER Z-ACHSE

10

Testsicherheitsmerkmale

  • Drehen Sie den Tastenschalter (Ausführen / Einrichten) in den Einricht-Modus
  • Test Speichersperrenschalter, indem Sie überprüfen, ob in der ON-Position keine Änderungen an Einstellungen oder Programmen vorgenommen werden können.
  • Drücken Sie [MDI] und geben Sie M03 S500 ein.
  • Tür öffnen. Drücken Sie [CYCLE START]. Die Spindel sollte nicht starten.
  • Tür schließen. Drücken Sie [CYCLE START]. Die Spindel sollte starten.
  • Überprüfen Sie, ob die Tür geöffnet werden kann, wenn die Spindel läuft
  • Überprüfen Sie, ob sich die Tür öffnen kann, wenn die Spindel ausgeschaltet ist.
  • Vergewissern Sie sich, dass an jedem Seitenfenster eine Fensterverriegelung angebracht ist und prüfen Sie, ob sie die Fenster in ihrer Verriegelungsposition hochhalten
  • Stellen Sie sicher, dass die Fenster in der Abwärtsposition geschlossen sind.
  • Bei 110-V-Maschinen einen GFCI-Test mit einem 110V-GFCI-Tester an der Steckerstelle auf der Seite der Steuerung durchführen.
  • Für 240-V-Maschinen GFCI-Test mit einem 240V GFCI-Tester am Kühlmittelpumpenanschluss durchführen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.