My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Axis Lubrication System - Haas Axis Lubrication Oil - RD0005

Service Home Achsen-Schmiersystem – Haas Achsen-Schmieröl – RD0005
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Achsen-Schmiersystem – Haas Achsenschmieröl


RD0005

Achsen-Schmiersystem – Haas Achsen-Schmieröl – RD0005

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Hinweis: Die Position des Ölbehälters ist bei einigen Maschinen unterschiedlich.

Das CALM – Haas Achsenschmierölsystem ist ein restriktives Durchflusssystem, das Öl durch flexible Kunststoffschläuche und Kupferrohre zu den Achsen pumpt.

 

Identification

Verwenden Sie die Abbildung, um die Teile des Schmiersystems zu identifizieren.

Hinweis: Empfohlene Schmierstofftypen siehe Schmierstofftabelle für Haas-Maschinenkomponenten.

  1. Öldruckschalter - Überwacht den Druck des Ölsystems und sendet ein Signal an die Steuerung, um einen Alarm zu erzeugen, wenn der Druck zu schnell unter das Mindestniveau fällt.
  2. Öldruck-Messgerät- Zeigt den Öldruckin (in psi und bar) an.
  3. Ölfilterschlüssel - Entfernt den Ölbehälter.
  4. Ölbehälter-Baugruppe – Speichert das Öl.
  5. Aufkleber für die Luftschmierstoffplatte - Zeigt die farblich gekennzeichneten Kabel, die die einzelnen Magnetschalter verbinden.
  6. Ölvorratsbehälter - Speichert das Öl, das die Spindel schmiert.
  7. Luftverteilerbaugruppe - Liefert Luft an die Maschine.
  8. Axis-Lube-Luft-Magnetschalter - Druckbeaufschlagung des Ölbehälters.
  9. Luftdruckmessgerät - Zeigt den Druck (in psi und bar) an, bei dem die Luft zugeführt wird.
  10. Elektronischer analoger Luftdrucksensor - Überwacht den Luftsystemdruck und sendet ein Signal an die Steuerung, um einen Alarm zu erzeugen, wenn der Druck für einen bestimmten Zeitraum unter den Minimalwert fällt.

Achsenschmierung

Der Ölbehälter [1] schmiert die Achsen mit einer Geschwindigkeit von (1) Ölzyklus für alle 3 Stunden des Achsenverfahrwegs.

Das Öl wandert aus dem Ölbehälter [1] durch flexiblen Kunststoffschläuche [2] zu den Achsverteilern [3].

Hinweis: Die Anzahl der Achsenverteiler kann bei einigen Maschinen unterschiedlich sein.

Hinweis: Jede Achse hat (1) Kugelmutter [4] und (4-6) Linearführungswagen [5].

 

Das Öl bewegt sich von den Achsverteilern [3] durch Kupferrohre. Die Kupferrohre schmieren die Kugelmuttern [4] und die Linearführungswagen [5].

Hinweis: Es gibt (1) Kupferrohre, die zur Kugelmutter führen und (1) Kupferrohre, die zu jedem Linearführungswagen führen.

 

Hinweis: Der Haas Achsschmieröl-Kanister hält bei normalem Maschinenbetrieb, 8 Stunden pro Tag und 5 Tage pro Woche, etwa 10 Monate bis ein Jahr.

 

Informationen zur Anpassung der Achsenverteiler

Das Haas Achsen-Schmierölsystem verwendet Adapteranschlüsse [1] in den Achsenverteilern. Die Linearführungswagen und Kugelmuttern verwenden Armaturen zur Durchflussbegrenzung [2]. Die Drosselungsbefestigung hat einen Spalt [3] zwischen den Gewinden und der eingestellten Schraube [4]. Dies zwingt das mit Verteilern gespeiste Öl, durch den Spalt [4] zu gehen, um die Achsen zu schmieren.

Hinweis: Die Kupferrohre dieses Systems können oder müssen nicht gleich lang sein.

Vorsicht: Ändern Sie nicht die Länge der Kupferrohre oder flexiblen Kunststoffschläuche. Dadurch ändert sich der Öldurchfluss.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.