Axis Lubrication System - Haas Axis Lubrication Oil - RD0005

서비스 홈 축 윤활 시스템 - Haas 축 윤활유 - RD0005
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

축 윤활 시스템 - Haas 축 윤활유


RD0005

축 윤활 시스템 - Haas 축 윤활유 - RD0005

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

참고: 일부 기계는 오일 탱크의 위치가 다릅니다.

CALM - Haas 축 윤활유 시스템은 연성 플라스틱 튜브 및 구리 튜브를 통해 오일을 축으로 펌핑하는 제한 장치 오일 유동 시스템입니다.

 

Identification

그림을 사용하여 윤활 시스템의 부품을 식별하십시오.

참고: 권장 윤활유 유형은 Haas 기계 구성품을 위한 윤활유 테이블를 참조하십시오.

  1. 오일 압력 스위치 - 오일 시스템 압력을 모니터링하고 압력이 최소 수준 아래로 너무 빨리 떨어지면 제어 장치에 신호를 보내 경보를 발생시킵니다.
  2. 오일 압력 게이지- 오일 시스템의 압력을 표시합니다(psi 및 bar 단위).
  3. 오일 필터 렌치 - 오일 저장소를 제거합니다.
  4. 오일 저장소 어셈블리 - 오일을 저장합니다.
  5. 에어 루브 패널 데칼 - 각 솔레노이드를 연결하는 색상 코드 케이블을 표시합니다.
  6. 오일 저장소 - 스핀들을 윤활하는 오일을 저장합니다.
  7. 에어 매니폴드 어셈블리 - 기계에 공기를 공급합니다.
  8. 축-루브 에어 솔레노이드 - 오일 저장소를 가압합니다.
  9. 공기압 게이지 - 공기가 공급되는 압력(psi 및 bar 단위)을 표시합니다.
  10. 전자식 아날로그 공기압 센서 - 에어 시스템 압력을 모니터링하고 압력이 설정된 시간 동안 최소 레벨 아래로 떨어지면 제어 장치에 신호를 보내 경보를 발생시킵니다.

축 윤활

오일 저장소[1]는 축 이동의 3시간마다 (1)회 오일 사이클의 속도로 축을 윤활합니다.

오일은 연성 플라스틱 튜브[2]를 통해 오일 저장소[1]에서 축 매니폴드[3]로 이동합니다.

참고: 일부 기계는 축 매니폴드의 수가 다를 수 있습니다.

참고: 각 축에는 (1)개의 볼너트 [4]와 (4~6)개의 선형 가이드 트럭 [5]이 있습니다.

 

오일은 축 매니폴드 [3]로에서 구리 튜브를 통해 이동합니다. 구리 튜브는 볼넛 [4]과 리니어 가이드 트럭 [5]을 윤활합니다.

참고: 볼 너트로 가는 (1)개의 구리 튜브와 각 선형 가이드 트럭으로 가는 (1)개의 구리 튜브가 있습니다.

 

참고: Haas 축 윤활유 용기는 정상적인 기계 작동 상태(하루에 8 시간, 일주일에 5일)에서 약 10개월에서 1년까지 지속됩니다.

 

축 매니폴드 피팅 정보

Haas 축 윤활유 시스템은 축 매니폴드에 어댑터 피팅[1]을 사용합니다. 리니어 가이드 트럭과 볼 너트는 제한 장치 [2] 피팅을 사용합니다. 제한 장치 피팅은 스레드와 세트 스크루 [3] 사이에 간격 [4]이 있습니다. 이로 인해 매니폴드 공급 오일이 틈새[4]를 통과하여 축을 윤활하게 됩니다.

참고: 이 시스템의 구리 튜브는 길이가 같거나 다를 수 있습니다.

주의: 구리 튜브 또는 연성 플라스틱 튜브의 길이를 변경하지 마십시오. 그리스의 흐름이 바뀔 수 있습니다.