My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
PSUP PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0107

Service Home PSUP PCB – Anleitung zur Fehlerbehebung – CHC – TG0107
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

PSUP-Platine – Leitfaden zur Fehlerbehebung – CHC


TG0107

PSUP PCB – Anleitung zur Fehlerbehebung – CHC – TG0107

Zum Abschnitt springen 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short/Tripped Breaker 4. 120 VAC Connection 5. Low Volt Power Supply 6. 240 VAC Connection 7. On/Off Circuit 8. Fuses 9. Electrical Diagrams Back to Top

Introduction

Die Power PCB montiert die Niederspannungsstromverteilung, Hochspannungssicherungen und Leistungsschalter.

Symptom Table

Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
alarm 552 TRIPPED CIRCUIT BREAKER (nur Version M PDIST Leiterplatten)
Eine Überlastbedingung an der Kühlmittelpumpe, dem Späneförderer, der TSC-Kühlmittelpumpe oder dem Arbeitslicht stolperte über einen der Leistungsschalter.
Überprüfen Sie, ob ein ausgelöster Brecher. Prüfen Sie das an den ausgelösten Schalter angeschlossene System. Korrigieren Sie die Ursache der Überlastbedingung, und setzen Sie den Brecher zurück.
alarm 552 AUSGELÖSTER LEISTUNGSSCHALTER
Der Leistungsschalter-Jumper fehlt. Wenn die Maschine keine TSC-Option hat, ist kein Leistungsschalter auf der PSUP-Platine installiert. Stellen Sie sicher, dass der Jumper installiert ist.
Die Leistungsschalter-Tabs sind nicht richtig auf der PSUP-Leiterplatte sitzen. Stellen Sie sicher, dass alle Leistungsschalter-Tabs korrekt auf der PSUP-Platine sitzen.

(nur Einphasenmaschinen), Alarm 552 TRIPPED CIRCUIT BREAKER tritt auf, wenn die Kühlmittelpumpe zum Einschalten aufgefordert wird.

Hinweis: Der Leistungsschalter wurde nicht ausgelöst.

Das 240 VAC-Eingangskabel, das an den PSUP bei P10 angeschlossen ist, ist nicht korrekt.
Schalten Sie den Hauptschalter aus und trennen Sie das 240 VAC-Eingangskabel vom PSUP bei P10 und tauschen Sie die weißen und schwarzen Drahtpositionen am Kabel aus.

Keiner der 120 VAC-Steckverbinder ist mit Strom versorgt.

Der 120 VAC Brecher ist nicht gesegelt.

Es gibt eine schlechte Konenction vom Haupttransformator 120 VAC Ausgang auf die PDIST LEITERplatte.
Prüfen Sie die Kabel und Anschlüsse bei TB1 am Haupttransformator und bei P1 auf der PDIST-Leiterplatte (oder TB1 je nach Version der Leiterplatte).
Die 5/12-12 VDC-LEDs fahren ein und aus und das Gerät startet nicht.
Es gibt einen kurzen Ausgang vom Niederspannungsnetzteil (LVPS).
Prüfen Sie das Niederspannungsnetzteil (LVPS). Suchen Sie nach verbrannten oder überhitzten Komponenten. Prüfen Sie den Kabelbaum des LVPS.

Keiner der 240 VAC-Ausgangsstecker verfügt über Strom (Kühlmittelpumpe, TSC oder Späneförderer).

Der Brecher ist nicht gesegelt.

Es besteht eine schlechte Verbindung vom Haupttransformator 240 VAC Ausgang an die PDIST Leiterplatte.
Prüfen Sie die Kabel und Anschlüsse bei TB2 am Haupttransformator und bei P10 auf der PDIST-Leiterplatte (oder TB3 je nach Version der Leiterplatte).

Die Maschine wird nicht einnetzen.

Die Spannung am Hauptschalter ist korrekt.

An den PDIST PCB ON/OFF-Schaltungsanschlüssen besteht eine schlechte Verbindung.
Prüfen Sie die Kabel und Anschlüsse auf Staudamm.
Sicherungen F1 oder F3 werden geblasen.
Eine elektrische Überspannung verursachte eine Überspannung.
Prüfen Sie Dioden, MOVs und Einschaltstrombegrenzer VR1-6 auf der PDIST-Platine auf Risse und Brennspuren. Wenn VR1-6 nicht beschädigt ist, ersetzen Sie die geblasene Sicherung.
Die Maschinenphasenerkennungsleuchten Pass und Fail sind beide beleuchtet.
Die Maschine ist für eine einzelne Phase verdrahtet.
Dies ist bei einphasigen Leistungsmaschinen normal.

Short/Tripped Breaker

Korrekturmaßnahme:

  1. Hauptleistungsschalter
  2. Worklight/GFCI
  3. Kühlmittelpumpe
  4. TSC-Kühlmittelpumpe
  5. Späneförderer

Prüfen Sie das an den ausgelösten Leistungsschalter angeschlossene System. Suchen und korrigieren Sie die Ursache der Überlastbedingung. Prüfen Sie die Kabel und/oder Motoren des an den ausgelösten Leistungsschalter angeschlossenen Systems auf Beschädigungen. Setzen Sie den Brecher zurück.

120 VAC Connection

Korrekturmaßnahme:

Prüfen Sie Kabel und Anschlüsse an TB1 [1] an den Haupttransformatoren und an P1 [2] auf der PDIST PCB Version M oder TB1 [3] auf anderen Versionen von PDIST PCB.

Low Volt Power Supply

Korrekturmaßnahme:

Prüfen Sie das Niederspannungsnetzteil (LVPS). Suchen Sie nach verbrannten oder überhitzten Komponenten. Prüfen Sie den Kabelbaum des LVPS.

240 VAC Connection

Korrekturmaßnahme:

Prüfen Sie die 240 VAC-Ausgangskabel und -anschlüsse an TB2 an den Haupttransformatoren und an diesen Stellen auf der PDIST-Leiterplatte:

  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23 und P15 oder P15A (jedweder Stecker funktioniert) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]

On/Off Circuit

Korrekturmaßnahme:

Prüfen Sie die 240 VAC-Ausgangskabel und -anschlüsse an TB2 an den Haupttransformatoren und an diesen Stellen auf der PDIST-Leiterplatte:

  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23 und P15 oder P15A (jedweder Stecker funktioniert) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]

Fuses

Korrekturmaßnahme:

Prüfen Sie VR1-6 [1] auf der PDIST-Leiterplatte auf Beschädigungen. Ersetzen Sie alle geblasenen Sicherungen [2].

 Hinweis: Nicht alle Versionen der PDIST-Platine haben alle VR-Nummern (1-6) [1] oder beide Sicherungen [2].

Electrical Diagrams

Stromverteilung

Stromverteilung SIPCB

STECKER KABEL N SIGNALNAME Ort STECKER
P1 94-96 3-PHASEN Spannung anliegt. -
P2 90C 120 VAC LVPS -
P3: 90A 120 VAC ERSATZTEIL -
P4 pullover - - -
P5 90 B 120 VAC SCHALTERTÜR-LÜFTER -
P6 90A 120 VAC SERVO-LÜFTER -
P7 90A 120 VAC DELTA-WYE -
P8 pullover +12/-12/+5 VDC IN VON LVPS -
P9 pullover - - pullover
P10 77/79 230 VAC 3-PHASIG TRANSFORMER/320V Netzteil -
P11 90A 120 VAC ERSATZTEIL -
P12 90C 120 VAC ERSATZTEIL -
P13 90C 120 VAC ERSATZTEIL -
P14 90C 120 VAC ERSATZTEIL -
P15 90C 120 VAC ERSATZTEIL -
P16 90C 120 VAC ERSATZTEIL -
P17 90C 120 VAC ERSATZTEIL -
P18 860 120 VAC Verstärker -
P19 90 120 VAC, 3-phasig E/A-Platine P56
P20 930 230 VAC CLNT PUMP/TSC E/A-Platine P44
P21 160 230 VAC CHIPFÖRDERER E/A-Platine P39
P22 740 EIN/AUS FRONT PANEL (SKBIF) J20
P23 170 AUTO AUS / SCHÜTZE CONTACTOR K1 / I/O Leiterplatte P42
P24 T5 K1 CONTACTOR TRANSFORMER ZU T5 TRANSFORMATOR -
P25 71, 72, 73 230 VAC IN VON K1 KONTAKTOR -
P27 860 +12/+5 VDC E/A-PLATINE P60
P28 860 +12/+5 VDC MOTIF PCB P15
P30 860 +12/-12/+5 VDC ERSATZTEIL -
P33 860 +12/-12/+5 VDC MOCON 2 Leiterplatte P15
P34 860A +12VDC SMTC Leiterplatte P2
P35 860 +12VDC 8M MCD RELAY Leiterplatte P2
P36 92A - Arbeitslampe -

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.