PSUP PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0107

서비스 홈 PSUP PCB - 문제해결 가이드 - CHC - TG0107
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

PSUP PCB - 문제 해결 안내서 - CHC


TG0107

PSUP PCB - 문제해결 가이드 - CHC - TG0107

섹션으로 건너뛰기 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short/Tripped Breaker 4. 120 VAC Connection 5. Low Volt Power Supply 6. 240 VAC Connection 7. On/Off Circuit 8. Fuses 9. Electrical Diagrams Back to Top

Introduction

Power PCB는 저전압 배전, 고전압 퓨즈 및 회로 차단기를 장착합니다.

Symptom Table

증상 가능한 원인 시정 조치
경보 552 동작된 회로 차단기 (버전 M PDIST PCB만 해당)
절삭유 펌프, 칩 컨베이어, TSC 절삭유 펌프 또는 작업등의 과부하 상태로 인해 회로 차단기 중 하나가 동작되었습니다.
차단기가 트립되었는지 확인하십시오. 트립 차단기에 연결된 시스템을 점검하십시오. 과부하 상태의 근본 원인을 수정하고 차단기를 재설정하십시오.
경보 552 차단된 회로 차단기
회로 차단기 점퍼가 없습니다. 기계에 TSC 옵션이 없으면 PSUP PCB에 회로 차단기가 설치되지 않습니다. 점퍼가 설치되어 있는지 확인하십시오.
회로 차단기 탭이 PSUP PCB에 올바르게 장착되지 않았습니다. 모든 회로 차단기 탭이 PSUP PCB에 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오.

(단상 기계에만 해당), 경보 552 동작 회로 차단기는 절삭유 펌프를 켜라는 명령을 받을 때 발생합니다.

참고: 회로 차단기가 트립되지 않았습니다.

P10에서 PSUP에 연결된 240VAC 입력 케이블이 올바르지 않습니다.
P10에서 주 차단기를 끄고 PSUP에서 240VAC 입력 케이블을 분리하고 케이블의 흰색 및 검은색 와이어 위치를 바꾸십시오.

120VAC 커넥터에는 전원이 공급되지 않습니다.

120VAC 차단기가 트립되지 않았습니다.

주 변압기 120VAC 출력에서 PDIST PCB 로의 연결이 잘못되었습니다.
주 변압기의 TB1 및 PDIST PCB의 P1(또는 PCB 버전에 따라 TB1)의 케이블 및 연결을 검사하십시오.
5/12-12 VDC LED가 켜지고 꺼지고 시스템이 부팅되지 않습니다.
LVPS(Low Voltage Power Supply)에서 출력이 단락되었습니다.
LVPS(Low Voltage Power Supply)를 검사하십시오. 타거나 과열된 구성품을 찾으십시오. LVPS에서 케이블 하니스를 점검하십시오.

240VAC 출력 커넥터에는 전원이 없습니다(절삭유 펌프, TSC 또는 칩 컨베이어).

차단기가 트립되지 않았습니다.

주 변압기 240VAC 출력에서 PDIST PCB 로의 연결이 잘못되었습니다.
주 변압기의 TB2 및 PDIST PCB의 P10(또는 PCB 버전에 따라 TB3)의 케이블 및 연결을 검사하십시오.

기기의 전원이 켜지지 않습니다.

주 회로 차단기의 전압이 정확합니다.

PDIST PCB ON/OFF 회로 커넥터의 연결이 잘못되었습니다.
케이블과 연결부의 손상 여부를 검사하십시오.
퓨즈 F1 또는 F3이 끊어졌습니다.
전기 서지로 인해 과전압 상태가 발생했습니다.
PDIST PCB의 다이오드, MOV 및 돌입 전류 제한 기 VR1-6에 균열 및 화상이 있는지 검사합니다. VR1-6이 손상되지 않은 경우 끊어진 퓨즈를 교체하십시오.
기계 단계 감지 표시 등 통과 및 실패가 모두 켜집니다.
기계는 단상 용으로 배선되어 있습니다.
이는 단상 전력 기계의 경우 정상입니다.

Short/Tripped Breaker

시정 조치:

  1. 주회로 차단기
  2. 작업 등/GFCI
  3. 절삭유 펌프
  4. TSC 절삭유 펌프
  5. 칩 컨베이어

트립된 회로 차단기에 연결된 시스템을 검사하십시오. 과부하 상태의 근본 원인을 찾아서 수정하십시오. 트립된 회로 차단기에 연결된 시스템의 케이블 및/또는 모터가 손상되었는지 검사하십시오. 차단기를 재설정하십시오.

120 VAC Connection

시정 조치:

주 변압기의 TB1 [1] 및 PDIST PCB 버전 M의 P1 [2]에서 케이블 및 연결을 검사하십시오. , 또는 다른 버전의 PDIST PCB에서 TB1 [3].

Low Volt Power Supply

시정 조치:

LVPS(Low Voltage Power Supply)를 검사하십시오. 타거나 과열된 구성품을 찾으십시오. LVPS에서 케이블 하니스를 점검하십시오.

240 VAC Connection

시정 조치:

주 변압기의 TB2에서 240VAC 출력 케이블과 연결 및 PDIST PCB의 다음 위치를 점검하십시오.

  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23 및 P15 또는 P15A(두 커넥터 모두 작동) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]

On/Off Circuit

시정 조치:

주 변압기의 TB2에서 240VAC 출력 케이블과 연결 및 PDIST PCB의 다음 위치를 점검하십시오.

  • 93-1984: P10 [2]
  • 93-20025: P23 및 P15 또는 P15A(두 커넥터 모두 작동) [3]
  • 93-20026: TB3 [4]

Fuses

시정 조치:

PDIST PCB의 VR1-6 [1]이 손상되었는지 검사하십시오. 끊어진 퓨즈를 교체하십시오 [2].

 참고: 모든 PDIST PCB 버전에 모든 VR 번호(1-6) [1] 또는 두 퓨즈 [2]가 있는 것은 아닙니다.

Electrical Diagrams

배전

배전 PCB

플러그 # 케이블 # 신호 이름 위치 플러그 #
P1 94-96 3 상 변신 로봇 -
P2 90C 120 VAC LVPS -
P3: 90A 120 VAC 여윈 -
P4 점퍼 - - -
P5 90B 120 VAC 스위치 도어 팬 -
P6 90A 120 VAC 서보 팬 -
P7 90A 120 VAC 델타-와이 -
P8 점퍼 + 12/-12/+ 5 VDC IN LVPS에서 -
P9 점퍼 - - 점퍼
P10 77/79 230 VAC 3/상 변압기/320V 전원 -
P11 90A 120 VAC 여윈 -
P12 90C 120 VAC 여윈 -
P13 90C 120 VAC 여윈 -
P14 90C 120 VAC 여윈 -
P15 90C 120 VAC 여윈 -
P16 90C 120 VAC 여윈 -
P17 90C 120 VAC 여윈 -
P18 860 120 VAC 증폭기 -
P19 90 120VAC 3/상 I/O PCB P56
P20 930 230 VAC 절삭유 펌프/TSC I/O PCB P44
P21 160 230VAC 칩 컨베이어 I/O PCB P39
P22 740 온/오프 전면 패널(SKBIF) J20
P23 170 자동 꺼짐/컨택 터 접점 K1/I/O PCB P42
P24 T5 K1 접촉기 변압기 T5 트랜스포머 -
P25 71, 72, 73 230 VAC IN K1 접촉기에서 -
P27 860 + 12/+ 5VDC I/O PCB P60
P28 860 +12/+5 VDC MOTIF PCB P15
P30 860 + 12/-12/+ 5VDC 여윈 -
P33 860 +12/-12/+5 VDC MOCON 2 PCB P15
P34 860A +12VDC SMTC PCB P2
P35 860 + 12VDC 8M MCD 릴레이 PCB P2
P36 92A - 작업등 -