MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VC-400 | Pallet-Changing Vertical Machining Centers

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


SCOPRI IL NOSTRO VMC CON CAMBIO PALLET RIGIDO – LA VC-400

MANTIENI LA LAVORAZIONE DEI PEZZI ININTERROTTA CON I DOPPI PALLET

 Carica e scarica i pezzi sul pallet in attesa alla stazione di carico mentre il mandrino produce i trucioli nell’area di lavoro. Puoi persino predisporre un nuovo lavoro su un pallet, mentre la tua macchina produce pezzi sull’altro.

  • ✓ MANDRINI HAAS POTENTI E TESTATI IN OFFICINA

    Il mandrino in linea a trasmissione diretta cono 40 della VC-400 è accoppiato direttamente al motore per garantire eccellenti finiture superficiali e una stabilità termica superiore. Il mandrino in linea è disponibile nelle velocità fino a 15.000 rpm così come il cono HSK-A63.
    ✓ MANDRINI HAAS POTENTI E TESTATI IN OFFICINA

    Il mandrino in linea a trasmissione diretta cono 40 della VC-400 è accoppiato direttamente al motore per garantire eccellenti finiture superficiali e una stabilità termica superiore. Il mandrino in linea è disponibile nelle velocità fino a 15.000 rpm così come il cono HSK-A63.

  • ✓ SISTEMA A CAMBIO PALLET DOPPIO PER UNA PRODUZIONE ININTERROTTA

    La capacità del cambio pallet della VC-400 e della VC-400SS Haas ti consente di lavorare i pezzi su un singolo pallet mentre carichi/scarichi i pezzi sull’altro pallet, aumentando il rendimento e riducendo al minimo il tempo di non taglio.
    ✓ SISTEMA A CAMBIO PALLET DOPPIO PER UNA PRODUZIONE ININTERROTTA

    La capacità del cambio pallet della VC-400 e della VC-400SS Haas ti consente di lavorare i pezzi su un singolo pallet mentre carichi/scarichi i pezzi sull’altro pallet, aumentando il rendimento e riducendo al minimo il tempo di non taglio.

  • ✓ ALZATA DELLA SONDA AUTOMATICA

    Il braccio della sonda automatica opzionale conserva la sonda impostazione utensili in uno scomparto di protezione durante le lavorazioni. Quando è necessario utilizzare la sonda utensili, un codice M104 attiva il braccio della sonda automatica per sollevare la sonda e bloccarla in posizione. Quando il processo di indagine tramite sonda è completo, un M105 ritrae la sonda e la riporta nel suo scomparto di protezione.
    ✓ ALZATA DELLA SONDA AUTOMATICA

    Il braccio della sonda automatica opzionale conserva la sonda impostazione utensili in uno scomparto di protezione durante le lavorazioni. Quando è necessario utilizzare la sonda utensili, un codice M104 attiva il braccio della sonda automatica per sollevare la sonda e bloccarla in posizione. Quando il processo di indagine tramite sonda è completo, un M105 ritrae la sonda e la riporta nel suo scomparto di protezione.

  • ✓ SISTEMA PALLET POOL INTEGRATO NELLA PRODUZIONE AD ALTO VOLUME

    Il pallet pool opzionale della serie VC si integra perfettamente con il controllo Haas che include un sistema di pianificazione semplificato del programma pallet per eseguire funzioni di programmazione dei lavori da una singola pagina dedicata. È possibile assegnare programmi a ciascun pallet e riavviare un lavoro nel mezzo di un processo.
    ✓ SISTEMA PALLET POOL INTEGRATO NELLA PRODUZIONE AD ALTO VOLUME

    Il pallet pool opzionale della serie VC si integra perfettamente con il controllo Haas che include un sistema di pianificazione semplificato del programma pallet per eseguire funzioni di programmazione dei lavori da una singola pagina dedicata. È possibile assegnare programmi a ciascun pallet e riavviare un lavoro nel mezzo di un processo.

SCOPRI LE CONFIGURAZIONI PIÙ DIFFUSE DELLA VC-400!

VC-400

Funzioni standard

Corse (xyz):
559 x 406 x 508 mm/22" x 16" x 20"
Dimensioni pallet: 
559 x 368 mm/22" x 14,5"

MANDRINI
✓ Mandrino da 8.100 rpm 

CAMBI UTENSILI
✓ Cambio utensile montato a lato 30+1 

GESTIONE DEI TRUCIOLI E DEL REFRIGERANTE
✓ Convogliatore trucioli di tipo a nastro 
✓ Serbatoio del refrigerante da 95 galloni 

IL CONTROLLO HAAS
✓ Unità di raffreddamento armadio di controllo CNC 
✓ Touch screen di controllo 
✓ Codice M del display supporti; M130 
✓ HaasConnect: Monitoraggio remoto 
✓ Modulo di rilevamento della mancanza di tensione iniziale 
✓ Interfaccia Ethernet 
✓ Connessione Wi-Fi per il controllo Haas 
✓ Trasferimento file wireless HaasDrop
✓ Maschiatura rigida 
✓ Memoria del programma standard, 1 GB 
✓ Seconda posizione iniziale 

SERRAGGIO DEI PEZZI
✓ Kit pallet VC-400 

Opzioni

MANDRINI
✓ Mandrino da 10.000 rpm
✓ Mandrino da 12.000 rpm
✓ Mandrino da 12.000 rpm, HSK-A63
✓ Mandrino da 15.000 rpm
✓ Mandrino da 15.000 rpm, HSK-A63

CAMBI UTENSILI
✓ Cambio utensile montato a lato 50+1
✓ Cambio utensile montato a lato 50+1, HSK

SONDA DI TASTATURA
✓ Sistema di sonda intuitiva wireless

GESTIONE DEI TRUCIOLI E DEL REFRIGERANTE
✓ Ugello refrigerante programmabile
✓ Getto d’aria attraverso gli utensili
✓ Sistema PulseJet
✓ Sistema di scarico dell’involucro
✓ Rabbocco automatico del refrigerante
✓ Convogliatore trucioli con filtrazione scarico trucioli
✓ Passaggio refrigerante nel mandrino, 300 psi (21 bar)
✓ Passaggio refrigerante nel mandrino, 1.000 psi (69 bar)
✓ Liquido del refrigerante ad alta pressione
✓ Filtro ausiliario del refrigerante
✓ Kit filtro vassoio raccoglitrucioli

OPZIONI DEL PRODOTTO
- Pallet pool a 6 stazioni
✓ Telecamera Wi-Fi

Per saperne di più

VC-400SS

Funzioni standard

Corse (xyz):
559 x 406 x 508 mm/22" x 16" x 20"
Dimensioni pallet: 
559 x 368 mm/22" x 14,5"

MANDRINI
✓ Mandrino da 12.000 rpm

CAMBI UTENSILI
✓ Montato a lato 30+1 ad alta velocità 

GESTIONE DEI TRUCIOLI E DEL REFRIGERANTE
✓ Convogliatore trucioli di tipo a nastro 
✓ Serbatoio del refrigerante da 95 galloni 

IL CONTROLLO HAAS
✓ Unità di raffreddamento armadio di controllo CNC 
✓ Touch screen di controllo 
✓ Codice M del display supporti; M130 
✓ HaasConnect: Monitoraggio remoto 
✓ Modulo di rilevamento della mancanza di tensione iniziale 
✓ Interfaccia Ethernet 
✓ Connessione Wi-Fi per il controllo Haas 
✓ Trasferimento file wireless HaasDrop
✓ Maschiatura rigida 
✓ Memoria del programma standard, 1 GB 
✓ Seconda posizione iniziale 

SERRAGGIO DEI PEZZI
✓ Kit pallet VC-400 

Opzioni

MANDRINI
✓ Mandrino da 12.000 rpm, HSK-A63
✓ Mandrino da 15.000 rpm
✓ Mandrino da 15.000 rpm, HSK-A63

CAMBI UTENSILI
✓ Cambio utensile montato a lato 50+1 ad alta velocità
✓ Cambio utensile montato a lato 50+1 ad alta velocità, HSK 

SONDA DI TASTATURA
✓ Sistema di sonda intuitiva wireless

GESTIONE DEI TRUCIOLI E DEL REFRIGERANTE
✓ Ugello refrigerante programmabile
✓ Getto d’aria attraverso gli utensili
✓ Sistema PulseJet
✓ Sistema di scarico dell’involucro
✓ Rabbocco automatico del refrigerante
✓ Convogliatore trucioli con filtrazione scarico trucioli
✓ Passaggio refrigerante nel mandrino, 300 psi (21 bar)
✓ Passaggio refrigerante nel mandrino, 1.000 psi (69 bar)
✓ Liquido del refrigerante ad alta pressione
✓ Filtro ausiliario del refrigerante
✓ Kit filtro vassoio raccoglitrucioli

OPZIONI DEL PRODOTTO
- Pallet pool a 6 stazioni
✓ Telecamera Wi-Fi

 

Per saperne di più

VC-400SS

+ Pallet Pool a 6 stazioni

Funzioni standard

Corse (xyz):
559 x 406 x 508 mm/22" x 16" x 20"
Dimensioni pallet: 
559 x 368 mm/22" x 14,5"

MANDRINI
✓ Mandrino da 12.000 rpm

CAMBI UTENSILI
✓ Montato a lato 30+1 ad alta velocità 

GESTIONE DEI TRUCIOLI E DEL REFRIGERANTE
✓ Convogliatore trucioli di tipo a nastro 
✓ Serbatoio del refrigerante da 95 galloni 

IL CONTROLLO HAAS
✓ Unità di raffreddamento armadio di controllo CNC 
✓ Touch screen di controllo 
✓ Codice M del display supporti; M130 
✓ HaasConnect: Monitoraggio remoto 
✓ Modulo di rilevamento della mancanza di tensione iniziale 
✓ Interfaccia Ethernet 
✓ Connessione Wi-Fi per il controllo Haas 
✓ Trasferimento file wireless HaasDrop
✓ Maschiatura rigida 
✓ Memoria del programma standard, 1 GB 
✓ Seconda posizione iniziale 

SERRAGGIO DEI PEZZI
✓ Kit pallet VC-400 

Opzioni

MANDRINI
✓ Mandrino da 12.000 rpm, HSK-A63
✓ Mandrino da 15.000 rpm
✓ Mandrino da 15.000 rpm, HSK-A63

CAMBI UTENSILI
✓ Cambio utensile montato a lato 50+1 ad alta velocità
✓ Cambio utensile montato a lato 50+1 ad alta velocità, HSK 

SONDA DI TASTATURA
✓ Sistema di sonda intuitiva wireless

GESTIONE DEI TRUCIOLI E DEL REFRIGERANTE
✓ Ugello refrigerante programmabile
✓ Getto d’aria attraverso gli utensili
✓ Sistema PulseJet
✓ Sistema di scarico dell’involucro
✓ Rabbocco automatico del refrigerante
✓ Convogliatore trucioli con filtrazione scarico trucioli
✓ Passaggio refrigerante nel mandrino, 300 psi (21 bar)
✓ Passaggio refrigerante nel mandrino, 1.000 psi (69 bar)
✓ Liquido del refrigerante ad alta pressione
✓ Filtro ausiliario del refrigerante
✓ Kit filtro vassoio raccoglitrucioli

OPZIONI DEL PRODOTTO
✓ Pallet pool a 6 stazioni
✓ Telecamera Wi-Fi

 

Per saperne di più

SCOPRI IL KIT DI AVVIO PER LE MACCHINE UTENSILI VC-400/SS

DETTAGLI DEL KIT UTENSILERIA DELLA VC-400
AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

AUMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ CON UN PALLET POOL

PALLET POOL 

Per cicli di produzione di grandi volumi, lavorazioni altamente diversificate a bassi volumi o semplicemente per il funzionamento non presidiato, i nostri sistemi pallet pool completamente integrati possono aumentare la tua produttività. Il pallet pool della serie VC si integra perfettamente con il controllo Haas che include un sistema di pianificazione semplificato del programma pallet per eseguire funzioni di programmazione dei lavori da una singola pagina dedicata. È possibile assegnare programmi a ciascun pallet e riavviare un lavoro nel mezzo di un processo.  

Product Image

Pallet Pool, VC-400 (PALLET POOL-VC-400)

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Funzioni e dettagli della VC-400

ECCO PERCHÉ LA VC-400 È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE! 

CAPACITÀ A DOPPIO PALLET

La capacità del cambio pallet della VC-400 e della VC-400SS Haas ti consente di lavorare i pezzi su un singolo pallet mentre carichi/scarichi i pezzi sull’altro pallet, aumentando il rendimento e riducendo al minimo il tempo di non taglio. Esegui lo stesso lavoro su entrambi i pallet per una produzione ad alto volume oppure predisponi lavori diversi su ciascun pallet per una maggiore flessibilità. Puoi persino utilizzare una tavola rotante ad asse singolo su ciascun pallet per una produzione a 4 assi.

MANDRINI

Le macchine della serie VC sono dotate dello stesso mandrino potente e collaudato in officina, realizzato da Haas e presente nella maggior parte dei centri di lavorazione verticale Haas. Si tratta di un mandrino in linea a trasmissione diretta cono 40, accoppiato direttamente al motore per garantire eccellenti finiture superficiali e una stabilità termica superiore. Il mandrino in linea è disponibile nelle velocità fino a 15.000 rpm così come il cono HSK-A63. 

CAMBIO UTENSILE MONTATO A LATO

La VC-400 e la VC-400SS sono fornite come standard con un cambio utensile montato a lato 30+1. Questo cambio utensile montato a lato Haas presenta un carosello servocomandato che consente il posizionamento diretto a qualsiasi utensile nel carosello evitando la necessità di eseguire la sostituzione una tasca alla volta. Il posizionamento più veloce riduce i tempi di ciclo durante le operazioni di lavorazione brevi, oppure quando il carosello non viene pre-stadiato per l’utensile successivo.

ALZATA DELLA SONDA AUTOMATICA

Il braccio della sonda automatica conserva la sonda impostazione utensili in uno scomparto di protezione durante le lavorazioni. Quando è necessario utilizzare la sonda utensili, un codice M104 attiva il braccio della sonda automatica per sollevare la sonda e bloccarla in posizione. Quando il processo di indagine tramite sonda è completo, un M105 ritrae la sonda e la riporta nel suo scomparto di protezione.

GESTIONE DI TRUCIOLI E REFRIGERANTE

Alla base del sistema di gestione trucioli della VC-400 c’è un convogliatore trucioli ampio di tipo a nastro posizionato al centro della macchina, direttamente sotto al mandrino. Le pareti ripide dell’involucro interno incanalano facilmente i trucioli nel convogliatore. Il convogliatore scarica i trucioli all’altezza di un fusto industriale di dimensioni standard. Gli ugelli per il lavaggio montati sul soffitto vengono alimentati da una pompa del refrigerante separata e ti permettono di dirigere il flusso di refrigerante alle aree in cui i trucioli possono richiederlo, per migliorare ulteriormente l’evacuazione dei trucioli. 

IL CONTROLLO HAAS

Facilità di utilizzo e semplicità sono i principi fondati del controllo Haas. Progettato e costruito interamente da Haas dalla sua creazione nel 1988, il controllo Haas è lo standard rispetto al quale si misurano tutti gli altri controlli. La somiglianza tra i centri di lavorazione verticali, i centri di lavorazione orizzontali e i centri di tornitura garantisce agli operatori semplicità di spostamento da una macchina Haas ad un’altra. Il continuo progresso del controllo Haas, con funzionalità potenti come il rilevamento dei guasti di alimentazione, connettività Ethernet, offset pezzo dinamico e monitoraggio della macchina da remoto HaasConnect, permette al cliente di massimizzare il proprio investimento in una macchina Haas.

VIDEO SULLA VC-400

TUTTI I VIDEO SULLA VC-400 IN UN UNICO POSTO, SOLO PER TE . . .

DEMO DI TAGLIO CON VC-400

La VC-400 è la nuova macchina verticale per cambio pallet di Haas. Abbiamo realizzato questa demo mentre ci preparavamo per il nostro evento in diretta streaming della durata di una settimana HaasTec 2020. La VC-400 combina la versatilità di un piccolo centro di lavorazione verticale Serie VF con le capacità di cambio pallet della nostra HMC EC-400. Il cambio pallet completamente integrato ti consente di predisporre i lavori su un pallet, mentre lavori i pezzi sull’altro pallet.

RIFLETTORI PUNTATI SU VC-400 - HAASTEC 2020 FOCUS SERIES

Ecco un altro estratto dal nostro evento in diretta streaming Haastec 2020. Abbiamo pensato che sarebbe stato utile suddividere gli eventi in diretta streaming in video specifici per ogni singola macchina. In questo caso, Milton e Andrew ci parlano di VC-400 il nuovo cambio pallet VMC. Se sei interessato in questo modo produttivo a mantenere il mandrino in rotazione più a lungo sui tuoi pezzi orientati verticalmente, non esitare a dare un’occhiata.

VC-400 DI HAAS E PALLET POOL

La VC-400 combina la versatilità dei nostri piccoli centri di lavorazione verticale Serie VF con le capacità di cambio pallet della nostra HMC EC-400. Il cambio pallet completamente integrato ti consente di predisporre i lavori su un pallet, mentre lavori i pezzi su un altro pallet. Qui mostriamo il nostro pallet pool a 6 stazioni abbinato alla VC-400 per una vera capacità “non presidiata”. Il pallet pool a 6 stazioni è perfetto per cicli di produzione di grandi volumi o per lavorazioni a volumi elevati misti/bassi. I pallet da 22" x 14,5" possono essere programmati singolarmente secondo i requisiti di priorità e sequenza, consentendo ai componenti ad alta priorità di essere lavorati per primi o programmati più spesso.

NON DIMENTICARE DI AGGIUNGERE IL SERRAGGIO DEI PEZZI ALLA TUA CNC

Soluzioni complete di serrapezzo: pronte all’uso

____________________________

ACQUISTA IL SERRAGGIO DEI PEZZI HAAS

APPROFITTA DEI FINANZIAMENTI IMBATTIBILI

INVESTI OGGI NELLA TUA ATTIVITÀ COMMERCIALE

 

Approfitta delle migliori offerte di finanziamento in circolazione.

SCOPRI DI PIÙ SUL FINANZIAMENTO DELLA TUA PROSSIMA HAAS

Saremo lieti di aiutarti.

Contatta il tuo Haas Factory Outlet locale per porre qualsiasi domanda tu possa avere riguardo alle macchine Haas, alle soluzioni di automazione, alle possibilità di finanziamento, ai tempi di consegna e a Haas Tooling.

Language Preference :
Loading

Inizia oggi a progettare la tua VC-400 personalizzata

Configura e quota

La tua prossima Haas ti sta aspettando.

Inizia

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.