VC-400 | Pallet-Changing Vertical Machining Centers

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


당사의 견고한 팔레트 교환 VMC – THE VC-400를 점검하세요

이중 팔레트로 기계 생산 공작물 유지

 스핀들이 공작물 가공범위에서 칩을 제조하는 동안 로드 스테이션에서 대기 중인 팔레트에 공작물을 적재 및 하역합니다. 기계가 다른 팔레트에서 공작물을 제조하는 동안 한 팔레트에서 새 작업을 설정할 수도 있습니다.

  • ✓ 강력하고 공장에서 입증된 Haas 제작 스핀들

    VC-400의 40 테이퍼 인라인 직접 구동 스핀들은 모터와 직접 커플링 되어, 뛰어난 표면 정삭 기능뿐만 아니라 열 안정성도 개선되었습니다. 인라인 스핀들은 최대 15,000rpm 속도에서뿐만 아니라, HSK-A63 테이퍼에서 사용할 수 있습니다.
    ✓ 강력하고 공장에서 입증된 Haas 제작 스핀들

    VC-400의 40 테이퍼 인라인 직접 구동 스핀들은 모터와 직접 커플링 되어, 뛰어난 표면 정삭 기능뿐만 아니라 열 안정성도 개선되었습니다. 인라인 스핀들은 최대 15,000rpm 속도에서뿐만 아니라, HSK-A63 테이퍼에서 사용할 수 있습니다.

  • ✓ 연속 생산을 위한 이중 팔레트 교환 시스템

    Haas VC-400 및 VC-400SS의 팔레트 교환 기능을 사용하면 하나의 팔레트에서 공작물을 가공하는 동시에 다른 팔레트에서 공작물을 적재/하역할 수 있어 생산량을 증가시키고 비절삭 시간을 최소화할 수 있습니다.
    ✓ 연속 생산을 위한 이중 팔레트 교환 시스템

    Haas VC-400 및 VC-400SS의 팔레트 교환 기능을 사용하면 하나의 팔레트에서 공작물을 가공하는 동시에 다른 팔레트에서 공작물을 적재/하역할 수 있어 생산량을 증가시키고 비절삭 시간을 최소화할 수 있습니다.

  • ✓ 자동 프로브 라이저

    옵션인 자동 프로브 암은 가공 작동 중 보호용 공간에 공구 설정 프로브를 저장합니다. 공구 검사가 필요할 경우, M104 코드는 자동 프로브 암을 활성화시켜 프로브를 상승시키고 안전하게 잠급니다. 검사가 완료되면 M105는 프로브를 보호용 공간으로 후퇴시킵니다.
    ✓ 자동 프로브 라이저

    옵션인 자동 프로브 암은 가공 작동 중 보호용 공간에 공구 설정 프로브를 저장합니다. 공구 검사가 필요할 경우, M104 코드는 자동 프로브 암을 활성화시켜 프로브를 상승시키고 안전하게 잠급니다. 검사가 완료되면 M105는 프로브를 보호용 공간으로 후퇴시킵니다.

  • ✓ 대량 생산 통합 팔레트 풀 시스템

    옵션인 VC 시리즈 팔레트 풀은 Haas 제어 장치와 원활하게 통합됩니다. VC 시리즈 팔레트 풀은 단일 전용 페이지에서 작업 스케줄링을 할 수 있도록 단순화한 팔레트 스케줄링 테이블도 포함합니다. 이 기능을 활용하여 각 팔레트에 프로그램을 할당하고 프로세스 중간에 작업을 다시 시작할 수 있습니다.
    ✓ 대량 생산 통합 팔레트 풀 시스템

    옵션인 VC 시리즈 팔레트 풀은 Haas 제어 장치와 원활하게 통합됩니다. VC 시리즈 팔레트 풀은 단일 전용 페이지에서 작업 스케줄링을 할 수 있도록 단순화한 팔레트 스케줄링 테이블도 포함합니다. 이 기능을 활용하여 각 팔레트에 프로그램을 할당하고 프로세스 중간에 작업을 다시 시작할 수 있습니다.

가장 인기 있는 VC-400 구성을 살펴보십시오!

VC-400

표준 특장점

이동거리(xyz):
22" x 16" x 20" / 559 x 406 x 508mm
팔레트 크기: 
22" x 14.5" / 559 x 368mm

스핀들
✓ 8100rpm 스핀들 

공구 교환장치
✓ 30+1 측면 장착 공구 교환장치 

칩 및 절삭유 관리
✓ 벨트형 칩 컨베이어 
✓ 95갤런 절삭유 탱크 

HAAS 제어
✓ CNC 제어 캐비닛 쿨러 
✓ 제어 터치 스크린 
✓ 미디어 디스플레이 M-코드, M130 
✓ HaasConnect: 원격 모니터링 
✓ 초기 정전 감지 모듈 
✓ 이더넷 인터페이스 
✓ Haas 제어용 WiFi 연결 
✓ HaasDrop 무선 파일 전송
✓ 동기 태핑 
✓ 표준 프로그램 메모리, 1GB 
✓ 두 번째 원점 위치 

공작물 고정
✓ VC-400 팔레트 키트 

옵션

스핀들
✓ 10,000rpm 스핀들
✓ 12,000rpm 스핀들
✓ 12,000rpm 스핀들, HSK-A63
✓ 15,000rpm 스핀들
✓ 15,000rpm 스핀들, HSK-A63

공구 교환장치
✓ 50+1 측면 장착 공구 교환장치
✓ 50+1 측면 장착 공구 교환장치, HSK

검사
✓ 무선 직관형 검사 시스템

칩 및 절삭유 관리
✓ 프로그래밍형 절삭유 노즐
✓ 공구통과 공기 분사장치
✓ PulseJet 시스템
✓ 엔클로저 배기 시스템
✓ 자동 절삭유 리필
✓ 칩 디스크 여과 칩 컨베이어
✓ TSC, 300psi(21bar)
✓ TSC, 1000psi(69bar)
✓ 고압 절삭유 넘침
✓ 보조 절삭유 필터
✓ 칩 트레이 필터 키트

제품 옵션
✓ 6-스테이션 팔레트 풀
✓ WiFi 카메라

더 알아보기

VC-400SS

표준 특장점

이동거리(xyz):
22" x 16" x 20" / 559 x 406 x 508mm
팔레트 크기: 
22" x 14.5" / 559 x 368mm

스핀들
✓ 12,000rpm 스핀들

공구 교환장치
✓ 고속 30+1 측면 장착 

칩 및 절삭유 관리
✓ 벨트형 칩 컨베이어 
✓ 95갤런 절삭유 탱크 

HAAS 제어
✓ CNC 제어 캐비닛 쿨러 
✓ 제어 터치 스크린 
✓ 미디어 디스플레이 M-코드, M130 
✓ HaasConnect: 원격 모니터링 
✓ 초기 정전 감지 모듈 
✓ 이더넷 인터페이스 
✓ Haas 제어용 WiFi 연결 
✓ HaasDrop 무선 파일 전송
✓ 동기 태핑 
✓ 표준 프로그램 메모리, 1GB 
✓ 두 번째 원점 위치 

공작물 고정
✓ VC-400 팔레트 키트 

옵션

스핀들
✓ 12,000rpm 스핀들, HSK-A63
✓ 15,000rpm 스핀들
✓ 15,000rpm 스핀들, HSK-A63

공구 교환장치
✓ 고속 50+1 측면 장착 공구 교환장치
✓ 고속 50+1 측면 장착 공구 교환장치, HSK 

검사
✓ 무선 직관형 검사 시스템

칩 및 절삭유 관리
✓ 프로그래밍형 절삭유 노즐
✓ 공구통과 공기 분사장치
✓ PulseJet 시스템
✓ 엔클로저 배기 시스템
✓ 자동 절삭유 리필
✓ 칩 디스크 여과 칩 컨베이어
✓ TSC, 300psi(21bar)
✓ TSC, 1000psi(69bar)
✓ 고압 절삭유 넘침
✓ 보조 절삭유 필터
✓ 칩 트레이 필터 키트

제품 옵션
✓ 6-스테이션 팔레트 풀
✓ WiFi 카메라

 

더 알아보기

VC-400SS

+ 6-스테이션 팔레트 풀

표준 특장점

이동거리(xyz):
22" x 16" x 20" / 559 x 406 x 508mm
팔레트 크기: 
22" x 14.5" / 559 x 368mm

스핀들
✓ 12,000rpm 스핀들

공구 교환장치
✓ 고속 30+1 측면 장착 

칩 및 절삭유 관리
✓ 벨트형 칩 컨베이어 
✓ 95갤런 절삭유 탱크 

HAAS 제어
✓ CNC 제어 캐비닛 쿨러 
✓ 제어 터치 스크린 
✓ 미디어 디스플레이 M-코드, M130 
✓ HaasConnect: 원격 모니터링 
✓ 초기 정전 감지 모듈 
✓ 이더넷 인터페이스 
✓ Haas 제어용 WiFi 연결 
✓ HaasDrop 무선 파일 전송
✓ 동기 태핑 
✓ 표준 프로그램 메모리, 1GB 
✓ 두 번째 원점 위치 

공작물 고정
✓ VC-400 팔레트 키트 

옵션

스핀들
✓ 12,000rpm 스핀들, HSK-A63
✓ 15,000rpm 스핀들
✓ 15,000rpm 스핀들, HSK-A63

공구 교환장치
✓ 고속 50+1 측면 장착 공구 교환장치
✓ 고속 50+1 측면 장착 공구 교환장치, HSK 

검사
✓ 무선 직관형 검사 시스템

칩 및 절삭유 관리
✓ 프로그래밍형 절삭유 노즐
✓ 공구통과 공기 분사장치
✓ PulseJet 시스템
✓ 엔클로저 배기 시스템
✓ 자동 절삭유 리필
✓ 칩 디스크 여과 칩 컨베이어
✓ TSC, 300psi(21bar)
✓ TSC, 1000psi(69bar)
✓ 고압 절삭유 넘침
✓ 보조 절삭유 필터
✓ 칩 트레이 필터 키트

제품 옵션
✓ 6-스테이션 팔레트 풀
✓ WiFi 카메라

 

더 알아보기

VC-400/SS 툴링 스타터 키트 확인

VC-400 툴링 키트 세부 정보
생산성 향상

팔레트 풀로 생산성 향상

팔레트 풀 

당사의 완전 통합된 팔레트 풀 시스템은 대량 생산 실행, 대량 혼합/저량 가공 또는 무인 가공에 상관없이 생산성을 향상시켜 줍니다. VC 시리즈 팔레트 풀은 Haas 제어 장치와 원활하게 통합됩니다. VC 시리즈 팔레트 풀은 단일 전용 페이지에서 작업 스케줄링을 할 수 있도록 단순화한 팔레트 스케줄링 테이블도 포함합니다. 이 기능을 활용하여 각 팔레트에 프로그램을 할당하고 프로세스 중간에 작업을 다시 시작할 수 있습니다.  

Product Image

Pallet Pool, VC-400 (PALLET POOL-VC-400)

대량 생산, 자동 조작

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
VC-400 특장점 및 세부 정보

VC-400이 귀사에 적합한 이유! 

듀얼 팔레트 기능

Haas VC-400 및 VC-400SS의 팔레트 교환 기능을 사용하면 하나의 팔레트에서 공작물을 가공하는 동시에 다른 팔레트에서 공작물을 적재/하역할 수 있어 생산량을 증가시키고 비절삭 시간을 최소화할 수 있습니다. 대량 생산을 위해 두 팔레트 모두에서 동일한 작업을 실행하거나 좀 더 유연하게 각 팔레트에 다른 작업을 설정합니다. 4축 생산을 위해 각 팔레트에서 단일 축 회전을 실행할 수도 있습니다.

스핀들

강력한 성능을 자랑하며 판매 실적이 그 성능을 입증하는 VC 시리즈 기계는 대부분의 Haas 수직 머시닝 센터에 기본 장착되는 Haas 제작 스핀들을 적용했습니다. 40 테이퍼 인라인 직접 구동 스핀들로, 모터와 직접 커플링 되어, 뛰어난 표면 정삭 기능뿐만 아니라 열 안정성도 개선되었습니다. 인라인 스핀들은 최대 15,000rpm 속도에서뿐만 아니라, HSK-A63 테이퍼에서도 사용할 수 있습니다. 

측면 장착 공구 교환장치

VC-400 및 VC-400SS는 30+1 툴사이드 장착 공구 교환장치가 기본으로 제공됩니다. 이 Haas 측면 장착 공구 교환장치는 캐로슬에서 모든 공구를 직접 배치할 수 있는 서보 구동형 캐로슬을 특장점으로 하기 때문에, 포켓을 한 번에 하나만 인덱싱하지 않아도 됩니다. 빠른 배치는 짧은 가공 작업을 하는 동안, 또는 캐로슬이 다음번 공구를 위해 미리 준비되어 있지 않을 때의 사이클 시간을 줄여줍니다.

자동 프로브 라이저

자동 프로브 암은 가공 작동 중 보호용 공간에 공구 설정 프로브를 저장합니다. 공구 검사가 필요할 경우, M104 코드는 자동 프로브 암을 활성화시켜 프로브를 상승시키고 안전하게 잠급니다. 검사가 완료되면 M105는 프로브를 보호용 공간으로 후퇴시킵니다.

칩 & 절삭유 관리

VC-400 칩 관리 시스템의 핵심은 바로 확장된 벨트형 칩 컨베이어로, 기계의 중심부인 스핀들 바로 아래에 위치합니다. 내부 엔클로저의 가파른 벽을 통해 칩이 컨베이어로 쉽게 이동합니다. 컨베이어는 칩을 실치수의 산업형 배럴 높이로 배출합니다. 천정에 장착된 세척용 노즐은 별도의 절삭유 펌프로 연결되어 절삭유가 칩이 수집될 수 있는 영역으로 직접 흐르게 할 수 있으므로 칩 배출이 더욱 강화되었습니다. 

HAAS CONTROL

사용 편의성 및 단순성은 Haas Control의 기본 원칙입니다. 1988년에 처음 시작한 이후로 Haas가 독점적으로 설계하고 제작한 Haas Control은 다른 모든 제어 장치를 측정하는 표준입니다. 수직 머시닝 센터, 수평 머시닝 센터, 터닝 센터 간의 공통성으로 인해 조작자는 Haas 기계와 다른 기계를 쉽게 전환하여 사용할 수 있습니다. 전원 장애 감지, 이더넷 연결, 동적 공작물 오프셋 및 HaasConnect 원격 기계 모니터링과 같은 강력한 기능을 갖춘 Haas Control은 지속적으로 발전을 거듭하고 있으므로 고객은 Haas 기계에 대한 투자를 극대화할 수 있습니다.

VC-400 동영상

귀하만을 위해 한 곳에 모아 놓은 모든 VC-400 동영상 . . .

VC-400 절삭 데모

VC-400은 Haas의 새로운 수직형 팔레트 교환장치입니다. 당사는 2020 HaasTec 주간 라이브 스트리밍 이벤트를 준비하면서 이 데모를 촬영했습니다. VC-400은 당사의 소형 VF 기계의 다기능성 및 친숙성과 EC-400 HMC의 팰릿 교환 기능을 결합하였습니다. 완전 통합된 팰릿 교환장치를 통해 한 팰릿에서 작업을 설정하는 동시에 다른 팰릿에서 공작물을 가동할 수 있어 스핀들이 멈추지 않고 계속 돌아갑니다.

VC-400 집중 조명 - HaasTec 2020 Focus 시리즈

이 동영상은 HaasTec 2020 라이브 스트림의 또 다른 발췌 영상입니다. 라이브 스트림을 한 가지 기계만을 중심 내용으로 하는 여러 편의 동영상으로 나누는 것이 도움이 될 거라고 생각했습니다. 이번에는 Milton과 Andrew가 신형 VC-400 팰릿 교환 VMC에 대해 살펴봅니다. 스핀들 터닝을 더 많은 시간 동안 수직 방향 부품에 유지하는 이러한 생산적인 방법에 관심이 있으시다면 계속 살펴보십시오.

Haas VC-400 및 팔레트 풀

VC-400은 소형 VF 시리즈 수직 머시닝 센터의 다기능성과 EC-400 HMC의 팔레트 교환장치 기능을 결합하였습니다. 완전 통합된 팔레트 교환장치를 통해 한 팔레트에서 작업을 설정하는 동시에 다른 팔레트에서 공작물을 가동할 수 있습니다. 여기에서는 실제 "소등" 기능을 위해 VC-400과 결합된 6-스테이션 팔레트 풀을 보여줍니다. 6-스테이션 팔레트 풀은 대량 생산 실행 또는 대량 혼합/저량 가공에 완벽하게 적합합니다. 이 559 x 368mm(22" x 14.5")팔레트는 우선순위와 요구사항에 따라 개별적으로 일정을 잡아 우선순위 공작물을 먼저 가공하거나 더 자주 준비합니다.

공작물 고정장치를 CNC에 추가하는 것을 잊지 마십시오

완벽한 공작물 고정 솔루션 – 즉시 사용 가능

____________________________

Haas 공작물 고정장치 구매

최고의 할부 금융 서비스를 활용하여

지금 바로 귀사의 사업에 비용을 투자해 보십시오

 

최상의 할부 금융 서비스를 이용하십시오.

다음번 HAAS 제품 구매를 위한 할부 금융 서비스에 대해 자세히 알아보세요

우리는 도움을 드리기 위해 여기 있습니다

Haas 기계, 자동화 솔루션, 할부 금융, 배송 시간 및 Haas Tooling에 대한 질문이 있으시면 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

Language Preference :
Loading

귀사의 맞춤형 VC-400을 오늘부터 설계하세요

제작 및 가격

다음 Haas 제품이 기다리고 있습니다.

시작하기